MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VF-9SS/50

  1. Fresatrici verticali
  2. Serie VF
  3. VF-9SS/50

VF-9SS/50

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Fresatrice verticale CNC Super Speed con corse da 2.134 x 1.016 x 762 mm, cono 50

Haas offre una vasta gamma di centri di lavorazione verticali Super Speed cono 50 per soddisfare qualsiasi requisito di dimensione e produzione dei pezzi. Questi strumento infaticabili sono particolarmente adatti a tassi di asportazione di materiale elevati, indipendentemente dal tipo di taglio che si sta effettuando. Inoltre, sono dotati di un mandrino in linea da 12.000 rpm e di avanzamenti in rapido veloci per produzioni di grandi volumi e tempi di ciclo ridotti. L’area di contatto più ampia del mandrino cono 50 consente l'uso di utensili più lunghi per tasche profonde e utensili di diametro maggiore per la rimozione di materiale pesante.    

La VF-9SS/50 offre una corsa dell'asse Y di 8" (203 mm) in più rispetto alla VF-7SS/50.

  • Mandrino in linea cono 50 da 12.000 rpm
  • Cambio utensile montato a lato 30+1
  • Avanzamenti in rapido in tutti gli assi
  • Ideale per materiali più impegnativi e per utensili da taglio dal diametro maggiore

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 50 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

SERIE VF

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Specifiche
    • Automazione
    • Informazioni sulla macchina
    • Schema di fissaggio tavola rotante

    Spindle S.A.E METRIC
    Potenza max. nominale 60.0 hp 44.7 kW
    Velocità max. 12000 rpm 12000 rpm
    Coppia massima 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Raffreddamento Coolant Jacket Coolant Jacket
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 12000 rpm 12000 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Potenza mandrino 60.0 hp 44.7 kW
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

    NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    **I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    RISPOSTE AI TUOI DUBBI SULL’AGGIUNTA DI UN ROBOT HAAS: Non occupa molto spazio, non ha un costo elevato né richiede settimane per l’integrazione. 

    SALVA SPAZIO

    PREZZO CONVENIENTE

    FACILE DA INTEGRARE

    FACILE DA APPRENDERE

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI TECNICI

    VIDEO

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino da 12.000 rpm ad alte prestazioni

    Cambi utensile

    • Cambio utensile montato a lato 30+1, cono 50

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Refrigerante a flusso variabile
    • Ugello refrigerante programmabile
    • Evacuatore trucioli a coclea
    • Getto d’aria della finestra
    • Serbatoio del refrigerante da 95 galloni
    • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
    • Pompa del refrigerante multi-stadio
    • Funzione di lavaggio trucioli

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Maschiatura rigida
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Spedizione

    • Predisposizione al sollevamento

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP) (disponibile a breve)
    • Guida di installazione
    • Modello di ancoraggio
    • Disegno di layout (disponibile a breve)
    • Grafico di coppia
    • Manuale dell'operatore
    • Grafico delle opzioni e configurazioni della morsa

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    GRAFICO DELLE OPZIONI E CONFIGURAZIONI DELLA MORSA HAAS

    MORSE PNEUMATICHE | MORSE IDRAULICHE

    VIDEO

    Tagliare con un cono 50

    Fresatrici di grandi dimensioni della serie VF

    Rimozione dei trucioli e lubrificazione degli utensili

    Trucioli gommosi attorcigliati  ai tuoi utensili?

    PRODOTTI CORRELATI

    AREA DI LAVORO PIÙ PICCOLA

    Haas VF-7SS/50

    VF-7SS/50

    Fresatrice verticale CNC Super Speed con corse da 2.134 x 813 x 762 mm, cono 50

    • 50 Cono
    • 3 Asse
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Versione cono 40

    Haas VF-8SS

    VF-9SS

    Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 2.134 x 1.016 x 762 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    AREA DI LAVORO PIÙ AMPIA

    Haas VF-11SS/50

    VF-11SS/50

    Fresatrice verticale CNC Super Speed con corse da 3.048 x 1.016 x 762 mm, cono 50

    • 50 Cono
    • 3 Asse
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix
    TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
    HDD255 VF-9SS/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.