My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
    • Afficher tout
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
VF-9SS/50

  1. Fraiseuses verticales
  2. Série VF
  3. VF-9SS/50

VF-9SS/50

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Fraiseuse verticale CNC Super-Speed avec courses de 2 134 x 1 016 x 762 mm, cône de broche 50

Haas propose une large gamme de centres d’usinage à broche verticale Super-Speed à cône de broche 50 pour s’adapter à toutes les dimensions de pièces et exigences de production. Ces bêtes de travail ont une capacité d’enlèvement de copeaux élevée, quel que soit le type de coupe effectuée. Ils sont équipés d’une broche en ligne de 12 000 tr/min et de déplacements rapides élevés, garantissant une production à grande échelle et des temps de cycle réduits. La plus grande zone de contact de la broche cône 50 permet l’utilisation d’outils plus longs pour les poches profondes, et d’outils de plus grand diamètre pour l’enlèvement de matériaux lourds.    

Le VF-9SS/50 offre 8" (203 mm) de course supplémentaire sur l’axe Y par rapport au VF-7SS/50.

  • Broche en ligne cône 50 12 000 tr/min
  • Changeur d’outils latéral 30+1 positions
  • Avances rapides sur tous les axes
  • Idéal pour les outils coupants de plus grand diamètre et les matériaux plus durs

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 50 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

SÉRIE VF
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
    • Tableau de correspondance des tables rotatives

    Spindle S.A.E METRIC
    Caractéristiques nominales maximales 60.0 hp 44.7 kW
    Vitesse max. 12000 rpm 12000 rpm
    Couple max. 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Refroidissement Coolant Jacket Coolant Jacket
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Vitesse de broche 12000 rpm 12000 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Puissance de broche 60.0 hp 44.7 kW
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

    REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

    *Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

    Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

    **Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

    ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

    † La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

     

    RÉPONSES À VOS INTERROGATIONS SUR L’AJOUT D’UN ROBOT HAAS : il ne prendra pas beaucoup place, il ne représente pas un investissement important et ne requiert pas des semaines de mise en route. 

    PEU ENCOMBRANT

    RENTABLE

    FACILE À INTÉGRER

    FACILE À UTILISER

    OPTIONS DISPONIBLES

    DOCUMENTATION TECHNIQUE

    VIDÉOS

    PRODUITS CONCERNÉS

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche haute performance 12 000 tr/min

    Changeurs d’outils

    • Changeur d’outils latéral 30+1 positions, cône de broche 50

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Liquide de coupe à débit variable
    • Buse d'arrosage programmable
    • Convoyeur de copeaux à vis sans fin
    • Soufflage de la vitre
    • Réservoir de liquide de coupe 95 gallons
    • Kit de filtre de benne à copeaux
    • Pompe d’arrosage à plusieurs étages
    • Fonction de nettoyage des copeaux

    La commande Haas

    • Contrôle du moniteur grand écran
    • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
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
    • Exécution sécurisée
    • HaasDrop
    • Taraudage rigide
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Carters télescopiques en acier inoxydable
    • Support de chargement de téléphone

    Expédition

    • Option de levage

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation
    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP) (prochainement)
    • Guide d’installation
    • Modèle d’ancrage
    • Schéma (prochainement)
    • Tableau couple
    • Manuel d’utilisation
    • Options des étaux et tableau de configurations

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    CHOIX D’ÉTAUX HAAS ET TABLEAU DES CONFIGURATIONS

    ÉTAUX PNEUMATIQUES |ÉTAUX HYDRAULIQUES

    VIDÉOS

    Coupe avec un cône de broche 50

    Fraiseuses série VF de grande taille

    Évacuation des copeaux et lubrification des outils

    Des copeaux filandreux autour de vos outils ?

    PRODUITS CONCERNÉS

    VOLUME DE TRAVAIL PLUS PETIT

    VF-7SS/50 Haas

    VF-7SS/50

    Fraiseuse verticale CNC Super-Speed avec courses de 2 134 x 813 x 762 mm, cône de broche 50

    • 50 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    Version Cône 40

    VF-8SS Haas

    VF-9SS

    Fraiseuse CNC verticale Super-Speed avec courses de 2 134 x 1 016 x 762 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    ENVELOPPE DE TRAVAIL PLUS GRANDE

    VF-11SS/50 Haas

    VF-11SS/50

    Fraiseuse verticale CNC Super-Speed avec courses de 3 048 x 1 016 x 762 mm, cône de broche 50

    • 50 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix
    TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
    HDD255 VF-9SS/50 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.

    Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

    Configuration et Prix

    Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

    Démarrer

    Besoin de plus de renseignements ?

    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.