My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
VF-9SS/50

  1. Freze verticale
  2. Seria VF
  3. VF-9SS/50

VF-9SS/50

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Freză verticală CNC de mare viteză cu curse de 2134 x 1016 x 762 mm, cu 50 de conuri

Haas oferă o gamă largă de centre de prelucrare verticale de mare viteză, cu 50 de conuri, pentru a se potrivi oricărei dimensiuni de piesă și cerinței de producție. Acești cai de bătaie corespund perfect ratelor ridicate de eliminare a materialului, indiferent de ce tip de așchiere efectuați. Și sunt echipate cu un arbore principal coaxial de 12.000 rpm și curse rapide pentru producție de volum ridicat și durate de ciclu reduse. Zona de contact mai mare a arborelui principal cu 50 de conuri permite utilizarea sculelor mai lungi pentru locașuri adânci și scule cu diametru mai mare pentru îndepărtarea materialelor grele.    

Modelul VF-9SS/50 oferă cu 8" (203 mm) mai multe curse pe axa X decât VF-7SS/50.

  • Arborele principal în linie 12.000 rpm cu 50 de conuri
  • Schimbătorul de scule lateral 30+1
  • Curse rapide pe toate axele
  • Ideală pentru materiale mai dure și scule de așchiere cu diametrul mai mare

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 50 Con
  • 3 Axa
  • 12k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

SERIA VF

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Automatizare
    • Informații despre mașină
    • Diagramă de corespondență masă rotativă

    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 84.00 in 2134 mm
    Axa Y 40.00 in 1016 mm
    Axa Z 30.00 in 762 mm
    Distanța de la capul arborelui principal la platou (~ max) 35.0 in 889 mm
    Cap arbore principal față de platou (~ min) 5.0 in 127 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Clasificare maximă 60.0 hp 44.7 kW
    Clasificare maximă 60.0 hp 44.0 kW
    Viteză maximă 12000 rpm 12000 rpm
    Viteză maximă 12000 rpm 12000 rpm
    Cuplu maxim 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Cuplu maxim 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Con CT or BT 50 CT or BT 50
    Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Răcire Coolant Jacket Coolant Jacket
    Răcire Coolant Jacket Coolant Jacket
    Masă S.A.E METRIC
    Lungime 84.0 in 2134 mm
    Lățime 28.0 in 711 mm
    Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Distanță centru canal T 4.92 in 125 mm
    Număr de canale T standard 5 5
    Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Așchiere maximă 833 ipm 21.2 m/min
    Curse rapide pe X 1200 ipm 30.5 m/min
    Curse rapide pe Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Curse rapide pe Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Tracțiune X maximă 3400 lbf 15124 N
    Tracțiune Y maximă 3400 lbf 15124 N
    Tracțiune Z maximă 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Capacitate 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
    Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 16.00 in 406 mm
    Greutate maximă sculă 30.0 lb 13.6 kg
    Sculă pe sculă (medie) 4.20 s 4.20 s
    Șpan-la-șpan (mediu) 6.30 s 6.30 s
    Generalități S.A.E METRIC
    Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 12000 rpm 12000 rpm
    Turație arbore principal 12000 rpm 12000 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Putere arbore principal 60.0 hp 44.0 kW
    Putere arbore principal 60.0 hp 44.7 kW
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 105 A 105 A
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 105 A 105 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 214.0 in x 120.0 in x 31.5 in 544 cm x 305 cm x 80 cm
    Ladă export 214.0 in x 123.0 in x 133.5 in 544 cm x 312 cm x 339 cm
    Greutate 28900 lb 13109.0 kg
    Paletă internă cu opțiunea EC 214 in x 120 in x 140 in 544 cm x 305 cm x 356 cm
    Ladă export cu opțiunea EC 214 in x 123 in x 142 in 544 cm x 312 cm x 361 cm
    Greutate cu opțiunea EC 28900 lb 13109 kg

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    RĂSPUNSURI LA PREOCUPĂRILE DVS. PRIVIND ADĂUGAREA UNUI ROBOT HAAS: Nu ocupă mult spațiu, nu costa o grămadă de bani și integrarea acestuia nu durează câteva săptămâni. 

    ECONOMISEȘTE SPAȚIU

    RENTABIL

    UȘOR DE INTEGRAT

    UȘOR DE ÎNVĂȚAT

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    VIDEOCLIPURI

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arborele principal de 12.000 rpm, de înaltă performanță

    Schimbătoare de scule

    • Schimbător de scule lateral, cu 50 de conuri, scule 30+1

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Lichid de răcire cu debit variabil
    • Ajutajul programabil pentru lichidul de răcire
    • Transportator de șpan
    • Jet de aer comprimat pentru geam
    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
    • Kit filtru tavă de șpan
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte
    • Funcție de spălare a șpanului

    Unitatea de comandă Haas

    • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
    • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
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
    • Rulare s
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
    Expediere

    • Dispozitiv de ridicare

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP) (În curând)
    • Ghid de instalare
    • Șablon de ancorare
    • Schiță dispunere (În curând)
    • Tabel cuplu
    • Manual de utilizare
    • Opțiuni menghină & Schema configurărilor

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    OPȚIUNI MENGHINĂ HAAS ȘI SCHEMA CONFIGURĂRILOR

    MENGHINE PNEUMATICE | MENGHINE HIDRAULICE

    VIDEOCLIPURI

    Așchiere cu 50 de conuri

    Freze mari din seria VF

    Eliminarea șpanului & lubrifierea sculelor

    Șpan fâșii în jurul  sculelor?

    PRODUSE ASOCIATE

    INCINTĂ DE LUCRU MAI MICĂ

    Haas VF-7SS/50

    VF-7SS/50

    Freză verticală CNC de mare viteză cu curse de 2134 x 813 x 762 mm, cu 50 de conuri

    • 50 Con
    • 3 Axa
    • 12k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Versiune cu 40 de conuri

    Haas VF-8SS

    VF-9SS

    Freză verticală CNC de mare viteză cu curse de 2.134 x 1.016 x 762 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 12k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    INCINTĂ DE LUCRU MAI MARE

    Haas VF-11SS/50

    VF-11SS/50

    Freză verticală CNC de mare viteză cu curse de 3048 x 1016 x 762 mm, cu 50 de conuri

    • 50 Con
    • 3 Axa
    • 12k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price
    ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
    HDD255 VF-9SS/50 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.