My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
VF-5/40-V

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Σειρά VF
  3. VF-5/40-V

China Only

VF-5/40-V

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1.270 x 660 x 635 mm

Τα μοντέλα V αποτελούν ειδικές διαμορφώσεις των μοντέλων VF με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, τα οποία προσφέρουμε στις χαμηλότερες τιμές που υπήρξαν ποτέ, αποκλειστικά για την κινεζική αγορά – για να ζήσετε την εμπειρία της ποιότητας, απόδοσης και αξίας της Haas από πρώτο χέρι.

  • Υψηλής ισχύος άτρακτος με οδηγό άμεσης σύνδεσης
  • Πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων 30+1
  • Με δυνατότητα εξατομίκευσης ανάλογα με τις ανάγκες σας
  • Το πιο δημοφιλές μοντέλο μας
  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
Σύγκριση μηχανημάτων
Επικοινωνία με διανομέα

ΣΕΙΡΑ VF
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
    • Πίνακας εφαρμογής περιστροφικού συστήματος

    Διαδρομές S.A.E METRIC
    Άξονας X 50.00 in 1270 mm
    Άξονας Y 26.00 in 660 mm
    Άξονας Z 25.00 in 635 mm
    Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 29.2 in 742 mm
    Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 30.0 hp 22.4 kW
    Μέγιστη ταχύτητα 8100 rpm 8100 rpm
    Μέγιστη ροπή 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Μέγιστη ροπή με προαιρετικό κιβώτιο ταχυτήτων 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Κώνος CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Λίπανση ρουλμάν Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Ψύξη Liquid Cooled Liquid Cooled
    Τραπέζι S.A.E METRIC
    Μήκος 54.0 in 1372 mm
    Πλάτος 24.0 in 610 mm
    Πλάτος υποδοχής T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Απόσταση κέντρου υποδοχής T 3.15 in 80 mm
    Αριθμός πρότυπων υποδοχών T 7 7
    Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Μέγιστη κοπή 500 ipm 12.7 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον X 710 ipm 18.0 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Y 710 ipm 18.0 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Μέγιστη ώση X 2550 lbf 11343 N
    Μέγιστη ώση Y 4100 lbf 18238 N
    Μέγιστη ώση Z 4100 lbf 18238 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Τύπος SMTC SMTC
    Χωρητικότητα 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 16.00 in 406 mm
    Μέγιστο βάρος εργαλείου 12.0 lb 5.4 kg
    Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 2.80 s 2.80 s
    Ρίνισμα με ρίνισμα (μέσος όρος) 3.60 s 3.60 s
    Γενικά S.A.E METRIC
    Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
    Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
    Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Παλέτα εσωτερικού χώρου 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
    Παλέτα εξαγωγών 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Βάρος 12700 lb 5761.0 kg
    Παλέτα εσωτερικού χώρου με 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
    Παλέτα εξαγωγών με 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Βάρος με 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές που παρατίθενται αφορούν την τυπική διαμόρφωση του μηχανήματος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να αλλάξει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

    *Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

    Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

    **Οι προαιρετικοί μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων ενδέχεται να έχουν διαφορετικό μέγιστο μέγεθος εργαλείου από τον τυπικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων. Για τα εξαιρετικά μεγάλα εργαλεία ενδέχεται να απαιτούνται δύο κενές γειτονικές υποδοχές μεταξύ των εργαλείων. Κάντε κλικ εδώ για τις προδιαγραφές του εργαλειοδέτη.

    ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

    † Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

     

    Πρότυπα χαρακτηριστικά

    Άτρακτοι

    • Άτρακτος 8.100 rpm

    Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

    • Σύστημα αυτόματης πλευρικής αλλαγής εργαλείων με μπράτσο 30+1

    Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

    • Πίδακας αέρα εμφύσησης στο παράθυρο
    • Δοχείο ψυκτικού υγρού 95 γαλονιών
    • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων
    • Δυνατότητα έκπλυσης ρινισμάτων
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
    • Ασφαλής εκτέλεση
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
    Αποστολή

    • Δυνατότητα ανύψωσης

    Εγγύηση

    • Τυπική εγγύηση 1 έτους
    Διαθέσιμες επιλογές

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Επιλογές αυτοματισμού

    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΡΟΜΠΟΤ ΤΗΣ HAAS: Δεν θα χρειαστεί πολύ χώρο, δεν θα κοστίσει πολλά χρήματα ούτε θα χρειαστούν εβδομάδες για να ενσωματωθεί. 

    ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

    ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

    ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

    ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΒΙΝΤΕΟ

    ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    Πρότυπα χαρακτηριστικά

    Άτρακτοι

    • Άτρακτος 8.100 rpm

    Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

    • Σύστημα αυτόματης πλευρικής αλλαγής εργαλείων με μπράτσο 30+1

    Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

    • Πίδακας αέρα εμφύσησης στο παράθυρο
    • Δοχείο ψυκτικού υγρού 95 γαλονιών
    • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων
    • Δυνατότητα έκπλυσης ρινισμάτων
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
    • Ασφαλής εκτέλεση
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
    Αποστολή

    • Δυνατότητα ανύψωσης

    Εγγύηση

    • Τυπική εγγύηση 1 έτους
    Διαθέσιμες επιλογές

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Επιλογές αυτοματισμού
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
    • Μοντέλο 3D (ZIP)*
    • Οδηγός εγκατάστασης
    • Πρότυπο αγκύρωσης
    • Σχέδιο διάταξης
    • Διάγραμμα ροπής
    • Εγχειρίδιο χειριστή
    • Φυλλάδιο σειράς μοντέλων V
    • Πίνακας επιλογών και ρύθμισης παραμέτρων αυτοματισμού
    • Πίνακας επιλογών και ρύθμισης παραμέτρων μέγγενης

    *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΓΓΕΝΗΣ

    ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΑΕΡΑ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΓΓΕΝΕΣ

    ΒΙΝΤΕΟ
    Recently Updated

    Σειρά μεσαίων φρεζών VF


    Χρειάζεστε βοήθεια για να επιλέξετε το σωστό VF; Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να μάθετε σχετικά με όλα τα μεσαία μηχανήματα VF που διαθέτουμε.

    Υπερταχύτητα εν δράσει
    Υψηλές ταχύτητες ατράκτου, γρήγορες ταχείες μετατοπίσεις και γρήγορες αλλαγές εργαλείων μειώνουν τη διάρκεια κύκλου και αποφέρουν παραγωγή υψηλού όγκου.
    Υπερταχύτητα με 4ο άξονα
    Δείτε πόσο γρήγορα μπορείτε να φτιάξετε τεμάχια σε ένα VF-2SS με ένα υπερταχύ περιστροφικό τραπέζι HRC210.
    Δείτε τα μηχανήματα VF εν δράσει
    Περιηγηθείτε σε ένα θαυμάσιο μηχανουργείο αγώνων αυτοκινήτων, και δείτε μια ευρεία γκάμα μηχανημάτων της σειράς VF, και άλλων μηχανημάτων Haas, εν δράσει να κατασκευάζουν τεμάχια που νικούν!
    Καθαρισμός ρινισμάτων και λίπανση εργαλείων
    Δείτε όλους τους τρόπους με τους οποίους τα κάθετα κέντρα κατεργασίας Haas διατηρούν τη λίπανση των κοπτικών εργαλείων σας και απομακρύνουν τα ρινίσματα από την περιοχή κοπής.
    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    Haas VF-4

    VF-4

    Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1.270 x 508 x 635 mm

    • 40 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 8.1k RPM
    • 20 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

    Haas VF-5SS

    VF-5SS

    Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1.270 x 660 x 635 mm

    • 40 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 12k RPM
    • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    Μεγαλύτερος ΚΩΝΟΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ

    Haas VF-550

    VF-5/50

    Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1.270 x 660 x 635 mm

    • 50 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
    ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HAAS ΜΗΧΑΝΗΜΑ HAAS ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    TH450 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA2TS VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C2 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C3 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C4 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5CS VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRC160 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRC210 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT160 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT160-2 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT160SP VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT160SS VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210-2 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210M VF-5/40-V ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
    HRT210SP VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT310 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT310SP VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT450 VF-5/40-V ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
    HRTA5 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRTA6 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    T5C VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    T5C2 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    T5C3 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    T5C4 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TR160 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TR160-2 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TR200Y VF-5/40-V ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
    TR210 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TR310 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TRT100 VF-5/40-V ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
    TRT160 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TRT210 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TRT70 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210HT VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210SS VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TH240 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C-T VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C3-T VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C4-T VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TRT310 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT310SS VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C2-T VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    LT350 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    LT260 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210VM VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT200HS VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HQDA5 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HQDA6 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210S VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HDD255 VF-5/40-V ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

    Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

    Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

    Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

    Ξεκινήστε

    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

    Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

    Language Preference :
    Loading

    Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Ανατροφοδότηση
    Haas Logo

    Τιμή με παράδοση από τη Haas

    Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.