My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
VF-5/40-V

  1. Függőleges marók
  2. VF sorozat
  3. VF-5/40-V

China Only

VF-5/40-V

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

CNC függőleges maró 1270 x 660 x 635 mm-es járatokkal

Az eddigi legalacsonyabb árakon ajánljuk a legnépszerűbb VF típusaink V modelljeit, speciális konfigurációkban, kizárólagosan a kínai piac számára – így első kézből tapasztalhatja meg a Haas által biztosított minőséget, teljesítményt és értéket.

  • Nagy teljesítményű direkthajtású orsó
  • 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó
  • Igényei szerint testre szabható
  • Legnépszerűbb modellünk
  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
Gépek összehasonlítása
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

VF SOROZAT
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
    • Forgatókészülék illesztési táblázat

    Mozgástartomány S.A.E METRIC
    X tengely 50.00 in 1270 mm
    Y tengely 26.00 in 660 mm
    Z tengely 25.00 in 635 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 29.2 in 742 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. teljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
    Max. sebesség 8100 rpm 8100 rpm
    Max. nyomaték 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Maximális nyomaték opcionális sebességváltó nélkül 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kúpos CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hűtés Liquid Cooled Liquid Cooled
    Asztal S.A.E METRIC
    Hossz 54.0 in 1372 mm
    Szélesség 24.0 in 610 mm
    T-horony szélessége 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-horony tengelytáv 3.15 in 80 mm
    Alapértelmezett T-hornyok száma 7 7
    Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. forgácsolás 500 ipm 12.7 m/min
    Gyorsjárat – X 710 ipm 18.0 m/min
    Gyorsjáratok - Y 710 ipm 18.0 m/min
    Gyorsjárat – Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. tolóerő X 2550 lbf 11343 N
    Max. tolóerő Y 4100 lbf 18238 N
    Max. erő a Z tengely irányában 4100 lbf 18238 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Típus SMTC SMTC
    Kapacitás 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 16.00 in 406 mm
    Max. szerszámtömeg 12.0 lb 5.4 kg
    Szerszámcsere (átl) 2.80 s 2.80 s
    Forgácsolások között (átl.) 3.60 s 3.60 s
    Általános S.A.E METRIC
    Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
    Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
    Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Belföldi raklap 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
    Export raklap 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Tömeg 12700 lb 5761.0 kg
    Belföldi raklap 50+1 SMTC-vel 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
    Export raklap 50+1 SMTC-vel 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Súly 50+1 SMTC-vel 12700 lb 5761 kg

    MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    **Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

    †A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

     

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 8100 rpm fordulatszámú orsó

    Szerszámváltók

    • 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Ablak léglefúvatás
    • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú
    • Forgácslemosási funkció
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
    • Biztonságos futás
    • HaasDrop
    • Szinkronizált menetfúrás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Szállítás

    • Emelési előkészítés

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók

    VÁLASZOK A HAAS ROBOT HOZZÁADÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRA: Nem foglal sok helyet, nem kerül egy rakás pénzbe és nem kell több hét a beépítéséhez. 

    HELYTAKARÉKOS

    KEDVEZŐ ÁRÚ

    KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ

    KÖNNYEN KIISMERHETŐ

    RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

    VIDEÓK

    VÁSÁRLÓI BESZÁMOLÓK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 8100 rpm fordulatszámú orsó

    Szerszámváltók

    • 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Ablak léglefúvatás
    • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú
    • Forgácslemosási funkció
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
    • Biztonságos futás
    • HaasDrop
    • Szinkronizált menetfúrás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Szállítás

    • Emelési előkészítés

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)*
    • Telepítési útmutató
    • Rögzítési sablon
    • Elrendezési rajz
    • Nyomatéktáblázat
    • Kezelői kézikönyv
    • V-modell sorozat szórólap
    • Automatizálási opciók és konfigurációk táblázata
    • Satu opciók és konfigurációk táblázata

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    HAAS SATU OPCIÓS ÉS KONFIGURÁCIÓS TÁBLÁZAT

    LÉGSATUK | HIDRAULIKUS SATUK

    VIDEÓK
    Recently Updated

    Közepes méretű VF-sorozatú marók


    Segítségre van szüksége a megfelelő VF gép kiválasztásához? Tekintse meg ezt a videót, és tudjon meg mindent az általunk kínált közepes méretű VF gépekről!

    A Super Speed működés közben
    A magas orsófordulatszám, a gyorsjáratok és a gyors szerszámváltások csökkentik a ciklusidőket és nagy termelési mennyiséget eredményeznek.
    Super Speed 4. tengellyel
    Nézze meg, milyen gyorsan készíthet el munkadarabokat egy VF-2SS-en a szupergyors HRC210 forgóasztal segítségével.
    Tekintse meg a VF gépeket működés közben
    Tegyen látogatást egy nagyszerű versenyműhelyben, és nézze meg a VF sorozat és más Haas gépek széles választékát működés közben, ahogy a munkadarabokat nyeréshez készítik!
    Forgácsmentesítés és szerszámkenés
    Tekintse meg, hogyan biztosítják a Haas függőleges megmunkáló központok a forgácsolószerszámok kenését, és hogyan távolítják el a forgácsot a forgácsolási területről.
    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    KISEBB MUNKATÉR

    Haas VF-4

    VF-4

    CNC függőleges maró 1270 x 508 x 635 mm járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 8.1k Fordulatszám
    • 20 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    NAGYOBB SEBESSÉG ÉS TÖBB SZERSZÁM

    Haas VF-5SS

    VF-5SS

    Super-Speed CNC függőleges maró 1270 x 660 x 635 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 12k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    Nagyobb ORSÓ KÚP

    Haas VF-550

    VF-5/50

    CNC függőleges maró 1270 x 660 x 635 mm-es járatokkal

    • 50 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 7.5k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
    HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA FIGYELMEZTETÉS
    TH450 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA2TS VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C2 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C3 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C4 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5CS VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRC160 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRC210 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160-2 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160SP VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160SS VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210-2 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210M VF-5/40-V ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HRT210SP VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310SP VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT450 VF-5/40-V ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HRTA5 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRTA6 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C2 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C3 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C4 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR160 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR160-2 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR200Y VF-5/40-V ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    TR210 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR310 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT100 VF-5/40-V ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    TRT160 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT210 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT70 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210HT VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210SS VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TH240 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C-T VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C3-T VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C4-T VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT310 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310SS VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C2-T VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    LT350 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    LT260 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210VM VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT200HS VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HQDA5 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HQDA6 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210S VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HDD255 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.