My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      • Kompakte fræsemaskiner
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
      • ST-serie
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • TL-drejebænke
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
      • Indekser
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
VF-5/40-V

  1. Lodrette fræsere
  2. VF-serie
  3. VF-5/40-V

China Only

VF-5/40-V

    KUN CNY
 
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

Vertikal CNC-fræser med vandringer på 1.270 x 660 x 635 mm

Vores V-modeller er særligt konfigurerede udgaver af vores bedstsælgende VF-modeller, som nu kan købes til den laveste pris nogensinde, eksklusivt på det kinesiske marked – du får Haas kvalitet, ydeevne og værdi på nærmeste hold.

  • Kraftfuld inline spindel
  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • Kan skræddersys til dine behov
  • Vores mest populære model
  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
Kontakt forhandler

VF-SERIE

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL
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
    X-akse 50.00 in 1270 mm
    Y-akse 26.00 in 660 mm
    Z-akse 25.00 in 635 mm
    Spindelnæse til bord (~ maks.) 29.2 in 742 mm
    Spindelnæse til bord (~ min.) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. hastighed 8100 rpm 8100 rpm
    Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Maks. moment m/ gearkasse (ekstraudstyr) 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Køling Liquid Cooled Liquid Cooled
    Bord S.A.E METRIC
    Længde 54.0 in 1372 mm
    Bredde 24.0 in 610 mm
    Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Centerafstand for T-åbning 3.15 in 80 mm
    Antal std. T-åbninger 7 7
    Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. fræsning 500 ipm 12.7 m/min
    Ilgang på X 710 ipm 18.0 m/min
    Ilgang på Y 710 ipm 18.0 m/min
    Ilgang på Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. stød X 2550 lbf 11343 N
    Maks. stød Y 4100 lbf 18238 N
    Maks. stød Z 4100 lbf 18238 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Kapacitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 16.00 in 406 mm
    Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
    Værktøj til værktøj (gns.) 2.80 s 2.80 s
    Spån-til-spån (gns.) 3.60 s 3.60 s
    Generelt S.A.E METRIC
    Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Indenrigspalle 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
    Eksportpalle 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Vægt 12700 lb 5761.0 kg
    Indenrigspalle med 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
    Eksportpalle med 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Vægt med 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

    BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

    *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

    Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

    ** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

    BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

    † Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

     

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 8.100 rpm

    Værktøjsvekslere

    • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Luftafblæsning til vindue
    • Kølevandstank til 95 gallons
    • Kølevandspumpe med flere trin
    • Spånnedvaskningsfunktion
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
    • Sikker drift
    • HaasDrop
    • Synkron gevindskæring
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Guideafskærmninger i rustfrit stål
    • Telefonens ladestander

    Forsendelse

    • Løfteanvisning

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering

    SVARENE PÅ DINE OVERVEJELSER OM AT TILFØJE EN HAAS ROBOT: Den optager ikke meget plads og koster mange penge, og det tager ikke flere uger at integrere den. 

    PLADSBESPARENDE

    OMKOSTNINGSEFFEKTIV

    NEM AT INTEGRERE

    NEM AT LÆRE

    TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    VIDEOER

    KUNDEHISTORIER

    RELATEREDE PRODUKTER

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 8.100 rpm

    Værktøjsvekslere

    • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Luftafblæsning til vindue
    • Kølevandstank til 95 gallons
    • Kølevandspumpe med flere trin
    • Spånnedvaskningsfunktion
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
    • Sikker drift
    • HaasDrop
    • Synkron gevindskæring
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Guideafskærmninger i rustfrit stål
    • Telefonens ladestander

    Forsendelse

    • Løfteanvisning

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP)*
    • Installationsvejledning
    • Forankringsskabelon
    • Layouttegning
    • Momentdiagram
    • Betjeningsvejledning
    • Brochure om V-modelserien
    • Automatiseringsmuligheder og konfigurationsdiagram
    • Diagram med muligheder of konfigurationer for skruestik

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    DIAGRAM MED MULIGHEDER OG KONFIGURATIONER FOR HAAS-SKRUESTIK

    LUFTSKRUESTIKKER | HYDRAULISKE SKRUESTIKKER

    VIDEOER
    Recently Updated

    VF Medium Serie Fræsere


    Brug for hjælp til at vælge den rigtige VF? Se denne video for at lære om alle de mellemstore VF maskiner i vores sortiment.

    Super Speed i aktion
    Høje spindelhastigheder, hurtig omstilling mellem arbejdspositioner og hurtige værktøjsskift reducerer cyklustider og giver stor produktionsmængde.
    Super Speed med en 4. akse
    Se hvor hurtigt du kan lave emner på en VF-2SS med et super-hurtigt HRC210-rundbord.
    Se VF-maskiner i aktion
    Tag en rundvisning på et stort race-værksted, og se et bredt udvalg af VF-serien og andre Haas-maskiner i aktion, hvor de laver emner, der vinder!
    Fjernelse af spåner og værktøjssmøring
    Se alle de måder, Haas' vertikale bearbejdningscentre holder dine værktøjer smurt og spåner væk fra fræseområdet.
    RELATEREDE PRODUKTER

    MINDRE ARBEJDSOMRÅDE

    Haas VF-4

    VF-4

    Vertikal CNC-fræsemaskine med vandringer på 1.270 x 508 x 635 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 8.1k RPM
    • 20 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
     
    Lær mere Version og pris

    MERE HASTIGHED OG FLERE VÆRKTØJER

    Haas VF-5SS

    VF-5SS

    Vertikal Super Speed CNC-fræser med vandringer på 1.270 x 660 x 635 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 12k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
     
    Lær mere Version og pris

    STØRRE SPINDELKONUS

    Haas VF-550

    VF-5/50

    Vertikal CNC-fræser med vandringer på 1.270 x 660 x 635 mm

    • 50 Konus
    • 3 Akse
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
     
    Lær mere Version og pris
    HAAS-RUNDBORD HAAS-MASKINE MONTERINGSTYPE FOR RUNDBORD ADVARSEL!
    TH450 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HA2TS VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HA5C VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HA5C2 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HA5C3 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HA5C4 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HA5CS VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HRC160 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HRC210 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HRT160 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HRT160-2 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HRT160SP VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HRT160SS VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HRT210 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HRT210-2 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HRT210M VF-5/40-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HRT210SP VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HRT310 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HRT310SP VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HRT450 VF-5/40-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HRTA5 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HRTA6 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    T5C VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    T5C2 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    T5C3 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    T5C4 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    TR160 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    TR160-2 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    TR200Y VF-5/40-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    TR210 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    TR310 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    TRT100 VF-5/40-V ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    TRT160 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    TRT210 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    TRT70 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HRT210HT VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HRT210SS VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    TH240 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HA5C-T VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HA5C3-T VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HA5C4-T VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    TRT310 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HRT310SS VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HA5C2-T VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    LT350 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    LT260 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HRT210VM VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HRT200HS VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HQDA5 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HQDA6 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HRT210S VF-5/40-V POSITIV MONTERING
    HDD255 VF-5/40-V POSITIV MONTERING
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
    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.