27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-5/40-V

  1. 수직 밀
  2. VF 시리즈
  3. VF-5/40-V

China Only

VF-5/40-V

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

이동거리 1270 x 660 x 635mm CNC 수직 밀

당사의 V 모델은 중국 시장 전용으로 가장 저렴한 가격으로 제공하는 베스트셀러 VF 모델의 특별한 구성으로, Haas 품질, 성능 및 가치를 직접 경험할 수 있습니다.

  • 강력한 직접 구동 스핀들
  • 30+1 측면 장착 공구 교환장치
  • 고객 필요에 맞도록 맞춤화 가능
  • Haas의 최고 인기 모델
  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
기계 비교
대리점 연락처

VF 시리즈

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    제작 및 가격
    대리점 연락처
    • 제작 및 가격
    • 규격
    • 자동화
    • 기계 정보
    • 로터리 피트 차트

    이동거리 S.A.E METRIC
    X축 50.00 in 1270 mm
    Y축 26.00 in 660 mm
    Z축 25.00 in 635 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 29.2 in 742 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
    최대 속도 8100 rpm 8100 rpm
    최대 토크 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    기어박스 선택 시 최대 토크 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    테이퍼 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    냉각 Liquid Cooled Liquid Cooled
    테이블 S.A.E METRIC
    길이 54.0 in 1372 mm
    폭 24.0 in 610 mm
    T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-슬롯 중앙 거리 3.15 in 80 mm
    표준 T-슬롯 수 7 7
    테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    최대 절삭 500 ipm 12.7 m/min
    X에서 급속 710 ipm 18.0 m/min
    Y에서 급속 710 ipm 18.0 m/min
    Z에서 급속 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    최대 스러스트 X 2550 lbf 11343 N
    최대 스러스트 Y 4100 lbf 18238 N
    최대 스러스트 Z 4100 lbf 18238 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    유형 SMTC SMTC
    용량 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    최대 공구 길이(게이지 라인부터) 16.00 in 406 mm
    최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
    공구간 거리(평균) 2.80 s 2.80 s
    칩 간(평균) 3.60 s 3.60 s
    일반 S.A.E METRIC
    절삭유 탱크 용량 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
    커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
    기압 최소 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    국내용 팔레트 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
    수출용 팔레트 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    무게 12700 lb 5761.0 kg
    50+1 SMTC 포함 국내용 팔레트 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
    50+1 SMTC 포함 수출용 팔레트 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    50+1 SMTC 포함 무게 12700 lb 5761 kg

    참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

    *Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

    유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

    **옵션 공구 교환장치는 표준 공구 교환장치와 최대 공구 크기가 다를 수 있습니다. 초대형 공구는 공구 사이에 인접한 두 개의 포켓이 비어 있어야 할 수도 있습니다. 공구 홀더 규격을 보려면 여기를 클릭하십시오.

    주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

    † 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

     

    표준 특장점

    스핀들

    • 8100rpm스핀들

    공구 교환장치

    • 30+1 측면 장착 공구 교환장치

    칩 및 절삭유 관리

    • 창문 공기 분사장치
    • 95갤런 절삭유 탱크
    • 다단 절삭유 펌프
    • 칩 세척 기능

    Haas Control

    • 제어용 와이드스크린 모니터
    • 이더넷 인터페이스
    • Haas 제어용 WiFi 연결
    • 전원 서지 보호
    • 초기 정전 감지 모듈
    • 고급 공구 관리
    • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
    • HaasConnect: 원격 모니터링
    • 안전한 가동
    • HaasDrop
    • 동기 탭핑
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB
    • ECO 모드

    제품 선택 사항

    • 스테인리스강 웨이 커버
    • 전화 충전 스탠드

    배송

    • 리프팅 준비품

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션

    HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

    공간 효율성

    비용 효율성

    쉬운 통합

    쉬운 학습

    가용한 선택품

    기술 문서

    동영상

    고객 사용후기

    관련 제품

    표준 특장점

    스핀들

    • 8100rpm스핀들

    공구 교환장치

    • 30+1 측면 장착 공구 교환장치

    칩 및 절삭유 관리

    • 창문 공기 분사장치
    • 95갤런 절삭유 탱크
    • 다단 절삭유 펌프
    • 칩 세척 기능

    Haas Control

    • 제어용 와이드스크린 모니터
    • 이더넷 인터페이스
    • Haas 제어용 WiFi 연결
    • 전원 서지 보호
    • 초기 정전 감지 모듈
    • 고급 공구 관리
    • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
    • HaasConnect: 원격 모니터링
    • 안전한 가동
    • HaasDrop
    • 동기 탭핑
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB
    • ECO 모드

    제품 선택 사항

    • 스테인리스강 웨이 커버
    • 전화 충전 스탠드

    배송

    • 리프팅 준비품

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션
    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • 설치 안내서
    • 고정 템플릿
    • 레이아웃 도면
    • 토크 차트
    • 작업자 안내서
    • V-모델 시리즈 전단
    • 자동화 옵션 및 구성 차트
    • 바이스 옵션 및 구성 차트

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    HAAS 바이스 옵션 및 구성 차트

    에어 바이스 | 유압 바이스

    동영상
    Recently Updated

    VF 중형 시리즈 밀


    올바른 VF를 선택하는 데 도움이 필요하신가요? 이 동영상을 시청하여 당사가 보유하고 있는 모든 중형 VF 기계에 대해 알아보십시오.

    초고속 작동
    높은 스핀들 속도, 빠르고 쉬운 공구 교환은 사이클 시간을 단축하여 높은 생산량을 제공합니다.
    초고속 4축
    초고속 HRC210 로터리 테이블을 사용하여 Haas VF-2SS에서 가공품을 얼마나 빨리 만들 수 있는지 확인하십시오.
    작동 중인 VF 기계 확인
    멋진 레이싱카 제작 공장을 둘러보고, 다양한 VF 시리즈와 기타 Haas 공작 기계들이 우승으로 이끌어 줄 부품을 가공하는 모습을 확인해 보세요!
    칩 제거 및 공구 윤활
    Haas 수직 머시닝 센터가 절삭 공구를 윤활하고 칩을 절삭 영역에서 어떻게 제거하는지를 항상 점검하십시오.
    관련 제품

    더 작은 공작물 가공범위

    Haas VF-4

    VF-4

    이동거리 1270 x 508 x 635mm CNC 수직 밀

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 8.1k RPM
    • 20 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    더 높은 속도 및 더 많은 공구

    Haas VF-5SS

    VF-5SS

    이동거리 1270 x 660 x 635mm 초고속 CNC 수직 밀

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 12k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    더 큰 스핀들 테이퍼

    Haas VF-550

    VF-5/50

    이동거리 1270 x 660 x 635mm CNC 수직 밀

    • 50 테이퍼
    • 3 축
    • 7.5k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
    TH450 VF-5/40-V 포지티브 핏
    HA2TS VF-5/40-V 포지티브 핏
    HA5C VF-5/40-V 포지티브 핏
    HA5C2 VF-5/40-V 포지티브 핏
    HA5C3 VF-5/40-V 포지티브 핏
    HA5C4 VF-5/40-V 포지티브 핏
    HA5CS VF-5/40-V 포지티브 핏
    HRC160 VF-5/40-V 포지티브 핏
    HRC210 VF-5/40-V 포지티브 핏
    HRT160 VF-5/40-V 포지티브 핏
    HRT160-2 VF-5/40-V 포지티브 핏
    HRT160SP VF-5/40-V 포지티브 핏
    HRT160SS VF-5/40-V 포지티브 핏
    HRT210 VF-5/40-V 포지티브 핏
    HRT210-2 VF-5/40-V 포지티브 핏
    HRT210M VF-5/40-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HRT210SP VF-5/40-V 포지티브 핏
    HRT310 VF-5/40-V 포지티브 핏
    HRT310SP VF-5/40-V 포지티브 핏
    HRT450 VF-5/40-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HRTA5 VF-5/40-V 포지티브 핏
    HRTA6 VF-5/40-V 포지티브 핏
    T5C VF-5/40-V 포지티브 핏
    T5C2 VF-5/40-V 포지티브 핏
    T5C3 VF-5/40-V 포지티브 핏
    T5C4 VF-5/40-V 포지티브 핏
    TR160 VF-5/40-V 포지티브 핏
    TR160-2 VF-5/40-V 포지티브 핏
    TR200Y VF-5/40-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    TR210 VF-5/40-V 포지티브 핏
    TR310 VF-5/40-V 포지티브 핏
    TRT100 VF-5/40-V 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    TRT160 VF-5/40-V 포지티브 핏
    TRT210 VF-5/40-V 포지티브 핏
    TRT70 VF-5/40-V 포지티브 핏
    HRT210HT VF-5/40-V 포지티브 핏
    HRT210SS VF-5/40-V 포지티브 핏
    TH240 VF-5/40-V 포지티브 핏
    HA5C-T VF-5/40-V 포지티브 핏
    HA5C3-T VF-5/40-V 포지티브 핏
    HA5C4-T VF-5/40-V 포지티브 핏
    TRT310 VF-5/40-V 포지티브 핏
    HRT310SS VF-5/40-V 포지티브 핏
    HA5C2-T VF-5/40-V 포지티브 핏
    LT350 VF-5/40-V 포지티브 핏
    LT260 VF-5/40-V 포지티브 핏
    HRT210VM VF-5/40-V 포지티브 핏
    HRT200HS VF-5/40-V 포지티브 핏
    HQDA5 VF-5/40-V 포지티브 핏
    HQDA6 VF-5/40-V 포지티브 핏
    HRT210S VF-5/40-V 포지티브 핏
    HDD255 VF-5/40-V 포지티브 핏

    적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

    제작 및 가격

    고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

    시작하기

    추가 정보가 필요하십니까?

    새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

    Language Preference :
    Loading

    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.