VF-5/40-V

  1. 立式加工中心
  2. VF 系列
  3. VF-5/40-V

China Only

VF-5/40-V

    仅人民币
 
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

数控立式加工中心,行程为 1,270 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

我们的 V 型号是畅销 VF 型号的特别配置版本,专门供应中国市场,让您以我们有史以来较低的价格直接体验 Haas 品质、性能和价值。

  • 大功率直驱主轴
  • 30+1 侧挂式刀库
  • 可自定义以满足您的需求
  • 我们的畅销型号
  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
联系经销商

VF 系列

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 自动化
    • 机床信息
    • 回转件装配表

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 50.00 in 1270 mm
    Y 轴 26.00 in 660 mm
    Z 轴 25.00 in 635 mm
    主轴鼻端到台面(最大) 29.2 in 742 mm
    主轴鼻端到台面(最小) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
    最高速度 8100 rpm 8100 rpm
    最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    最大扭矩,有/无可选变速箱 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    锥度 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
    工作台 S.A.E METRIC
    长度 54.0 in 1372 mm
    宽度 24.0 in 610 mm
    T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T 型槽中心距离 3.15 in 80 mm
    标准 T 型槽数量 7 7
    工作台最大重量(均匀分布) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 500 ipm 12.7 m/min
    X 轴快移 710 ipm 18.0 m/min
    Y 轴快移 710 ipm 18.0 m/min
    Z 轴快移 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大推力 X 轴 2550 lbf 11343 N
    最大推力 Y 轴 4100 lbf 18238 N
    最大推力 Z 轴 4100 lbf 18238 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    类型 SMTC SMTC
    容量 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    最大刀具强度(从测线起) 16.00 in 406 mm
    最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
    刀具间距(平均) 2.80 s 2.80 s
    切屑间距(平均) 3.60 s 3.60 s
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
    出口托盘 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    重量 12700 lb 5761.0 kg
    国产托盘(有无 50+1 SMTC) 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
    出口托盘(有/无 50+1 SMTC) 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    重量(有/无 50+1 SMTC) 12700 lb 5761 kg

    说明:所有列出的规格均适用于标准机床配置。选配设备可能会更改机床规格。

    *Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC) 电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

    运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

    **选配换刀装置的最大刀具尺寸可能与标准换刀装置不同。超大型刀具之间可能需要预留两个相邻的空刀位。点击此处查看刀座规格。

    注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

    † 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

     

    标准特征

    主轴

    • 8,100-rpm 主轴

    刀库

    • 30+1 侧挂式刀库

    切屑和冷却液管理

    • 窗口吹气装置
    • 95 加仑冷却液箱
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    运输

    • 起吊装置

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件

    回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

    节省空间

    经济高效

    易于集成

    简单易学

    可用的选项

    技术文档

    视频库

    客户感言

    相关产品

    标准特征

    主轴

    • 8,100-rpm 主轴

    刀库

    • 30+1 侧挂式刀库

    切屑和冷却液管理

    • 窗口吹气装置
    • 95 加仑冷却液箱
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    运输

    • 起吊装置

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)*
    • 安装指南
    • 地脚模板
    • 布局图
    • 扭矩图表
    • 操作手册
    • V 型号系列宣传单页
    • 自动化选项和配置图表
    • 台虎钳选项和配置图表

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    HAAS 台虎钳选项和配置图表

    气动台虎钳 |  液压台虎钳

    视频库
    Recently Updated

    VF 系列中型铣床


    需要帮助您选择合适的 VF 机床吗? 观看此视频以了解我们提供的所有中型 VF 机床。

    高速运行
    高主轴转速、快速快移和快速换刀可缩短循环时间并实现大批量生产。
    借助第4轴实现高速加工
    体验通过高速的 HRC210 转台在 VF-2SS 上制造零件的超快速度。
    了解 VF 机床的操作
    参观一个出色的赛车生产车间,了解种类广泛的 VF 机床系列产品及其他 Haas 机床如何制造出色的零件!
    切屑清理和刀具润滑
    了解 Haas 立式加工中心如何润滑您的切削刀具,以及清理切削区域的切屑。
    相关产品

    加工范围更小

    Haas VF-4

    VF-4

    数控立式加工中心,行程为 1,270 毫米 x 508 毫米 x 635 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 8.1k RPM
    • 20 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格

    速度更高,刀具更多

    Haas VF-5SS

    VF-5SS

    超速数控立式加工中心,行程为 1,270 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格

    主轴锥度更大

    Haas VF-550

    VF-5/50

    数控立式加工中心,行程为 1,270 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

    • 50 锥度
    • 3 轴
    • 7.5k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格
    HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
    TH450 VF-5/40-V 正向装配
    HA2TS VF-5/40-V 正向装配
    HA5C VF-5/40-V 正向装配
    HA5C2 VF-5/40-V 正向装配
    HA5C3 VF-5/40-V 正向装配
    HA5C4 VF-5/40-V 正向装配
    HA5CS VF-5/40-V 正向装配
    HRC160 VF-5/40-V 正向装配
    HRC210 VF-5/40-V 正向装配
    HRT160 VF-5/40-V 正向装配
    HRT160-2 VF-5/40-V 正向装配
    HRT160SP VF-5/40-V 正向装配
    HRT160SS VF-5/40-V 正向装配
    HRT210 VF-5/40-V 正向装配
    HRT210-2 VF-5/40-V 正向装配
    HRT210M VF-5/40-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HRT210SP VF-5/40-V 正向装配
    HRT310 VF-5/40-V 正向装配
    HRT310SP VF-5/40-V 正向装配
    HRT450 VF-5/40-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HRTA5 VF-5/40-V 正向装配
    HRTA6 VF-5/40-V 正向装配
    T5C VF-5/40-V 正向装配
    T5C2 VF-5/40-V 正向装配
    T5C3 VF-5/40-V 正向装配
    T5C4 VF-5/40-V 正向装配
    TR160 VF-5/40-V 正向装配
    TR160-2 VF-5/40-V 正向装配
    TR200Y VF-5/40-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    TR210 VF-5/40-V 正向装配
    TR310 VF-5/40-V 正向装配
    TRT100 VF-5/40-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    TRT160 VF-5/40-V 正向装配
    TRT210 VF-5/40-V 正向装配
    TRT70 VF-5/40-V 正向装配
    HRT210HT VF-5/40-V 正向装配
    HRT210SS VF-5/40-V 正向装配
    TH240 VF-5/40-V 正向装配
    HA5C-T VF-5/40-V 正向装配
    HA5C3-T VF-5/40-V 正向装配
    HA5C4-T VF-5/40-V 正向装配
    TRT310 VF-5/40-V 正向装配
    HRT310SS VF-5/40-V 正向装配
    HA5C2-T VF-5/40-V 正向装配
    LT350 VF-5/40-V 正向装配
    LT260 VF-5/40-V 正向装配
    HRT210VM VF-5/40-V 正向装配
    HRT200HS VF-5/40-V 正向装配
    HQDA5 VF-5/40-V 正向装配
    HQDA6 VF-5/40-V 正向装配
    HRT210S VF-5/40-V 正向装配
    HDD255 VF-5/40-V 正向装配

    需要帮忙寻找合适的机床吗?

    配置和价格

    让我们帮助您选择适合您车间的机床。

    开始吧