Compare Machines

Recently Updated

机床对比


说明:以粗体显示的技术规格表示与初始机床的对比差异。

VF-5/40-V

50.0" x 26.0" x 25.0" (xyz)
1270 x 660 x 635 mm
    仅人民币
 
起始价格:
起始价格:
测量单位:
配置和价格
配置和价格
配置和价格
测量单位:
型号
VF-5/40-V

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
    仅人民币
 
标准特征

增值选件套

主轴

刀库

第-4-轴--第-5-轴

刀塔和动力刀

探测

切屑和冷却液管理

haas-控制系统

产品选项

刀具和夹具

工件夹具

安装套件

运输

保修期

安装

Specifications