My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
ST-45S

  1. Tokarilica
  2. ST serije
  3. ST-45S tokarilica s kratkim postoljem

ST-45S tokarilica s kratkim postoljem

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

CNC tokarilica s kratkim postoljem s maksimalnim kapacitetom od 648 x 711 mm i provrtom od 178 mm

ST-45S je inačica s kratkim tokarskim postoljem naše tokarilice ST-45 s velikim provrtom, koja pruža iste performanse i pouzdanost dokazane u radionici, s kraćim hodom po osi Z i manjom tlocrtnom dimenzijom stroja. Veliki provrt i dostupni stražnji konus glavnog vretena čine stroj idealnim za narezivanje i ponovno narezivanje navoja u cijevima, kao i završnu obradu dugih osovina, gdje je potrebna podrška na oba kraja.

Haas tokarski centri s kratkim postoljem i velikim okvirom pružaju performanse i kapacitet zamaha za obradu dijelova velikog promjera, zauzimajući manje podnog prostora od njihovih standardnih pandana. 

  • Revolver s 12 prihvata
  • Konus glavnog vretena A2-11 s provrtom od 7,0" (178 mm)
  • mjenjač sa 2 brzine
  • Dostupan stražnji konus glavnog vretena

NAPOMENA: Ovaj stroj ne uključuje hidrauličku pogonsku jedinicu (HPU). Da biste dobili HPU, morate naručiti komplet hidrauličke stezne glave od 457 mm, pogonjene alate s c osi ili pripremu za linetu.

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 18" (opt) Veličina stezne glave
  • 7.0" Kapacitet šipke
  • 1.4k o/min
  • 40 hp Snaga
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Izgradi i cijena
  • Specifikacije
  • Informacije o stroju

Capacities S.A.E METRIC
Stezna glava (dodatno) 18.0 in 457 mm
Maks. zamah dijela 35.5 in 902 mm
Maksimalni promjer rezanja (s BOT revolverskom glavom) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maksimalna dužina rezanja (razlikuje s držačem obratka) 28.0 in 711 mm
Kapacitet šipke s opcijom Drža. obra. 6.50 in 165 mm
Hodovi S.A.E METRIC
Os X 20.00 in 508 mm
Z os 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Brzi pomaci na X 710 ipm 18.0 m/min
Brzi pomaci na Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maksimalni potisak X 5500 lbf 24465 N
Maksimalni potisak Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Nos vretena A2-11 A2-11
Pogonski sustav 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks. ocjena 40.0 hp 29.8 kW
Maks. brzina 1400 rpm 1400 rpm
Maks. obratni moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Provrt vretena ø 7.00 in 178.0 mm
XP Option S.A.E METRIC
Pogonski sustav 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks. ocjena 55.0 hp 41.0 kW
Maks. brzina 1400 rpm 1400 rpm
Maks. obratni moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
PC18KIT S.A.E METRIC
Veličina stezne glave 18.0 in 457 mm
Maks. brzina 1400 rpm 1400 rpm
Provrt vučene cijevi ø 6.50 in 165 mm
Tailstock S.A.E METRIC
Konus MT5 MT5
Travel 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Broj alata 12-Station BOT 12-Station BOT
Vanjski promjer (OD) u odnosu na unutarnji promjer (ID) alata Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Stražnji razmak šipke za bušenje (od stražnjeg dijela revolverske glave) 4.50 in 114.0 mm
Alat BOT BOT
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 1400 rpm 1400 rpm
Pogonski sustav 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Snaga vretena 40.0 hp 29.8 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 216.5 in x 94.5 in x 116.0 in 550 cm x 240 cm x 295 cm
Sanduk za izvoz 216.5 in x 96.0 in x 120.0 in 550 cm x 244 cm x 305 cm
Težina 20400 lb 9253.0 kg

NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

*Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

**Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

† Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

 

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

POVEZANI PROIZVODI

KAPACITET VELIKOG OKVIRA – TLOCRTNA DIMENZIJA STROJA S KRATKIM TOKARSKIM POSTOLJEM

✓  hod osi u X-osi: 20" (508 mm)
✓  Veći maksimalni zahvat strojnog dijela: 35,5" (902 mm)
✓  Maksimalni promjer tokarenja: 30" (762 mm)
✓  Dostupan BMT75 revolver s pogonjenim alatima 
✓  Dostupna automatska vrata za automatizaciju

✓  Potpuno novi odljevci optimizirani MKE metodom
✓  Veći kapacitet tokarenja, s manjom tlocrtnom dimenzijom stroja
✓  Poboljšana ergonomija za svakodnevni rad
✓  Povećani oslonac klina za velika opterećenja 
✓  Poboljšano izbacivanje strugotine

Standardne značajke

Glavna vretena

  • 1400 rpm glavno vreteno

Revolveri i pogonjeni alati

  • Bolt-on tureta 12 prihxvata alata

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
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
  • Prošireno gnijezdo alata
  • Senzor ruba za automatizirane sustave
  • Automatska vrata za tokarilice
  • Zaštita kliznih stazaod nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Alati i Stezanje i prihvat sirovca

  • Set nasadnih držača alata, 1,25”

Dostava

  • Provedba podizanja

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D modeli (ZIP)
  • Vodič za instalaciju
  • Nacrt
  • Grafikon obratnog momenta
  • Priručnik za korisnika
  • Grafikon usporedbe stezne glave i konusa glavnog vretena

*NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

GRAFIKON USPOREDBE RADNOG PROSTORA HAAS TOKARILICE

VELIČINA STEZNE GLAVE | KAPACITET ŠIPKE | RADNI PROSTOR | AUTOMATIZACIJSKE OPCIJE

GRAFIKON PREUZIMANJA
VIDEOZAPISI

Bušenje tokarilicom: Sve što trebate znati

Upotrijebite G53 da skratite vrijeme ciklusa✓

Cheat kod G71

POVEZANI PROIZVODI

Y-OSNI MODEL

Haas ST-40Y

ST-45Y

Y-osna CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 699 x 1118 mm i provrtom od 178 mm

  • 18" (opt) Veličina stezne glave
  • 7.0" Kapacitet šipke
  • 1.4k o/min
  • 40 hp Snaga
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

VEĆI RADNI PROSTOR

Haas ST-45L

ST-45L

CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 762 x 2032 mm i provrtom od 178 mm

  • 18" (opt) Veličina stezne glave
  • 7.0" Kapacitet šipke
  • 1.4k o/min
  • 40 hp Snaga
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

BRŽE VRETENO

Haas ST-40

ST-40

CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 762 x 1118 mm i kapacitetom šipki od 102 mm

  • 15" Veličina stezne glave
  • 4.0" Kapacitet šipke
  • 2.4k o/min
  • 40 hp Snaga
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
Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.