MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
ST-45S

  1. Torni
  2. Serie ST
  3. ST-45S Tornio a banco corto

ST-45S Tornio a banco corto

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tornio CNC a banco corto con capacità massima di 648 x 711 mm e alesaggio di 178 mm

L’ST-45S è una versione a banco corto del nostro tornio ST-45 con passaggio barra maggiorato, che offre le stesse prestazioni e affidabilità collaudate in officina, con una corsa più breve dell’asse Z e una pianta inferiore. Il passaggio barra maggiorato e il naso mandrino posteriore disponibile rendono la macchina ideale per la filettatura e la rifilatura dei tubi, e il lavoro finale su alberi lunghi, dove entrambe le estremità devono essere sostenute.

I centri di tornitura a banco corto e a telaio grande di Haas offrono le prestazioni e la capacità di rotazione per trasformare pezzi di grande diametro, occupando meno spazio sul pavimento rispetto alle controparti standard. 

  • Torretta degli utensili imbullonata a 12 posizioni
  • Naso mandrino A2-11 con alesatura di 7,0" (178 mm)
  • Cambio ad ingranaggi a due velocità
  • Naso mandrino posteriore disponibile

NOTA: Questa macchina non include un’unità di potenza idraulica (HPU). Per ottenere l’HPU, è necessario ordinare il kit autocentrante idraulico da 457 mm, utensili motorizzati con asse C o la fornitura della lunetta.

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 18" (opt) Dimensioni autocentrante
  • 7.0" Capacità della barra
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Potenza
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Specifiche
  • Informazioni sulla macchina

Capacities S.A.E METRIC
Autocentrante (opzionale) 18.0 in 457 mm
Rotazione dei pezzi massima 35.5 in 902 mm
Diametro da lavorare max. (con torretta imbullonata) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Lunghezza di taglio max. (varia in base al serraggio dei pezzi) 28.0 in 711 mm
Capacità della barra con opz. serraggio dei pezzi opzionale 6.50 in 165 mm
Corse S.A.E METRIC
Asse X 20.00 in 508 mm
Asse Z 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Avanzamenti in rapido su X 710 ipm 18.0 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Spinta max. X 5500 lbf 24465 N
Spinta max. Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Naso mandrino A2-11 A2-11
Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potenza max. nominale 40.0 hp 29.8 kW
Velocità max. 1400 rpm 1400 rpm
Coppia massima 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Foro mandrino ø 7.00 in 178.0 mm
XP Option S.A.E METRIC
Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potenza max. nominale 55.0 hp 41.0 kW
Velocità max. 1400 rpm 1400 rpm
Coppia massima 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
PC18KIT S.A.E METRIC
Dimensioni autocentrante 18.0 in 457 mm
Velocità max. 1400 rpm 1400 rpm
Foro tirante ø 6.50 in 165 mm
Tailstock S.A.E METRIC
Cono MT5 MT5
Viaggi 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Numero di utensili 12-Station BOT 12-Station BOT
Utensili diametro esterno vs diametro interno Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Gioco posteriore del bareno (dal retro della torretta) 4.50 in 114.0 mm
Utensili BOT BOT
Informazioni generali S.A.E METRIC
Capacità refrigerante 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 1400 rpm 1400 rpm
Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potenza mandrino 40.0 hp 29.8 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 216.5 in x 94.5 in x 116.0 in 550 cm x 240 cm x 295 cm
Cassa export 216.5 in x 96.0 in x 120.0 in 550 cm x 244 cm x 305 cm
Peso 20400 lb 9253.0 kg

NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

**I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

CAPACITÀ TELAIO GRANDE – PIANTA A BANCO CORTO

✓  Corsa asse X: 20" (508 mm)
✓  Ampia rotazione dei pezzi massima: 35,5" (902 mm)
✓  Diametro di tornitura massimo: 30" (762 mm)
✓  Torretta BMT75 con utensili motorizzati 
✓  Porta automatica disponibile per l’automazione

✓  Nuovi pezzi fusi ottimizzati FEA
✓  Grande capacità di tornitura, pianta ridotta
✓  Miglioramento dell’ergonomia per le operazioni quotidiane
✓  Incremento della portata di taglio per prestazioni di uso intensivo 
✓  Miglioramento dell’evacuazione dei trucioli

Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino a 1.400 rpm

Torrette ed utensili motorizzati

  • Torretta degli utensili imbullonata a 12 posizioni

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Serbatoio del refrigerante da 95 galloni
  • Pompa del refrigerante multi-stadio

Il controllo Haas

  • Monitor widescreen di controllo
  • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • HaasDrop
  • Maschiatura rigida
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • ECO Mode

Opzioni di prodotto

  • Tasca utensili estesa
  • Sensore di bordo per sistemi automatizzati
  • Porta automatica per torni
  • Copriguida in acciaio inossidabile
  • Supporto di ricarica del telefono

Utensileria e fissaggio dei pezzi

  • Kit portautensili bolt-on, 1,25"

Spedizione

  • Predisposizione al sollevamento

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modelli 3D (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Disegno di layout
  • Grafico di coppia
  • Manuale dell'operatore
  • Grafico di confronto mandrino autocentrante e naso mandrino

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

GRAFICO DI CONFRONTO DELL’AREA DI LAVORO DEL TORNIO HAAS

DIMENSIONI AUTOCENTRANTE | CAPACITÀ DELLA BARRA | AREA DI LAVORO | OPZIONI DI AUTOMAZIONE

SCARICA GRAFICO
VIDEO

Foratura con tornio: Tutto ciò che ti serve sapere

Utilizza G53 per ridurre i tempi di ciclo

Trucco G71

PRODOTTI CORRELATI

MODELLO CON ASSE Y

Haas ST-40Y

ST-45Y

Tornio CNC con asse Y con capacità massima di 699 mm x 1.118 mm e alesatura di 178 mm

  • 18" (opt) Dimensioni autocentrante
  • 7.0" Capacità della barra
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Potenza
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

AREA DI LAVORO PIÙ AMPIA

Haas ST-45L

ST-45L

Tornio CNC con capacità massima di 762 x 2.032 mm e alesaggio di 178 mm

  • 18" (opt) Dimensioni autocentrante
  • 7.0" Capacità della barra
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Potenza
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

MANDRINO PIÙ RAPIDO

Haas ST-40

ST-40

Tornio CNC con capacità massima di 762 x 1.118 mm e capacità della barra di 102 mm

  • 15" Dimensioni autocentrante
  • 4.0" Capacità della barra
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Potenza
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
Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.