ST-45S

  1. 旋盤
  2. STシリーズ
  3. ST-45Sショートベッド旋盤

ST-45Sショートベッド旋盤

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

648 x 711mmの最大能力と178mmのボアを備えたCNCショートベッド旋盤

ST-45Sは、当社のビッグボアST-45旋盤のショートベッドバージョンで、工場で実績のある性能と信頼性はそのままに、Z軸移動量を短縮し、フットプリントを小さくしています。この機械の大きな貫通ボアと使用可能なリアスピンドルノーズは、パイプのねじ切りと再ねじ切りに加え、両端を支える必要がある長いシャフトの末端作業に最適です。

Haasのショートベッドの大型フレームターニングセンターは、大径のパーツを回転させる性能と振り能力を提供しつつ、標準のターニングセンターより少ない床面積で稼働します。 

  • 12ステーションボルトオンツールタレット
  • 7.0"(178mm)のボアを備えたA2-11スピンドルノーズ
  • 2段変速ギアボックス
  • 使用可能なリアスピンドルノーズ

注記:この機械には油圧ユニット(HPU)は含まれていません。HPUを入手するには、457mm油圧チャックキット、C軸を備えた回転工具、または固定振れ止め装置を注文する必要があります。

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 18" (opt) チャックサイズ
  • 7.0" バー能力
  • 1.4k RPM
  • 40 hp 出力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 仕様
  • 機械情報

Capacities S.A.E METRIC
チャック(オプション) 18.0 in 457 mm
最大パーツスウィング 35.5 in 902 mm
最大切削径(BOTタレット使用時) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
最大切削長(保持具により異なります) 28.0 in 711 mm
バー能力(オプション使用時) 保持具 6.50 in 165 mm
移動 S.A.E METRIC
X軸 20.00 in 508 mm
Z軸 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X軸で高速 710 ipm 18.0 m/min
Z軸で高速 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 5500 lbf 24465 N
最大スラストZ 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
スピンドルノーズ A2-11 A2-11
駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
最大定格 40.0 hp 29.8 kW
最大速度 1400 rpm 1400 rpm
最大トルク 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
スピンドルボア径 7.00 in 178.0 mm
XP Option S.A.E METRIC
駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
最大定格 55.0 hp 41.0 kW
最大速度 1400 rpm 1400 rpm
最大トルク 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
PC18KIT S.A.E METRIC
チャックサイズ 18.0 in 457 mm
最大速度 1400 rpm 1400 rpm
ドローチューブボア径 6.50 in 165 mm
Tailstock S.A.E METRIC
テーパー MT5 MT5
旅行 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
工具の数 12-Station BOT 12-Station BOT
工具の外径と内径 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
ボーリングバー後ろクリアランス(タレット背面から) 4.50 in 114.0 mm
ツーリング BOT BOT
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 1400 rpm 1400 rpm
駆動システム 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
スピンドル出力 40.0 hp 29.8 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 216.5 in x 94.5 in x 116.0 in 550 cm x 240 cm x 295 cm
輸出用クレート 216.5 in x 96.0 in x 120.0 in 550 cm x 244 cm x 305 cm
重量 20400 lb 9253.0 kg

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

**オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

大型フレーム容量 – ショートベッド型フットプリント

✓  X軸移動量:20"(508mm)
✓  大型の最大パーツスウィング:35.5インチ(902mm)
✓  最大回転直径:30インチ(762mm)
✓  使用可能な回転工具付きBMT75タレット
✓  自動化に使用可能な自動ドア

✓  全く新しいFEA最適化した鋳物
✓  小さなフットプリントでより大きな回転能力
✓  毎日の操作用に人間工学要素を改善
✓  重負荷作業用にウェッジ角度を増加 
✓  チップ排出機能を改善

標準機能

スピンドル

  • 1,400rpmスピンドル

タレットと回転工具

  • 12ステーションボルトオンツールタレット

チップおよびクーラントの管理

  • 95ガロン クーラントタンク
  • マルチステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • 延長工具ポケット
  • 自動システム向けエッジセンサー
  • 旋盤用自動ドア
  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • ボルトオン工具ホルダキット、1.25"

発送

  • リフト対応装備

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • チャックとスピンドルノーズの比較チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

HAAS旋盤加工範囲の比較チャート

チャックサイズ | バー能力 | 加工範囲 | 自動化オプション

チャートをダウンロード
ビデオ

旋盤ドリル:知っておくべきすべてのこと

G53を使用して サイクル時間を削減します

G71チートコード

関連製品

Y軸モデル

Haas ST-40Y

ST-45Y

699 x 1,118mm の最大能力と 178mm ボアを備えたY軸CNC旋盤

  • 18" (opt) チャックサイズ
  • 7.0" バー能力
  • 1.4k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

広い加工範囲

Haas ST-45L

ST-45L

762 × 2,032mmの最大能力と178mmのボアを備えたCNC旋盤

  • 18" (opt) チャックサイズ
  • 7.0" バー能力
  • 1.4k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

高速スピンドル

Haas ST-40

ST-40

762×1,118mm の最大能力と 102mm のバー能力を備えたCNC旋盤

  • 15" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。