Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
ST-45S

  1. Stružnice
  2. Serija ST
  3. ST-45S stružnica s kratkim ležiščem

ST-45S stružnica s kratkim ležiščem

    SAMO CNY
 
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

CNC stružnica s kratkim ležiščem z maks. kapaciteto 648 x 711 mm in izvrtino 178 mm

ST-45S je stružnica ST-45 s kratkim ležiščem, ki zagotavlja enako preizkušeno zmogljivost in zanesljivost, s krajšim hodom osi Z in manjšim tlorisom stroja. Zaradi velike prebojne izvrtine in čela vretena na zadnji strani je stroj idealen za izdelavo navojev in ponovno navijanje cevi ter končno delo na dolgih gredeh, kjer je treba podpreti oba konca.

Stružni centri Haas s kratkim ležiščem in velikim okvirjem zagotavljajo zmogljivost in zanesljivost zasukov za obračanje delov velikega premera, pri čemer zavzamejo manj prostora kot njihovi standardni dvojniki. 

  • Bolt-On mejnalec orodij, 12 postaj
  • Čelo vretena A2-11 s 7,0" (178 mm) izvrtino
  • 2-stopenjski menjalnik
  • Razpoložljiv nos čela vretena

OPOMBA: Ta stroj ne vključuje hidravlične pogonske enote (HPU). Za pridobitev hidravlične napajalne enote (HPU) morate naročiti komplet za sklop hidravlične vpenjalne glave 457 mm, gnano orodje s C-osjo ali priklop za poprodajno lineto.

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 18" (opt) Velikost vpenjalne glave
  • 7.0" Kapaciteta droga
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Moč
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Specifikacije
  • Podatki o stroju

Capacities S.A.E METRIC
Vpenjalna glava (izbirno) 18.0 in 457 mm
Maks. nihanje dela 35.5 in 902 mm
Maksimalni premer rezkanja (z revolverjem BOT) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maks. dolžina rezkanja (se razlikuje glede na vpenjanje obdelovanca) 28.0 in 711 mm
Kapaciteta palice z opcijami Vpenjanje obdelovanca 6.50 in 165 mm
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 20.00 in 508 mm
Z-os 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Hodi na X 710 ipm 18.0 m/min
Hitri hodi na Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 5500 lbf 24465 N
Maks. sila Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vretena A2-11 A2-11
Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks. ocena 40.0 hp 29.8 kW
Maks. hitrost 1400 rpm 1400 rpm
Maks. navor 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Premer izvrtine vretena 7.00 in 178.0 mm
XP Option S.A.E METRIC
Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks. ocena 55.0 hp 41.0 kW
Maks. hitrost 1400 rpm 1400 rpm
Maks. navor 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
PC18KIT S.A.E METRIC
Velikost vpenjalne glave 18.0 in 457 mm
Maks. hitrost 1400 rpm 1400 rpm
Izvrtina vlečnega droga 6.50 in 165 mm
Tailstock S.A.E METRIC
Konus MT5 MT5
Travel 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Število orodij 12-Station BOT 12-Station BOT
OD vs ID orodja Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Odmik orodja za notranje struženje zadaj (od zadnje strani revolverja) 4.50 in 114.0 mm
Orodje BOT BOT
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 1400 rpm 1400 rpm
Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Moč vretena 40.0 hp 29.8 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 216.5 in x 94.5 in x 116.0 in 550 cm x 240 cm x 295 cm
Izvozni zaboj 216.5 in x 96.0 in x 120.0 in 550 cm x 244 cm x 305 cm
Teža 20400 lb 9253.0 kg

OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

* Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

ZMOGLJIVOST VELIKEGA OKVIRJA – ODTIS S KRATKO POSTELJO

✓  Prehod osi X: 20" (508 mm)
✓  Večje največje nihanje obdelovanca: 35,5" (902 mm)
✓  Največji premer obračanja: 30" (762mm)
✓  Revolver BMT75 z gnanimi orodji 
✓  Razpoložljiva avtomatska vrata za avtomatizacijo

✓  Novi ulitki, optimizirani po metodi FEA
✓  Večja kapaciteta obračanja z manjšim odtisom
✓  Izboljšana ergonomičnost za vsakodnevno delovanje
✓  Izboljšan položaj zagozde za velike obremenitve
✓  Izboljšano odstranjevanje odrezkov

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 1400 rpm

Revolverji in gnana orodja

  • Revolver za bolt-on orodje z 12 postajami

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • 95-galonski rezervoar emulzije
  • Večstopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB
  • ECO način

Opcije izdelka

  • Povečani žepi orodja
  • Varnostni senzorji za avtomatizirane sisteme
  • Avtomatska vrata za stružnice
  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Orodje in vpenjanje

  • Bolt-On komplet držala orodja, 1,25"

Odprema

  • Sistem za dvig stroja

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Modeli 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Tabela primerjave vrha vpenjalne glave in čela vretena

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

HAAS PRIMERJALNA TABELA STRUŽNIC V DELOVNEM OBMOČJU

VELIKOST VPENJALNE GLAVE | PREMER PALICE SKOZI VRETENO | DELOVNO OBMOČJE | MOŽNOSTI AVTOMATIZACIJE

PRENOS GRAFIKONA
VIDEOPOSNETKI

Vrtanje s stružnico: Vse, kar morate vedeti

Uporabite G53 za skrajšanje časa cikla

Koda za lažje delo G71

POVEZANI IZDELKI

Y-OSNI MODEL

Haas ST-40Y

ST-45Y

CNC stružnica z Y-osjo z maks. kapaciteto 648 x 1118 mm in izvrtino 178 mm

  • 18" (opt) Velikost vpenjalne glave
  • 7.0" Kapaciteta droga
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Moč
    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price

VEČJE DELOVNO OBMOČJE

Haas ST-45L

ST-45L

CNC stružnica z maks. kapaciteto 762 mm x 2.032 mm in izvrtino 178 mm

  • 18" (opt) Velikost vpenjalne glave
  • 7.0" Kapaciteta droga
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Moč
    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price

HITREJŠE VRETENO

Haas ST-40

ST-40

CNC stružnica z maks. kapaciteto 762 x 1118 mm in premerom palice skozi vreteno 102 mm

  • 15" Velikost vpenjalne glave
  • 4.0" Kapaciteta droga
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Moč
    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več podatkov tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za stik.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.