My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
ST-45S

  1. Soustruhy
  2. Řada ST
  3. ST-45S soustruh s krátkým ložem

ST-45S soustruh s krátkým ložem

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

CNC soustruh s krátkým lůžkem s maximální kapacitou 762 x 711 mm a průchodem 178 mm

ST-45S je verze našeho soustruhu ST-45 s krátkým ložem, která poskytuje stejný výkon a spolehlivost, osvědčenou v dílně, s kratším pojezdem osy Z a menším půdorysem. Díky velké průchozí světlosti a dostupnému zadnímu čelu vřetena je stroj ideální pro závitování a přezávitování trubek a také pro dokončovací práce na dlouhých hřídelích, kde je třeba podpírat oba konce.

Soustružnická centra Haas s krátkým ložem a velkým rámem poskytují výkon a kapacitu otáčení pro obrobky s velkým průměrem a zabírají méně místa na podlaze než jejich standardní protějšky.

    Dvanáctistanicová revolverová hlava typu bolt-on
  • Čelo vřetena A2-11 s průchodem 7,0" (178 mm)
  • Dvourychlostní převodovka
  • K dispozici je také možnost zadního čela vřetena.

POZNÁMKA: Tento stroj nezahrnuje hydraulickou napájecí jednotku (HPU). Chcete-li získat HPU, musíte si objednat sadu 457mm hydraulického sklíčidla, poháněné nástroje s osou C nebo zajištění stálé podpěry.

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 18" (opt) Velikost sklíčidla
  • 7.0" Kapacita tyčí
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Výkon
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
Capacities S.A.E METRIC
Sklíčidlo (volitelné) 18.0 in 457 mm
Max. oběh obrobku 35.5 in 902 mm
Max. průměr řezání (s revolverovou hlavicí BOT) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maximální délka řezání (liší se podle upínání obrobku) 28.0 in 711 mm
Kapacita tyčí s volit. Upín obrob 6.50 in 165 mm
Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 20.00 in 508 mm
Osa Z 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rychloposuv na X 710 ipm 18.0 m/min
Rychloposuv na Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 5500 lbf 24465 N
Max. síla Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vřetena A2-11 A2-11
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. výkon 40.0 hp 29.8 kW
Max. rychlost 1400 rpm 1400 rpm
Max. krouticí moment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Průchod vřetena ø 7.00 in 178.0 mm
XP Option S.A.E METRIC
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. výkon 55.0 hp 41.0 kW
Max. rychlost 1400 rpm 1400 rpm
Max. krouticí moment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
PC18KIT S.A.E METRIC
Velikost sklíčidla 18.0 in 457 mm
Max. rychlost 1400 rpm 1400 rpm
Průchod tažné trubky ø 6.50 in 165 mm
Tailstock S.A.E METRIC
Kužel MT5 MT5
Travel 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Počet nástrojů 12-Station BOT 12-Station BOT
Nástroje pro vnější/vnitřní průměr Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Zadní světlost vyvrtávací tyče (od zadní strany revolverové hlavice) 4.50 in 114.0 mm
Nástroje BOT BOT
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 1400 rpm 1400 rpm
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Výkon vřetena 40.0 hp 29.8 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 216.5 in x 94.5 in x 116.0 in 550 cm x 240 cm x 295 cm
Exportní přepravka 216.5 in x 96.0 in x 120.0 in 550 cm x 244 cm x 305 cm
Hmotnost 20400 lb 9253.0 kg

POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

 

**Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

KAPACITA VELKÉHO RÁMU – PŮDORYS S KRÁTKÝM LOŽEM

→ Zdvih osy X: 20" (508 mm)

  "
✓  Větší maximální oběh obrobku: 35,5" (902 mm)
✓Maximální průměr soustružení: 30 (762 mm)  "
✓K dispozici revolverová hlava BMT75 s poháněnými nástroji   
✓Dostupné automatické dveře pro automatizaci  

✓Plně funkční, snadno použitelné ovládání Haas optimalizované dle FEA

  
✓ Soustružnický objem L s menším půdorysem 
✓Vylepšená ergonomie pro každodenní provoz  
✓ Zvýšená pozice klínu pro vyšší provozní zátěž  
✓Vylepšené odstraňování třísek  

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 1 400 rpm

Revolverové hlavy a poháněné nástroje

  • 12stanicová nástrojová revolverová hlava typu „bolt-on“

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
  • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
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
  • Rozšířená kapsa nástroje
  • Senzor na okrajích pro automatizované systémy
  • Automatické dveře pro soustruhy
  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Nabíjecí stojan telefonu

Nástroje a upínání

  • Sada nástrojových držáků Bolt-On 1,25"

Doprava

  • Výbava pro zvedání

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D modely (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
  • Tabulka porovnání sklíčidel a čel vřeten

*POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

SROVNÁVACÍ TABULKA PRACOVNÍHO PROSTORU SOUSTRUHU HAAS

VELIKOST SKLÍČIDLA | KAPACITA TYČÍ | PRACOVNÍ PROSTOR | MOŽNOSTI AUTOMATIZACE

STÁHNOUT TABULKU
VIDEA

Vrtání na soustruhu: Všechno, co musíte vědět

Pro zkrácení doby cyklu použijte G53

 

Nový kód G71

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MODEL S OSOU Y

Haas ST-40Y

ST-45Y

Soustruh s řízením CNC s osou Y s maximální kapacitou 699 × 1 118 mm a průchodem 178 mm

  • 18" (opt) Velikost sklíčidla
  • 7.0" Kapacita tyčí
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Výkon
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VĚTŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

Haas ST-45L

ST-45L

Soustruh s řízením CNC s maximální kapacitou 762 x 2 032 mm a průchodem 178 mm

  • 18" (opt) Velikost sklíčidla
  • 7.0" Kapacita tyčí
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Výkon
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

RYCHLÉ VŘETENO

Haas ST-40

ST-40

Soustruh s řízením CNC s maximální kapacitou 762 × 1 118 mm a kapacitou tyčí 102 mm

  • 15" Velikost sklíčidla
  • 4.0" Kapacita tyčí
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Výkon
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.