My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
ST-45S

  1. Drehmaschinen
  2. ST-Baureihe
  3. Kurzbettdrehmaschine ST-45S

Kurzbettdrehmaschine ST-45S

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

CNC-Kurzbett-Drehmaschine mit einer max. Tragfähigkeit von 648 x 711 mm und 178 mm-Bohrung

Die ST-45S ist eine Kurzbettversion unserer ST-45-Drehmaschine mit großer Bohrung und bietet die gleiche bewährte Leistung und Zuverlässigkeit mit kürzerem Z-Achsenverfahrweg und geringerer Stellfläche. Die große Durchgangsbohrung und die verfügbare hintere Spindelnase machen die Maschine ideal für das Gewindedrehen und Nachdrehen von Rohren sowie für Endarbeiten an langen Wellen, bei denen beide Enden unterstützt werden müssen.

Haas Kurzbett-Drehzentren mit großem Rahmen bieten die Leistung und Umlauffähigkeit zum Drehen von Teilen mit großem Durchmesser und benötigen dabei weniger Stellfläche als ihre Standard-Gegenstücke. 

  • 12-Stationen-Schraubrevolver
  • A2-11 Spindelnase mit Bohrung von 7.0" (178 mm)
  • 2-Stufen-Getriebe
  • Erhältliche hintere Spindelnase

HINWEIS: Diese Maschine verfügt nicht über eine Hydraulikaggregat (Hydraulic Power Unit, HPU). Um die HPU zu erhalten, müssen Sie den Satz mit dem hydraulisch betätigten 457-mm-Spannfutter, angetriebenen Werkzeugen mit C-Achse oder die Anbauvorbereitungen für Lünette bestellen.

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 18" (opt) Spannfuttergröße
  • 7.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Leistung
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Technische Daten
  • Angaben zur Maschine

Capacities S.A.E METRIC
Spannfutter (Sonderzubehör) 18.0 in 457 mm
Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 35.5 in 902 mm
Max. Drehdurchmesser (mit BOT-Revolver) 30.00 in 762 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Max. Drehlänge (variiert mit der Werkstückhalterung) 28.0 in 711 mm
Durchmesserbereich für Stangen mit Sonderzubehör Werkstückhalterungen 6.50 in 165 mm
Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 20.00 in 508 mm
Z-Achse 28.00 in 711 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Eilgänge an X 710 ipm 18.0 m/min
Eilgänge an Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 5500 lbf 24465 N
Max. Schubkraft Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnase A2-11 A2-11
Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. Nennleistung 40.0 hp 29.8 kW
Max. Geschwindigkeit 1400 rpm 1400 rpm
Max. Drehmoment 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
Spindelbohrung ø 7.00 in 178.0 mm
XP Option S.A.E METRIC
Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Max. Nennleistung 55.0 hp 41.0 kW
Max. Geschwindigkeit 1400 rpm 1400 rpm
Max. Drehmoment 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
PC18KIT S.A.E METRIC
Spannfuttergröße 18.0 in 457 mm
Max. Geschwindigkeit 1400 rpm 1400 rpm
Zugrohrbohrung ø 6.50 in 165 mm
Tailstock S.A.E METRIC
Kegel MT5 MT5
Reise 26.0 in 660 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Anzahl der Werkzeuge 12-Station BOT 12-Station BOT
AD- und ID-Werkzeuge Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Hinterer Freiraum der Bohrstange (ab Revolver-Rückseite) 4.50 in 114.0 mm
Werkzeug BOT BOT
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 1400 rpm 1400 rpm
Antriebssystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindelleistung 40.0 hp 29.8 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 216.5 in x 94.5 in x 116.0 in 550 cm x 240 cm x 295 cm
Exportkiste 216.5 in x 96.0 in x 120.0 in 550 cm x 244 cm x 305 cm
Gewicht 20400 lb 9253.0 kg

HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

**Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

† Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

 

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

VERBUNDENE PRODUKTE

GROSSE RAHMENKAPAZITÄT – KURZE STELLFLÄCHE

✓  Verfahrweg X-Achse: 20" (508 mm)
✓  Größerer Umlauf-Durchmesser des Werkstücks: 902 mm (35,5 Zoll)
✓  Maximaler Drehdurchmesser: 30" (762 mm)
✓  Verfügbarer BMT75-Revolver mit angetriebenen Werkzeugen 
✓  Verfügbare automatische Bedienertür für die Automatisierung

✓  Ganz neue FEA-optimierte Gussteile
✓  Hohe Drehfähigkeit, mit kleinerer Stellfläche
✓  Verbesserte Ergonomie für den täglichen Betrieb
✓  Erhöhter Wedge-Stand für starke Leistung 
✓  Verbesserte Spanförderung

Grundausstattung

Spindeln

  • Spindel mit 1.400 rpm

Revolver und angetriebene Werkzeuge

  • 12-Stationen-Revolver für angeschraubte Werkzeuge

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • 95-Gallonen-Kühlmitteltank
  • Mehrstufige Kühlmittelpumpe

Die Haas Steuerung

  • Steuerung des Breitbildmonitors
  • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
  • Ethernet-Schnittstelle
  • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
  • Überspannungsschutz
  • Früherkennungsmodul für Stromausfall
  • Erweiterte Werkzeugverwaltung
  • M130 Medienanzeige
  • HaasConnect: Fernüberwachung
  • HaasDrop
  • Synchronisiertes Gewindebohren
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)
  • ECO Mode

Produktoptionen

  • Verlängerter Werkzeugplatz im Magazin
  • Kantensensor für automatisierte Systeme
  • Automatische Bedienertür für Drehmaschinen
  • Führungsbahndeckungen aus Edelstahl
  • Telefon-Ladestation

Werkzeuge und Spannvorrichtungen

  • BOT-Werkzeughaltersatz, 1,25"

Versand

  • Hebeösen

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modelle (ZIP)
  • Installationsanleitung
  • Maschinenabmessungen
  • Drehmomentkurve
  • Bedienerhandbuch
  • Vergleichsübersicht Spannfutter und Spindelnase

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

HAAS DREHMASCHINEN VERGLEICHSÜBERSICHT DER ARBEITSBEREICHE

SPANNFUTTERGRÖẞE | DURCHMESSERBEREICH FÜR STANGEN | ARBEITSBEREICH | AUTOMATISIERUNGSOPTIONEN

TABELLE HERUNTERLADEN
VIDEOS

Drehmaschinenbohren: Alles was Sie wissen müssen

Verwenden Sie G53, um Zykluszeiten zu reduzieren

G71 Cheat Code

VERBUNDENE PRODUKTE

MODELL für Y-ACHSE

Haas ST-40Y

ST-45Y

CNC-Drehmaschine mit einer max. Kapazität von 699 mm x 1.118 mm und einer Bohrung von 178 mm

  • 18" (opt) Spannfuttergröße
  • 7.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Leistung
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

GRÖßERER ARBEITSBEREICH

Haas ST-45L

ST-45L

CNC-Drehmaschine mit 762 x 2.032 mm maximaler Tragfähigkeit und 178 mm Bohrung

  • 18" (opt) Spannfuttergröße
  • 7.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 1.4k RPM
  • 40 hp Leistung
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

SCHNELLERE SPINDEL

Haas ST-40

ST-40

CNC-Drehmaschine mit einer max. Tragfähigkeit von 762 x 1.118 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 102 mm

  • 15" Spannfuttergröße
  • 4.0" Durchmesserbereich für Stangen
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Leistung
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.