My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HFL-3015-6-CE Fiber Laser, 6kW

  1. Gyártógépek
  2. Lézervágó gépek
  3. Lézervágó gép, 6 kW

HFL-3015-CE Fiber Laser, 6 kW

    CSAK KÍNAI JÜAN
 

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Haas szállézer-vágó gép

  • 6 kW szállézer
  • 3050 x 1530 mm-es (120" x 60") munkaterület
  • Nagy sebességű autofókusz érzékelőfej
  • Programozható gázcsatlakozók (levegő, oxigén, nitrogén)
  • Két automata váltóasztal
  • Windows-alapú lézervezérlő nagy érintőképernyővel
  • CypCut lézeres programozási szoftver beágyazási képességgel
  • Belső és külső kamerák a folyamat/biztonság felügyeletéhez
  • Távvezérlő
  • Teljes burkolat a biztonság és védelem érdekében
  • Hőszigetelt gépágy a stabilitás érdekében
  • Negatív nyomású poreltávolító rendszer 

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

A Haas HFL-3015-6-CE egy teljesen zárt 6 kW-os CNC szállézer-vágógép nagy sebességű autofókusz érzékelős fejjel és nagy munkaterülettel. Az egység két váltóasztallal rendelkezik, amelyek automatikusan kicserélődnek, lehetővé téve a nyersanyagok és a kész munkadarabok be- és kirakodását az egyik asztalra, miközben a másik asztal a gépben van, ami majdnem folyamatos működést biztosít.

A 6 kW-os szállézer-vágófejet úgy optimalizálták, hogy kiváló vágási minőséget és magas hatékonyságot biztosítson, és automatikus élességállítással rendelkezik a beállítási idő csökkentése és a pontosság növelése érdekében. A lézer könnyen

vágja a különféle fémeket, beleértve a szénacélt, a rozsdamentes acélt, az alumíniumötvözetet, a sárgarézt, a rezet és még a titánötvözetet is.
A

Haas HFL sorozatú lézerekre teljes 1 éves garancia vonatkozik – alkatrészdíj és munkadíj – a helyi Haas gyárfiók támogatásával. 

    ANYAGVÁGÁSI TARTOMÁNY

Anyag SAE Metrikus
Szénacél 0,016–0,87" 0,4–22 mm
Rozsdamentes acél 0,016–0,63" 0,4–16 mm
Alumínium 0,016–0,47" 0,4–12 mm

MEGJEGYZÉS: A maximális vágási tartomány az anyag vastagságától, a használt segédgáz típusától, a munkadarab geometriájától, a vágási sebességtől és a kívánt vágási minőségtől függ. 

SZÁLLÉZERES GÉPEK

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

    Gépek összehasonlítása
    • Konfiguráció
    • Műszaki adatok
    • Gépinformáció
    • Termékgarancia

    ALAPKIÉPÍTÉS

    LÉZER

    6 kW szállézer
    Nagysebességű érzékelőfej
    Automatikus élességállítású objektív
    Többvédelemű objektív
    Fiókos lencsetartó
    Kettős vízhűtési áramkörök

    MUNKAÁLLVÁNY

    3050 x 1530 mm-es (120 x 60") munkaterület
    Két automata váltóasztal

    VEZÉRLÉS

    Intelligens CNC operációs rendszer érintőképernyővel
    CypCut lézervágó rendszer beágyazási képességgel
    Távvezérlő

    TERMÉKFUNKCIÓK

    Többszörös programozható gázcsatlakozók (levegő, oxigén, nitrogén)
    Vizuális felügyeleti rendszer a biztonsághoz, belső és külső
    Negatív nyomású zónás poreltávolító rendszer
    Tömített alap a füstmentes vágáshoz
    Nagy teljesítményű, hőszigetelt ágy

    Műszaki adatok SAE Metrikus
    Munkaterület (hosszúság x szélesség) 122,8" x 62,2" 3120 x 1580 mm
    X tengely úthossza 60" 1530 mm
    Y tengely úthossza 120"  3050 mm
    Z tengely úthossza 8,7" 220 mm
    X/Y pozicionálási pontosság ±0,002" ±0,05 mm
    X/Y ismételhetőség ±0,0008" ±0,02 mm
    Maximális sebesség 5118 ipm 130 m/min
    Maximális gyorsulás 1,2 G 1,2 G
    Maximális terhelés az asztalon 2425 lb 1100 kg
    Gép súlya 11 772 lb 5340 kg
    Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) 335,4 x 89,4 x 85,8" 8520 x 2270 x 2180 mm
    Tápellátás (a mellékelt transzformátorral) Háromfázisú, 208 V vagy 380 V (Delta vagy Wye) Háromfázisú, 208 V vagy 380 V (Delta vagy Wye)
    Gépi FLA 139 A 208 V-on, 76 A 380 V-on 139 A 208 V-on, 76 A 380 V-on
    Szállítási specifikációk SAE Metrikus
    Gép + palettaállomás méretei 217,3" x 90,6" x 87,4" 5520 x 2300 x 2220 mm
    Porgyűjtő méretei 64,6" x 57,9" x 123,6" 1640 x 1470 x 3140 mm
    Tartozékok palettaméretei 59,8" x 90,6" x 59,1" 1520 x 2300 x 1500 mm
    Gép + palettaállomás súlya 13 779 lb 6250 kg
    Porgyűjtő súlya 2425 lb 1100 kg
    Tartozékok palettasúlya 2645 lb 1200 kg

    DOKUMENTUMOK

    VIDEÓK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Elrendezési rajz

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    VIDEÓK
    Recently Updated

    Haas HFL-3015 szállézer-vágó


    A Haas HFL-3015 egy teljesen zárt 3 kW-os CNC szállézer-vágó gép nagy sebességű autofókusz érzékelős fejjel és nagy munkaterülettel. Az egység két váltóasztallal rendelkezik, amelyek automatikusan kicserélődnek, lehetővé téve a nyersanyagok és a kész munkadarabok be- és kirakodását az egyik asztalra, miközben a másik asztal a gépben van, ami majdnem folyamatos működést biztosít. A 3 kW-os szállézer-vágófejet úgy optimalizálták, hogy kiváló vágási minőséget és magas hatékonyságot biztosítson, és automatikus élességállítással rendelkezik a beállítási idő csökkentése és a pontosság növelése érdekében. A lézer könnyen vágja a különféle fémeket, beleértve a szénacélt, a rozsdamentes acélt, az alumíniumötvözetet, a sárgarézt, a rezet és még a titánötvözetet is.

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    3 kW-os verzió

        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    12 kW-os verzió

        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    Szármaró opció

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Lapmaró 3000 x 1500 x 297 mm-es járatokkal és ATC egységgel

    • ISO30 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 24k Fordulatszám
    • 12 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas termékgarancia – 1 év

    Ez a termék 1 éves teljes garanciát – alkatrészdíj és munkadíj –tartalmaz a helyi Haas gyárfiók részéről.
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.