My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HFL-3015-6-CE Fiber Laser, 6kW

  1. Fertigungsmaschinen
  2. Laserschneidmaschinen
  3. Laserschneidmaschine, 6 kW

HFL-3015-CE Fiber Laser, 6 kW

    NUR CNY
 

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Haas Faserlaser-Schneidanlage

  • 6-kW-Faserlaser
  • 120" x 60" (3.050 x 1.530 mm) Arbeitsbereich
  • Hochgeschwindigkeits-Autofokus-Sensorkopf
  • Programmierbare Hilfsgasanschlüsse (Luft, Sauerstoff, Stickstoff)
  • Zwei automatische Wechseltische
  • Windows-basierter Laser-Controller mit großem Touchscreen
  • CypCut Laserprogrammier-Software mit Nesting-Funktion
  • Interne und externe Kameras zur Prozess-/Sicherheitsüberwachung
  • Ferngesteuertes Bedienpult
  • Komplette Verkleidung für Sicherheit und Schutz
  • Wärmeisoliertes Maschinenbett für Stabilität
  • Unterdruck-Absauganlage für Staub 

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

Die Haas HFL-3015-6-CE ist eine vollständig geschlossene 6 kW CNC-Faserlaser-Schneidmaschine mit einem Hochgeschwindigkeits-Autosensor-Laserkopf und großem Arbeitsbereich. Das Gerät verfügt über zwei Wechseltische, die sich automatisch austauschen, sodass Rohmaterial und Fertigteile auf einem Tisch geladen und entladen werden können, während sich der andere Tisch in der Anlage befindet, was einen nahezu kontinuierlichen Betrieb ermöglicht.

Der 6-kW-Faserlaser-Schneidkopf ist für eine ausgezeichnete Schnittqualität und einen hohen Wirkungsgrad optimiert und verfügt über eine automatische Fokussierung, um die Einstellungszeit zu reduzieren und die Genauigkeit zu erhöhen. Der Laser schneidet leicht

eine Vielzahl von Metallen, einschließlich Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminiumlegierung, Messing, Kupfer und sogar Titanlegierung.

Für die Laser der Haas HFL-Serie gilt eine umfassende 1-jährige Garantie – auf Teile und Arbeitsleistung – mit Unterstützung durch Ihren lokalen Haas Factory Outlet. 

    ANWENDBARES MATERIAL

Material SAE Metrisch
Kohlenstoffstahl 0,016" – 0,87" 0,4 – 22 mm
Edelstahl 0,016" – 0,63" 0,4 – 16 mm
Aluminum 0,016" – 0,47" 0,4 – 12 mm

HINWEIS: Der maximale Schneidbereich hängt von der Materialstärke, der Art des verwendeten Hilfsgases, der Teilegeometrie, der Schneidgeschwindigkeit und der gewünschten Schnittqualität ab. 

FASERLASERMASCHINEN

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Maschinen vergleichen
    • Konfiguration
    • Technische Daten
    • Angaben zur Maschine
    • Produktgarantie

    STANDARDKONFIGURATION

    LASER

    6 kW-Faserlaser
    Hochgeschwindigkeits-Sensorkopf
    Automatische Fokussierlinse
    Mehrfachschutzlinse
    Schubladen-Linsenhalter
    Doppelte Wasserkühlkreisläufe

    ARBEITSTISCH

    120" x 60" (3.050 x 1.530 mm) Arbeitsbereich
    Zwei automatische Wechseltische

    STEUERUNG

    Intelligentes CNC-Betriebssystem mit Touchscreen
    CypCut-Laser-Schneidsystem mit Nesting-Funktion
    Ferngesteuertes Bedienpult

    PRODUKTMERKMALE

    Programmierbare Hilfsgasanschlüsse (Luft, Sauerstoff, Stickstoff)
    Visuelles Überwachungssystem für Sicherheit, intern und extern
    Unterdruck-Absauganlage für Staub
    Abgedichtete Basis für rauchfreies Schneiden
    Hochbelastbares wärmeisoliertes Bett

    Technische Daten SAE Metrisch
    Arbeitsbereich (Länge x Breite) 122,8" x 62,2" 3120 x 1580 mm
    Verfahrweg X-Achse 60" 1.530 mm
    Verfahrweg Y-Achse 120"  3.050 mm
    Verfahrweg Z-Achse 8,7" 220 mm
    X/Y Positioniergenauigkeit ±0,002" ±0,05 mm
    X/Y Wiederholgenauigkeit ±0,0008" ±0,02 mm
    Maximale Geschwindigkeit 5.118 ipm 130 m/min
    Maximale Beschleunigung 1,2G 1,2G
    Maximale Belastung auf dem Tisch 2.425 lb 1100 kg
    Maschinengewicht 11.772 Pfund 5.340 kg
    bmessungen (Länge x Breite x Höhe) 335,4" x 89,4" x 85,8" 8.520 x 2.270 x 2.180 mm
    Leistung (mit mitgeliefertem Transformator) 3-phasig 208 V oder 380 V (Dreieck oder Stern) 3-phasig 208 V oder 380 V (Dreieck oder Stern)
    Maschine FLA 139 A bei 208 V, 76 A bei 380 V 139 A bei 208 V, 76 A bei 380 V
    Abmessungen Gewicht
    Versandspezifikationen SAE Metrisch
    Maschine und Palettenstation 217,3" x 90,6" x 87,4" 5520 x 2300 x 2220 mm
    Abmessungen des Staubkollektors 64,6" x 57,9" x 123,6" 1640 x 1470 x 3140 mm
    Abmessungen für Palettenzubehör 59,8" x 90,6" x 59,1" 1520 x 2300 x 1500 mm
    Maschine + Palettenstation 13.779 lb 6250 kg
    Gewicht des Staubkollektors 2.425 lb 1100 kg
    Gewicht für Palettenzubehör 2645 lb 1200 kg

    DOKUMENTE

    VIDEOS

    VERBUNDENE PRODUKTE

    DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Maschinenabmessungen

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    VIDEOS
    Recently Updated

    Haas HFL-3015 Faserlaser-Schneidmaschine


    Die Haas HFL-3015 ist eine vollständig geschlossene 3 kW CNC-Faserlaser-Schneidmaschine mit einem Hochgeschwindigkeits-Autosensor-Laserkopf und großem Arbeitsbereich. Das Gerät verfügt über zwei Wechseltische, die sich automatisch austauschen, sodass Rohmaterial und Fertigteile auf einem Tisch geladen und entladen werden können, während sich der andere Tisch in der Anlage befindet, was einen nahezu kontinuierlichen Betrieb ermöglicht. Der 3-kW-Faserlaser-Schneidkopf ist für eine ausgezeichnete Schnittqualität und einen hohen Wirkungsgrad optimiert und verfügt über eine automatische Fokussierung, um die Einstellungszeit zu reduzieren und die Genauigkeit zu erhöhen. Der Laser schneidet leicht eine Vielzahl von Metallen, einschließlich Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminiumlegierung, Messing, Kupfer und sogar Titanlegierung.

    VERBUNDENE PRODUKTE

    3-kW-Version

        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    12-kW-Version

        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Router-Option

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Blech-Router mit Verfahrwegen von 3000 x 1500 x 297 mm

    • ISO30 Kegel
    • 3 Achse
    • 24k RPM
    • 12 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas Produktgarantie – 1 Jahr

    Dieses Produkt umfasst eine vollständige 1-Jahres-Garantie – Teile und Arbeitsleistung – mit Support durch Ihren lokalen Haas Factory Outlet.

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.