MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Swiss VF-2YT-EU

Kun Europa

Nettleseren din støtter ikke HTML5-video. Nettleseren din støtter ikke HTML5-video.

VF-2YT-EU

    KUN CNY
Vertikal CNC-fres med 762 mm x 508 mm x 508 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 10k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
  • Oversikt
  • Spesifikasjoner
  • Galleri
  • Send informasjon

Haas tilbyr et bredt utvalg av CNC-modeller i VF-serier for å imøtekomme alle størrelses- og produksjonskrav. Uavhengig av hva slags behov du har, finnes det en VF som passer akkurat riktig for å møte kravene til maskinverkstedet ditt.

Hvert vertikale maskineringssenter i VF-serien gir tilgang til enestående funksjoner til en utmerket pris, og har et bredt utvalg av tilgjengelige alternativer for å tilpasse maskinen til dine eksakte behov. Alle Haas-maskiner utformes og bygges i Oxnard, California, USA.

VF-2YT-EU er en utvidet Y-akse-versjon av vår bestselgende VF-2 som vi har spesielt konfigurert for det europeiske markedet, til en spesialpris. 

  • Intern spindel med direktedrift med 10 000 rpm
  • Sidemontert 30+1-verktøyveksler
  • Skreddersydd etter dine behov
  • Vår mest populære modell
  • Produsert i USA
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • Brosjyre for VF-serier
  • Tilpasningsdiagram for dreieenhet
Standardfunksjoner
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer

VF-2YT-EU – TILGJENGELIGE OPPGRADERINGSPAKKER

GRUNNPAKKE

Spesialpris: 64 395 CHF

  • 10 000 rpm innebygd spindel
  • 30+1 sidemontert verktøyveksler
  • Klar for kjølevæske gjennom spindel
    KUN CNY
Vis detaljer | Få pristilbud

AVANSERT PAKKE

Spesialpris: 71 690 CHF

  • 10 000 rpm innebygd spindel
  • 30+1 sidemontert verktøyveksler
  • Klar for kjølevæske for kjøring gjennom spindel
  • Trådløst intuitivt probingsystem
  • Pakke for kjølevæskevedlikehold
  • Sponmaterskrue
     
    KUN CNY
Vis detaljer | Få pristilbud

4.-AKSE KLAR

Spesialpris: 80 190 CHF

  • 10 000 rpm innebygd spindel
  • 30+1 sidemontert verktøyveksler
  • Klar for kjølevæske for kjøring gjennom spindel
  • Trådløst intuitivt probingsystem
  • Sponmaterskrue
  • Pakke for kjølevæskevedlikehold
  • 4. aksers drift
  • Dynamisk arbeidsforskyvninger og senterpunktskontroll for verktøy
  • Høyhastighetsmaskinering
  • Programmerbar kjølevæskedyse
     
    KUN CNY
Vis detaljer | Få pristilbud

5.-AKSE KLAR

Spesialpris: 78 090 CHF

  • 10 000 rpm innebygd spindel
  • 30+1 sidemontert verktøyveksler
  • Klar for kjølevæske for kjøring gjennom spindel
  • Trådløst intuitivt probingsystem
  • Sponmaterskrue
  • Pakke for kjølevæskevedlikehold
  • 4. aksers drift
  • 5-aksdrev
  • Dynamisk arbeidsforskyvninger og senterpunktskontroll for verktøy
  • Høyhastighetsmaskinering
  • Programmerbar kjølevæskedyse
     
    KUN CNY
Vis detaljer | Få pristilbud
Vandring S.A.E METRIC
X-akse 30.00 in 762 mm
Y-akse 20.00 in 508 mm
Z-akse 20.00 in 508 mm
Spindelnese til bord (~ maks) 24.0 in 610 mm
Spindelnese til bord (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks hastighet 10 rpm 10 rpm
Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Maks moment u/valgt girkasse 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kone CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kjøling Liquid Cooled Liquid Cooled
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 36.0 in 914 mm
Bredde 18.0 in 457 mm
T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spor, senteravstand 4.92 in 125 mm
Antall Std T-spor 3 3
Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 650 ipm 16.5 m/min
X-aksen hastighet 1000 ipm 25.4 m/min
Y-aksen hastighet 1000 ipm 25.4 m/min
Z-aksen hastighet 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 2550 lbf 11343 N
Maks skyvekraft Y 2550 lbf 11343 N
Maks skyvekraftZ 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapasitet 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks verktøyvekt 12.0 lb 5.4 kg
Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 2.80 s 2.80 s
Spon-til-spon (gjennomsnitt) 3.60 s 3.60 s
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
Eksportpalle 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
Vekt 7800 lb 3539.0 kg
Lokal palle m./50+1 SMTC 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
Eksportkasse m./50+1 SMTC 109 in x 102 in x 116 in 276 cm x 259 cm x 293 cm
Vekt m./50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg

MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

*Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

**Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading
Superhastighet i bruk
Høye spindelhastigheter, raske behandlingstider og hurtig verktøyveksling reduserer syklustider og gir produksjon av høye volumer.
Superhastighet med en 4. akse
Se hvor raskt du kan lage deler på en VF-2SS med et superraskt HRC210-roterende bord.
Sjekk ut VF-maskiner i bruk
Ta en tur innom et flott racing verksted og se et bredt utvalg av maskiner i VF-serier og andre Haas-maskiner i bruk, med deler som vinner!
Sponfjerning og Verktøy-smøring
Se alle måtene vertikale Haas-maskineringssentre holder skjæreverktøyene smurt og fjerner spon fra skjæreområdet på.

Reservedeler


Erstatt maskinens utslitte deler med ekte OEM-deler. Vi har tusenvis av deler på lager som er klare til å sendes.

KJØP NÅ

Ytelsesoppgraderinger


Få Haas-maskinen til å yte enda bedre, med alternativer for høy produktivitet som kan installeres på verkstedet ditt.

KJØP NÅ

Vedlikeholdsoppgraderinger


Gjør maskinen enklere å bruke, samtidig som du reduserer nedetid. En rekke ulike løsninger er tilgjengelige.

KJØP NÅ
Recently Updated

Andre lignende maskiner


MINDRE ARBEIDSOMRÅDE
Haas VF-2

VF-1YT-EU

Vertikal CNC-fres med 508 mm x 508 mm x 508 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 10k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
super-rask modell
Haas VF-2SSYT-EU

VF-2SSYT-EU

Vertikal CNC Super-Speed-fres med 762 mm x 508 mm x 508 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
STØRRE ARBEIDSOMRÅDE
Haas VF-3

VF-3

Vertikal CNC-fres med 1016 mm x 508 mm x 635 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 20 Verktøykapasitet
    KUN CNY

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.