17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
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
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Swiss VF-2YT-EU

仅限欧洲

您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

VF-2YT-EU

    仅人民币
 
数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 30+1 刀库容量
  • 概览
  • 规格
  • 图片库
  • 发送信息

Haas 拥有广泛的 VF 系列数控设备型号,可匹配任何尺寸和生产要求。无论您的需求如何,VF 总能满足您的机床车间需求。

所有 VF 系列立式加工中心可以优惠的价格提供出色的功能,为您提供各种选件,以准确满足您的机床要求。所有 Haas 机床均在美国加利福尼亚州奥克斯纳德设计和制造。

VF-2YT-EU 是 Haas 最畅销的 VF-2 的 Y 轴行程延长版,专为欧洲市场打造,价格优惠。 

  • 10,000 rpm 内嵌式直驱主轴
  • 30+1 侧挂式刀库
  • 可自定义以满足您的需求
  • 我们最畅销的型号
  • 美国制造
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • VF 系列宣传单
  • 回转件装配表
标准特征
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

VF-2YT-EU – 可用升级套件

基础套件

特价:64,395 瑞士法郎

  • 10,000-rpm 内嵌式主轴
  • 30+1 侧挂式刀库
  • 主轴中心冷却即将上市
    仅人民币
 
查看详情|获得报价

高级套件

特价:71’690 瑞士法郎

  • 10,000-rpm 内嵌式主轴
  • 30+1 侧挂式刀库
  • 主轴中心冷却即将上市
  • 无线直观探针系统
  • 冷却液维护套件
  • 排屑螺杆
     
    仅人民币
 
查看详情|获得报价

第 4 轴就绪

特价:80'190 瑞士法郎

  • 10,000-rpm 内嵌式主轴
  • 30+1 侧挂式刀库
  • 主轴中心冷却即将上市
  • 无线直观探针系统
  • 排屑螺杆
  • 冷却液维护套件
  • 第 4 轴驱动
  • 动态工件偏置/刀具中心点控制
  • 高速加工
  • 可编程冷却液喷嘴
     
    仅人民币
 
查看详情|获得报价

第 5 轴就绪

特价:78'090 瑞士法郎

  • 10,000-rpm 内嵌式主轴
  • 30+1 侧挂式刀库
  • 主轴中心冷却即将上市
  • 无线直观探针系统
  • 排屑螺杆
  • 冷却液维护套件
  • 第 4 轴驱动
  • 第 5 轴驱动
  • 动态工件偏置/刀具中心点控制
  • 高速加工
  • 可编程冷却液喷嘴
     
    仅人民币
 
查看详情|获得报价
行程 S.A.E METRIC
X 轴 30.00 in 762 mm
Y 轴 20.00 in 508 mm
Z 轴 20.00 in 508 mm
主轴鼻端到台面(最大) 24.0 in 610 mm
主轴鼻端到台面(最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 10 rpm 10 rpm
最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
最大扭矩,有/无可选变速箱 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
锥度 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
工作台 S.A.E METRIC
长度 36.0 in 914 mm
宽度 18.0 in 457 mm
T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T 型槽中心距离 4.92 in 125 mm
标准 T 型槽数量 3 3
工作台最大重量(均匀分布) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 650 ipm 16.5 m/min
X 轴快移 1000 ipm 25.4 m/min
Y 轴快移 1000 ipm 25.4 m/min
Z 轴快移 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 2550 lbf 11343 N
最大推力 Y 轴 2550 lbf 11343 N
最大推力 Z 轴 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
刀具间距(平均) 2.80 s 2.80 s
切屑间距(平均) 3.60 s 3.60 s
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
出口托盘 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
重量 7800 lb 3539.0 kg
国产托盘(有无 50+1 SMTC) 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
出口箱(有/无 50+1 SMTC) 109 in x 102 in x 116 in 276 cm x 259 cm x 293 cm
重量(有/无 50+1 SMTC) 8100 lb 3675 kg
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
高速运行
高主轴转速、快速快移和快速换刀可缩短循环时间并实现大批量生产。
借助第4轴实现高速加工
体验通过高速的 HRC210 转台在 VF-2SS 上制造零件的超快速度。
了解 VF 机床的操作
参观一个出色的赛车生产车间,了解种类广泛的 VF 机床系列产品及其他 Haas 机床如何制造出色的零件!
切屑清理和刀具润滑
了解 Haas 立式加工中心如何润滑您的切削刀具,以及清理切削区域的切屑。

更换件


使用原装 OEM 部件更换机床上磨损的部件。我们有成千上万的库存零件,随时可以发货。

立刻购买

性能升级


通过可在您车间安装的高效率选件,让您的 Haas 机床性能更加优异。

立刻购买

保养升级


简化机床操作,同时缩短停机时间。提供多种解决方案。

立刻购买
Recently Updated

其他类似机床


加工范围更小
Haas VF-2

VF-1YT-EU

数控立式加工中心,行程为 508 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
 
超速型号
Haas VF-2SSYT-EU

VF-2SSYT-EU

超速数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
 
加工范围更广
Haas VF-3

VF-3

数控立式加工中心,行程为 1,016 毫米 x 508 毫米 x 635 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 20 刀库容量