My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
×

Wyniki wyszukiwania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Swiss VF-2YT-EU

Dotyczy tylko Europy

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5. Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5.

VF-2YT-EU

    TYLKO W WALUCIE CNY
Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 10k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
  • Przegląd
  • Dane techniczne
  • Galeria
  • Wyślij informacje

Haas oferuje szeroką maszyn CNC serii VF o każdym rozmiarze i które sprostają wszelkim wymaganiom produkcyjnym. Niezależnie od indywidualnych potrzeb znajdziesz maszynę VF, która spełni Twoje wymagania.

Każde pionowe centrum obróbcze serii VF zapewnia doskonałe funkcje po atrakcyjnej cenie oraz oferuje szeroki wybór opcji pozwalających dostosować maszynę do indywidualnych potrzeb. Wszystkie maszyny Haas są projektowane i produkowane w Oxnard, Kalifornia, USA.

Obrabiarka VF-2YT-EU to wyposażona w przedłużoną oś Y wersja naszej najlepiej sprzedającej się obrabiarki VF-2, skonfigurowana z myślą o rynku europejskim i dostępna w specjalnej cenie. 

  • Wbudowane wrzeciono z napędem bezpośrednim 10 000 rpm
  • 30+1 pozycyjny magazyn narzędzi
  • Możliwość dostosowania do każdych potrzeb
  • Nasz najpopularniejszy model
  • Wyprodukowano w USA
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Instrukcja instalacji
  • Schemat
  • Wykres momentu obrotowego
  • Instrukcja obsługi
  • Ulotka serii VF
  • Tabela zgodności stołów obrotowych
Wyposażenie standardowe
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji

VF-2YT-EU – DOSTĘPNE PAKIETY MODERNIZACYJNE

PAKIET PODSTAWOWY

Cena specjalna: 64 395 CHF

  • Wrzeciono wbudowane 10 000 rpm
  • 30+1 mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi
  • Gotowe do chłodzenia przez wrzeciono
    TYLKO W WALUCIE CNY
Zobacz szczegóły | Uzyskaj wycenę

PAKIET ZAAWANSOWANY

Cena specjalna: 71 690 CHF

  • Wrzeciono wbudowane 10 000 rpm
  • 30+1 mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi
  • Gotowe do chłodzenia przez wrzeciono
  • System bezprzewodowych sond pomiarowych
  • Pakiet konserwacji chłodziwa
  • Przenośnik śrubowy wiórów
     
    TYLKO W WALUCIE CNY
Zobacz szczegóły | Uzyskaj wycenę

Z OBSŁUGĄ 4. OSI

Specjalna cena: 80 190 CHF

  • Wrzeciono wbudowane 10 000 rpm
  • 30+1 mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi
  • Gotowe do chłodzenia przez wrzeciono
  • System bezprzewodowych sond pomiarowych
  • Przenośnik śrubowy wiórów
  • Pakiet konserwacji chłodziwa
  • Napęd osi czwartej
  • Dynamiczne przesunięcia robocze i sterowanie centrowaniem oprzyrządowania
  • Obróbka szybka
  • Programowalna dysza chłodziwa
     
    TYLKO W WALUCIE CNY
Zobacz szczegóły | Uzyskaj wycenę

Z OBSŁUGĄ 5. OSI

Cena specjalna: 78 090 CHF

  • Wrzeciono wbudowane 10 000 rpm
  • 30+1 mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi
  • Gotowe do chłodzenia przez wrzeciono
  • System bezprzewodowych sond pomiarowych
  • Przenośnik śrubowy wiórów
  • Pakiet konserwacji chłodziwa
  • Napęd osi czwartej
  • Napęd piątej osi
  • Dynamiczne przesunięcia robocze i sterowanie centrowaniem oprzyrządowania
  • Obróbka szybka
  • Programowalna dysza chłodziwa
     
    TYLKO W WALUCIE CNY
Zobacz szczegóły | Uzyskaj wycenę
Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 30.00 in 762 mm
Oś Y 20.00 in 508 mm
Oś Z 20.00 in 508 mm
Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Moc maks. 30.0 hp 22.4 kW
Maks. prędkość 10 rpm 10 rpm
Maks. moment obrotowy 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Maks. moment obrotowy z opcjonalną przekładnią 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Stożek CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chłodzenie Liquid Cooled Liquid Cooled
Stół S.A.E METRIC
Długość 36.0 in 914 mm
Szerokość 18.0 in 457 mm
Szerokość rowków teowych 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Odległość od środka rowków teowych 4.92 in 125 mm
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 3 3
Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. cięcie 650 ipm 16.5 m/min
Szybkość dobiegów na X 1000 ipm 25.4 m/min
Szybkość dobiegów na Y 1000 ipm 25.4 m/min
Szybkość dobiegów na Z 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 2550 lbf 11343 N
Maks. napór Y 2550 lbf 11343 N
Maks. napór Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Pojemność 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks. masa narzędzia 12.0 lb 5.4 kg
Czas wymiany narzędzia (śr.) 2.80 s 2.80 s
Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 3.60 s 3.60 s
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pojemność chłodziwa 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
Paleta eksportowa 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
Waga 7800 lb 3539.0 kg
Paleta krajowa z 50+1 SMTC 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
Skrzynka eksportowa z 50+1 SMTC 109 in x 102 in x 116 in 276 cm x 259 cm x 293 cm
Waga z 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg

UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

* Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading
Superszybka praca w działaniu
Większa prędkość wrzeciona, sprawne ruchy szybkie oraz wydajna wymiana narzędzi skracają czas cyklu i zwiększają wydajność produkcji.
Superszybka praca z osią 4
Zobacz, jak szybko możesz wykonywać części w maszynie VF-2SS za pomocą superszybkiego stołu obrotowego HRC210.
Sprawdź działanie maszyn VF
Zobacz, jak w naszym warsztacie wyścigowym działają frezarki serii VF i inne maszyny Haas, produkując części, dzięki którym zwyciężamy.
Usuwanie wiórów i smarowanie narzędzi
Zobacz, jak pionowe centra obróbcze Haas utrzymują narzędzia tnące w czystości oraz usuwają wióry z obszaru cięcia.

Części zamienne


Wymień zużyte części maszyny na oryginalne części OEM. Mamy w magazynie tysiące elementów gotowych do wysyłki.

KUP TERAZ

Zwiększanie wydajności


Spraw, aby maszyna Haas działała jeszcze lepiej dzięki wydajnym elementom opcjonalnym, które możesz zainstalować w zakładzie.

KUP TERAZ

Aktualizacje konserwacyjne


Spraw, aby maszyna była łatwiejsza w obsłudze i skróć czas przestoju. Dostępne są różne rozwiązania.

KUP TERAZ
Recently Updated

Podobne maszyny


MNIEJSZY OBSZAR ROBOCZY
Haas VF-2

VF-1YT-EU

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 508 x 508 x 508 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 10k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
superszybki model
Haas VF-2SSYT-EU

VF-2SSYT-EU

Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 12k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
WIĘKSZY OBSZAR ROBOCZY
Haas VF-3

VF-3

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1016 x 508 x 635 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 8.1k RPM
  • 20 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.