MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
G-code, M-code, and Setting

Início da Assistência G141 3D+ Compensao da Cortadora (Grupo 07)

G141 3D+ Compensao da Cortadora (Grupo 07)

G141 3D+ Compensao da Cortadora (Grupo 07)

X - Comando do eixo X
Y - Comando do eixo Y
Z - Comando do eixo Z
* A - Comando do eixo A (opcional)
* B - Comando do eixo B (opcional)
* D - Seleo do Lado da Cortadora (modal)
I - Sentido de compensao da cortadora do eixo X no caminho deprograma
J - Sentido de compensao da cortadora do eixo Y no caminho deprograma
K - Sentido de compensao da cortadora do eixo Z no caminho deprograma
F - Taxa de avano

* Indica que opcional

Esta caraterstica desempenha uma compensao da cortadora tridimensional.

A forma :

G141 Xnnn Ynnn Znnn Innn Jnnn Knnn Fnnn Dnnn

As linhas subsequentes podem ser:

G01 Xnnn Ynnn Znnn Innn Jnnn Knnn Fnnn ;

Ou

G00 Xnnn Ynnn Znnn Innn Jnnn Knnn ;

Alguns sistemas CAM so capazes de sair de X, Y, e Z com valores para I, J, K. Os valores de I, J, e K dizem ao controlo a direo na qual aplicar a compensao na mquina. Semelhante a outras utilizaes de I, J, e K, estas so distncias incrementais do ponto invocado X, Y, e Z.

I, J, e K especificam a direo normal relativa ao centro da ferramenta para o ponto de contacto da ferramenta no sistema CAM. Os vetores I, J, e K so requeridos pelo controlo para estarem aptos a trocar o trajeto da ferramenta na direo correta. O valor da compensao pode ser numa direo positiva ounegativa.

O valor do desvio introduzido no raio ou dimetro (Definio 40) para a ferramenta ir compensar o trajeto atravs deste valor mesmo se os movimentos forem de 2 ou 3 eixos. Apenas G00 e G01 podem usar G141. Ter de ser programado um Dnn; o cdigo D seleciona qual o desvio de desgaste de ferramenta a usar. Deve ser programado um avano de incremento em cada linha se estiver no modo G93 Inverter Incremento de Tempo.

Com um vetor da unidade, o comprimento da linha do vetor deve ser sempre igual a 1. Do mesmo modo que um crculo da unidade em matemtica um crculo com um raio de 1, um vetor da unidade uma linha que indica a direo com um comprimento de 1. Lembre-se que a linha do vetor no diz ao controlo a distncia para movimentar a ferramenta quando um valor de desgaste introduzido, apenas a direo na qual vai.

Apenas o ponto final do bloco comandado compensado na direo de I, J, e K. Por este motivo, esta compensao recomendada apenas para percursos de ferramenta de superfcie com uma tolerncia apertada (movimento pequeno entre blocos de cdigo). A compensao G141 no probe que o caminho da ferramenta se atravesse a si mesmo quando a compensao do mecanismo de corte for inserida. A ferramenta ser desviada, na direo da linha do vetor, pelos valores combinados da geometria de desvio da ferramenta mais o desgaste do desvio da ferramenta. Se os valores de compensao estiverem no modo do dimetro (Definio 40), o movimento ser metade do valor introduzido nestescampos.

Para melhores resultados , programe a partir do centro da ferramenta usando uma fresadora final de nariz esfrico.

%
O61411 (G141 3D CUTTER COMPENSATION) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom-left) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a ball nose endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 Z0 A0 B0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G141 D01 X0. Y0. Z0. ;
(Rapid to position with 3D+ cutter comp) ;
G01 G93 X.01 Y.01 Z.01 I.1 J.2 K.9747 F300. ;
(Inverse time feed on, 1st linear motion) ;
N1 X.02 Y.03 Z.04 I.15 J.25 K.9566 F300. (2nd motion) ;
X.02 Y.055 Z.064 I.2 J.3 K.9327 F300. (3rd motion) ;
X2.345 Y.1234 Z-1.234 I.25 J.35 K.9028 F200. ;
(Last motion) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G94 F50. (Inverse time feed off) ;
G00 G90 G40 Z0.1 M09 (Cutter comp off) ;
(Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%

No exemplo acima, podemos ver onde I, J, e K foram derivados ligando os pontos na seguinte frmula:

AB= [(x2-x1)2 + (y2-y1)2 + (z2-z1)2], uma verso 3D da frmula da distncia. Olhando para a linha N1, usaremos 0.15 para x2, 0.25 para y2, e 0.9566 para Z2. Porque I, J, e K so incrementos, usaremos 0 for para x1, y1, e1.

Exemplo do Vetor da Unidade: O ponto final da linha comandado [1], compensado na direo da linha do vetor [2](I,J,K), pelo valor do Desgaste de Desvio da Ferramenta.


%
AB=[(.15)2 + (.25)2 + (.9566)2] AB=[.0225 + .0625 + .9150] AB=1 %

Um exemplo simplificado apresentado abaixo:

%
O61412 (G141 SIMPLE 3D CUTTER COMPENSATION) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom-left) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a ball nose endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G141 D01 X0. Y0. Z0. ;
(Rapid to position with 3D+ cutter compensation) ;
N1 G01 G93 X5. Y0. I0. J-1. K0. F300. ;
(Inverse time feed on & linear motion) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G94 F50. (Inverse time feed off) ;
G00 G90 G40 Z0.1 M09 (Cutter compensation off) ;
(Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%

Neste caso, o valor de desgaste (DIA) para T01 configurado para -.02. Linha N1 move a ferramenta de (X0., Y0., Z0.) para (X5., Y0., Z0.). O valor de J informa o controlo para compensar o ponto final da linha programada apenas no eixoY.

A linha N1 podia ter sido escrita usando apenas J-1. (no usando I0. ou K0.), mas um valor Y deve ser introduzido se uma compensao for feita neste eixo (J valor usado).


Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.