My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
G-code, M-code, and Setting

Accueil du service G141 3D+ Compensation de fraise (Groupe 07)

G141 3D+ Compensation de fraise (Groupe 07)

G141 3D+ Compensation de fraise (Groupe 07)

X - Commande d axe X
Y - Commande d axe Y
Z - Commande d axe Z
* A - Commande d axe A (optionnelle)
* B - Commande d axe B (optionnelle)
* D - Slection dimension de fraise (modal)
I - Direction de la compensation de fraise sur l axe X partir de la trajectoire du programme
J - Direction de la compensation de fraise sur l axe Y partir de la trajectoire du programme
K - Direction de la compensation de fraise sur l axe Z partir de la trajectoire du programme
F - Vitesse d avance

* indique le caractre optionnel

Cette fonction ralise une compensation de fraise en trois dimensions.

La forme est:

G141 Xnnn Ynnn Znnn Innn Jnnn Knnn Fnnn Dnnn

Les intersections peuvent tre entre:

G01 Xnnn Ynnn Znnn Innn Jnnn Knnn Fnnn ;

Ou

G00 Xnnn Ynnn Znnn Innn Jnnn Knnn ;

Certains systmes CAM peuvent sortir les X, Y et Z avec des valeurs pour I, J, K. Les valeurs I, J et K indiquent au contrle la direction vers laquelle appliquer la compensation sur la machine. Il y a des distances incrmentielles semblables aux autres utilisations de I, J et K, partir du point appelX, Y et Z.

Les I, J et K spcifient la direction normale, relative au centre de l outil, au point de contact de l outil dans le systme CAM. Les vecteurs I, J et K sont ncessaires pour que la commande puisse dplacer la trajectoire de l outil dans la direction correcte. La valeur de la compensation peut tre en direction positive ou ngative.

La valeur de la compensation entre pour l outil dans le rayon ou le diamtre (Rglage 40) sera la valeur de compensation de la trajectoire mme si les mouvements de l outil sont 2 ou 3 axes. Seuls G00 et G01 peuvent utiliser G141. Un Dnn devra tre programm, le code D slectionne la correction d usure d outil utiliser. Une vitesse d avance doit tre programme sur chacune des lignes si elle est en G93 Mode avance en temps inverse.

Avec un vecteur unit, la longueur de la ligne vectrice doit toujours tre gale 1. De la mme faon qu en mathmatiques une circonfrence unit est une circonfrence de rayon 1, un vecteur unit est une ligne de longueur 1 indiquant une direction. Se souvenir que la ligne du vecteur n indique pas la commande la distance dont l outil doit se dplacer lorsqu une valeur d usure est entre; elle n indique que la direction vers laquelle aller.

Seule l extrmit du bloc command est compense dans la direction de I, J et K. Pour cette raison, cette compensation est recommande uniquement pour les trajectoires d outils de surface ayant une tolrance rduite (mouvement limit entre les blocs de code). La compensation G141 n interdit pas la trajectoire d outil de se croiser elle-mme lorsqu une compensation de dcoupe excessive est entre. L outil sera dcal dans la direction de la ligne du vecteur, d une quantit gale aux valeurs combines de dcalage gomtrique de l outil et du dcalage de son usure. Si les compensations de valeurs sont en mode diamtre (Rglage40), le dplacement sera la moiti de la valeur entre dans ces champs.

Afin d obtenir les meilleurs rsultats tablir un programme utilisant une fraise en bout avec bout sphrique.

%
O61411 (G141 3D CUTTER COMPENSATION) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom-left) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a ball nose endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 Z0 A0 B0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G141 D01 X0. Y0. Z0. ;
(Rapid to position with 3D+ cutter comp) ;
G01 G93 X.01 Y.01 Z.01 I.1 J.2 K.9747 F300. ;
(Inverse time feed on, 1st linear motion) ;
N1 X.02 Y.03 Z.04 I.15 J.25 K.9566 F300. (2nd motion) ;
X.02 Y.055 Z.064 I.2 J.3 K.9327 F300. (3rd motion) ;
X2.345 Y.1234 Z-1.234 I.25 J.35 K.9028 F200. ;
(Last motion) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G94 F50. (Inverse time feed off) ;
G00 G90 G40 Z0.1 M09 (Cutter comp off) ;
(Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%

Dans l exemple ci-dessus nous pouvons voir que I, J et K ont t obtenus en entrant les points dans la formule suivante:

AB = [(x2-x1)2 + (y2-y1)2 + (z2-z1)2], une version 3D de la formule de distance. En ce qui concerne la ligne N1, nous utilisons 0.15 pour x2, 0.25 pour y2, et 0.9566 pour Z2. Du fait que I, J et K sont incrmentiels, nous utiliserons 0 pour x1, y1, et z1.

Exemple de vecteur unit: Le point limite de la ligne commande [1] est compens dans la direction du vecteur ligne [2](I,J,K) par la valeur du dcalage d usure de l outil.


%
AB=[(.15)2 + (.25)2 + (.9566)2] AB=[.0225 + .0625 + .9150] AB=1 %

Un exemple simplifi est donn ci-aprs:

%
O61412 (G141 SIMPLE 3D CUTTER COMPENSATION) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom-left) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a ball nose endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G141 D01 X0. Y0. Z0. ;
(Rapid to position with 3D+ cutter compensation) ;
N1 G01 G93 X5. Y0. I0. J-1. K0. F300. ;
(Inverse time feed on & linear motion) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G94 F50. (Inverse time feed off) ;
G00 G90 G40 Z0.1 M09 (Cutter compensation off) ;
(Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
%

Dans ce cas, la valeur d usure (DIA) pour T01 est rgle sur -.02. La ligne N1 dplace l outil de (X0., Y0., Z0.) vers (X5., Y0., Z0.). La valeur J a indiqu la commande de compenser le point de fin de la ligne programme seulement sur l axe Y.

La ligne N1 aurait pu tre crite en utilisant uniquement le J-1. (sans utiliser I0 ni K0.), mais une valeur Y doit tre entre si une compensation est ncessaire cans cet axe (valeur J utilise).


Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.