MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Torno manual
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
UMC - 750/1000/1250/1500/SS - Spillway Extension - Replacement - AD0732

Início da Assistência Procedimento como fazer Pesquisa de alarme: 966 UMC - 750/1000/1250/1500/SS - Extensão de derramamento - Substituição - AD0732

UMC - 750/1000/1250/1500/SS - Extensão de derramamento - Substituição - AD0732

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Replacement (10 passos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/31/2025

UMC - 750/1000/1250/1500/SS - Extensão de derramamento - Substituição


AD0732

Introduction

Este procedimento mostrará como adicionar a Extensão de Extravasamento do Recipiente de Drenagem do Transportador de Limalha numa UMC - 750/1000/1250/1500/SS.

Consulte o seguinte link para identificar o seu transportador. IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR UMC

Os kits vêm com dois componentes principais que ajudam a reduzir a acumulação de limalha entre o transportador de limalha e o descarregador do molde de base. Os componentes são os seguintes:

  1. Suportes esquerdo e direito do adaptador
  2. Extensão da bandeja de drenagem do transportador

Importante: é fundamental selecionar o kit certo para a UMC correspondente – 750/1000/1500/SS data de construção.

Este documento aplica-se aos seguintes kits:

As máquinas construídas antes de 29/04/2022 irão encomendar o seguinte kit (foto superior):

  • 93-3937: S1 KIT DE EVACUAÇÃO DE LIMALHA DERRAMAMENTO CURTO UMC-750/1000/1500

As máquinas construídas antes de 01/12/2023 e após 29/04/2022 irão solicitar o seguinte kit (foto superior):

  • 93-3938: S1 KIT DE EVACUAÇÃO DE LIMALHA DERRAMAMENTO LONGO UMC-750/1000/1500

UMC-1250 kit de extensão do descarregador antes de 21/03/2025 (foto inferior):

  • 93-4849:  CHIP EVAC KIT DERRAMAMENTO LONGO UMC-1250

Nota: As imagens neste procedimento são para uma UMC-750/SS, mas os mesmos passos aplicar-se-ão a uma UMC-1000/1500/SS. As diferenças para o kit UMC-1250 serão definidas onde for necessário

Replacement

1

Retire os parafusos que fixam o transportador ao compartimento [1].

2

Retire o transportador o suficiente para que o painel de extensão possa ser removido e os suportes de acoplamento fiquem expostos. 

Retire o painel de extensão do transportador. Deve começar a cair quando o transportador é puxado para fora. 

3

Retire os parafusos [1] para remover o suporte adaptador esquerdo e direito [2] do compartimento do funil do transportador de limalha.

4

UMC - 750/1000/1250/1500/SS:

Instale o suporte do adaptador esquerdo e o suporte do adaptador direito [1] fornecidos no kit utilizando 1⁄4 - 20 parafusos [2] no compartimento do funil do transportador de limalha.

 

 

UMC-1250:

Os suportes do adaptador esquerdo e direito terão de ser montados antes da instalação.

Os suportes frontais [4] e traseiros [5] devem ser fixados uns aos outros como demonstrado com os parafusos 1⁄4-20 [3]fornecidos no kit de serviço.

A montagem dos suportes na máquina segue o mesmo procedimento que acima.

5

Depois de substituir os suportes do adaptador esquerdo e direito, empurre o transportador de volta para dentro da máquina.

6

Reinstale os parafusos que fixam o transportador ao compartimento [1].

7

Importante: A localização onde os parafusos são instalados é fundamental. Tome nota da série de máquina para instalar os parafusos 1/4-20 no local certo.

UMC - 750/SS: Aparafuse 20 parafusos de 1/4 até meio para o vertedouro da panela de drenagem tanto à esquerda [1] como à direita [2] como mostrado na imagem. 

UMC - 1000/1500/SS : Aparafuse 1/4 - 20 parafusos a meio caminho para drenar o vertedouro do recipiente tanto para a esquerda [3] como para a direita [4] como mostrado na imagem. 

UMC-1250: A bandeja de drenagem não possui locais alternativos para os parafusos;

8

Deslize o vertedouro da panela de drenagem [1] até que esteja contra o vertedouro de modo a que os parafusos [2] adicionados no passo 7 estejam nas ranhuras do suporte do adaptador esquerdo e direito [3].

9

UMC - 750/1000/1500/SS:

Aperte o parafuso inferior [1] primeiro para uma instalação mais fácil seguido pelo parafuso superior [2]. Isto deve ser feito em ambos os lados da panela de drenagem.

Com os parafusos que fixam os suportes do adaptador ao compartimento ligeiramente apertados, alinhe a bandeja de limalha do depósito do fluido de refrigeração em relação à forma de derramamento. Aperte firmemente os suportes do adaptador ao compartimento quando completo.

UMC-1250:

Com os doze parafusos ligeiramente apertados, alinhe a bandeja de drenagem com o descarregador da máquina.

Alinhe a bandeja de limalha do depósito do fluido de refrigeração em relação ao descarregador. Aperte os parafusos superiores [5] em ambos os lados.

A borda da bandeja de drenagem [3] deve estar alinhada logo abaixo da borda do descarregador [4] para permitir o fluxo adequado de aparas, mas não abaixo da extremidade da fundição. Aperte o conjunto intermédio de parafusos [6] em ambos os lados.

A flange inferior da bandeja de drenagem deve estar em contacto com o descarregador da base. Aperte o conjunto mais baixo de parafusos [7] em ambos os lados.

 

10

Depois de concluir a instalação, introduza o depósito do fluido de refrigeração e centre-o no descarregador.

Ligue o líquido de refrigeração e faça funcionar o transportador premindo [CHIP FWD] para verificar se existem fugas.
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.