MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
0
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
      • Haas 送料器 12
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
0
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
UMC - 750/1000/1250/1500/SS - Spillway Extension - Replacement - AD0732

服务主页 方法程序 警报搜索: 966 UMC - 750/1000/1250/1500/SS - 输送道加长件 - 更换 - AD0732

UMC - 750/1000/1250/1500/SS - 输送道加长件 - 更换 - AD0732

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Replacement (10 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/31/2025

UMC - 750/1000/1250/1500/SS - 输送道加长件 - 更换


AD0732

Introduction

此过程将介绍如何在 UMC - 750/1000/1250/1500/SS 上加装排屑器排水盘输送道加长件。

参考以下链接以识别您的排屑器。 UMC 排屑器标识

该套件包含两套主要总成,有助于减少排屑器与基座铸件输送道之间的切屑堆积。组件如下:

  1. 左右适配器支架
  2. 输送机排水盘延伸

重要事项: 根据 UMC - 750/1000/1500/SS 生产日期选择正确套件至关重要。

本文档适用于以下套件:

2022 年 4 月 29 日  之前 制造的机床将订购以下套件(顶部照片)

  • 93-3937: S1 切屑疏散套件短溢漏 UMC-750/1000/1500

 2022 年 4 月 29 日 至    2023 年 12 月 1 日期间制造的机床将订购以下套件(顶部照片): 

  • 93-3938:S1 切屑疏散套件长溢漏 UMC-750/1000/1500

2025 年 3 月 21 日之前的 UMC-1250 加长输送道套件(底部照片):

  • 93-4849:长输送道排屑套件 UMC-1250

注意:此过程中的图片适用于 UMC - 750/SS,但所述的步骤同样适用于 UMC - 1000/1500/SS。必要时会明确 UMC-1250 套件的差异。

Replacement

1

卸下将传送带连接到护罩 [1] 的螺栓。

2

将输送机拉出足够远,以便可以拆除扩展面板并接触配套支架。

从输送机上拆下加长面板。当输送机被拉出时,它就应该开始脱落。 

3

拆下螺栓 [1],以从排屑器漏斗护罩上拆下左右适配器支架 [2]。

4

UMC - 750/1000/1250/1500/SS:

使用 ¼ - 20 螺栓 [2],把套件中提供的左适配器支架和右适配器支架 [1] 安装到排屑器漏斗护罩上。

 

 

UMC-1250:

安装前必须组装左侧和右侧适配器支架。

必须用服务套件中提供的 ¼-20 螺栓 [3] 将正面支架 [4] 和背面支架 [5] 彼此固定,如图所示。

在机床上安装支架的步骤与上述过程相同。

5

更换左右适配器支架后,将输送机推回机床内部。

6

重新安装将传送带连接到护罩 [1] 的螺栓。

7

重要提示: 螺栓安装位置至关重要。记下机床系列,以在正确的位置安装 1/4 - 20 螺栓。

UMC - 750/SS:拧紧 1/4 - 20 螺栓,使其位于左侧 【1】 和右侧 【2】 的排水盘输送道的一半,如图所示 

UMC - 1000/1500/SS : 拧紧 1/4 - 20 螺栓,使其位于左侧 [3] 和右侧 [4] 的排水盘输送道的一半,如图所示。 

UMC-1250:排水盘没有备用螺栓位置,请将螺栓拧入所提供的孔的一半。

8

滑动排水盘溢洪道 [1],直到其靠在输送道上,以便第 7 步中添加的螺栓 [2] 位于左右适配器支架 [3] 的插槽中。

9

UMC - 750/1000/1500/SS:

首先拧紧底部螺栓 [1],以便于安装,然后是拧紧顶部螺栓 [2]。这应在排水盘的两侧完成。

在把用于将适配器支架连接到护罩的螺栓轻轻拧紧的情况下,将冷却液箱切屑盘相对于输送道对齐。完成后,将适配器支架牢固地固定在护罩上。

UMC-1250:

轻轻拧紧 12 个螺栓后,将排水盘与机床的输送道对齐。

将冷却液箱切屑盘相对于输送道对齐。拧紧两侧的上部螺栓 【5】。

排水盘 【3】 的边缘必须正好在输送道边缘 【4】 下方对齐,以便有足够的切屑流量,但不要低于铸件的末端。拧紧两侧的中间一组螺栓 【6】。

排水盘的下法兰应与底座的输送道接触。拧紧两侧的最低一组螺栓 【7】。

 

10

安装完成后,引入冷却液箱并将其相对于输送道居中。

打开冷却液并通过按压 [CHIP FWD]  来运行排屑器以检查是否有任何泄漏。