MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Vertikálne obrábacie centrá
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Vertikálne obrábacie centrá s výmenou paliet
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Vysokorýchlostné vŕtacie centrá
      • Séria strojov na vŕtanie/rezanie závitov/frézovanie
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Séria portálových strojov Gantry
      • Portálové frézky série SR
      • Mimoriadne veľké vertikálne obrábacie centrá (VMC)
      • Frézky s dvoma stojanmi
    • Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Sústruhy s osou Y
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Podávač tyčí V2 Haas
      • Automatický nakladač obrobkov pre sústruhy
    • Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá View All
      • Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky View All
      • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie View All
      • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
      • Simulátor riadenia
    • Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Kolenová frézka
      • Pásová píla
      • Kolenové frézy
      • Povrchová brúska
      • Vertikálna píla
      • Pokosová píla
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
    • Product Image Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje View All
      • Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Správa triesok a chladiacej kvapaliny od spoločnosti Haas Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny View All
      • Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
    • Product Image Doplnková výbava
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
    • Product Image Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
    • Product Image Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
    • Product Image 5-osové riešenia
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte zmenu vďaka spoločnosti Haas
    • Prečo Haas
    • MyHaas
    • Vzdelávacia komunita
    • Industry 4.0
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
  • Servis Main Menu
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
  • Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DM-1

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Séria strojov na vŕtanie/rezanie závitov/frézovanie
  3. DM-1

DM-1

Počiatočná cena: US$73,995 IBA CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Vŕtacie/frézovacie centrum CNC s posuvmi 508 mm x 406 mm x 394 mm

DM-1 je kompaktné vysokorýchlostné obrábacie centrum, ktoré je svojou konštrukciou a špecifikáciami identické s modelom DT-1, ale s nahradením spriahnutého vretena Haas s kužeľom 40 a meniča nástrojov 18 + 1. Vďaka vysokej miere zrýchlenia stroja, rýchlym otáčkam osi a krátkym časom výmeny nástroja je DM-1 atraktívnym obrábacím centrom s vysokou produktivitou.

DM-1 umožňuje dielňam využívať ich existujúce nástroje s kužeľom 40 a využívať výhody väčšieho vretena. Má štíhly kompaktný pôdorys, ktorý veľmi efektívne využíva vzácny priestor dielne.

  • Výkonný spriahnutý priamy pohon s kužeľom 40
  • Vysoko produktívne obrábacie centrum s kompaktným pôdorysom

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

11 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtre

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 10k RPM
  • 18+1 Kapacita nástrojov

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modely V sú k dispozícii iba v cenách v CNY
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Automatizácia
  • Špecifikácie
  • Graf otočných uložení

DM-1Build-&-Price

Základná cena

US$73,995

Možnosti zostavenia

Celková cena

US$73,995

Nízke splátky od

US$1,241/mo  

Vylepšené možnosti

Celková cena US$73,995

Monthly Payment

US$1,241/mo

Vylepšené možnosti

Celková cena US$73,995
  Súhrn vašich doplnkov
Loading
×

OKAMŽITE ZÍSKAJTE PONUKU.

Dolu zadajte vaše údaje, bude vám doručená okamžitá cenová ponuka. Ak chcete tento krok v budúcnosti preskočiť, dolu jednoducho zadajte heslo a vytvorte si bezplatný účet MyHaas.

Máte už účet? Prihlásiť sa

< Návrat

Contact Information

+ pridať adresu

Zadajte heslo a vytvorte si účet MyHaas! (voliteľné)

Chcete zdieľať vašu ponuku? (voliteľné)


+ Iné

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 10 000 ot./min.

Meniče nástrojov

  • Bočný menič nástrojov (SMTC) 18+1

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
  • Jednostupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • Bez. pr.
  • HaasDrop
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB

Doplnková výbava

  • Balík pre vaše pohodlie
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

Vretená

  • Spriahnuté vreteno 10 000 ot./min. naplnené mazivom
  • Vreteno s 12 000 ot./min
  • Vreteno s 15 000 ot./min

4. | 5. os

  • Pohon a zapojenie 4. osi
  • Pohon a zapojenie 5. osi

Snímanie

  • Bezdrôtový intuitívny systém sondovania

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Variabilný prúd chladiacej kvapaliny
  • Programovateľná tryska chladiacej kvapaliny
  • Systém PulseJet
  • Automatická vzduchová pištoľ
  • Mazanie v minimálnom množstve
  • Vyfukovač Otvorov V Obrobku
  • Dopravník triesok
  • Zdvíhač triesok Haas
  • Odsávací systém krytu
  • Kondenzátor aerosólu chladiacej kvapaliny
  • Balík údržby chladiacej kvapaliny
  • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
  • Chladenie cez vreteno, 300 psi (21 bar)
  • Pripravené na chladenie cez vreteno
  • Pripravené na chladenie cez vreteno, prostredníctvom tretej strany
  • Prúd vzduchu cez nástroj
  • Zberač oleja z nádrže chladiacej kvapaliny
  • Prídavný filter chladiacej kvapaliny
  • Automatické dopĺňanie chladiacej kvapaliny
  • Sanitizérchladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • 8 rezervných M funkcií
  • Chladič ovládacej skrine CNC
  • Nastaviteľná východzia poloha Second Home Position
  • Kábel pre M kód/MFIN
  • Doplnok na prijatie automatického meniča paliet
  • Vysokorýchlostné obrábanie
  • Vizuálny programovací systém obrobkov
  • Dynamické korekcie obrobku a ovládanie stredových bodov nástrojov
  • Orientácia vretena
  • Makrá nastaviteľné používateľom
  • Rotácia a zmena mierky súradníc
  • Rozšírená pamäť 32 GB
  • Rozšírená pamäť 64 GB
  • Doplnok pre otočný stôl tretej strany
  • Štandardný nízkonapäťový transformátor
  • Interný vysokonapäťový izolovaný transformátor

Doplnková výbava

  • Programovateľný vzduch
  • Programovateľný vzduch, dvojitý zverák
  • Predĺžená vôľa osi Z o 4"
  • Wi-Fi kamera
  • 24 V osvetlenie pracovného stola
  • Hranový snímač pre automatizovaný systémy
  • Automatické dvere pre frézovačky
  • Automatické okno

Nástroje a upnutie

  • Sada na ukotvenie stroja

Dodanie

  • Prepravné balenie
  • Sada na dvíhanie

Záruka

  • 1-ročná predĺžená záruka

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
  • Kompaktný automatický nakladač obrobkov
  • Balík kobota Haas 10 kg
  • Balík kobota Haas 15 kg
  • Balík kobota Haas 5 kg
  • 7 kg balík robota Haas
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Situačný výkres
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu
  • Leták s produktmi série DT/DM
  • Doplnky pre automatizáciu a tabuľka konfigurácií
  • Graf konfigurácií a automatického upnutia obrobkov

TABUĽKA DOPLNKOV A KONFIGURÁCIÍ PRE ZVERÁK

VZDUCHOVÉ ZVERÁKY | HYDRAULICKÉ ZVERÁKY

VIDEÁ
Porovnanie VMC
Pozrite sa, ako na našich troch najpopulárnejších frézovačkách opracujeme ten istý diel a zistite, ktorý stroj skončí ako prvý.
Predstavujeme DM-1
Vŕtacie/frézovacie centrum DM-1 poskytuje rovnakú vysokú rýchlosť a výkon, ako naše osvedčené centrum vŕtania/rezania závitu DT-1, ale s väčším spriahnutým vretenom s kužeľom 40 a meničom nástrojov 18 + 1.
Zoznámte sa so svojím novým kompaktným 5-osovým zariadením
Ak vyrábate malé obrobky a máte viac nastavení, tento otočný stôl je perfektným riešením. Rýchly ako blesk a presný, TRT100 je kompatibilný s takmer každou frézovačkou Haas a pomôže vám skrátiť dobu cyklov a zvýšiť efektivitu vašej dielne.
DM-2 a DT-2
Bob a Bryan hovoria o centrách vŕtania/rezania závitu/frézovania DM-2 a DT-2, predvádzajú skvelé ukážky rezania a zdôrazňujú funkcie strojov, ako sú rýchloposuvy 2 400 ipm a ultrarýchle výmeny nástrojov.
Vyhlásenia zákazníkov

MTLWRX INC.

„Spoločnosť Haas a vašich členov tímu môžem len chváliť. Vždy dokážete zvládnuť problematické situácie a dodržať slovo! Tieto 2 nové stroje umožnili nemožné možným. Celá naša spoločnosť MtlWrx vám ďakuje. Mimochodom, stroj DM-1 skrátil dobu cyklu [na obrobok] pri spracovaní 6 000 obrobkov o 37 sekúnd. To je viac ako 60 ušetrených hodín! Bezkonkurenčný predaj, podpora a servis sú dôvody, prečo si spoločnosť MtlWrx vybrala spoločnosť Haas.“

– Jeremy Kliewer, prezident, MtlWrx, INC

SÚVISIACE VÝROBKY

MENŠÍ KUŽEĽ VRETENA

Haas DT-1

DT-1

CNC centrum vŕtania/rezania závitu s posuvmi 508 mm x 406 mm x 394 mm

  • 30 Kužeľ
  • 3 Os
  • 10k RPM
  • 20+1 Kapacita nástrojov
Počnúc US$64,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price

VÄČŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

Haas DM-2

DM-2

Vŕtacie/frézovacie centrum CNC s posuvmi 711 mm x 406 mm x 394 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 10k RPM
  • 18+1 Kapacita nástrojov
Počnúc US$76,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price

VYŠŠIA RÝCHLOSŤ A VIAC NÁSTROJOV

Haas VF-2SS

VF-2SS

Vysokorýchlostná zvislá frézovačka CNC s posuvmi 762 mm x 406 mm x 508 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
Počnúc US$79,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 10 000 ot./min.

Meniče nástrojov

  • Bočný menič nástrojov (SMTC) 18+1

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
  • Jednostupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • Bez. pr.
  • HaasDrop
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB

Doplnková výbava

  • Balík pre vaše pohodlie
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

Vretená

  • Spriahnuté vreteno 10 000 ot./min. naplnené mazivom
  • Vreteno s 12 000 ot./min
  • Vreteno s 15 000 ot./min

4. | 5. os

  • Pohon a zapojenie 4. osi
  • Pohon a zapojenie 5. osi

Snímanie

  • Bezdrôtový intuitívny systém sondovania

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Variabilný prúd chladiacej kvapaliny
  • Programovateľná tryska chladiacej kvapaliny
  • Systém PulseJet
  • Automatická vzduchová pištoľ
  • Mazanie v minimálnom množstve
  • Vyfukovač Otvorov V Obrobku
  • Dopravník triesok
  • Zdvíhač triesok Haas
  • Odsávací systém krytu
  • Kondenzátor aerosólu chladiacej kvapaliny
  • Balík údržby chladiacej kvapaliny
  • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
  • Chladenie cez vreteno, 300 psi (21 bar)
  • Pripravené na chladenie cez vreteno
  • Pripravené na chladenie cez vreteno, prostredníctvom tretej strany
  • Prúd vzduchu cez nástroj
  • Zberač oleja z nádrže chladiacej kvapaliny
  • Prídavný filter chladiacej kvapaliny
  • Automatické dopĺňanie chladiacej kvapaliny
  • Sanitizérchladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • 8 rezervných M funkcií
  • Chladič ovládacej skrine CNC
  • Nastaviteľná východzia poloha Second Home Position
  • Kábel pre M kód/MFIN
  • Doplnok na prijatie automatického meniča paliet
  • Vysokorýchlostné obrábanie
  • Vizuálny programovací systém obrobkov
  • Dynamické korekcie obrobku a ovládanie stredových bodov nástrojov
  • Orientácia vretena
  • Makrá nastaviteľné používateľom
  • Rotácia a zmena mierky súradníc
  • Rozšírená pamäť 32 GB
  • Rozšírená pamäť 64 GB
  • Doplnok pre otočný stôl tretej strany
  • Štandardný nízkonapäťový transformátor
  • Interný vysokonapäťový izolovaný transformátor

Doplnková výbava

  • Programovateľný vzduch
  • Programovateľný vzduch, dvojitý zverák
  • Predĺžená vôľa osi Z o 4"
  • Wi-Fi kamera
  • 24 V osvetlenie pracovného stola
  • Hranový snímač pre automatizovaný systémy
  • Automatické dvere pre frézovačky
  • Automatické okno

Nástroje a upnutie

  • Sada na ukotvenie stroja

Dodanie

  • Prepravné balenie
  • Sada na dvíhanie

Záruka

  • 1-ročná predĺžená záruka

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
  • Kompaktný automatický nakladač obrobkov
  • Balík kobota Haas 10 kg
  • Balík kobota Haas 15 kg
  • Balík kobota Haas 5 kg
  • 7 kg balík robota Haas

ODPOVEDE NA VAŠE OBAVY TÝKAJÚCE SA PRIDANIA ROBOTA HAAS: Integrácia nezaberie veľa miesta, nebude stáť veľa peňazí, ani nebude trvať niekoľko týždňov. 

ÚČINNÉ VYUŽITIE PRIESTORU

NÁKLADOVO EFEKTÍVNY

JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÝ

ĽAHKO NAUČITEĽNÝ

Posuvy S.A.E METRIC
Os X 20.00 in 508 mm
Os Y 16.00 in 406 mm
Os Z 15.50 in 394 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 21.5 in 546 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 15.0 hp 11.2 kW
Maximálna rýchlosť 10000 rpm 10000 rpm
Max. krútiaci moment 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužeľ CT or BT 40 CT or BT 40
Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chladenie Air Cooled Air Cooled
Stôl S.A.E METRIC
Dĺžka 26.0 in 660 mm
Šírka 15.0 in 381 mm
Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 4.92 in 125 mm
Počet štandardných drážok tvaru T 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 500 lb 226.8 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 1200 ipm 30.5 m/min
Rýchloposuvy na osi X 2400 ipm 61.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 2400 ipm 61.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 2550 lbf 11343 N
Max. rezný tlak Y 2550 lbf 11343 N
Max. rezný tlak Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 18+1 18+1
Maximálny priemer nástroja (plný) 2.5 in 64 mm
Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 7 in 178 mm
Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.4 kg
Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 1.75 s 1.75 s
Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
Maximálna rýchlosť rezania závitu závitníkom 5000 rpm 5000 rpm
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 10000 rpm 10000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vretena 15.0 hp 11.2 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 80.0 in x 100.0 in x 98.0 in 203 cm x 254 cm x 249 cm
Exportná paleta 80.0 in x 100.0 in x 98.0 in 203 cm x 254 cm x 249 cm
Hmotnosť 5150 lb 2336.0 kg

*Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA WARNING
HA2TS DM-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5C DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C-T DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C2 DM-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5C2-T DM-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5C3 DM-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5C3-T DM-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5C4 DM-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5C4-T DM-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5CS DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRC160 DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRC210 DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT100 DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160 DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160-2 DM-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT160SP DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SS DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210-2 DM-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210HT DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SP DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRTA5 DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRTA6 DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
T5C DM-1 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
TH240 DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT100 DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT70 DM-1 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.

DRŽTE KROK S NAJNOVŠÍMI TIPMI A TECHNOLÓGIAMI OD SPOLOČNOSTI HAAS

Prihláste sa na odber!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely Haas
  • Žiadosť o opravu otočného zariadenia
  • Sprievodcovia prípravy inštalácie
  • Nákupné nástroje
  • Zostavenie a cena nového zariadenia Haas
  • Dostupné zariadenia
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Informácie o spoločnosti Haas
  • Vyhlásenie DNSH
  • Súlad pri exporte
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Podmienky a pravidlá pre Haas Tooling
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Motošport Haas
  • Nadácia Gene Haas Foundation
  • Komunita technického vzdelávania spoločnosti Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255