MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Vertikálne obrábacie centrá
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Vertikálne obrábacie centrá s výmenou paliet
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Vysokorýchlostné vŕtacie centrá
      • Séria strojov na vŕtanie/rezanie závitov/frézovanie
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Séria portálových strojov Gantry
      • Portálové frézky série SR
      • Mimoriadne veľké vertikálne obrábacie centrá (VMC)
      • Frézky s dvoma stojanmi
      • Simulátor riadenia
      • frézovanie kapsy
      • Automatický nakladač obrobkov pre frézky
      • Bočný automatický nakladač obrobkov pre VMC/UMC
      • Kompaktný automatický nakladač obrobkov
    • Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia View All
      • Viacosové riešenia
      • Sústruhy s osou Y
      • 5-osové frézky
    • Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Podávač tyčí V2 Haas
      • Podávač tyčí Haas 12
    • Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá View All
      • Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky View All
      • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie View All
      • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
    • Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Kolenová frézka
      • Pásová píla
      • Kolenové frézy
      • Vertikálna píla
      • Pokosová píla
    • Vreckové stroje
      Vreckové stroje
      Vreckové stroje View All
      • Vreckové stroje
      • frézovanie kapsy
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
    • Product Image Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje View All
      • Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Správa triesok a chladiacej kvapaliny od spoločnosti Haas Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny View All
      • Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
    • Product Image Doplnková výbava
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
    • Product Image Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
    • Product Image Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
    • Product Image 5-osové riešenia
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte zmenu vďaka spoločnosti Haas
    • Prečo Haas
    • MyHaas
    • Vzdelávacia komunita
    • Industry 4.0
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
  • Servis Main Menu
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
  • Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DM-2

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Séria strojov na vŕtanie/rezanie závitov/frézovanie
  3. DM-2

DM-2

    IBA CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Vŕtacie/frézovacie centrum CNC s posuvmi 711 mm x 406 mm x 394 mm

DM-2 je kompaktné, vysokorýchlostné obrábacie centrum zostavené z osvedčených komponentov a podzostáv Haas. Konštrukcia a špecifikácie sú rovnaké ako pri DM-1, s pridaním 203 mm pohybov osi X a dĺžky stola. V dielni osvedčené spriahnuté vreteno s kužeľom 40, menič nástrojov 18 + 1, vysoké miery zrýchlenia, rýchle rýchloposuvy a pôsobivé krátke časy výmeny nástroja robia z DM-2 atraktívne, vysoko produktívne obrábacie centrum.

DM-2 umožňuje dielňam využívať ich existujúce náradie 40T a využívať výhody väčšieho vretena a jeho štíhly kompaktný pôdorys veľmi efektívne využíva cenný priestor v dielni.

  • Väčší pohyb osi X a dlhší stôl ako DM-1
  • Výkonný spriahnutý priamy pohon s kužeľom 40
  • Vysoko produktívne obrábacie centrum s kompaktným pôdorysom

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 10k RPM
  • 18+1 Kapacita nástrojov

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modely V sú k dispozícii iba v cenách v CNY
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Automatizácia
  • Špecifikácie
  • Graf otočných uložení

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 10 000 ot./min.

Meniče nástrojov

  • Bočný menič nástrojov (SMTC) 18+1

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Variabilný prúd chladiacej kvapaliny
  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
  • Jednostupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • Bez. pr.
  • HaasDrop
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB

Doplnková výbava

  • Balík pre vaše pohodlie
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
  • Štandardná 6-mesačná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Situačný výkres
  • TABUĽKA KRÚTIACEHO MOMENTU
  • Návod na obsluhu
  • Leták s produktmi série DT/DM
  • Doplnky pre automatizáciu a tabuľka konfigurácií
  • Graf konfigurácií a automatického upnutia obrobkov

TABUĽKA DOPLNKOV A KONFIGURÁCIÍ PRE ZVERÁK

VZDUCHOVÉ ZVERÁKY | HYDRAULICKÉ ZVERÁKY

VIDEÁ
Porovnanie VMC
Pozrite sa, ako na našich troch najpopulárnejších frézovačkách opracujeme ten istý diel a zistite, ktorý stroj skončí ako prvý.
Predstavujeme DM-1
Vŕtacie/frézovacie centrum DM-1 poskytuje rovnakú vysokú rýchlosť a výkon, ako naše osvedčené centrum vŕtania/rezania závitu DT-1, ale s väčším spriahnutým vretenom s kužeľom 40 a meničom nástrojov 18 + 1.
Zoznámte sa so svojím novým kompaktným 5-osovým zariadením
Ak vyrábate malé obrobky a máte viac nastavení, tento otočný stôl je perfektným riešením. Rýchly ako blesk a presný, TRT100 je kompatibilný s takmer každou frézovačkou Haas a pomôže vám skrátiť dobu cyklov a zvýšiť efektivitu vašej dielne.
DM-2 a DT-2
Bob a Bryan hovoria o centrách vŕtania/rezania závitu/frézovania DM-2 a DT-2, predvádzajú skvelé ukážky rezania a zdôrazňujú funkcie strojov, ako sú rýchloposuvy 2 400 ipm a ultrarýchle výmeny nástrojov.
Vyhlásenia zákazníkov

VEĽKÝ VÝROBCA STRELNÝCH ZBRANÍ V USA

“Keď sme kupovali naše zariadenie DM-2, mysleli sme si, že skrátime doby cyklov najmenej o 25 % so zvýšenými otáčkami vretena a rýchloposuvom v porovnaní s našimi staršími strojmi s klzným vedením. Ale v skutočnosti sme vďaka rýchlejším rýchloposuvom a otáčkam vretena, zníženej potrebe výmeny nástrojov a kratším časom medzi trieskami a rýchlosti a presnosti riadenia zaznamenali skrátenie doby cyklu v priemere o 60 %. Vďaka opakovateľnosti stroja a našim nastaveniam sa znížil čas potrebný na získanie schválenia prvého kusu, čo viedlo k ešte väčšiemu percentuálnemu zvýšeniu výrobnej kapacity. Ďakujem za úžasný stroj!”

– Veľký výrobca strelných zbraní v juhovýchodnom regióne

SÚVISIACE VÝROBKY

VÄČŠÍ VÝKON

Product Image

VF-1

Zvislá frézovačka CNC s posuvmi 508 mm x 406 mm x 508 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 8.1k RPM
  • 20 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

MENŠÍ KUŽEĽ VRETENA

Haas DT-2

DT-2

CNC centrum vŕtania/rezania závitu s posuvmi 711 mm x 406 mm x 394 mm

  • 30 Kužeľ
  • 3 Os
  • 10k RPM
  • 20+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

RÝCHLEJŠIE VRETENO

Haas VF-2SS

VF-2SS

Vysokorýchlostná zvislá frézovačka CNC s posuvmi 762 mm x 406 mm x 508 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 10 000 ot./min.

Meniče nástrojov

  • Bočný menič nástrojov (SMTC) 18+1

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Variabilný prúd chladiacej kvapaliny
  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
  • Jednostupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • Bez. pr.
  • HaasDrop
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB

Doplnková výbava

  • Balík pre vaše pohodlie
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
  • Štandardná 6-mesačná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii

ODPOVEDE NA VAŠE OBAVY TÝKAJÚCE SA PRIDANIA ROBOTA HAAS: Integrácia nezaberie veľa miesta, nebude stáť veľa peňazí, ani nebude trvať niekoľko týždňov. 

ÚČINNÉ VYUŽITIE PRIESTORU

NÁKLADOVO EFEKTÍVNY

JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÝ

ĽAHKO NAUČITEĽNÝ

Posuvy S.A.E METRIC
Os X 28.00 in 711 mm
Os Y 16.00 in 406 mm
Os Z 15.50 in 394 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 21.5 in 546 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 15.0 hp 11.2 kW
Maximálna rýchlosť 10000 rpm 10000 rpm
Max. krútiaci moment 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužeľ CT or BT 40 CT or BT 40
Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chladenie Air Cooled Air Cooled
Stôl S.A.E METRIC
Dĺžka 34.0 in 864 mm
Šírka 15.0 in 381 mm
Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 4.92 in 125 mm
Počet štandardných drážok tvaru T 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 500 lb 226.8 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 1200 ipm 30.5 m/min
Rýchloposuvy na osi X 2400 ipm 61.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 2400 ipm 61.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 2550 lbf 11343 N
Max. rezný tlak Y 2550 lbf 11343 N
Max. rezný tlak Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 18+1 18+1
Maximálny priemer nástroja (plný) 2.5 in 64 mm
Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 7 in 178 mm
Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.4 kg
Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 1.75 s 1.75 s
Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
Maximálna rýchlosť rezania závitu závitníkom 5000 rpm 5000 rpm
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 10000 rpm 10000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vretena 15.0 hp 11.2 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 91.0 in x 100.0 in x 98.0 in 231 cm x 254 cm x 249 cm
Exportná paleta 91.0 in x 100.0 in x 98.0 in 231 cm x 254 cm x 249 cm
Hmotnosť 5350 lb 2427.0 kg

*Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA WARNING
HA2TS DM-2 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5C DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C2 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C3 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C4 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5CS DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRC160 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRC210 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160-2 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SS DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210-2 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SP DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRTA5 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRTA6 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
T5C DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT100 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT70 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210HT DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT100 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH240 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C2-T DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C-T DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C3-T DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C4-T DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA5 DM-2 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.

DRŽTE KROK S NAJNOVŠÍMI TIPMI A TECHNOLÓGIAMI OD SPOLOČNOSTI HAAS

Prihláste sa na odber!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely Haas
  • Žiadosť o opravu otočného zariadenia
  • Sprievodcovia prípravy inštalácie
  • Nákupné nástroje
  • Zostavenie a cena nového zariadenia Haas
  • Dostupné zariadenia
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Informácie o spoločnosti Haas
  • Vyhlásenie DNSH
  • Súlad pri exporte
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Podmienky a pravidlá pre Haas Tooling
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Motošport Haas
  • Nadácia Gene Haas Foundation
  • Komunita technického vzdelávania spoločnosti Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255