MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • máquinas Main Menu
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Série VF
      • Máquinas universais
      • Série VR
      • VP-5 prismático
      • VMC com troca de paletes
      • Mini fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Centros de perfuração de alta velocidade
      • Série Perfurar/Roscar/Fresar
      • Fresadora Sala de Ferramentas
      • Fresadoras compactas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresadora com carregador de peças automático
      • Carregador de peças automático de carga lateral VMC/UMC
      • Carregador de peças automático compacto
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
    • Tornos Haas Tornos
      Tornos
      Tornos View All
      • Tornos
      • Série ST
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos de sala de ferramentas
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas V2
      • Torno com carregador de peças automático
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais View All
      • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores View All
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização View All
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Esmeril de superfície, 3063
      • Máquina de corte a laser
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opções Main Menu
    • Product Image Spindles
      Spindles
      Spindles View All
      • Spindles
    • Product Image Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta View All
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image 4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada View All
      • Torretas e ferramenta motorizada
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração View All
      • Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
    • O controlador Haas O controlador Haas
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
    • Product Image Opções de Produtos
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
    • Product Image Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação View All
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto View All
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • MyHaas
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-400

  1. Fresadoras horizontais
  2. Cone ISO40
  3. EC-400

EC-400

    APENAS CNY
 
Not Currently Available In Your Region
HMC de palete dupla de 400 mm com percursos de 559 x 635 x 559 mm

Concebido para produção de alto volume e operação não vigiada, o novo EC-400 é mais rápido, mais compacto, mais rígido e mais capaz do que nunca. Possui uma área de trabalho maior, rápidos mais velozes, um sistema rotativo do 4.º eixo completo para movimento síncrono e melhor gestão de limalha. Para produção prolongada e verdadeira capacidade de “luzes apagadas”, estão disponíveis um conjunto de paletes de 6 estações e um trocador de ferramentas de alta capacidade. NOTA: O conjunto de paletes requer o trocador de ferramenta de instalação lateral 50+1 ou 100+1.    

  • Comutador de ferramenta de instalação lateral de ferramenta padrão 30+1,  com opções para 50+1 ou 100+1
  • Trocador de palete incorporado com paletes de 400 mm
  • Sistema rotativo do 4.º eixo completo
  • Conjunto de trocador de paletes de 6 posições disponível

Nota: As paletes não são intercambiáveis com as gerações anteriores do EC-400.

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 40 Cone
  • 4 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY
Comparar máquinas
EXPLORE O INVENTÁRIO
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Informações sobre a máquina
  • AUTOMATIZAÇÃO
  • Detalhes
  • Especificações

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

TESTEMUNHOS DE CLIENTES

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 8100 rpm

Trocadores da ferramenta

  • Trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Líquido de refrigeração de fluxo variável
  • Transportador de limalhas tipo cinto HMC
  • Jato de ar da janela
  • Depósito do fluido de refrigeração de 95 galões
  • Kit de filtro de bandeja de limalha
  • Bomba de refrigeração monofásica

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Segunda posição inicial
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • HaasDrop
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa

Opções de Produtos

  • Escalas rotativas do 4.º eixo
  • Coberturas de passagens em aço inoxidável
  • Suporte de carregamento do telefone

Dispositivo de aperto

  • Kit de paletes EC-400, polegada
  • Kit de paletes EC-400, métrico

Envio

  • Provisão de Levantamento

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
  • Garantia Padrão de 6 Meses
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout
  • Desenho da disposição do transportador CDF
  • Gráfico de torque
  • Manual do Utilizador
  • Folheto da série EC-400
  • Opções de automação e esquema de configurações
VÍDEOS
Recently Updated

EC-400


O EC-400 totalmente renovado foi aperfeiçoado do zero, com moldagens completamente novas para rigidez aumentada e melhor desempenho de corte, 127 mm adicionais do percurso do eixo, remoção das limalhas amplamente melhorada e um trocador de ferramenta de 100 bolsas disponível. Observe a forma como os engenheiros da Haas levaram o nosso mais recente HMC até ao próximo nível.

Recently Updated

Fresadora horizontal: Visão geral rápida


Quer precise de um centro de maquinagem horizontal para produção de alto volume e operação não vigiada ou de cubos de trabalho realmente grandes e com capacidade máxima de peso, a Haas possui um HMC que deve atender à fatura. Este vídeo fornece uma visão geral das nossas fresadoras de troca de paletes, HMC de estrutura grande e fresadoras horizontais de cinco eixos.

TESTEMUNHOS DE CLIENTES

Lyntech Engineering, Inc. 

“A gestão da longevidade da ferramenta nas nossas Haas EC-400s é incomparável. Ajudou-nos a aumentar a nossa produção, implementando a troca de ferramentas preventiva/preditiva, com base no feedback do sistema de gestão de ferramentas. A outra coisa é a sondagem. Temos algumas dimensões muito críticas nas nossas peças, e conseguimos usar a sondagem no processo entre as operações para evitar quaisquer variações nas peças.”

Jason Hudkins, Presidente da Lyntech Engineering

Phillips Precision 

“Somos principalmente uma oficina de trabalhos por projeto, mas também temos a nossa própria linha de produtos, que nos torna, de alguma forma, especiais. Tínhamos um cliente com uma elevada procura de peças, por isso comprámos um EC-400. Vi o conjunto de paletes de 6+1 posições que estava disponível e que não representava nenhuma barreira. A máquina trabalhava sem parar e sem problemas. Tínhamos 7 paletes carregadas à noite quando os nossos funcionários iam para casa no final do dia e ficava a trabalhar a noite inteira. O nosso conjunto de paletes permitiu-nos antecipar-nos ao calendário e aceitar mais trabalho. O nosso EC-400 poupou-nos provavelmente cerca de 25% do nosso tempo de funcionamento. Temos 15 000 rpm, avanços e velocidades mais rápidas, trocas de ferramentas muito mais rápidas, os acabamentos são ótimos, a precisão é muito boa e a repetibilidade não é um problema.”  

– Steve Phillips, Presidente

O cliente em destaque - K&M Engineering, Inc.

A K&M Engineering foi fundada por Jason Kittredge e Michael Marrazzo em 2013, com uma Haas VF-2 e Mini fresadora (numa garagem). Em 2020, a K&M Engineering investiu no seu primeiro centro de maquinagem horizontal de palete dupla, um Haas EC-400, para enaltecer a sua crescente frota de verticais Haas. As capacidades de 4 eixos do EC-400 permitiram-lhes simplificar e eliminar configurações difíceis, mantendo a consistência de  tolerâncias apertadas, execução após execução.

 

 

PRODUTOS RELACIONADOS

FUSO VERTICAL

Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

Fresadora Vertical CNC com Super Velocidade e percursos de 1016 x 660 x 635 mm

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

ABORDAGEM DIFERENTE

Haas UMC-750

UMC-750

Fresadora Vertical CNC de 5 eixos com percursos de 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Cone
  • 5 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

POTÊNCIA 50-CONE

Haas EC-1600

EC-1600

Fresadora Horizontal CNC com percursos de 1626 x 1270 x 813 mm

  • 50 Cone
  • 3 Eixo
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
 
Saiba mais Construção e preço

Conjunto de paletes 6+1 disponível


Quer esteja a fazer produções de alto volume, maquinagem de alta mistura/baixo volume ou apenas deseje um funcionamento sem necessitar de vigilância, pode aumentar a produtividade do seu EC-400 com o conjunto de paletes de 6+1 posições totalmente integrado. NOTA: O conjunto de paletes requer o trocador de ferramenta de instalação lateral 50+1 ou 100+1.

Saiba mais

Visão geral

Quando a Haas Automation se empenhou em melhorar o nosso já popular centro de maquinagem horizontal de mudança de paletes de 400 mm, analizamos os comentários dos clientes e o resultado foi uma máquina fantástica que recebe os elogios até dos operadores mais céticos.

Tornar uma grande máquina-ferramenta ainda melhor

  • Trocador de ferramenta de 100 bolsas disponível para a produção de alto volume
  • Percurso do eixo Y melhorado, para capacidade adicional
  • Moldagem gradual, para uma maior estabilidade
  • A descarga traseira de limalha poupa espaço útil do chão da oficina

Comparação de especificações (polegadas)

  MODELO NOVO MODELO ANTERIOR
Percursos do eixo (X, Y, Z) 559 x 635 x 559 mm 508 x 508 x 508 mm
Velocidade do spindle opcional máximo 15 000 rpm 12 000 rpm
Capacidade do trocador de ferramenta 30+1 24+1
Capacidade do trocador de ferramenta opcional 50+1, 100+1 40+1, 70+1
Rápidos (X, Y, Z) 1400 in/min 1000 in/min
Taxa de avanço máxima 833 in/min 500 in/min
Tempo de rotação a 90° 3 s 5,5 s
Peso máximo na palete 880 lb 660 lb
Torque rotativo (contínuo) 424 ft-lb 300 ft-lb

Comparação de especificações (sistema métrico)

  MODELO NOVO MODELO ANTERIOR
Percursos do eixo (X, Y, Z) 559 x 635 x 559 mm 508 x 508 x 508 mm
Velocidade do spindle opcional máximo 15 000 rpm 12 000 rpm
Capacidade do trocador de ferramenta 30+1 24+1
Capacidade do trocador de ferramenta opcional 50+1, 100+1 40+1, 70+1
Rápidos (X, Y, Z) 35,6 m/min 25,4 m/min
Taxa de avanço máxima 21,2 m/min 12,7 m/min
Tempo de rotação a 90° 3 s 5,5 s
Peso máximo na palete 400 kg 300 kg
Torque rotativo (contínuo) 575 Nm 407 Nm

Manuseamento da limalha da EC-400

O EC-400 totalmente renovado foi aperfeiçoado do zero, com moldagens completamente novas para rigidez aumentada e melhor desempenho de corte, 127 mm adicionais de percurso do eixo Y, remoção das limalhas amplamente melhorada e um trocador de ferramenta de 100 bolsas disponível.

No coração do sistema de gestão de limalha melhorado da EC-400 está um transportador de limalha tipo correia mais amplo no centro da máquina, diretamente sob o spindle. As paredes íngremes do compartimento interior canalizam facilmente as limalhas para o transportador. 

O transportador descarrega as limalhas à altura de um barril industrial de tamanho completo. Bicos de limpeza instalados no teto são alimentados por uma bomba de refrigeração separada, e permitem-lhe orientar o fluxo de refrigeração para áreas onde as limalhas podem acumular-se, para melhorar a evacuação de limalhas. 

Anel de refrigeração da EC-400


O anel de refrigeração de 4-bocais que rodeia o nariz do spindle está perfeitamente posicionado para que os bocais possam ser orientados para as ferramentas mais pequenas e outros possam ser orientados para as ferramentas maiores. O desenho compacto e cilíndrico impede que as limalha se acumulem na parte superior. NOTA: o bocal de refrigeração programável Haas (P-COOL) não está disponível na EC-400.

Tabela de cronograma de paletes da EC-400


Nas máquinas Haas anteriores de mudança de paletes, o código G188 era utilizado para chamar um programa de peça da tabela de cronograma de paletes (PST), com base na palete que era carregada. A operação contínua era alcançada executando um programa principal que consistia num código M50 para realizar a mudança de paletes, no código G188 para chamar o programa para a palete carregada e um código M99 para colocar todo o processo em repetição. O código M50 carregava a próxima palete agendada e o G188 chamava o programa designado para essa palete.

Com o G188, o problema era que reiniciar o processo de maquinagem a meio de um dos programas de palete, não permitia, voltar atrás no programa principal para continuar a maquinagem ininterrupta. Era necessário esperar para o programa reiniciado terminar, selecionar o programa principal novamente e, em seguida, iniciar o seu ciclo contínuo.

Desenvolvemos um novo código M para solucionar este problema. O M199 é utilizado no fim de um programa. Se o programa for iniciado premindo [CYCLE START] no Modo de memória, o código M199 atua exatamente como um código M30 (Fim do programa e Reinício). Mas se o programa for iniciado premindo [INSERT] enquanto a tabela de cronograma de paletes for apresentada, o código M199 irá comandar uma mudança de palete para carregar a próxima palete agendada e executar o programa associado a essa palete. Isto permite ao utilizador iniciar a maquinagem em qualquer paleta e continuar a maquinagem ininterrupta desde que as paletes estejam agendadas.

Comando rotativo cicloidal da EC-400

O sistema de comando rotativo cicloidal, criado para ferramentas e robótica de máquinas, proporciona uma grande combinação de velocidade, precisão e durabilidade ao eixo B. O design robusto proporciona um tempo de utilização longo com pouca ou nenhuma manutenção, e é especialmente duradoura numa avaria. O sistema de comando rotativo cicloidal pode ser acionado para trás, para absorver a energia de um impacto. A capacidade de carga de choque é 5 vezes superior ao torque da caixa de engrenagem e toda a caixa de engrenagem é fácil de substituir, se ocorrerem danos.

Sistema fixador de paletes hidráulico da EC-400

A unidade de energia hidráulica proporciona energia para fixar as paletes no recetor de paletes, bem como elevar e baixar o mecanismo de comutador de paletes.

Percursos do eixo aumentados da EC-400


Umas 5" (127 mm) extra de percurso do eixo Y podem fazer toda a diferença do mundo. Agora, a linha central do spindle pode ficar 27,13" (689 mm) acima da superfície da palete. Também aumentámos os percursos do eixo X e Z por 2" (51 mm) cada.

Base e coluna gradual da EC-400

O desenho de base e coluna gradual do EC-400, onde uma calha do guia linear de eixo X se encontra no plano horizontal diferente de outra, aumenta a rigidez e a estabilidade do conjunto de colunas de cabeças do spindle. Com a fixação hidráulica de paletes e o design escalonado de base/coluna, a EC-400 é mais rígida do que nunca, até ao topo! 

Elevador de sondas automático da EC-400


O braço de sondas automático armazena a sonda de definição da ferramenta num compartimento protetor durante a maquinagem. Quando a ferramenta de sonda é necessária, um código M104 ativa o braço da sonda automático para levantar a sonda e travá-la no lugar. Quando a sondagem estiver concluída, um M105 retrai a sonda para o seu compartimento de proteção.

Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 22.00 in 559 mm
Eixo Y 25.00 in 635 mm
Eixo Z 22.00 in 559 mm
Spindle S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 30.0 hp 22.4 kW
Velocidade máxima 8100 rpm 8100 rpm
Torque máximo 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cone CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Líquido de refrigeração Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Tempo de rotação a 90° (4º completo) 3.0 s 3.0 s
Peso máximo na placa magnética 880 lb 400.0 kg
Torque rotativo (contínuo) 424 ft-lbf 575 Nm
Arrastamento 30 arc-sec 30 arc-sec
Relação de engrenagem 106:1 106:1
Torque de travagem 2500 ft-lbf 3390 Nm
Resolução mín. 0.001 ° 0.001 °
Rigor de indexação ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Repetibilidade 10 arc-sec 10 arc-sec
Rápidos em B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 833 ipm 21.2 m/min
Rápidos em X 1400 ipm 35.6 m/min
Rápidos em Y 1400 ipm 35.6 m/min
Rápidos em Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 3380 lbf 15035 N
Impulso máximo Y 2810 lbf 12500 N
Impulso máximo Z 3380 lbf 15035 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Quantidade de paletes 2 2
Comprimento da palete 15.75 in 400 mm
Largura da palete 15.75 in 400 mm
Carga máxima da palete 880 lb 400.0 kg
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Tempo de mudança de palete 15 s 15 s
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacidade 30+1 30+1
Diâmetro máximo da ferramenta (cheio) 2.5 in 64 mm
Diâmetro máximo da ferramenta (adjacente vazio) 5.0 in 127 mm
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 12 in 305 mm
Peso máximo da ferramenta 12.0 lb 5.4 kg
Ferramenta a ferramenta (média) 2.80 s 2.80 s
Limalha a limalha (média) 3.60 s 3.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Tubo de ar em linha 1/2 in 1/2 in
Transmissor de binário (Ar) 1/2 in 1/2 in
Pressão mín. do ar 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 8100 rpm 8100 rpm
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potência do fuso 30.0 hp 22.4 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 202.0 in x 100.0 in x 112.0 in 513 cm x 254 cm x 284 cm
Caixa de exportação 176.0 in x 92.0 in x 101.0 in 447 cm x 234 cm x 257 cm
Peso 17520 lb 7947.0 kg

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 VCA (200-240 VCA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.

ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…

Registe-se já!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Pedido de reparação do rotativo
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • Construção e preço de uma máquina Haas nova
  • Inventário disponível
  • A lista de preços Haas
  • Financiamento CNCA
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de Haas Tooling
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Programa Haas de Certificação
  • Haas Motorsports
  • Fundação Gene Haas
  • Comunidade de formação técnica Haas
  • Eventos
  • Junte-se à Conversa
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255