MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Vertikálne obrábacie centrá
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Vertikálne obrábacie centrá s výmenou paliet
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Vysokorýchlostné vŕtacie centrá
      • Séria strojov na vŕtanie/rezanie závitov/frézovanie
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Séria portálových strojov Gantry
      • Portálové frézky série SR
      • Mimoriadne veľké vertikálne obrábacie centrá (VMC)
      • Frézky s dvoma stojanmi
    • Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Sústruhy s osou Y
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Podávač tyčí V2 Haas
      • Automatický nakladač obrobkov pre sústruhy
    • Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá View All
      • Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky View All
      • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie View All
      • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
      • Simulátor riadenia
    • Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Kolenová frézka
      • Pásová píla
      • Kolenové frézy
      • Vertikálna píla
      • Pokosová píla
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
    • Product Image Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje View All
      • Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Správa triesok a chladiacej kvapaliny od spoločnosti Haas Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny View All
      • Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
    • Product Image Doplnková výbava
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
    • Product Image Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
    • Product Image Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
    • Product Image 5-osové riešenia
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte zmenu vďaka spoločnosti Haas
    • Prečo Haas
    • MyHaas
    • Vzdelávacia komunita
    • Industry 4.0
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
  • Servis Main Menu
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
  • Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-400

  1. Horizontálne obrábacie centrá
  2. Kužeľ 40
  3. EC-400

EC-400

Počiatočná cena: US$232,995 IBA CNY
 
Not Currently Available In Your Region
400 mm dvojpaletové HMC s pojazdmi 559 x 635 x 559 mm

Určené pre vysokoobjemovú výrobu a bezobslužnú operáciu, úplné nové zariadenie EC-400 je rýchlejšie, kompaktnejšie, stabilnejšie a výkonnejšie ako kedykoľvek predtým. Má väčší pracovný kryt, rýchlejšie rýchloposuvy, otočný systém s úplnou 4. osou pre synchrónny pohyb a omnoho lepšiu správu triesok. Pre rozšírenú výrobu a skutočnú možnosť výroby bez obsluhy je k dispozícii  6-stanicový zásobník paliet a vysokokapacitný menič nástrojov. POZNÁMKA: Zásobník paliet si vyžaduje voliteľný menič nástrojov namontovaný na boku s kapacitou 50+1 alebo 100+1.    

  • Štandardný bočný menič nástrojov 30+1,  s možnosťou zvýšenia kapacity na 50+1 alebo 100+1 nástrojov
  • Zabudovaný menič paliet so 400 mm paletami
  • Otočný systém s úplnou 4. osou
  • Dostupný 6-stanicový paletový system

Poznámka: Palety nie sú použiteľné so zariadením EC-400 predošlej generácie.

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

3 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtre

  • 40 Kužeľ
  • 4 Os
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modely V sú k dispozícii iba v cenách v CNY
Porovnať stroje
PRIESKUM ZÁSOB
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Automatizácia
  • Podrobnosti
  • Špecifikácie

Loading
×

OKAMŽITE ZÍSKAJTE PONUKU.

Dolu zadajte vaše údaje, bude vám doručená okamžitá cenová ponuka. Ak chcete tento krok v budúcnosti preskočiť, dolu jednoducho zadajte heslo a vytvorte si bezplatný účet MyHaas.

Máte už účet? Prihlásiť sa

< Návrat

Contact Information

+ pridať adresu

Zadajte heslo a vytvorte si účet MyHaas! (voliteľné)

Chcete zdieľať vašu ponuku? (voliteľné)


+ Iné

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 8 100 ot./min.

Meniče nástrojov

  • Bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Dopravník triesok remeňového typu, HMC
  • Prúd vzduchu pre okná
  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
  • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
  • Jednostupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Chladič ovládacej skrine CNC
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Nastaviteľná východzia poloha Second Home Position
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • HaasDrop
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB

Doplnková výbava

  • Otočné meradlo na 4. os
  • Kryt dráhy z nehrdzavejúcej ocele
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Upnutie obrobku

  • Súprava paliet EC-400, imperiálne jednotky

Dodanie

  • Zdvíhacie vybavenie

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Situačný výkres
  • Nákres rozloženia dopravníka CDF
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu
  • Leták s produktmi série EC-400
  • Doplnky pre automatizáciu a tabuľka konfigurácií
VIDEÁ
Recently Updated

EC-400


Úplne prepracované zariadenie EC-400 bolo vylepšené od hlavy po päty s úplne novými základovými odliatkami pre vyššiu pevnosť a lepší obrábací výkon, so 127 mm dlhším posuvom osi Y, neporovnateľne lepším odvádzaním triesok a k dispozícii je aj 100-miestny menič nástrojov. Pozrite sa, ako inžinieri spoločnosti Haas dosiahli s naším najnovším vodorovným obrábacím centrom novú úroveň.

Recently Updated

Horizontálna frézka: Stručný prehľad


Či už potrebujete horizontálne obrábacie centrum pre veľkosériovú výrobu a bezobslužnú prevádzku, alebo naozaj veľké pracovné priestory a maximálnu nosnosť, spoločnosť Haas má horizontálne obrábacie centrum, ktoré určite zodpovedá svojej cene. Video prináša prehľad o našich frézkach s výmenou paliet, horizontálnych obrábacích centrách s dlhým rámom a päťosových horizontálnych frézkach.

VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

Lyntech Engineering, Inc. 

„Manažment životnosti nástroja na našich strojoch Haas EC-400s nemá konkurenciu. Pomohlo nám to zvýšiť našu výrobu implementáciou preventívnej/prediktívnej výmeny nástrojov na základe spätnej väzby zo systému manažmentu nástrojov. Ďalšia vec je sondovanie. Na našich obrobkoch máme niektoré veľmi dôležité rozmery a sme schopní používať sondovanie v procese medzi operáciami, aby sme zabránili akýmkoľvek odchýlkam na obrobkoch."

Jason Hudkins, prezident spoločnosti Lyntech Engineering

Phillips Precision 

„Sme v prvom rade zákazková výroba, ale máme aj vlastnú produktovú radu, vďaka ktorej sme výnimoční. Mali sme zákazníka, ktorý mal vysoký dopyt po obrobkoch, preto sme kúpili EC-400. Videl som 6+1 paletový systém, ktorý bol k dispozícii, a nebolo nad čím ďalej premýšľať. Stroj bežal nepretržite bez ťažkostí. V noci sme naložili všetkých 7 paliet, keď naši pracovníci odchádzali na deň domov, a stroj bol v prevádzke celú noc. Vďaka našej skupine paliet sme prekročili náš plán, čo nám umožnilo prijímať viac zákaziek. Náš EC-400 nám pravdepodobne ušetril asi 25% nášho prevádzkového času. K dispozícii máme 15 000 otáčok za minútu, rýchlejšie posuvy a rýchlosti, oveľa rýchlejšie výmeny nástrojov, povrchové úpravy sú skvelé, presnosť je veľmi dobrá a opakovateľnosť nie je problém.“  

– Steve Phillips, prezident

Zaostrené na zákazníka – K&M Engineering, Inc.

Spoločnosť K&M Engineering založili Jason Kittredge a Michael Marrazzo v roku 2013 so strojmi Haas VF-2 a frézkou Mini Mill (v garáži). V roku 2020 spoločnosť K&M Engineering investovala do svojho prvého dvojpaletového horizontálneho obrábacieho centra EC-400 spoločnosti Haas, aby doplnila ich rastúci park vertikálnych obrábacích centier značky Haas. 4-osové schopnosti EC-400 im umožnili zjednodušiť a odstrániť zložité nastavenia a zároveň udržiavať pevné tolerancie, chod po chode.

 

 

SÚVISIACE VÝROBKY

ZVISLÉ VRETENO

Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

Vysokorýchlostná zvislá frézovačka CNC s posuvmi 1016 mm x 660 mm x 635 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
Počnúc US$108,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price

ODLIŠNÝ PRÍSTUP

Haas UMC-750

UMC-750

Zvislá 5-osová frézovačka CNC s posuvmi 762 mm x 508 mm x 508 mm

  • 40 Kužeľ
  • 5 Os
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Kapacita nástrojov
Počnúc US$182,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price

VÝKON KUŽEĽA 50

Haas EC-1600

EC-1600

CNC horizontálna frézovačka s posuvmi 1 626 x 1 270 x 813 mm

  • 50 Kužeľ
  • 3 Os
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov
Počnúc US$306,995 IBA CNY
US$256,995
Viac informácií Build & Price

Dostupný 6+1 paletový systém


Ak vykonávate vysokoobjemové výrobné série, obrábanie s nízkym objemom výroby alebo vysokou variabilitou produktov alebo len chcete mať prevádzku bez nutnosti dohľadu nad výrobným procesom, produktivitu vášho zariadenia EC-400 môžete zvýšiť pomocou nášho plne integrovaného 6+1 paletového systému. POZNÁMKA: Zásobník paliet si vyžaduje voliteľný bočný menič nástrojov s kapacitou 50+1 alebo 100+1.

Viac informácií

Prehľad

Keď sa spoločnosť Haas Automation rozhodla zlepšiť populárne 400 mm vodorovné obrábacie centrum s výmenou paliet, analyzovali sme spätnú väzbu od zákazníkov a výsledkom je fantastický obrábací stroj, ktorý sa dokonca aj od tých najskeptickejších strojárov dožil chvály.

Ako urobiť zo skvelého obrábacieho centra ešte lepší stroj

  • Dostupný 100-miestny menič nástrojov pre vysokoobjemovú výrobu
  • Dlhší posuv osi Y pre vyššiu kapacitu
  • Odstupňované základové odliatky pre vyššiu stabilitu
  • Odvod triesok zo zadnej časti stroja šetrí vzácny priestor v dielni

Porovnanie špecifikácií (palce)

  NOVÝ MODEL PREDCHÁDZAJÚCI MODEL
Pohyby osí (X, Y, Z) 559 x 635 x 559 mm 508 x 508 x 508 mm
Maximálne voliteľné otáčky vretena 15 000 ot./min 12 000 ot./min
Kapacita meniča nástrojov 30+1 24 + 1
Voliteľná kapacita meniča nástrojov 50 + 1, 100 + 1 40 + 1, 70 + 1
Rýchloposuvy (X, Y, Z) 1 400 palcov/min 1 000 palcov/min
Maximálna rýchlosť posuvu 833 palcov/min 500 palcov/min
Čas otočenia o 90° 3 s 5,5 s
Maximálna nosnosť palety 880 libier 660 libier
Rotačný krútiaci moment (nepretržitý) 424 ft-lb 300 ft-lb

Porovnanie špecifikácií (metrické jednotky)

  NOVÝ MODEL PREDCHÁDZAJÚCI MODEL
Pohyby osí (X, Y, Z) 559 x 635 x 559 mm 508 x 508 x 508 mm
Maximálne voliteľné otáčky vretena 15 000 ot./min 12 000 ot./min
Kapacita meniča nástrojov 30+1 24 + 1
Voliteľná kapacita meniča nástrojov 50 + 1, 100 + 1 40 + 1, 70 + 1
Rýchloposuvy (X, Y, Z) 35,6 m/min 25,4 m/min
Maximálna rýchlosť posuvu 21,2 m/min 12,7 m/min
Čas otočenia o 90° 3 s 5,5 s
Maximálna nosnosť palety 400 kg 300 kg
Rotačný krútiaci moment (nepretržitý) 575 Nm 407 Nm

Správa triesok EC-400

Úplne prepracované zariadenie EC-400 bolo vylepšené od hlavy po päty s úplne novými základovými odliatkami pre vyššiu pevnosť a lepší obrábací výkon, s posuvom osi Y dlhším o 127 mm, 100-miestnym meničom nástrojov a neporovnateľne lepším odvádzaním triesok.

Srdcom zdokonaleného systému riadenia triesok EC-400 je širší pásový dopravník triesok umiestnený v strede stroja, priamo pod vretenom. Strmé steny vnútorného krytu ľahko navádzajú triesky k dopravníku. 

Dopravník odvádza triesky vo výške štandardného priemyselného valca.  Čistiace trysky namontované v strope sú napájané samostatným čerpadlom chladiacej kvapaliny a umožňujú vám nasmerovať tok chladiacej kvapaliny do oblastí, kde sa môžu zhromažďovať triesky, aby sa ďalej zlepšilo odvádzanie triesok. 

Prstenec s tryskami chladiacej kvapaliny pre zariadenie EC-400


Prstenec s tryskami chladiacej kvapaliny so 4 tryskami obklopujúci špičku vretena je perfektne umiestnený tak, aby ste mohli trysky nasmerovať na najkratšie nástroje a iné môžu byť umiestnené pre chladenie dlhších nástrojov. Kompaktná valcová konštrukcia zabraňuje hromadeniu triesok na vrchu. POZNÁMKA: Programovateľná tryska chladiacej kvapaliny Haas (P-COOL) nie je k dispozícii na modeli EC-400.

Tabuľka plánovania paliet EC-400


V predchádzajúcich meničoch paliet Haas sa kód G188 používal na vyvolanie programu obrobku z tabuľky plánovania paliet (PST), na základe ktorého sa vložila paleta. Nepretržitá prevádzka sa dosiahla spustením hlavného programu, ktorý pozostával z kódu M50 na vykonanie výmeny paliet, G188 na vyvolanie programu pre vloženú paletu a M99, ktorý celý proces opakoval. Kód M50 vložil ďalšiu naplánovanú paletu a G188 vyvolal program určený pre túto paletu.

Ak ste však s kódom G188 reštartovali proces obrábania uprostred jedného z programov pre palety, nedovolil vám vrátiť sa do hlavného programu a pokračovať v nepretržitom obrábaní. Museli ste počkať, kým sa reštartovaný program dokončí, znova zvoliť hlavný program a potom spustiť nepretržitý cyklus.

Na vyriešenie tohto problému sme vyvinuli nový M-kód. Kód M199 sa používa na konci programu. Keď sa program spustí stlačením tlačidla [CYCLE START] (SPUSTENIE CYKLU) v režime pamäte, M199 sa chová presne ako M30 (koniec programu a reset). Ak sa však program spustí stlačením tlačidla [INSERT] (VLOŽIŤ), keď je zobrazená tabuľka plánovania paliet, M199 prikáže výmene paliet načítať nasledujúcu naplánovanú paletu a potom spustiť program spojený s touto paletou. To umožňuje používateľovi začať obrábanie na akejkoľvek palete a pokračovať v nepretržitom obrábaní, pokiaľ sú k dispozícii naplánované palety.

Cykloidný rotačný pohon EC-400

Cykloidný rotačný hnací systém – navrhnutý pre obrábacie stroje a robotiku – poskytuje skvelú kombináciu rýchlosti, presnosti a životnosti osi B. Robustná konštrukcia poskytuje dlhú životnosť s malou alebo žiadnou údržbou a je mimoriadne odolná pri kolízii. Cykloidný rotačný pohon má dostatočnú voľnobežnú zotrvačnosť, aby bol schopný absorbovať energiu pri náraze. Miera odolnosti pri náraze predstavuje 5-násobok menovitého krútiaceho momentu prevodovky a prevodovka sa vyznačuje jednoduchou montážou, ak dôjde k poškodeniu.

Systém hydraulického upínania paliet EC-400

Hydraulická jednotka poskytuje silu na upnutie paliet k prijímaču paliet, ako aj na zdvíhanie a spúšťanie mechanizmu meniča paliet.

Väčšie pohyby osí EC-400


5" (127 mm) pohybu osi Y navyše môže predstavovať obrovskú zmenu. Teraz sa môže stredová os vretena dostať 27,13" (689 mm) nad okraj palety. Zväčšili sme tiež pohyby osí X a Z o 2" (51 mm).

Stupňovitá základňa a stojan EC-400

Stupňovitá konštrukcia základne a stojana EC-400, kde jedna lineárna vodiaca koľajnica osi X je na inej horizontálnej rovine ako druhá, zvyšuje tuhosť a stabilitu zostavy stojana s hlavou vretena. Vďaka hydraulickému upnutiu paliet a stupňovitému dizajnu základne/stojana je celý stroj EC-400 od hlavy až po päty pevnejší ako kedykoľvek predtým 

Automatický zdvíhač snímača EC-400


Automatické rameno snímača počas obrábania presunie sondu nastavenia nástroja do ochranného priestoru. Keď je potrebný snímač nástrojov, kód M104 aktivuje automatické rameno snímača, ktoré zdvihne snímač a zaistí ho na svojom mieste. Po dokončení snímania kód M105 zasunie snímač do jeho ochranného priestoru.

Posuvy S.A.E METRIC
Os X 22.00 in 559 mm
Os Y 25.00 in 635 mm
Os Z 22.00 in 559 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
Maximálna rýchlosť 8100 rpm 8100 rpm
Max. krútiaci moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužeľ CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chladenie Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Čas otáčania o 90° (o celý štvrťkruh) 3.0 s 3.0 s
Maximálna nosnosť platne 880 lb 400.0 kg
Rotačný krútiaci moment (nepretržitý) 424 ft-lbf 575 Nm
Bočná vôľa 30 arc-sec 30 arc-sec
Prevodový pomer 106:1 106:1
Krútiaci moment brzdy 2500 ft-lbf 3390 Nm
Min. rozlíšenie 0.001 ° 0.001 °
Presnosť pootočenia ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Opakovateľnosť 10 arc-sec 10 arc-sec
Rýchloposuvy na osi B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 833 ipm 21.2 m/min
Rýchloposuvy na osi X 1400 ipm 35.6 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 1400 ipm 35.6 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 3380 lbf 15035 N
Max. rezný tlak Y 2810 lbf 12500 N
Max. rezný tlak Z 3380 lbf 15035 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Počet paliet 2 2
Dĺžka palety 15.75 in 400 mm
Šírka palety 15.75 in 400 mm
Maximálna nosnosť paliet 880 lb 400.0 kg
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Čas výmeny palety 15 s 15 s
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Maximálny priemer nástroja (plný) 2.5 in 64 mm
Max. priemer nástroja (susedné prázdne) 5.0 in 127 mm
Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 12 in 305 mm
Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.4 kg
Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 2.80 s 2.80 s
Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 3.60 s 3.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 1/2 in 1/2 in
Spojka (vzduch) 1/2 in 1/2 in
Min. tlak vzduchu 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 8100 rpm 8100 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 202.0 in x 100.0 in x 112.0 in 513 cm x 254 cm x 284 cm
Exportná debna 176.0 in x 92.0 in x 101.0 in 447 cm x 234 cm x 257 cm
Hmotnosť 17520 lb 7947.0 kg

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

*Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.

DRŽTE KROK S NAJNOVŠÍMI TIPMI A TECHNOLÓGIAMI OD SPOLOČNOSTI HAAS

Prihláste sa na odber!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely Haas
  • Žiadosť o opravu otočného zariadenia
  • Sprievodcovia prípravy inštalácie
  • Nákupné nástroje
  • Zostavenie a cena nového zariadenia Haas
  • Dostupné zariadenia
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Informácie o spoločnosti Haas
  • Vyhlásenie DNSH
  • Súlad pri exporte
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Podmienky a pravidlá pre Haas Tooling
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Motošport Haas
  • Nadácia Gene Haas Foundation
  • Komunita technického vzdelávania spoločnosti Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255