MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • APL för laddning av VMC/UMC från sidan
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • ST-serien
      • Dubbla spindlar
      • Box Way-serien
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare View All
      • Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatande produkter
      • Extra stora rundmatningsbord
    • Product Image Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem View All
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatiseringslösning för svarv
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
      • Desktop Mill
      • Desktop Lathe
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Laserskärmaskin
    • View All
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
    • Product Image Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
    • Product Image 4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg View All
      • Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel View All
      • Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
    • Product Image Produktalternativ
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
    • Product Image Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör View All
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning View All
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image 5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • MyHaas
    • Utbildningsgrupp
    • Industri 4.0
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
  • Service Main Menu
      Välkommen till Haas Service
      SERVICEHEMSIDA Bruksanvisningar Så här går det till Felsökningsguider Förebyggande underhåll Haas-detaljer Haas-verktyg Video
  • Videor Main Menu
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-500/50

  1. Horisontalfräsar
  2. Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona
  3. EC-500/50

EC-500/50

    ENDAST CNY
 
Not Currently Available In Your Region
500 mm dubbelpall HMC med 50-kona, 813 x 635 x 711 mm rörelseområde

EC-500/50 är designad för högvolymproduktion och obemannad drift för större delar och vinkelblock och erbjuder 50-konig kraft samt ett stort arbetsområde med det mindre utrymmet från en palettväxlare med 40-kona. Den har hög snabbmatning, full rundmatning med 4:e axel, synkroniserad rörelse och spåntransportör med utmatning på maskinens baksida. 

  • Kraftfull spindel med 50-kona för tung skärning
  • Sidmonterad verktygsväxlare med 50+1 platser som standard
  • Integrerad palettväxlare med 500 mm paletter
  • Full rundmatning med 4:e axel

See Available Stock

Aktuell ledtid

Filter

  • 50 Kona
  • 4 Axel
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Verktygskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Maskiner av V-modell finns endast tillgängliga med CNY-priser
Jämför maskiner
UTFORSKA LAGRET
Jämför maskiner
BYGG OCH PRISSÄTT
Kontakta återförsäljare
  • Bygg-och-Se pris
  • Maskininformation
  • Detaljer
  • Specifikationer

TILLGÄNGLIGA VAL

TEKNISK DOKUMENTATION

VIDEOR

RELATERADE PRODUKTER

Standardegenskaper

Spindlar

  • 7 500 rpm spindel

Verktygsväxlare

  • Sidmonterad verktygsväxlare, 50-kona, 50+1 platser

Hantering av spån och kylmedel

  • Ställbart kylmedelsflöde
  • Spåntransportör av lamelltyp HCM
  • Fönsterblåsfunktion
  • Kylmedelsbehållare på 95 gallon
  • Filterkit för spåntråg
  • Enkelstegs kylvätskepump

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • CNC-manöverskåpskylare
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Second Home Position (hemknapp)
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • HaasDrop
  • Fast gängning
  • Standard programminne 1 GB

Produktalternativ

  • Rundmatningsskala på 4:e axeln
  • Telefonladdningsstation

Uppspänningsanordning

  • EC-500 palettsats, tumbaserad
  • EC-500 palettsats, metrisk

Leverans

  • Lyftanordning

Garanti

  • Ett års standardgaranti
  • 6 månaders standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ
TEKNISK DOKUMENTATION
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installationshandledning
  • Layout
  • CDF-transportörens layoutritning
  • Momenttabell
  • Bruksanvisning
  • Informationsblad om EC-serien
VIDEOR
Recently Updated

EC-500/50 Spotlight


Har du sett fram emot att få se Haas 50-konig EC-500/50 HMC i arbete? Då har du tur. I detta utdrag från vår HaasTec 2020 Live Stream, ser du några tunga kapningar live, plus att du får en massa användbar information om denna tunga horisontallösning.

Recently Updated

Horisontalfräs: En snabb överblick


Haas har en HMC som passar din användning, oavsett om du behöver en horisontell fleroperationsmaskin för produktion av stora volymer och obemannad drift eller riktigt stora arbetskuber och maximal viktkapacitet. Den här videon ger en överblick över våra palettväxlande fräsar, HMC-maskiner med stor ram och femaxliga horisontalfräsar.

RELATERADE PRODUKTER

Version med 40-kona

Haas EC-500

EC-500

500 mm dubbel palletrörelse VMC med 812 x 635 x 711 mm rörelseområde

  • 40 Kona
  • 4 Axel
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

Vertikalt närmande

Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

Vertikal CNC-fräs med 1 016 x 660 x 635 mm rörelse

  • 50 Kona
  • 3 Axel
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

Större arbetsområde

Haas EC-1600

EC-1600

Horisontell CNC-fräs med rörelseområde 1 626 x 1 270 x 813 mm

  • 50 Kona
  • 3 Axel
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
 
Läs mer Bygg och prissätt

*Haas-maskinerna drivs med 220 (200–240) V AC. En intern högspänningstransformator (tillbehör) (380–480 V AC) finns tillgänglig för alla modeller utom Desktop Mill, CL-1, CM-1 och skivmatningsbord i SR-serien. Denna tillvalbara inbyggda transformatorär installeras inte i fält utan måste beställas med maskinen.

Haas-maskiner avsedda för Europa och Storbritannien är konfigurerade med en intern oisolerad högspänningstransformator för drift på 400 VAC, förutom routrar i Desktop Machines, CL-1, CM-1 och SR-serien. 

Obs! Högpresterande spindlar (tillbehör) kan ha högre effektbehov än standardspindlar. Om spindelns effekt inte ändras förblir säkringskapaciteten oförändrad. Verifiera effektbehovet innan maskinen strömförs.

† Luftförbrukningen på maskiner i 40-kona DC-serien kan vara högre när luftblåsning genom verktyg (TAB) är aktiverad.

 

Översikt

EC-500/50 adderar en robust spindel med 50-kona till vår populära horisontella palettväxlande fleroperationsmaskin på 500 mm för att skapa en högpresterande HMC med 50-konig skärförmåga i ett mindre utrymme.

Specifikationsjämförelse (tum)

OBS! Förproduktionsspecifikationer och mått kan ändras utan föregående meddelande. NY MODELL FÖREGÅENDE MODELL
Axelrörelser (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Valbara spindelspecifikationer (hastighet, kraft, kona) 10 000 varv/min, 60 hp, 50T 12 000 varv/min, 30 hp, 40T
Verktygsväxlarens kapacitet 50+1 40+1
Kapacitet för verktygsväxlare (tillval) Ej tillämpligt 70+1
Snabbmatningar (X, Y, Z) 1 000 in/min 1 000 in/min
Maximal matningshastighet 500 in/min 500 in/min
90° rotationstid 3 sek 5,5 sek
Maximal vikt på palett 880 lb 660 lb
Rotationsvridmoment (kontinuerligt) 424 ft-lb 300 ft-lb

Specifikationsjämförelse (metrisk)

OBS! Förproduktionsspecifikationer och mått kan ändras utan föregående meddelande. NY MODELL FÖREGÅENDE MODELL
Axelrörelser (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Valbara spindelspecifikationer (varv/min, hp, kona) 10 000 varv/min, 44,7 kW, 50T 12 000 varv/min, 22,4 kW, 40T
Verktygsväxlarens kapacitet 50+1 40+1
Kapacitet för verktygsväxlare (tillval) Ej tillämpligt 70+1
Snabbmatningar (X, Y, Z) 25,4 m/min 25,4 m/min
Maximal matningshastighet 12,7 m/min 12,7 m/min
90° rotationstid 3 sek 5,5 sek
Maximal vikt på palett 400 kg 300 kg
Rotationsvridmoment (kontinuerligt) 575 Nm 407 Nm

Spindel med 50-kona

EC-500/50 levereras som standard med vår spindel med 50-kona på 7500 varv/min, som använder en Haas tvåväxlad växellåda för att ge en bred, kontinuerlig effekt, bra vridmoment vid låg hastighet för tunga snitt och högre vridmoment i hela intervall över 500 varv/min.

För kraftiga snitt och hög avverkningskapacitet finns en högpresterande spindel på 7500 varv/min. Denna spindel, som drivs av en vektordrivning på 60 hp, ger högre effekt genom varvtalsområdet än standardspindeln. En spindel på 10 000 varv/min och 60 hp finns även.

  • Växellåda med 2 växlar som har designats, tillverkats och byggts internt
  • Mer kraft för verktyg med större diameter och för hårdare material
  • Automatiskt val av hög eller låg växel baserat på det angivna varvtalet per minut
  • Användarprogrammerbart val av hög eller låg växel via M-koder

Valbar spindel med vektordrivning på 7 500 varv/min och 60 hästkrafter (44,7 kW) KLICKA HÄR

Valbar spindel med vektordrivning på 10 000 varv/min och 60 hästkrafter (44,7 kW) KLICKA HÄR

 

 

EC-500/50 kylmedelsring

Kylmedelsringen med 4 munstycken omger spindelnosen och är perfekt positionerad så att munstycken kan riktas mot det kortaste verktyget. Andra kan placeras för längre verktyg. Den kompakta, cylindriska designen förhindrar att spån samlas överst. OBS! Haas programmerbara kylvätskemunstycke (P-COOL) finns inte tillgängligt för EC-500/50.

EC-500/50 spånhantering

Den helt omkonstruerade EC-500/50 har förbättrats från grunden med ny styvare gjutjärnsstomme, högre bearbetningsprestanda, 127 mm längre rörelseområde på Y-axeln och avsevärt förbättrad spåntransport.

I hjärtat av EC-500/50:s förbättrade spånhanteringssystem återfinns en bredare spåntransportör av lamelltyp, placerad i mitten av maskinen, direkt under spindeln. De branta väggarna i den inre kåpan för enkelt spån till transportören. 

Transportören tömmer ut spån vid höjden av en industriell tunna i full storlek. Avtvättningsmunstycken monterade i taket matas av en separat kylmedelspump och gör att du kan rikta kylmedelsflödet till områden där det kan ansamlas spån, för att ytterligare förbättra tömningen av spån. 

EC-500/50 palettschema


I tidigare palettväxlande maskiner från Haas används G188-koden för att anropa ett detaljprogram från palettschematabellen (PST), baserat på vilken palett som var laddad. Kontinuerlig drift uppnåddes genom att köra ett huvudprogram bestående av en M50 för att utföra en palettväxling, G188 för att anropa programmet för den laddade paletten och M99 för att köra hela processen i en slinga. M50 laddade nästa schemalagda pall och G188 anropade programmet avsett för den paletten.

Om du däremot startade om bearbetningsprocessen med G188 under ett av palettprogrammen tillät det inte att man gick tillbaka till huvudprogrammet för att fortsätta oavbruten bearbetning. Man var tvungen att vänta på att det omstartade programmet slutfördes, välja huvudprogrammet igen och därefter starta den kontinuerliga cykeln.

Vi utvecklade en ny M-kod för att lösa detta problem. M199 används i slutet av ett program. När programmet startas genom att trycka på [CYCLE START] i minnesläge så fungerar M199 precis som en M30-kod (Avsluta program och återställ). Men om programmet startas genom att trycka på [INSERT] medan palettschematabellen visas så ger M199 kommandot till en palettväxling att ladda nästa schemalagda palett och sedan köra programmet som är förknippat med den paletten. Det gör att användaren kan starta bearbetning på valfri pall och fortsätta en oavbruten bearbetning så länge som paletten är schemalagd.

EC-500/50 cyklisk rotationsdrivning

Det cykliska rotationsdrivsystemet designat för maskinverktyg och robotar ger en god kombination av hastighet, noggrannhet och hållbarhet till B-axeln. Den hållbara designen ger en lång brukningstid med lite eller inget underhåll och är särskilt hållbar vid en kollision. Den cykliska roterande enheten kan drivas tillbaka för att absorbera energi från en stöt. Chockladdningskapaciteten är 5 gånger växellådans graderade vridmoment och hela växellådan är en enkel insats ersättning om skada skulle uppstå.

EC-500/50 hydrauliskt palettlåsningssystem

Den hydrauliska effektenheten ger kraft till att låsa paletterna till palettmottagaren, samt till att höja och sänka palettväxlarmekanismen.

EC-500/50 ökad axelrörelse


En extra 5" (127 mm) Y-axelgång kan göra en värld av skillnad. Nu kan spindelns centrumlinje komma 689 mm (27,13") över palettens yta. 

EC-500/50 stegad bas och pelare

Den stegade bas- och pelardesignen hos EC-500/50, där en linjär gejdskena på X-axeln ligger på ett annat vågrätt plan än den andra, ökar styvheten och stabiliteten i spindeldockans pelarenhet. Med hydraulisk palettlåsning och stegad bas-/pelardesign är EC-500/50 stabil än någonsin, hela vägen upp! 

EC-500/50 förhöjningsblock


En automatisk probarm förvarar verktygsmätspetsen i ett skyddande fack under maskinbearbetningen. När verktyget ska mätas aktiveras den automatiska probarmen med koden M104, varvid mätspetsen lyfts upp och låses på plats. När inmätningen är klar dras mätspetsen tillbaka i det skyddande facket med kod M105.

Rörelser S.A.E METRIC
X-axel 32.00 in 813 mm
Y-axel 25.00 in 635 mm
Z-axel 28.00 in 711 mm
Spindel mittlinje till pall 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maximal effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maxvarvtal 7500 rpm 7500 rpm
Maximalt vridmoment 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kona CT or BT 50 CT or BT 50
Lagersmörjning Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kylning Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
90° rotationstid (fullständig 4:e) 3.0 s 3.0 s
Maxvikt på plattan 880 lb 400.0 kg
Rotationsvridmoment (kontinuerligt) 424 ft-lbf 575 Nm
Dödgång 30 arc-sec 30 arc-sec
Utväxlingsförhållande 106:1 106:1
Bromsmoment 2500 ft-lbf 3390 Nm
Minsta upplösning 0.001 ° 0.001 °
Indexeringsnoggrannhet ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Repeterbarhet 10 arc-sec 10 arc-sec
Snabbmatningar på B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Maxskärning 500 ipm 12.7 m/min
Snabbmatningar på X 710 ipm 18.0 m/min
Snabbmatningar på Y 710 ipm 18.0 m/min
Snabbmatningar på Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max axialtryck X 4054 lbf 18033 N
Max axialtryck Y 2854 lbf 12695 N
Max axialtryck Z 4054 lbf 18033 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Pallkvantitet 2 2
Pallängd 19.69 in 500 mm
Pallbredd 19.69 in 500 mm
Max pallbelastning 880 lb 400.0 kg
Max detaljdiameter 29.5 in 749 mm
Maxhöjd för del 36.5 in 927 mm
Pallbytestid 15 s 15 s
Allmänt S.A.E METRIC
Kylmedelskapacitet 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacitet 50+1 50+1
Max verktygsdiameter (fullständig) 4.0 in 102 mm
Max verktygsdiameter (intilliggande tom) 8.0 in 203 mm
Max verktygslängd (från mätlinje) 16 in 406 mm
Max verktygsvikt 30.0 lb 13.6 kg
Verktyg till verktyg (genomsnitt) 4.20 s 4.20 s
Spån till spån (genomsnitt) 6.30 s 6.30 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Inline tryckluftsslang 1/2 in 1/2 in
Koppling (luft) 1/2 in 1/2 in
Lufttryck min 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 7500 rpm 7500 rpm
Drivsystem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spindeleffekt 30.0 hp 22.4 kW
Ingående växelspänning (3-fas) – låg 220 VAC 220 VAC
Full ampereladdning (3-fas) – låg 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inhemsk pall 230.0 in x 126.0 in x 118.0 in 584 cm x 320 cm x 300 cm
Exportera pall 230.0 in x 126.0 in x 123.0 in 584 cm x 320 cm x 312 cm
Vikt 26000 lb 11820.0 kg

Behöver du hjälpa att hitta rätt maskin?

Bygg och prissätt

Vi hjälper dig att hitta rätt maskin till din verkstad.

Kom igång

Behöver du mer information?

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan förverkliga dina produkter – lämna dina kontaktuppgifter till oss.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas pris inkl. frakt

I detta pris ingår frakt, export- och tullavgifter, försäkring och övriga kostnader som uppstår för leverans till överenskommen plats. Inga övriga obligatoriska kostnader kan läggas till för leverans av Haas CNC-produkt.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM TIPS OCH TEKNIK FRÅN HAAS ...

Anmäl dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Reparationsförfrågan, rundmatningsbord
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Bygg och prissätt en ny Haas
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Villkor och bestämmelser för Haas verktyg
  • Integritet
  • Garanti
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas gemenskap för teknisk utbildning
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255