MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
0
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • верстати (-ів) Main Menu
    • Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати View All
      • Вертикально-фрезерні верстати
      • Серія VF
      • Універсальні верстати
      • Серія VR
      • Верстат для обробки корпусних деталей VP-5
      • ВБВ із функцією зміни супутників
      • Мініфреза
      • Верстати для виготовлення прес-форм
      • Високошвидкісні свердлильні верстати
      • Верстати свердлильної / різьбонарізної / фрезерної серії
      • Інструментальні фрезерні верстати
      • Компактні фрезерні верстати
      • Gantry Серія
      • Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів
      • Надвеликий ВБВ
      • Двостійкові фрезерні верстати
      • Компактний фрезерний верстат
    • Токарні верстати
      Токарні верстати
      Токарні верстати View All
      • Токарні верстати
      • Серія ST
      • Токарні верстати з віссю Y
      • Подвійний шпиндель
      • Серія верстатів із прямокутними напрямними
      • Інструментальний токарні верстати
      • Патронний токарний станок
      • Пристрій подавання прутків V2 Haas
      • Пристрій подавання прутків Haas 12
    • Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати View All
      • Горизонтально-фрезерні верстати
      • Із конусом 50
      • Конус 40
    • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами View All
      • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      • Поворотні столи
      • Верстати із ділильно-поворотним столом
      • 5-осьові поворотні столи
      • Поворотні столи надвеликого розміру
    • Системи автоматизації
      Системи автоматизації
      Системи автоматизації View All
      • Системи автоматизації
      • Фрезерний верстат Автоматизація
      • Токарний верстат Автоматизація
      • Моделі автоматизації
    • Настільні верстати
      Настільні верстати
      Настільні верстати View All
      • Настільні верстати
      • Настільний фрезерний верстат
      • Настільний токарний верстат
      • Симулятор керування
    • Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху View All
      • Обладнання для цеху
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Стрічкова пила
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Вертикальна стрічкова пилка
      • Торцювальна пила
    • Компактні верстати
      Компактні верстати
      Компактні верстати View All
      • Компактні верстати
      • Компактний фрезерний верстат
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опції Main Menu
    • Product Image Шпинделі
      Шпинделі
      Шпинделі View All
      • Шпинделі
    • Product Image Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента View All
      • Пристрої для зміни інструмента
    • Product Image 4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь View All
      • 4-та | 5-та вісь
    • Product Image Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти View All
      • Револьверні головки та приводні інструменти
    • Product Image Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом View All
      • Вимірювання зондом
    • Видалення стружки та охолоджувальної рідини Haas Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною View All
      • Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
    • Система Haas Control Система Haas Control
      Система Haas Control
      Система Haas Control View All
      • Система Haas Control
    • Product Image Опції продукту
      Опції продукту
      Опції продукту View All
      • Опції продукту
    • Product Image Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення View All
      • Інструменти та кріплення
    • Product Image Тримач заготовок
      Тримач заготовок
      Тримач заготовок View All
      • Тримач заготовок
    • Product Image Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки View All
      • Рішення для 5-осьової обробки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Відчуйте різницю з Haas
    • Чому Haas
    • MyHaas
    • Центр навчання
    • Industry 4.0
    • Сертифікація Haas
    • Відгуки клієнтів
  • Обслуговування Main Menu
      Вітаємо в Haas Service,
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
  • Відео Main Menu
  • Main Menu
    • Product Image Історія
      Історія
      Історія View All
      • Історія
    • Privacy Terms
      Privacy Terms
      Privacy Terms View All
      • Privacy Terms
      • Privacy Notice
      • Terms and Conditions
      • Trademark
      • Cookie Notice
      • Data Request
      • Website Privacy Notice
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Newsletter Signup
      Newsletter Signup
      Newsletter Signup View All
      • Newsletter Signup
    • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ View All
      • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
    • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas View All
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
    • Кар’єра
      Кар’єра
      Кар’єра View All
      • Кар’єра
      • Applicant Privacy Notice
    • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
    • Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - US
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas View All
      • Заява DNSH від Haas
    • Дотримання вимог експортного контролю
      Дотримання вимог експортного контролю
      Дотримання вимог експортного контролю View All
      • Дотримання вимог експортного контролю
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
0
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-500

  1. Горизонтально-фрезерні верстати
  2. Конус 40
  3. EC-500

EC-500

Початкова ціна: US$295,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
 
Наразі недоступно у вашому регіоні
Двосупутниковий ГБВ 500 мм із ходом 813 x 635 x 711 мм

Розроблений для великосерійного виробництва та автоматичної обробки великогабаритних деталей і багатомісних затискних стійок, верстат EC-500 має більшу робочу зону та більші супутники, ніж популярна модель EC-400, і при цьому не поступається перед нею в продуктивності та своїх можливостях. Він забезпечує швидкі переміщення, повноцінну поворотну систему 4-ї осі для синхронного руху та конвеєр для стружки із заднім виходом для ефективного очищення стружки. 

  • Стандартний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо,  також доступні варіанти на 50+1 гніздо або 100+1 гніздо
  • Убудований пристрій для зміни супутників із 500-мм супутниками
  • Повна система 4-ої осі поворотного стола

Примітка: Супутники не є взаємозамінними з супутниками, що використовуються у верстатах EC-500 попереднього покоління.

See Available Stock

Поточний термін виконання

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Фільтри

  • 40 Конус
  • 4 Вісь
  • 8.1k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини моделі V доступні лише в цінах CNY
Порівняти верстати
ДІЗНАЙТЕСЯ, ЯКІ ВИРОБИ Є В НАЯВНОСТІ
Порівняти верстати
ЗБІРКА ТА ЦІНА
Звернутися до дистриб’ютора
  • Збірка та ціна
  • Інформація про верстат
  • Детальна інформація
  • Технічні характеристики

Loading
×

ОТРИМАЙТЕ ВАШУ ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ ЗАРАЗ.

Будь ласка, введіть свою інформацію нижче, щоб отримати вашу цінову пропозицію зараз. Щоб пропустити цей крок у майбутньому, просто введіть пароль нижче, щоб створити безоплатний обліковий запис MyHaas.

Уже маєте обліковий запис? Увійти

< Повернення

Contact Information

+ Додати адресу

Введіть пароль, щоб створити обліковий запис MyHaas! (необов’язково)

Бажаєте поділитися ціновою пропозицією? (необов’язково)


+ Інший

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВІДЕО

ВІДГУКИ КЛІЄНТІВ

СУПУТНІ ТОВАРИ

Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель 8100 об/хв

Пристрої для зміни інструмента

  • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Горизонтальний багатоцільовий верстат зі стрічковим конвеєром для стружки
  • Обдування вікна повітрям
  • Резервуар Охолоджувальна Рідина 95-галонів
  • Комплект фільтрів стружкозбірника
  • Одноступінчастий насос охолоджувальної рідини

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Охолоджувач шафи керування ЧПУ
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Друге вихідне положення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • HaasDrop
  • Жорстке нарізання різьби
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Поворотні шкали для 4-ї осі
  • Підставка для зарядки телефону

Тримач заготовок

  • Комплект супутників EC-500, дюймова система

Відправлення

  • Пристосування для підіймання

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
Доступні опції

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  • 3D-модель (ZIP)
  • Посібник зі встановлення
  • Компонувальний кресленик
  • Компонувальний кресленик конвеєра видалення стружки CDF
  • Таблиця значень крутного моменту
  • Посібник оператора
  • Рекламна листівка про верстати серії EC

*ПРИМІТКА:  Через постійне вдосконалення конструкції 3D-моделі та компонувальні кресленики можуть не відповідати точно останній серійній моделі.

ВІДЕО
Recently Updated

Горизонтальний фрезерний верстат: короткий огляд


Незалежно від того, чи потрібен вам горизонтальний обробний центр для великосерійного виробництва і роботи в автоматичному режимі, чи дійсно великі обсяги обробки і максимальна вантажність, у Haas є ГФВ, який повинен задовольнити всі ваші потреби. У цьому відео представлено огляд наших верстатів зі змінними супутниками, ГМЦ і п’ятиосьових горизонтальних фрезерних верстатів з великими станинами.

ВІДГУКИ КЛІЄНТІВ


ІФВF Center

"ІФВF Center виконує багато великих різів. Завдяки жорсткості 50-конусного верстати Haas стали корисними в нашому цеху. Ми були в захваті, коли компанія Haas випустила верстат EC-500. Він дуже плавно працює при різанні, безшумний у роботі, має багато опцій, а два супутники — це просто неймовірні можливості. EC-500 дозволяє зберігати продуктивність. Поки один супутник виконує зміну деталі, на іншому продовжується процес обробки. Наші верстати Haas допомогли нам збільшити продажі з 5 мільйонів до більш як 50 мільйонів".

– Лорі Ван Метер, президент 

 

 

СУПУТНІ ТОВАРИ

МЕНША РОБОЧА ЗОНА

EC-400 Haas

EC-400

Двосупутниковий ГБВ 400 мм із ходом 559 x 635 x 559 мм

  • 40 Конус
  • 4 Вісь
  • 8.1k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту
Починаючи з US$232,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

РІЗНИЙ ПІДХІД

Haas УБВ-750

UMC-750

5-осьовий вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ з ходом 762 x 508 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 5 Вісь
  • 8.1k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту
Починаючи з US$182,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

ПОТУЖНІСТЬ 50-конусного

EC-1600 Haas

EC-1600

Горизонтальний фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1626 x 1270 x 813 мм

  • 50 Конус
  • 3 Вісь
  • 7.5k ОБ/ХВ
  • 50+1 Місткість інструменту
Починаючи з US$306,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

Огляд

Коли Haas Automation вирішила вдосконалити наш популярний 500-міліметровий горизонтальний обробний центр зі зміною супутників, ми проаналізували відгуки клієнтів, і в результаті створили фантастичний верстат, який змушує навіть найбільш скептично налаштованих операторів верстатів співати йому дифірамби.

Як зробити чудовий верстат ще кращим

  • Доступний пристрій для зміни інструмента ємністю 100 гнізд для великосерійного виробництва
  • Збільшений хід уздовж осі Y для більшої ємності
  • Ступінчаста лита конструкція для більшої стабільності
  • Відведення стружки ззаду верстата економить цінний робочий простір у цеху

Порівняння технічних характеристик (дюйми)

  НОВА МОДЕЛЬ ПОПЕРЕДНЯ МОДЕЛЬ
Довжина робочих ходів по осях (X, Y, Z) 32" x 25" x 28" 32" x 20" x 28"
Максимальна (за бажанням) швидкість обертання шпинделя 15 000 об/хв 12 000 об/хв
Місткість пристрою для зміни інструмента 30+1 40+1
Місткість додаткового пристрою для зміни інструмента 50+1, 100+1 70+1
Прискорення (X, Y, Z) 1400 дюймів/хв 1000 дюймів/хв
Максимальна швидкість подачі 833 дюйма/хв 500 дюймів/хв
Час обертання на 90° 3 секунди 5,5 секунд
Максимальна вантажність супутника 880 фунтів 660 фунтів
Крутний момент (постійний) 424 фунт-сили-футів 300 фунт-сили-футів

Порівняння технічних характеристик (метрична система)

  НОВА МОДЕЛЬ ПОПЕРЕДНЯ МОДЕЛЬ
Довжина робочих ходів по осях (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 мм 813 x 508 x 711 мм
Максимальна (за бажанням) швидкість обертання шпинделя 15 000 об/хв 12 000 об/хв
Місткість пристрою для зміни інструмента 30+1 40+1
Місткість додаткового пристрою для зміни інструмента 50+1, 100+1 70+1
Прискорення (X, Y, Z) 35,6 м/хв 25,4 м/хв
Максимальна швидкість подачі 21,2 м/хв 12,7 м/хв
Час обертання на 90° 3 секунди 5,5 секунд
Максимальна вантажність супутника 400 кг 300 кг
Крутний момент (постійний) 575 Н·м 407 Н·м

Керування стружкою на EC-500

Повністю перероблена модель EC-500 була вдосконалена з нуля: всі нові литі елементи підвищують жорсткість і покращують продуктивність різання, вона має на 5 дюймів довший хід уздовж осі Y, доступний пристрій для зміни інструмента на 100 гнізд і значно покращена система очищення стружки.

В основі вдосконаленої системи очищення стружки верстата EC-500 лежить ширший стрічковий конвеєр для стружки, розташований у центрі верстата, безпосередньо під шпинделем. Круті стінки внутрішнього корпусу легко спрямовують стружку на конвеєр. 

Конвеєр вивантажує стружку на висоті повнорозмірної промислової бочки. Змивні форсунки, встановлені в стелі, живляться окремим насосом охолоджувальної рідини і дозволяють направляти потік охолоджувальної рідини в місця можливого скупчення стружки для подальшого поліпшення відведення стружки. 

Кільце подавання охолоджувальної рідини EC-500


Кільце подавання охолоджувальної рідини з 4 насадками, що оточує торець шпинделя, ідеально розміщується таким чином, щоб одні насадки були спрямовані на найкоротші інструменти, інші — на довші інструменти. Компактна циліндрична конструкція запобігає накопиченню стружки зверху. ПРИМІТКА: Програмована форсунка подавання охолоджувальної рідини (P-COOL) Haas недоступна для EC-500.

Циклоїдний привод поворотного пристрою EC-500

Система циклоїдного привода поворотного пристрою розроблена для обробних верстатів і робототехніки, забезпечує чудову комбінацію швидкості, точності та довговічності вздовж осі В. Надійна конструкція забезпечує тривалий строк служби, майже не потребує технічного обслуговування і є особливо стійкою під час аварійного завершення робіт. Циклоїдний поворотний привод може рухатися в зворотному напрямку, щоб поглинати енергію від удару. Граничне ударне навантаження в 5 разів перевищує номінальний крутний момент редуктора, і в разі пошкодження весь вузол редуктора можна легко замінити.

Гідравлічна система затиску супутників EC-500

Гідравлічний силовий привод надає потужність для затиску супутника до приймача супутників, а також можливість піднімання та опускання механізму пристрою для зміни супутників.

Збільшення переміщень уздовж осей ЕС-500


Додатковий 5" (127 мм) хід уздовж осі Y може мати величезне значення для роботи верстата. Тепер центральна лінія шпинделя може досягати на 26,1" (663 мм) вище поверхні супутника. 

Ступінчаста опора та станина EC-500

Ступінчаста конструкція опори та станини EC-500, де одна лінійна напрямна рейка осі X розташована в іншій горизонтальній площині, підвищує жорсткість ы стабільність вузла станини зі шпиндельною головкою. Завдяки гідравлічному затисканню супутника та ступінчастій конструкції опори/станини, верстат EC-500 є більш жорстким, ніж будь-коли, аж до самого верху! 

Автоматична проставочна плита зонда EC-500


Автоматична ручка зонда зберігає зонд для налаштування інструменту в захисному відсіку під час обробки. Коли потрібен інструментальний зонд, код M104 активує автоматичну ручку зонда, яка піднімає зонд і фіксує його на місці. Коли зондування завершено, код M105 втягує зонд у захисний відсік.

Робочі ходи S.A.E METRIC
Вісь X 32.00 in 813 mm
Вісь Y 25.00 in 635 mm
Вісь Z 28.00 in 711 mm
Центральна лінія шпинделя до супутника 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальна потужність 30.0 hp 22.4 kW
Максимальна швидкість 8100 rpm 8100 rpm
Максимальний крутний момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Система приводу Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Змащення підшипників Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охолодження Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Час обертання на 90° (повна 4-а) 3.0 s 3.0 s
Максимальна вага на плиті 880 lb 400.0 kg
Крутний момент (постійний) 424 ft-lbf 575 Nm
Люфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Передатне число 106:1 106:1
Гальмівний момент 2500 ft-lbf 3390 Nm
Мінімальна роздільна здатність 0.001 ° 0.001 °
Точність індексування ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Повторюваність 10 arc-sec 10 arc-sec
Швидкі рухи на B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Максимальне різання 833 ipm 21.2 m/min
Швидкі рухи на X 1400 ipm 35.6 m/min
Швидкі рухи на Y 1400 ipm 35.6 m/min
Швидкі рухи на Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальна тяга X 3380 lbf 15035 N
Максимальна тяга Y 2810 lbf 12500 N
Максимальна тяга Z 3380 lbf 15035 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Кількість супутників 2 2
Супутник Довжина 19.69 in 500 mm
Супутник Ширина 19.69 in 500 mm
Максимальне завантаження супутника 880 lb 400.0 kg
Максимальний діаметр деталі 29.5 in 749 mm
Максимальна висота деталі 36.5 in 927 mm
Час зміни супутника 15 s 15 s
Загальні відомості S.A.E METRIC
Місткість охолоджувальної рідини 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Місткість 30+1 30+1
Максимальний діаметр інструмента (заповнені гнізда) 2.5 in 64 mm
Максимальний діаметр інструмента (суміжний порожній) 5.0 in 127 mm
Максимальна довжина інструмента (від лінії вимірювання) 12 in 305 mm
Максимальна вага інструмента 12.0 lb 5.4 kg
Час зміни інструментів (сер.) 2.80 s 2.80 s
Час зміни інструмента (серед.) 3.60 s 3.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Вбудований повітряний шланг 1/2 in 1/2 in
З'єднувач (повітряний) 1/2 in 1/2 in
Мін. тиск повітря 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Швидкість обертання шпинделя 8100 rpm 8100 rpm
Система приводу Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Потужність шпинделя 30.0 hp 22.4 kW
Вхідна напруга змінного струму (3 фази) — низька 220 VAC 220 VAC
Ампер повного завантаження (3 фази) — низький 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Піддон для внутрішнього ринку 202.0 in x 100.0 in x 111.0 in 513 cm x 254 cm x 282 cm
Піддон для експорту 197.0 in x 91.5 in x 101.0 in 500 cm x 232 cm x 257 cm
Вага 20120 lb 9126.0 kg

Потрібна допомога у пошуку потрібного верстата?

Збірка та ціна

Дозвольте нам допомогти вам підібрати правильний варіант для вашого виробничого цеху.

Почати

Вам потрібно більше інформації?

Якщо Ви хочете отримати більше інформації про те, як новий верстат Haas може створювати Ваші вироби, надайте свою контактну інформацію.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

*Верстати Haas призначені для роботи від мережі 220 В (200–240 В) змінного струму. Додатковий внутрішній високовольтний трансформатор (380–480 В змінного струму) доступний для всіх моделей, крім настільних верстатів CL-1 (патронний токарний верстат), CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. Цей додатковий високовольтний внутрішній трансформатор не можна встановлювати на місці експлуатації; його потрібно замовляти разом із верстатом.

Верстати Haas, призначені для Європи та Великобританії, оснащено внутрішнім високовольтним неізольованим трансформатором для роботи від мережі 400 В змінного струму, за винятком настільних верстатів, патронних токарних верстатів CL-1, компактних фрезерних верстатів CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. 

УВАГА! Додаткові високопродуктивні шпинделі можуть вимагати більшої потужності, ніж стандартні шпинделі. Однак, якщо потужність шпинделя (кВт) не змінюється, вимоги до живлення залишаються незмінними. Перед увімкненням верстата перевірте вимоги до живлення.

† Витрата повітря на верстатах серії DC із конусом 40 може бути вищою, якщо ввімкнено Подавання стисненого повітря через інструмент (TAB).

 

Усі ціни та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, податки на рівні штату та місцевому рівні, витрати на встановлення обладнання постачальника та аксесуари, встановлені дилером, не включені. Компанія не несе відповідальності за описки або друкарські помилки. Верстати показані з додатковим обладнанням. Фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Зворотний зв'язок
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Ціни на доставку обладнання Haas

Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ОСТАННІМИ ПОРАДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ HAAS…

Зареєструйтеся зараз!   

HAAS TOOLING ПРИЙМАЄ ТАКЕ:

  • Обслуговування та підтримка
  • Власники обладнання
  • Замовити послугу
  • Посібники оператора
  • Деталі Haas
  • Запит на ремонт поворотного стола
  • Посібники з підготовки до встановлення
  • Інструменти для цеху
  • Збірка та ціна новинок Haas
  • Вироби в наявності
  • Прайс-лист Haas
  • Фінансування CNCA
  • Інформація про Haas
  • Заява DNSH
  • Дотримання вимог експортного контролю
  • Кар’єра
  • Сертифікація та безпека
  • Зв’яжіться з нами
  • Історія
  • Умови та положення
  • Умови та положення Haas Tooling
  • Конфіденційність
  • Гарантія
  • Спільнота Haas
  • Програма сертифікації Haas
  • Haas Автоспорт
  • Фонд Gene Haas Foundation
  • Спільнота технічної освіти Haas [HTEC]
  • Події
  • Приєднатись до дискусії
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. – Інструменти для верстатів із ЧПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255