MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези Haas Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серията VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Вертикални центри с палетна станция
      • Мини Обработващи центри
      • Центри за инструментално производство
      • Високоскоростни пробивни центрове
      • Пробивно/Резбонарязващи/Фрезови центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
      • Фреза с двойни рутери за метал с ЦПУ
      • Симулатор на управлението
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за фреза
      • VMC/UMC станция за APL със странично зареждане
      • Компактна станция за автоматично зареждане на детайли
    • Product Image Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Решения с много оси
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове Haas Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Прътоподаващо устройство Haas V2
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за струг
    • Хоризонтални фрези Haas Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Хоризонтални фрези
      • Конус 50
      • Конус 40
    • Въртящи маси и делителни апарати Haas Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати View All
      • Въртящи маси и индексиращи апарати
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Product Image Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация View All
      • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Пробивни центрове Haas Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен обработващ център с ЦПУ
      • Настолен струг
    • Оборудване за цехове на Haas Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Оборудване за цехове
      • Лентов трион
      • Фреза за коляно
      • Повърхностна шлайфмашина, 2550
      • Повърхностна шлайфмашина, 3063
      • Режеща машина за лазер
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
    • Product Image Инструментален магазин
      Инструментален магазин
      Инструментален магазин View All
      • Инструментален магазин
    • Product Image 4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти View All
      • Револверни глави с фрезови инструменти
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
    • Управление на стружките и охлаждащата течност на Haas Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност View All
      • Управление на стружките и охлаждащата течност
    • Управлението на Haas Управлението на Haas
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
    • Product Image Продуктови опции
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
    • Product Image Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране View All
      • Инструменти и устройства за фиксиране
    • Product Image Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла View All
      • Закрепване на детайла
    • Product Image Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Автоматизиране
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Открийте с какво Haas се различава
    • Защо Haas
    • MyHaas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
      Добре дошли в обслужване на Haas Service
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка на машини Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2

  1. Вертикални фрези
  2. Рутери за метал с ЦПУ
  3. GM-2

GM-2

    САМО CNY
 
Not Currently Available In Your Region
3-осева портална фреза с ЦПУ с ходове 3 683 x 2 223 x 559 мм

GM-2 е фреза с 3-осева колонна конструкция за тежки натоварвания, проектирана за обработване на големи детайли, като компоненти на скелета, големи плочи и продължително пресоване. Настойчивата стоманена конструкция на машината осигурява много стабилна платформа за рязане, а алуминиева маса с дебелина 1" (25 мм) е стандартна. Подвижен предпазител защитава оператора от стружките и охлаждащата течност и поддържа работното място чисто.

  • Устойчив директно куплунгован мотор-шпиндел с конус 40
  • 75" (1905 мм) между колоните за големи детайли    
  • Устойчива стоманена конструкция
  • Подвижен предпазител за ограничаване на стружките и охлаждащата течност
  • Алуминиева маса с дебелина 1" (25 мм)

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини модел V са налични само в CNY ценообразуване
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Сравнете машини
КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Свържете се с дистрибутор
  • Конфигуриране и ценообразуване
  • Информация за машина
  • Информация
  • Спецификации

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ВИДЕОКЛИПОВЕ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартни функции

Шпиндели

  • 8100-об/мин шпиндел

Инструментален магазин

  • 30+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Шнек за стружки

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Втора начална позиция
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • HaasDrop
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB

Продуктови опции

  • Алуминиева маса
  • Стойка за зареждане на телефон

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
  • Стандартна 6-месечна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Общ чертеж
  • Схема на въртящия момент
  • Ръководство за оператора
  • Флаер на серия GM-2
ВИДЕОКЛИПОВЕ
Recently Updated

Тестово рязане на GM-2


Фрезата с колонна конструкция с голяма рамка GM-2 е по-тежко натовареният двойник на нашия рутер с колонна конструкция GR-712. Проектирана с по-тежки разрези по дизайн, GM-2 обединява по-тежки отливки, двойни сачмено-винтови двойки по оста X, повече ход по оста Z, по-високи натоварвания на осите, 30 hp вграден шпиндел и 30+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC). Взети заедно, тези характеристики създават солидна производствена мощност за тежък режим на работа за механична обработка на големи детайли.

Recently Updated

Общ преглед на моделите от серията с рутери за метал с ЦПУ


Тези машини обработват лесно големи листове и могат да обработват хиляди малки детайли. Вижте коя машина с рутери за метал с ЦПУ на Haas е подходяща за Вас!

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

5-ОСИ + ПОВЕЧЕ МОЩНОСТ

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-осева портална фреза с ЦПУ с ходове 3683 x 2223 x 998 мм

  • HSK 63F Конус
  • 5 Оси
  • 20k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Общ преглед

Еволюцията на нашата платформа за рутер с колонна конструкция  , фрезата с колонна конструкция GM-2 има голяма рамка, способна да отстранява обстойно метала. По-долу е направено сравнение на характеристиките, които разграничават GM-2 (колонна конструкция на фреза) от GR-712 (рутер с колонна конструкция).

Подобрения в дизайна на фреза с колонна конструкция:

  • Подобрен дизайн на колонна конструкция
  • Двойна X-осева сачмено винтова двойка
  • GM/ЦПУ Шпинделна глава комплект
  • Максимален въртящ момент
  • Увеличено натоварване на осите
  • По-висок капацитет на устройство за смяна на инструменти
  • По-голям ход на ос Х
  • Шнекове за отстраняване на стружки
  • Свободно висящо командно табло

 

Подобрен дизайн на колонна конструкция

За да дадем възможност на фрезата с колонна конструкция да направи много по-трудни рязания, ние подсилихме значително X-оста и преработихме колоните на монтажното тяло, за да подобрим стабилността и твърдостта. Сега най-предните X-оси с линейни водачи са доста пред моста, придвижвайки центъра на тежестта назад, така че подемно-транспортните средства по оста са по-равномерно натоварени. Също така, сега има четири линейни водачи на камиони от всяка страна и всеки камион има по-висока степен на натоварване от тези на машините от серията с рутер с колонна конструкция.

Двойна X-осева сачмено винтова двойка

За да се възползваме максимално от подобрената конструкция на колони и мостове, подобрихме задвижващата система на X-ос, като добавихме втори монтажен болт/двигател с X ос. Задвижването на колонната конструкция синхронно от двете страни, а не чрез единична връзка в центъра, гарантира, че остава стабилна и твърда, докато е в движение, и предотвратява изкривяване.

Двата моторни възли на X-оста също почти удвояват натоварването на осите на X-оста на машината, осигурявайки повече сила за силно рязане и по-бързо отстраняване на материала.

GM/ЦПУ Шпинделна глава комплект

Акцентът на GM-2 е мощният му директно куплунгован мотор-шпиндел 30 hp (22,4 kW). Това е високоефективен шпиндел, използван в нашите мелници от серия VF, EC и UMC - сега е на разположение за ползване от най-големите Ви работни места на тази голяма машина с отворена рама.

GM-2 се предлага стандартно с шпиндел с 8100 об/мин, който е изключително предназначен за целенасочена обработка. За операции с високоскоростна обработка и високи подавания с малки инструменти се предлагат опционални високоскоростни шпиндели с 10 000 об/мин и 15 000 об/мин. Тези шпиндели са с капацитет да работят с висока честота на въртене, без да се жертва въртящ момент с ниска скорост или мощност с висока скорост.

GM-2 включва и здрав монтаж на шпинделната глава на нашата изключително успешна ЦПУ-1000, която използва линейни направляващи двигателни компоненти с много по-висок рейтинг на натоварване за допълнителна твърдост, превръщайки нашия много успешен рутер с колонна конструкция и голяма рамка във висококачествена машина за фрезоване с колонна конструкция.

Тази промяна означава също, че на GM-2 се предлагат опции с висока производителност като охлаждане през шпиндела със СОЖ и обдухване с въздух.

Максимален въртящ момент

Модернизираната комбинация от шпиндел/мотор на GM-2 повече от утроява предлагания въртящ момент и удвоява номиналната мощност на шпиндела, в сравнение с нашия рутер с колонна конструкция GR-712.

Получавате 90 ft-lb (122 Nm) въртящ момент при 2000 об/мин и система за задвижване с вектор регулатор от 30 hp (22,4 kW) - точно същата производителност, която получавате от нашите изключително популярни модели от серията VF и UMC. Сега не е нужно да жертвате високи степени на отстраняване на метали за огромна работна зона.     

Натоварване на осите

Повишената мощност и твърдост на шпиндела не означават нищо, ако не можете да прокарате инструмента през материала. И така, ние подсилихме колонната конструкция, колоната, моста и шпинделната глава на GM-2, за да се справят с допълнителните сили, генерирани по време на силно рязане, и след това добавихме втора X-осова сачмено винтова двойка/мотор, за да увеличим натоварването на осите.

Натоварване на осите X на GM-2 се увеличи с 80% до 4500 lbf (20,017 N), а на осите Y нарасна с 60% до 1650 lbf (7340 N) – повече от достатъчно за силно рязане и бързо отстраняване на материала.

Капацитет на устройство за смяна на инструменти

GM-2 разполага и с нашия 30+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC) с високоскоростен въртящ се карусел с директно позициониране. Това устройство за смяна на инструменти увеличава 3 пъти повече капацитета за инструменти в сравнение с нашите рутери с колонна конструкция от серията GR и има допълнителните предимства от осигуряването на много по-бързи смени на инструмента и съхранението на инструменти извън повърхността на машината.

Ход на Z-оста

С добавянето на отливката на шпинделната глава и мотора на шпиндела от моделите от серията ЦПУ, успяхме лесно да увеличим движението по Z-оста на моделите с рутер с колонна конструкция.

Всъщност ние удвоихме хода на Z-ос от 11" (279 мм) до 22" (559 мм).

Освен това, увеличихме размерите на просвета от челото на шпиндела до масата, за да осигурим повече място за типичното закрепване на детайла, използвано в приложенията за фрезоване. Минималният размер на съотношението носа-към-масата се увеличи от 2,5" (64 мм) на GR-712 до 4" (102 мм) на GM-2. Максималният размер на просвета от челото на шпиндела до масата се увеличи от 13,5" (343 мм) на GR-712 до 26" (660 мм) на GM-2.

Шнекове за отстраняване на стружки

Повече мощност на шпиндела означава, че ще произвеждате много повече стружки на всеки час.

GM-2 се предлага стандартно с двойни шнекове за стружки - по един от всяка страна на масата, по оста X. Машината се предлага и с подвижни панели за предпазване от разпръскване, които спомагат за ограничаване на разпръскването на охлаждащата течност до масата и отстраняване лесно, така че стружките и охлаждаща течност могат да бъдат вкарани в коритата на шнека от двете страни на масата.

Всички модели от серията GM се предлагат също и със заграждения по хода, с гъвкави предпазители за стружки. Тези припокриващи се прозрачни пластмасови ленти създават гъвкава “завеса”, която ограничава стружките и охлаждащата течност, летящи от режещия инструмент към зоната около шпиндела в ограждението от листов материал.

Свободно висящо командно табло

Свободното висящо командно табло на GM-2 на колелата, позволява на оператора да премества управлението до всяко удобно положение, вместо да го прикрепя постоянно към електрическия панел в края на машината, като моделите с рутер с колонна конструкция.

Машината използва и по-удобни сензори за безопасност при контакт, така че сега можете да се приближите до машината, без да се задейства състояние на задържане на подаването. Всъщност трябва да се свържете със сензора за безопасност, за да задействате подаването. Това позволява на оператора безопасно да работи на масата далеч от зоната на обработка, докато машината работи.

Ходове S.A.E METRIC
Ос Х 145.00 in 3683 mm
Ос Y 87.50 in 2223 mm
Ос Z 22.00 in 559 mm
Чело на шпиндела към масата (~ макс) 26.0 in 660 mm
Чело на шпиндела към масата (~ мин) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимална мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Максимални обороти 8100 rpm 8100 rpm
Максимален въртящ момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждане Coolant Jacket Coolant Jacket
Работна маса S.A.E METRIC
Дължина 144.0 in 3658 mm
Ширина 72.0 in 1829 mm
Дебелина 1.0 in 25 mm
Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 6000 lb 2722 kg
Между колонки 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Максимално работно подаване 472 ipm 12.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 472 ipm 12.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 1889 ipm 48.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимално осово натоварване на ос Х 4500 lbf 20017 N
Максимално осово натоварване на ос Y 1650 lbf 7340 N
Максимално осово натоварване на ос Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Вид SMTC SMTC
Капацитет 30+1 30+1
Максимален диаметър на инструмент (пълен) 2.5 in 64 mm
Максимален диаметър на инструмент (съседен празен) 3.5 in 89 mm
Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 11 in 279 mm
Максимално тегло на инструмент 12.0 lb 5.4 kg
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 8100 rpm 8100 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Местен палет 226.0 in x 143.0 in x 109.0 in 574 cm x 363 cm x 277 cm
Експортен кош 226.0 in x 153.0 in x 127.0 in 574 cm x 389 cm x 323 cm
Тегло 20200 lb 9190.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Тегло на предпазните ламарини 1400 lb 1400 lb

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане, & държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ СЪВЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ НА HAAS…

Регистрирайте се сега!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Сервиз & Поддръжка
  • Клиенти
  • Заявка за сервизно обслужване
  • Ръководства за оператора
  • Части Haas
  • Заявка за ремонт на въртящи маси
  • Ръководства за предварителна инсталация
  • Покупка на инструменти
  • Конфигуриране и ценообразуване на нова машина Haas
  • Наличности на склад
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за DNSH
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Свържете се с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Програма за сертификация от Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Общността за техническо образование Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – металообработващи машини с ЦПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255