MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
      • Automatický nakladač obrobků pro frézu
      • Automatický nakladač obrobků s bočním nakládáním pro stroje VMC/UMC
      • Kompaktní automatický nakladač obrobků
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-20

  1. Soustruhy
  2. Řada ST
  3. ST-20

ST-20

    JEN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Soustruh s řízením CNC, s maximální kapacitou 330 × 572 mm a kapacitou tyčí 63.5 mm

Haas ST představuje řadu vysokovýkonných obráběcích center se zcela novou konstrukcí, která nabízí flexibilní nastavování a vyznačuje se mimořádnou pevností a vysokou teplotní stabilitou.

ST-20 je masivní stroj s velkou kapacitou tyčí, vynikajícím řezným výkonem a řadou volitelných doplňků pro zvýšení produktivity.

  • Větší průchod vřetena pro zvýšenou kapacitu tyčí
  • Zvýšený pojezd osy Z
  • Dostupnost automatických dveří
  • Standardní Wi-Fi
  • Ideální pro velkokapacitní prostředí s vysokou produkcí

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 8.3" Velikost sklíčidla
  • 2.5" Kapacita tyčí
  • 4k RPM
  • 20 hp Výkon

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT NABÍDKU
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Automatizace
  • Podrobnosti
  • Specifikace

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 4 000 ot./min

Revolverové hlavy a poháněné nástroje

  • 12stanicová nástrojová revolverová hlava typu „bolt-on“
  • Nástrojová revolverová hlavice s 12 stanicemi

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Chladicí kapalina s proměnným průtokem
  • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
  • Jednostupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • Bezp sp
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Nabíjecí stojan telefonu

Nástroje a upínání

  • Sada nástrojových držáků Bolt-On 1"

Upínání obrobku

  • Hydraulické sklíčidlo 210 mm, A2-6

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
  • Šestiměsíční standardní záruka
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
  • Leták k řadě
  • Tabulka porovnání sklíčidel a čel vřeten

SROVNÁVACÍ TABULKA PRACOVNÍHO PROSTORU SOUSTRUHU HAAS

VELIKOST SKLÍČIDLA | KAPACITA TYČÍ | PRACOVNÍ PROSTOR | MOŽNOSTI AUTOMATIZACE

STÁHNOUT TABULKU
VIDEA

Přepracovaná řada ST-20 

Soustružnická centra řady ST-20

Co o nás řekli zákazníci

   Podívejte se na další Johnova videa na jeho YouTube kanálu:  NYC | CNC

SAUNDERS MACHINE WORKS

"Klíčovou součástí tohoto stroje bylo pro nás automatizační řešení, a proto jsme přidali zásobník tyčí."

JOHN SAUNDERS | VLASTNÍK | SAUNDERS MACHINE WORKS

John Saunders je vlastníkem společnosti Saunders Machine Works a často vkládá videa na svůj YouTube kanál NYC CNC.  John se jako obráběč samouk stal uznávanou osobností v obráběcím a zpracovatelském průmyslu.  Soustředí se na vzdělávání a inspirování nové generace obráběčů a podnikatelů v oblasti zpracovatelského průmyslu.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MENŠÍ PŮDORYS

Product Image

ST-15

Soustruh s řízením CNC s maximální kapacitou 305 × 406 mm a kapacitou tyčí 63.5 mm

  • 8.3" Velikost sklíčidla
  • 2.5" Kapacita tyčí
  • 4k RPM
  • 20 hp Výkon
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

LEPŠÍ SCHOPNOSTI

Haas ST-20Y

ST-20Y

Soustruh s řízením CNC a osou Y s maximální kapacitou 298 × 572 mm a kapacitou tyčí 63.5 mm

  • 8.3" Velikost sklíčidla
  • 2.5" Kapacita tyčí
  • 4k RPM
  • 20 hp Výkon
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VĚTŠÍ kapacita tyčí a SKLÍČIDLO, VYŠŠÍ VÝKON

Haas ST-25

ST-25

Soustruh s řízením CNC s maximální kapacitou 330 x 572 mm a kapacitou tyčí 76 mm

  • 10" Velikost sklíčidla
  • 3.0" Kapacita tyčí
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Výkon
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 4 000 ot./min

Revolverové hlavy a poháněné nástroje

  • 12stanicová nástrojová revolverová hlava typu „bolt-on“
  • Nástrojová revolverová hlavice s 12 stanicemi

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Chladicí kapalina s proměnným průtokem
  • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
  • Jednostupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • Bezp sp
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Nabíjecí stojan telefonu

Nástroje a upínání

  • Sada nástrojových držáků Bolt-On 1"

Upínání obrobku

  • Hydraulické sklíčidlo 210 mm, A2-6

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
  • Šestiměsíční standardní záruka
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace

ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

SNADNÁ INTEGRACE

SNADNÉ ZAUČENÍ

Přehled

Naše soustružnická centra z řady ST-20 mají nyní zcela nové povedení, které zaručuje ještě lepší výkon, prvky a hodnotu než kdy dříve. Vzali jsme to doslova od podlahy a vytvořili jsme ještě robustnější stroj s větší kapacitou tyčí, výjimečnou rychlostí obrábění a volitelnými doplňky pro zvýšení produktivity.

  • Nové odlitky – kompaktnější a pevnější
  • o 11 % menší půdorys ve srovnání s jeho předchůdcem
  • Větší průchod vřetena pro zvýšenou kapacitu tyčí
  • Zvýšený pojezd osy Z
  • Standardní Wi-Fi
  • Dvoustupňové automatické odebírání obrobků (volitelné)
  • Protivřeteno (volitelné)
  • Automatický nakladač obrobků (volitelný)
  • Automatické dveře (doplněk)

Porovnání specifikací (palce)

       NOVÝ MODEL     PŘEDCHOZÍ MODEL
Půdorys (délka, hloubka, výška) bez dopravníku 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
Maximální oběh obrobku 21,0" 31,75"
Kapacita tyčí, maximální rychlost vřetena 2,5", 4 000 rpm 2,0", 4 000 rpm
Maximální hodnota napájení, hnací systém 20 hp, řemenový náhon 20 hp, řemenový náhon
Čelo vřetena, velikost sklíčidla A2-6, 8,3" A2-6, 8,3"
Maximální řezný průměr (s revolverovou hlavou BOT) 13" 15"
Max. řezný průměr (s revolverovou hlavou BMT65) 11,75"  
Maximální řezná délka (liší se podle upínání obrobku) 22,5" 21"
Pojezdy os (X, Z)  8,4", 22,5" 9,3", 21,0"
Pojezd osy Y (jen pro modely s osou Y) 4,0" 4,0"

Porovnání specifikací (metrické jednotky)

  NOVÝ MODEL PŘEDCHOZÍ MODEL
Půdorys (délka, hloubka, výška) bez dopravníku 3302 x 1626 x 1956 mm 3175 x 1981 x 1956 mm
Maximální oběh obrobku 533 mm 806 mm
Kapacita tyčí, maximální rychlost 64 mm, 4 000 rpm 51 mm, 4 000 rpm
Maximální hodnota napájení, hnací systém 14,9 kW, řemenový náhon 14,9 kW, řemenový náhon
Čelo vřetena, velikost sklíčidla A2-6, 210 mm A2-6, 210 mm
Maximální průměr řezání (s revolverovou hlavicí BOT) 330 mm 381 mm
Max. řezný průměr (s revolverovou hlavicí BMT65) 298  
Maximální řezná délka (liší se podle upínání obrobku) 572 mm 533  mm
Pojezdy os (X, Z) 213 mm, 572 mm 236 mm, 533 mm
Pojezd osy Y (jen pro modely s osou Y) 100 mm 100 mm

Větší velikost otvoru

Nově navržené ST-20/Y má otvor tažné trubky o velikosti 2,5" (64 mm). Je o 25 % větší než jeho předchůdce, takže nabízí vyšší kapacitu tyčí. Sklíčidlo, které je součástí, má rovněž větší hrdlo, aby mohlo pojmout větší obrobky uvnitř čelistí sklíčidla nebo aby mohlo poskytnout větší prostor při vrtání či řezání závitů na velkých otvorech.

Vylepšená ergonomie nakládání obrobků

Kompaktnější půdorys a nová podoba plechů nového modelu vedou ke kratší vzdálenosti mezi dveřmi a středem sklíčidla pro lepší ergonomii. Zkrácený dosah ke sklíčidlu usnadňuje obsluze stroje manuální nakládat a vykládat obrobky.

Zvýšený úhel klínu

Zvýšili jsme úhel klínu ze 45 stupňů na 55 stupňů, což vylepšuje celkové proudění třísek uvnitř pracovního prostoru a snižuje půdorys stroje o 11 %.

Standardní Wi-Fi připojení

Všechny stroje Haas mají ve standardu zabudovanou WiFi pro rychlé a bezdrátové připojení mezi řízením Haas a vaší místní sítí. Pomocí WiFi můžete snadno bezdrátově sdílet a přenášet soubory a sledovat stroj vzdáleně prostřednictvím mobilního monitorování stroje HaasConnect. Snadno se nastavuje pomocí řízení Haas a podporuje schopnosti Netshare. 

  • Nejsou potřeba žádné kabely
  • Ideální pro velké dílny se spoustou strojů
  • Ideální pro dílny, kde je stroj daleko od síťového směrovače
  • Snadný přenos a sdílení souborů 

Standardní automatické dveře

Dvojité automatické dveře jsou k dispozici u nově provedených strojů, snižují namáhavost obsluhy a zjednodušují automatizaci. Automatické dveře otevírají dveře stroje automaticky podle obráběcího programu, anebo je lze otevřít ručně tlačítkem na zavěšeném řídícím panelu. Snižuje se tak únava operátora při opakujících se operacích obrábění a umožňují se tak bezobslužné operace s robotickým nakladačem nebo naším volitelným APL. Dveře se automaticky zavřou při zahájení cyklu a lze je ovládat pomocí nastavení tak, aby se otevřely na konci cyklu nebo při volitelném zastavení.

POZNÁMKA: Dostupnost může být různá podle regionu. Nejsou dostupné v Evropě, s výjimkou instalací robotů a APL.

  • Vylepšují ergonomii stroje
  • Snižují únavu obsluhy během opakovaných obráběcích operací
  • Obsluhují se automaticky pomocí M-kódu nebo ručně tlačítkem na zavěšeném řídícím panelu
  • Umožňují bezobslužné operace při použití současně s robotickým nakladačem nebo APL
  • Zavírají se automaticky při začátku cyklu a lze je otevřít automaticky na konci cyklu nebo při volitelném zastavení 

Protivřeteno (volitelné)

Naše volitelné dokončovací protivřeteno nejen navýší vaši produktivitu, ale také poskytne nové možnosti dokončování na druhé straně obrobků.

Toto cenově dostupné vřeteno A2-5 je vybaveno 5,3" palcovým (135 mm) hydraulickým sklíčidlem a plně se synchronizuje s hlavním vřetenem, takže umožňuje bezpracné předání obrobku během příslušného cyklu. To umožňuje dokončit obě strany vašeho obrobku v rámci jednotlivého nastavení – jednoduše zavedete surový obrobek a při dalším otevření dveří budete mít dokončený díl. Zabudovaný ejektor obrobků pohání dokončený obrobek do volitelného odebírání obrobků pro automatickou činnost. Poznámka: Nekompatibilní s volitelným koníkem.  
 

  • 6 000 rpm
  • Čelo vřetena A2-5
  • Hydraulické sklíčidlo 5,3" (135  mm) 
  • Průchod vřetena 1,3" (33 mm) (žádné skrz)
  • Umožňuje plně synchronizované odebírání obrobků (až 4800 rpm)
  • Zabudovaný ejektor obrobků
  • Obsahuje chladič skříně řízení CNC

 

Dvoustupňové odebírání obrobků (volitelné)

Dvoustupňové automatické odebírání obrobků se během obrábění zcela vysune z hlavního pracovního prostoru a rychle se při příkazu na konci cyklu posune na své místo. U obrobků s kratšími dobami cyklu je možné nechat rameno v prodloužené pozici s rotující vanou, která na konci cyklu zachytává obrobky. 

Zachytávací vanu lze snadno upravit pro různé polohy výstupu obrobků a lze ji umístit tak, aby obrobky zachytávala buď z hlavního vřetena, nebo z volitelného protivřetena.

Automatický nakladač obrobků (volitelný)

Automatický nakladač obrobků Haas představuje jednoduchý a cenově dostupný způsob automatizace výroby obrobků na soustružnických centrech Haas s vysokou produktivitou. Je určený výhradně pro soustružnická centra Haas a připojuje se přímo k řízení Haas. 

  • Design se všemi prvky a s možnostmi zapojení k soustruhu Haas ST-10 pomocí soustružnických center ST-25 včetně modelů osy Y
  • Spojuje se přímo s rozhraním Haas
  • Vhodné pro upínání obrobků až s Ø 5,8" x 5" x 10 lb (Ø 147 x 127 mm x 4,5 kg)
  • Zahrnuje i světelnou závoru pro bezpečný provoz
  • Vyrobeno v USA

Konstrukce s novým koníkem (volitelná)

Konstrukce s novým koníkem umožňuje nastavení hydraulického tlaku už na 60 psi (4,1 baru), takže při obrábění tenkých obrobků minimalizuje jejich deformaci. Hnací systém se šrouby Acme zajišťuje lepší podpěru koníku při těžkých hrubovacích operacích.

Capacities S.A.E METRIC
Velikost sklíčidla 8.3 in 210 mm
Max. oběh obrobku 21.0 in 533 mm
Max. průměr řezání (s revolverovou hlavicí BOT) 13.00 in 330 mm
Max. průměr řezání (s revolverovou hlavicí BMT65) 11.75 in 298 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 11.80 in 300 mm
Maximální délka řezání (liší se podle upínání obrobku) 22.5 in 572 mm
Kapacita tyčí 2.50 in 64 mm
Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 8.40 in 213 mm
Osa Z 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rychloposuv na X 945 ipm 24.0 m/min
Rychloposuv na Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 4100 lbf 18238 N
Max. síla Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vřetena A2-6 A2-6
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Max. výkon 20.0 hp 14.9 kW
Max. rychlost 4000 rpm 4000 rpm
Max. krouticí moment 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Průchod vřetena ø 3.50 in 88.9 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Velikost sklíčidla 5.3 in 35 mm
Čelo vřetena A2-5 A2-5
Max. rychlost 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Počet nástrojů 12 Stations 12 Stations
Nástroje pro vnější/vnitřní průměr Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Zadní světlost vyvrtávací tyče (od zadní strany revolverové hlavice) 4.00 in 102.0 mm
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 4000 rpm 4000 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Výkon vřetena 20.0 hp 14.9 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 142.5 in x 90.0 in x 92.0 in 362 cm x 229 cm x 234 cm
Exportní paleta 142.5 in x 90.0 in x 92.0 in 362 cm x 229 cm x 234 cm
Hmotnost 8820 lb 4000.0 kg

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.). Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem.

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Soulad s vývozními požadavky
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255