MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Automatický nakladač obrobků pro frézu
      • Automatický nakladač obrobků s bočním nakládáním pro stroje VMC/UMC
      • Kompaktní automatický nakladač obrobků
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Povrchová bruska, 3063
      • Stroj pro laserové obrábění
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-20Y

  1. Soustruhy
  2. Řada ST
  3. Osa Y
  4. ST-20Y

ST-20Y

Cena od: US$108,995 JEN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Soustruh s řízením CNC a osou Y s maximální kapacitou 298 × 572 mm a kapacitou tyčí 63.5 mm

Naše soustružnická centra z řady ST-20 mají nyní zcela nové povedení, které zaručuje ještě lepší výkon, prvky a hodnotu než kdy dříve. Vzali jsme to doslova od podlahy a vytvořili jsme ještě robustnější stroj s větší kapacitou tyčí, výjimečnou rychlostí obrábění a volitelnými doplňky pro zvýšení produktivity.

  • Větší průchod vřetena pro zvýšenou kapacitu tyčí
  • Zvýšený pojezd osy Z
  • Dostupnost automatických dveří
  • Standardní Wi-Fi
  • Ideální pro velkokapacitní prostředí s vysokou produkcí

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 8.3" Velikost sklíčidla
  • 2.5" Kapacita tyčí
  • 4k RPM
  • 20 hp Výkon

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT NABÍDKU
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Automatizace
  • Podrobnosti
  • Specifikace

ST-20YBuild-&-Price

Základní cena

US$108,995

Sestavit volitelná zařízení

Celková cena

US$108,995

Splátky již od

US$1,892/mo  

Inovované doplňky

Celková cena US$108,995

Monthly Payment

US$1,892/mo

Inovované doplňky

Celková cena US$108,995
  Přehled vašich volitelných zařízení
Loading
×

ZÍSKEJTE OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU HNED TEĎ.

Níže prosím zadejte své informace, abychom vám mohli poslat vaši cenovou nabídku. Pokud chcete v budoucnosti mít možnost tento krok přeskočit, jednoduše zadejte své heslo níže a vytvořte si účet MyHaas zdarma.

Již máte svůj účet? Přihlásit se

< Návrat

Contact Information

+ Přidat adresu

Zadejte heslo a vytvořte si účet MyHaas! (volitelné)

Chcete sdílet svou nabídku? (volitelné)


+ Jiné

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 4 000 ot./min

Revolverové hlavy a poháněné nástroje

  • Poháněné nástroje se 4 000 ot./min., 12stanicová revolverová hlava BMT65 a osa C

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
  • Jednostupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Orientace vřetena
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Nabíjecí stojan telefonu

Nástroje a upínání

  • Sada standardních nástrojových držáků BMT65
  • Sada nástrojového držáku s pohonem BMT65

Upínání obrobku

  • Hydraulické sklíčidlo 210 mm, A2-6

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

Vřetena

  • Vřeteno 5 000 rpm
  • A2-5 dokončovací protivřeteno

Revolverové hlavy a poháněné nástroje

  • Poháněné nástroje se 4 000 ot./min., 24stanicová revolverová hlava BMT65 a osa C
  • Vylepšení poháněných nástrojů na rychlost 6 000 rpm

Sondování

  • Bezdrátový intuitivní systém sondování pro soustruhy
  • Automatická nástrojová sonda

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Chladicí kapalina s proměnným průtokem
  • Soustruh s pásovým dopravníkem třísek
  • Podpora pro dopravník jiného výrobce
  • Odsávací systém krytu stroje
  • Kondenzátor par chladicí kapaliny
  • Balíček pro údržbu chladicí kapaliny
  • Ofukovací tryska sklíčidla
  • Ofukovací tryska protivřetena
  • Sada filtrů vany na třísky
  • Vysokotlaké chlazení, 21 bar (300 psi)
  • Vysokotlaké chlazení, 1 000
  • Chladič chladicí kapaliny
  • Sběrač oleje v nádrži chladicí kapaliny
  • Přídavný filtr chladicí kapaliny
  • Automatické doplňování chladicí kapaliny
  • Dezinfekcechladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • 8 náhradních M funkcí
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Sada kabelů pro přenos M-kódu/MFIN
  • Vizuální programovací systém obrobků
  • Makra definovaná uživatelem
  • Rozšířená paměť 32 GB
  • Rozšířená paměť 64 GB
  • Standardní nízkonapěťový transformátor
  • Velkoobjemový nízkonapěťový transformátor
  • Interní vysokonapěťový oddělovací transformátor
  • Velkoobjemový interní vysokonapěťový oddělovací transformátor

Možnosti produktů

  • Intenzivní osvětlení, 24V
  • WiFi kamera
  • Senzor na okrajích pro automatizované systémy
  • Automatické dveře pro soustruhy
  • Odebírání obrobků
  • Programovatelný tlak sklíčidla

Nástroje a upínání

  • Souprava pro ukotvení stroje

Upínání obrobku

  • Programovatelný hydraulický koník
  • Rozšíření na tříčelisťové 254 mm hydraulické sklíčidlo

Doprava

  • Balení na vývoz

Záruka

  • Prodloužená 1letá záruka

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
  • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
  • Sada Haas kobot 10 kg
  • Sada Haas kobot 15 kg
  • Sada Haas Robot 25 kg
  • Sada Haas Robot 7 kg
  • Podavač tyčí Haas V2
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
  • Leták k řadě ST-Y
  • Tabulka porovnání sklíčidel a čel vřeten

SROVNÁVACÍ TABULKA PRACOVNÍHO PROSTORU SOUSTRUHU HAAS

VELIKOST SKLÍČIDLA | KAPACITA TYČÍ | PRACOVNÍ PROSTOR | MOŽNOSTI AUTOMATIZACE

STÁHNOUT TABULKU
VIDEA

Přepracovaná řada ST-20 

Ukázka obrábění pomocí stroje ST-20Y

Vrtání na soustruhu: Všechno, co musíte vědět

Zredukujte doby cyklu a polohujte revolverovou hlavu pomocí G53

Revolverová hlava haas BMT65

Nastavování poháněných nástrojů

CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI


Sonitek Corporation

Společnost Sonitek Corporation (Milford, CT) vyrábí zařízení pro ultrazvukové svařování a tepelné nýtování, které se používá pro montáž a tváření termoplastických dílů v různých průmyslových odvětvích. Společnost využívá pokročilých možností strojů Haas, včetně pětiosého zařízení VF-5SS s rotačním zařízením TR210 a soustruhu ST-20Y s osou Y, k usnadnění provozu a snížení počtu nastavení – což přináší výrazné zkrácení výroby.

 

 


One Off Coating LLC

"Začali jsme dělat povlaky Cerakote pro zbrojní průmysl. Za začátku to byly jenom menší, jednotlivé projekty, ale časem to přerostlo ve větší objemy výroby. Začali jsme se také zabývat laserovým rytím. Zakoupili jsme ST-20Y, abychom měli stroj s rezervou. Poháněné nástroje a osa Y nám umožní dělat více. Nechtěli jsme kupovat stroj, který by nám za krátký čas nestačil. Chtěli jsme mít možnost zvládnout jakýkoli projekt, který se naskytne."

– Tom Bacher, majitel 

 

 


Machined Casting Specialties 

„Specializujeme se na odlévání, vyrábíme hodně tyčového materiálu, děláme pevné kusy, ale hlavní náplní naší práce jsou železné a hliníkové odlitky. Vyrábíme hlavně pánve pro firmy. Abychom byli schopní vyrábět tyto litinové pánve, potřebujeme také pokličky, které k nim budou sedět. A k pokličkám potřebujeme držadla, na která se vyrývají loga zákazníků. Tento produkt jsme byli schopni realizovat na stroji Haas ST-20Y. Díky protivřetenu a poháněným nástrojům jsme mohli začít pracovat s bronzovou kulatinou v zásobníku tyčí. Osu Y jsme použili pro vyrývání loga na kulatém povrchu, protivřeteno obrobek převzalo a provedlo práci na zadní straně a ze stroje díky tomu vyšel hotový výrobek.“

– Monte Hoffman, majitel

 

 

SAUNDERS MACHINE WORKS

"Klíčovou součástí tohoto stroje bylo pro nás automatizační řešení, a proto jsme přidali zásobník tyčí."

JOHN SAUNDERS | VLASTNÍK | SAUNDERS MACHINE WORKS

John Saunders je vlastníkem společnosti Saunders Machine Works a často vkládá videa na svůj YouTube kanál NYC CNC.  John se jako obráběč samouk stal uznávanou osobností v obráběcím a zpracovatelském průmyslu.  Soustředí se na vzdělávání a inspirování nové generace obráběčů a podnikatelů v oblasti zpracovatelského průmyslu.

   Podívejte se na další Johnova videa na jeho YouTube kanálu:  NYC | CNC


DK Custom Products

 

Společnost DK Custom Products založili Devin a Kevin, aby majitelům motocyklů Harley Davidson, kteří jezdí dlouhé vzdálenosti, poskytli díly „lepší než originál“. Po počátečním ručním obrábění obrobků investovali do svého prvního CNC, Haas TM-2P, aby mohli začít obrábět odlitky. Jak se objemy výroby zvyšovaly, přidali stroj Haas ST-20Y se zásobníkem tyčí Haas pro obrábění válcových dílů, které měly frézované prvky. A nedávno přidal VF-2SS pro velkoobjemové obrobky, které se dříve frézovaly na TM-2P. 

Olsbergs MSE

„Více než 15 let se inovativní společnost Olsbergs MSE zabývá výrobou závodních vozů a vozů na zakázku. Společnost, která je fascinována technologickým rozvojem, se dnes zabývá veškerým vlastním konstrukčním vývojem a technickými řešeními. Staví kompletní automobily, prototypy, malosériové produkty a vyvíjí různé koncepty pro budoucnost

Vlastní výroba je možná díky nejnovějším nákupům od společnosti Edströms, konkrétně díky dvěma různým strojům Haas: pětiosému multifunkčnímu obráběcímu centru Haas UMC-750SS a soustruhu s řízením CNC s poháněnými nástroji a také s osou ST-20Y Y. To umožňuje společnosti navrhovat různé typy součástí pro samotné vozy, nyní také na podrobnější úrovni.“

- Andreas Eriksson - výkonný ředitel

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MENŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

Haas ST-10Y

ST-10Y

Soustruh s řízením CNC s osou Y, maximální kapacitou 279 × 406 mm a kapacitou tyčí 44 mm

  • 6.5" Velikost sklíčidla
  • 1.75" Kapacita tyčí
  • 6k RPM
  • 15 hp Výkon
Již od US$97,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VĚTŠÍ KAPACITA TYČÍ A SKLÍČIDLO, VYŠŠÍ VÝKON

Haas ST-25Y

ST-25Y

Soustruh s řízením CNC a osou Y s maximální kapacitou 298 × 572 mm a kapacitou tyčí 76 mm

  • 10" Velikost sklíčidla
  • 3.0" Kapacita tyčí
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Výkon
Již od US$120,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VĚTŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR A VĚTŠÍ KAPACITA TYČÍ

Haas ST-30Y

ST-30Y

Středně velký soustruh s řízením CNC a osou Y, s čelem vřetena A2-6 a kapacitou tyčí 3,0" (76 mm)

  • 10" Velikost sklíčidla
  • 3.0" Kapacita tyčí
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Výkon
Již od US$127,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 4 000 ot./min

Revolverové hlavy a poháněné nástroje

  • Poháněné nástroje se 4 000 ot./min., 12stanicová revolverová hlava BMT65 a osa C

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
  • Jednostupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Orientace vřetena
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Nabíjecí stojan telefonu

Nástroje a upínání

  • Sada standardních nástrojových držáků BMT65
  • Sada nástrojového držáku s pohonem BMT65

Upínání obrobku

  • Hydraulické sklíčidlo 210 mm, A2-6

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

Vřetena

  • Vřeteno 5 000 rpm
  • A2-5 dokončovací protivřeteno

Revolverové hlavy a poháněné nástroje

  • Poháněné nástroje se 4 000 ot./min., 24stanicová revolverová hlava BMT65 a osa C
  • Vylepšení poháněných nástrojů na rychlost 6 000 rpm

Sondování

  • Bezdrátový intuitivní systém sondování pro soustruhy
  • Automatická nástrojová sonda

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Chladicí kapalina s proměnným průtokem
  • Soustruh s pásovým dopravníkem třísek
  • Podpora pro dopravník jiného výrobce
  • Odsávací systém krytu stroje
  • Kondenzátor par chladicí kapaliny
  • Balíček pro údržbu chladicí kapaliny
  • Ofukovací tryska sklíčidla
  • Ofukovací tryska protivřetena
  • Sada filtrů vany na třísky
  • Vysokotlaké chlazení, 21 bar (300 psi)
  • Vysokotlaké chlazení, 1 000
  • Chladič chladicí kapaliny
  • Sběrač oleje v nádrži chladicí kapaliny
  • Přídavný filtr chladicí kapaliny
  • Automatické doplňování chladicí kapaliny
  • Dezinfekcechladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • 8 náhradních M funkcí
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Sada kabelů pro přenos M-kódu/MFIN
  • Vizuální programovací systém obrobků
  • Makra definovaná uživatelem
  • Rozšířená paměť 32 GB
  • Rozšířená paměť 64 GB
  • Standardní nízkonapěťový transformátor
  • Velkoobjemový nízkonapěťový transformátor
  • Interní vysokonapěťový oddělovací transformátor
  • Velkoobjemový interní vysokonapěťový oddělovací transformátor

Možnosti produktů

  • Intenzivní osvětlení, 24V
  • WiFi kamera
  • Senzor na okrajích pro automatizované systémy
  • Automatické dveře pro soustruhy
  • Odebírání obrobků
  • Programovatelný tlak sklíčidla

Nástroje a upínání

  • Souprava pro ukotvení stroje

Upínání obrobku

  • Programovatelný hydraulický koník
  • Rozšíření na tříčelisťové 254 mm hydraulické sklíčidlo

Doprava

  • Balení na vývoz

Záruka

  • Prodloužená 1letá záruka

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
  • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
  • Sada Haas kobot 10 kg
  • Sada Haas kobot 15 kg
  • Sada Haas Robot 25 kg
  • Sada Haas Robot 7 kg
  • Podavač tyčí Haas V2

ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

SNADNÁ INTEGRACE

SNADNÉ ZAUČENÍ

Přehled

Naše soustružnická centra z řady ST-20 mají nyní zcela nové povedení, které zaručuje ještě lepší výkon, prvky a hodnotu než kdy dříve. Vzali jsme to doslova od podlahy a vytvořili jsme ještě robustnější stroj s větší kapacitou tyčí, výjimečnou rychlostí obrábění a volitelnými doplňky pro zvýšení produktivity.

  • Nové odlitky – kompaktnější a pevnější
  • o 11 % menší půdorys ve srovnání s jeho předchůdcem
  • Větší průchod vřetena pro zvýšenou kapacitu tyčí
  • Zvýšený pojezd osy Z
  • Standardní Wi-Fi
  • Dvoustupňové automatické odebírání obrobků (volitelné)
  • Protivřeteno (volitelné)
  • Automatický nakladač obrobků (volitelný)
  • Automatické dveře (doplněk)

Porovnání specifikací (palce)

       NOVÝ MODEL     PŘEDCHOZÍ MODEL
Půdorys (délka, hloubka, výška) bez dopravníku 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
Maximální oběh obrobku 21,0" 31,75"
Kapacita tyčí, maximální rychlost vřetena 2,5", 4 000 rpm 2,0", 4 000 rpm
Maximální hodnota napájení, hnací systém 20 hp, řemenový náhon 20 hp, řemenový náhon
Čelo vřetena, velikost sklíčidla A2-6, 8,3" A2-6, 8,3"
Maximální řezný průměr (s revolverovou hlavou BOT) 13" 15"
Max. řezný průměr (s revolverovou hlavou BMT65) 11,75"  
Maximální řezná délka (liší se podle upínání obrobku) 22,5" 21"
Pojezdy os (X, Z)  8,4", 22,5" 9,3", 21,0"
Pojezd osy Y (jen pro modely s osou Y) 4,0" 4,0"

Porovnání specifikací (metrické jednotky)

  NOVÝ MODEL PŘEDCHOZÍ MODEL
Půdorys (délka, hloubka, výška) bez dopravníku 3302 x 1626 x 1956 mm 3175 x 1981 x 1956 mm
Maximální oběh obrobku 533 mm 806 mm
Kapacita tyčí, maximální rychlost 64 mm, 4 000 rpm 51 mm, 4 000 rpm
Maximální hodnota napájení, hnací systém 14,9 kW, řemenový náhon 14,9 kW, řemenový náhon
Čelo vřetena, velikost sklíčidla A2-6, 210 mm A2-6, 210 mm
Maximální průměr řezání (s revolverovou hlavicí BOT) 330 mm 381 mm
Max. řezný průměr (s revolverovou hlavicí BMT65) 298  
Maximální řezná délka (liší se podle upínání obrobku) 572 mm 533  mm
Pojezdy os (X, Z) 213 mm, 572 mm 236 mm, 533 mm
Pojezd osy Y (jen pro modely s osou Y) 100 mm 100 mm

Větší velikost otvoru

Nově navržené ST-20/Y má otvor tažné trubky o velikosti 2,5" (64 mm). Je o 25 % větší než jeho předchůdce, takže nabízí vyšší kapacitu tyčí. Sklíčidlo, které je součástí, má rovněž větší hrdlo, aby mohlo pojmout větší obrobky uvnitř čelistí sklíčidla nebo aby mohlo poskytnout větší prostor při vrtání či řezání závitů na velkých otvorech.

Vylepšená ergonomie nakládání obrobků

Kompaktnější půdorys a nová podoba plechů nového modelu vedou ke kratší vzdálenosti mezi dveřmi a středem sklíčidla pro lepší ergonomii. Zkrácený dosah ke sklíčidlu usnadňuje obsluze stroje manuální nakládat a vykládat obrobky.

Zvýšený úhel klínu

Zvýšili jsme úhel klínu ze 45 stupňů na 55 stupňů, což vylepšuje celkové proudění třísek uvnitř pracovního prostoru a snižuje půdorys stroje o 11 %.

Standardní Wi-Fi připojení

Všechny stroje Haas mají ve standardu zabudovanou WiFi pro rychlé a bezdrátové připojení mezi řízením Haas a vaší místní sítí. Pomocí WiFi můžete snadno bezdrátově sdílet a přenášet soubory a sledovat stroj vzdáleně prostřednictvím mobilního monitorování stroje HaasConnect. Snadno se nastavuje pomocí řízení Haas a podporuje schopnosti Netshare. 

  • Nejsou potřeba žádné kabely
  • Ideální pro velké dílny se spoustou strojů
  • Ideální pro dílny, kde je stroj daleko od síťového směrovače
  • Snadný přenos a sdílení souborů 

Standardní automatické dveře

Dvojité automatické dveře jsou k dispozici u nově provedených strojů, snižují namáhavost obsluhy a zjednodušují automatizaci. Automatické dveře otevírají dveře stroje automaticky podle obráběcího programu, anebo je lze otevřít ručně tlačítkem na zavěšeném řídícím panelu. Snižuje se tak únava operátora při opakujících se operacích obrábění a umožňují se tak bezobslužné operace s robotickým nakladačem nebo naším volitelným APL. Dveře se automaticky zavřou při zahájení cyklu a lze je ovládat pomocí nastavení tak, aby se otevřely na konci cyklu nebo při volitelném zastavení.

POZNÁMKA: Dostupnost může být různá podle regionu. Nejsou dostupné v Evropě, s výjimkou instalací robotů a APL.

  • Vylepšují ergonomii stroje
  • Snižují únavu obsluhy během opakovaných obráběcích operací
  • Obsluhují se automaticky pomocí M-kódu nebo ručně tlačítkem na zavěšeném řídícím panelu
  • Umožňují bezobslužné operace při použití současně s robotickým nakladačem nebo APL
  • Zavírají se automaticky při začátku cyklu a lze je otevřít automaticky na konci cyklu nebo při volitelném zastavení 

Protivřeteno (volitelné)

Naše volitelné dokončovací protivřeteno nejen navýší vaši produktivitu, ale také poskytne nové možnosti dokončování na druhé straně obrobků.

Toto cenově dostupné vřeteno A2-5 je vybaveno 5,3" palcovým (135 mm) hydraulickým sklíčidlem a plně se synchronizuje s hlavním vřetenem, takže umožňuje bezpracné předání obrobku během příslušného cyklu. To umožňuje dokončit obě strany vašeho obrobku v rámci jednotlivého nastavení – jednoduše zavedete surový obrobek a při dalším otevření dveří budete mít dokončený díl. Zabudovaný ejektor obrobků pohání dokončený obrobek do volitelného odebírání obrobků pro automatickou činnost. Poznámka: Nekompatibilní s volitelným koníkem.  
 

  • 6 000 rpm
  • Čelo vřetena A2-5
  • Hydraulické sklíčidlo 5,3" (135  mm) 
  • Průchod vřetena 1,3" (33 mm) (žádné skrz)
  • Umožňuje plně synchronizované odebírání obrobků (až 4800 rpm)
  • Zabudovaný ejektor obrobků
  • Obsahuje chladič skříně řízení CNC

 

Dvoustupňové odebírání obrobků (volitelné)

Dvoustupňové automatické odebírání obrobků se během obrábění zcela vysune z hlavního pracovního prostoru a rychle se při příkazu na konci cyklu posune na své místo. U obrobků s kratšími dobami cyklu je možné nechat rameno v prodloužené pozici s rotující vanou, která na konci cyklu zachytává obrobky. 

Zachytávací vanu lze snadno upravit pro různé polohy výstupu obrobků a lze ji umístit tak, aby obrobky zachytávala buď z hlavního vřetena, nebo z volitelného protivřetena.

Automatický nakladač obrobků (volitelný)

Automatický nakladač obrobků Haas představuje jednoduchý a cenově dostupný způsob automatizace výroby obrobků na soustružnických centrech Haas s vysokou produktivitou. Je určený výhradně pro soustružnická centra Haas a připojuje se přímo k řízení Haas. 

  • Design se všemi prvky a s možnostmi zapojení k soustruhu Haas ST-10 pomocí soustružnických center ST-25 včetně modelů osy Y
  • Spojuje se přímo s rozhraním Haas
  • Vhodné pro upínání obrobků až s Ø 5,8" x 5" x 10 lb (Ø 147 x 127 mm x 4,5 kg)
  • Zahrnuje i světelnou závoru pro bezpečný provoz
  • Vyrobeno v USA

Konstrukce s novým koníkem (volitelná)

Konstrukce s novým koníkem umožňuje nastavení hydraulického tlaku už na 60 psi (4,1 baru), takže při obrábění tenkých obrobků minimalizuje jejich deformaci. Hnací systém se šrouby Acme zajišťuje lepší podpěru koníku při těžkých hrubovacích operacích.

Capacities S.A.E METRIC
Velikost sklíčidla 8.3 in 210 mm
Max. oběh obrobku 21.0 in 533 mm
Max. průměr řezání (s revolverovou hlavicí BMT65) 11.75 in 298 mm
Maximální délka řezání (liší se podle upínání obrobku) 22.5 in 572 mm
Kapacita tyčí 2.50 in 64 mm
Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 8.40 in 213 mm
Osa Y ± 2.0 in ± 51 mm
Osa Z 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rychloposuv na X 472 ipm 12.0 m/min
Rychloposuv na Y 472 ipm 12.0 m/min
Rychloposuv na Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 4100 lbf 18238 N
Max. síla Y 2300 lbf 10231 N
Max. síla Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vřetena A2-6 A2-6
Max. výkon 20.0 hp 14.9 kW
Max. rychlost 4000 rpm 4000 rpm
Max. krouticí moment 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Průchod vřetena ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. výkon 5.0 hp 3.7 kW
Max. rychlost 60 rpm 60 rpm
Polohování (±) 0.01 ° 0.01 °
Průměr brzdy 13.9 in 353 mm
Přidržovací krouticí moment brzdy 250 ft-lbf 339 Nm
Typ řízení Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Velikost sklíčidla 5.3 in 135 mm
Čelo vřetena A2-5 A2-5
Max. rychlost 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 1.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Počet nástrojů 12 Stations 12 Stations
Nástroje pro vnější/vnitřní průměr Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Zadní světlost vyvrtávací tyče (od zadní strany revolverové hlavice) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Max. rychlost 4000 rpm 4000 rpm
Nástroje BMT65 BMT65
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 4000 rpm 4000 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Výkon vřetena 20.0 hp 14.9 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Exportní paleta 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Hmotnost 10480 lb 4754.0 kg

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.). Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem.

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255