MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VR-serien
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Bore-/innergjengings-/fres-serien
      • Freser for verktøyavdelingen
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Automatisk delelaster for fres
      • VMC/UMC Automatisk delelaster med sidelasting
      • Kompakt automatisk delelaster
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Dreiebenker for verktøyavdelinger
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter View All
      • Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativer Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy View All
      • Revolverhoder og direkteverktøy
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske View All
      • Håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
    • Product Image Produktalternativer
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
    • Product Image Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning View All
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
    • View All
    • Product Image Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Utdanningsfellesskap
    • Industri 4.0
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
  • Service Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEM Operatørhåndbøker Hvordan-prosedyrer Feilsøkingsveiledere Forebyggende vedlikehold Haas-deler Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-25Y

  1. Dreiebenker
  2. ST-serier
  3. Y-akse
  4. ST-25Y

ST-25Y

    KUN CNY
Not Currently Available In Your Region
Y-akse CNC-dreiebenk med makskapasitet på 298 mm x 572 mm og stangkapasitet på 76 mm

Vi har fullstendig redesignet vår bestselgende ST-25-serie dreiesentere for å gi enda mer ytelse, funksjoner og verdi enn noen gang tidligere. Vi har omarbeidet alt fra grunnen av for å skape en stivere maskin, med overlegen skjæreytelse og en rekke produktivitetsfremmende muligheter.

  • Nye støp – mer kompakte og stivere
  • 11 % mindre fotspor enn forgjengeren
  • Økt Z-aksevandring
  • Tilgjengelig automatisk dør
  • Wi-Fi som standard
  • Ideell for miljøer med høyt volum og høy produksjon

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 10" Chuckstørrelse
  • 3.0" Boltkapasitet
  • 3.4k O/MIN
  • 30 hp Effekt

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modellmaskiner er bare tilgjengelige med CNY-prissetting
Sammenligne maskiner
UTFORSK INVENTAR
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Automatisering
  • Detaljer
  • Spesifikasjoner

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEANBEFALINGER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 3400 rpm spindel – beltedrift

Revolverhoder og direkteverktøy

  • 4000 rpm roterende verktøy med 12-stasjons BMT65-revolver og C-akse

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Variabel flyt av kjølevæske
  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Enkelttrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Spindel orientering
  • Standard programminne, 1 GB
  • Kraftig isolasjonstransformator med intern høy spenning

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Verktøy og oppspenning

  • BMT65 standard verktøyholdersett
  • BMT65 metrisk standard verktøyholdersett
  • BMT65 drevet verktøyholdersett

Arbeidsoppspenning

  • 254 mm hydraulisk chuck, A2-6

Garanti

  • 1 års standard garanti
  • 6 måneders standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • Brosjyre for ST-Y-serien
  • Sammenligningsdiagram for chuck og spindelnese

SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEIDSOMRÅDE PÅ HAAS DREIEBENK

CHUCKSTØRRELSE | STANGKAPASITET | ARBEIDSOMRÅDE| AUTOMATISERINGSALTERNATIV

LAST NED DIAGRAM
VIDEOER

Bore trinnbakker ved bruk av en ST-25Y

ST-25Y + automatisk delelaster

FINN UT MER OM APL

Omkonstruert ST-25-serie 

Dreiebenkboring: Alt du trenger å vite

Reduser syklustider og posisjoner revolveren din ved bruk av G53

Haas BMT65-revolveren

Stille inn roterende verktøy

KUNDEANBEFALINGER


Sirois Tool

"Når vi kjøper maskiner vil vi legge til kapabiliteter eller kapasiteter vi ikke allerede har. Så, én av progresjonene våre var å legge til en Y-akse for å være i stand til å utføre fresing mens vi dreier. Det fortsatte videre til å legge til en sub-spindel, slik at vi kunne gjøre noen dele-avhenting og jobbe på baksiden av delene. Vi gjorde det samme med fresingen vår, der vi opprinnelig gjorde 3-akse og 4-akse fresing, og vi gikk videre til 5-akse fresing. Haas-maskinene våre har gjort oss i stand til å tenke annerledes og å gi tilbud på arbeid vi normalt ikke ville sett på."

– Alan Nadeau, president

 

 


Nimatic ApS

Nimatic ApS er én av Europas ledende produsenter av utstyr for å håndtere kjølevæsker og smøremidler for maskinverktøy, så som oljeskummere, separatorer, emulsjonsblandere og refraktometre. Haas maskiner spiller en nøkkelrolle i produksjonsprosessene deres.

«Nimatic har flere Haas-maskiner, så som to VF-1-er, to minifreser og ST-25Y med et Haas stangmagasin. Vi kjøpte vår første maskin tilbake i 2006. Vi bruker ST-25Y oftest til å produsere deler som lager oljeskummere og emulsjonsblandere.» 

– John Nielsen, eier av Nimatic

 

 

SAUNDERS MACHINE WORKS

"En viktig del av denne maskinen for oss var en automatiseringsløsning, og derfor la vi til stangmagasinet."

JOHN SAUNDERS | EIER | SAUNDERS MASKINVERKSTED

John Saunders er eier av Saunders maskinverksted, og legger ofte ut videoer på sin NYC CNC YouTube-kanal.  John er en selvlært maskinist og har blitt en anerkjent skikkelse i maskin- og produksjonsindustrien.  Fokuset hans er å utdanne og inspirere den neste generasjonen av maskinister og produksjonsentreprenører.

   Se mer av Johns videoer på hans YouTube-kanal:  NYC | CNC

RELATERTE PRODUKTER

MINDRE FOTSPOR

Haas ST-20Y

ST-20Y

Y-akse CNC-dreiebenk med makskapasitet på 298 mm x 572 mm og stangkapasitet på 63.5 mm

  • 8.3" Chuckstørrelse
  • 2.5" Boltkapasitet
  • 4k O/MIN
  • 20 hp Effekt
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

STØRRE ARBEIDSOMRÅDE

Haas ST-30Y

ST-30Y

Y-akse middels stor CNC-dreiebenk med A2-6-spindelnese og stangkapasitet på 3,0" (76 mm)

  • 10" Chuckstørrelse
  • 3.0" Boltkapasitet
  • 3.4k O/MIN
  • 30 hp Effekt
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

STØRRE BOLTKAPASITET OG CHUCK, MER KRAFT

Haas ST-35Y

ST-35Y

Y-akse middels stor CNC-dreiebenk med A2-8 spindelnese og stangkapasitet på 4,0" (102 mm)

  • 12" Chuckstørrelse
  • 4.0" Boltkapasitet
  • 3.2k O/MIN
  • 40 hp Effekt
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Standardfunksjoner

Spindler

  • 3400 rpm spindel – beltedrift

Revolverhoder og direkteverktøy

  • 4000 rpm roterende verktøy med 12-stasjons BMT65-revolver og C-akse

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Variabel flyt av kjølevæske
  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Enkelttrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Spindel orientering
  • Standard programminne, 1 GB
  • Kraftig isolasjonstransformator med intern høy spenning

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Verktøy og oppspenning

  • BMT65 standard verktøyholdersett
  • BMT65 metrisk standard verktøyholdersett
  • BMT65 drevet verktøyholdersett

Arbeidsoppspenning

  • 254 mm hydraulisk chuck, A2-6

Garanti

  • 1 års standard garanti
  • 6 måneders standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer

SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

PLASSBESPARENDE

KOSTNADSEFFEKTIV

ENKEL Å INTEGRERE

ENKEL Å LÆRE

ST-25Y + automatisk delelaster

Hva er beste måte å laste og losse deler på en ST-25Y? Den automatiske delelasteren laster og losser effektivt deler og frir opp operatøren for mer omfattende oppgaver.   

FINN UT MER OM APL

Oversikt

Vi har fullstendig redesignet vår bestselgende ST-25-serie dreiesentere for å gi enda mer ytelse, funksjoner og verdi enn noen gang tidligere. Vi har omarbeidet alt fra grunnen av for å skape en stivere maskin, med overlegen skjæreytelse og en rekke produktivitetsfremmende muligheter.

  • Nye støp – mer kompakte og stivere
  • 11 % mindre fotspor enn forgjengeren
  • Økt Z-aksevandring
  • Wi-Fi som standard
  • To-trinns automatisk delefangersystem (alternativ)
  • Sub-spindel (alternativ)
  • Automatisk delelaster (alternativ)
  • Automatisk dør (valgfritt)

Spesifikasjonssammenligning (tommer)

       NY MODELL     TIDLIGERE MODELL
Fotspor (lengde, dybde, høyde) uten transportør 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
Maksimal del sving 21,0" 31,75"
Stangkapasitet, maksimal spindelhastighet 3,0", 3400-rpm 3,0", 3400-rpm
Maksimal effektvurdering, drivsystem 30 hk, beltedrift 30 hk, beltedrift
Spindelnese, chuckstørrelse A2-6, 254 mm A2-6, 10,0"
Maksimal skjærdiameter (BOT-revolver) 13" 15"
Maksimal skjærdiameter (BMT65-revolver) 11,75"  
Maksimal skjær lengde (varierer med verktøyholder) 22,5" 21"
Aksevandring (X, Z)  213 mm, 571 mm 236 mm, 533 mm
Y-aksevandring (kun for Y-aksemodeller) 102 mm 101,6 mm

Spesifikasjonssammenligning (metrisk)

  NY MODELL TIDLIGERE MODELL
Fotspor (lengde, dybde, høyde) uten transportør 3302 x 1626 x 1956 mm 3175 x 1981 x 1956 mm
Maksimal del sving 533 mm 806 mm
Stangkapasitet, maksimalhastighet 76,0 mm, 3400 rpm 76,0 mm, 3400 rpm
Maksimal effektvurdering, drivsystem 22,4 kW, beltedrift 22,4 kW, beltedrift
Spindelnese, chuckstørrelse A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Maksimal skjærdiameter (BOT-revolver) 330 mm 381 mm
Maksimal skjærdiameter (BMT65-revolver) 298 mm  
Maksimal skjær lengde (varierer med verktøyholder) 572 mm 533  mm
Aksevandring (X, Z) 213 mm, 572 mm 236 mm, 533 mm
Y-aksevandring (kun for Y-aksemodeller) 100 mm 100 mm

Forbedrer ergonomien ved dellasting

Det mer kompakte fotsporet og nyopprettede plater av den nye designen gir en kortere avstand mellom døren og midten av chucken for bedre ergonomi. Den reduserte rekkevidden til chucken gjør det lettere for maskinoperatørene å manuelt laste og losse deler.

Økt kilevinkel

Vi har økt kilens vinkel fra 45 grader til 55 grader, noe som forbedrer den totale sponflyten i området, og reduserer maskinens fotspor med 11 %.

Wi-Fi-tilkobling som standard

Alle Haas-maskiner har innebygd Wi-Fi som standard for rask, trådløs tilkobling mellom Haas-kontrollen og et lokalt nettverk. Bruk Wi-Fi til enkel trådløs deling og overføring av filer samt ekstern overvåking av maskinen via mobil HaasConnect-maskinovervåking. Funksjonaliteten settes opp enkelt gjennom Haas-kontrollen og støtter Netshare-funksjoner. 

  • Ingen kabler kreves
  • Ideelt for store verksteder med mange maskiner
  • Ideelt for verksteder der maskinen er langt unna nettverksruteren
  • Overfør og del filer enkelt 

Automatisk dør (valgfritt)

Haas automatisk dør tilgjengelig på de redesignede maskinene, og reduserer førerens tretthet og forenkler automatiseringen. Automatisk dør åpner maskindørene automatisk via en M-kode, eller de kan åpnes manuelt via en knapp på kontrollmotstykket. Dette er mindre trettende for operatøren ved repetitive maskinoperasjoner, og åpner for uovervåket operasjon når den brukes sammen med en robotlaster eller vår alternative APL. Dørene lukkes automatisk ved syklusstart og kan via innstillinger styres til å åpne ved syklusslutt eller ved en alternativ stopp.

MERK: Tilgjengelighet kan variere fra region til region. Ikke tilgjengelig i Europa, unntatt med robot og APL-installasjoner.

  • Forbedrer maskinergonomi
  • Mindre trettende for operatøren ved repetitive bearbeidingsoperasjoner
  • Fungerer automatisk via M-kode eller manuelt via en knapp på kontrollmotstykket
  • Åpner for uovervåket operasjon når den brukes sammen med en robotlaster eller APL
  • Lukkes automatisk ved syklusstart, og kan åpnes automatisk ved syklusslutt eller en alternativ stopp

Underspindel (alternativ)

Vår alternative underspindel for finishing vil ikke bare gjøre deg mer produktiv, men vil også gi nye alternativer for finishing av 2.-op-siden av delene dine.

Denne rimelige A2-5-spindelen er utstyrt med en 5,3" (135 mm) hydraulisk chuck, og vil synkronisere seg fullt ut med hovedspindelen for å gi en problemfri deleoverføring “i syklus”. Dermed kan du fullføre begge sider av delen din i et enkeltoppsett – last ganske enkelt opp det rå arbeidsstykket, og neste gang du åpner døren vil du ha en ferdig del. En innebygd delutløser driver den ferdige delen til alternativ delefanger for automatisert drift. Merknad: Ikke kompatibel med pinol-alternativet.  
 

  • 6000 rpm
  • A2-5 spindelnese
  • 5,3" (135 mm) hydraulisk chuck 
  • 1,3" (33 mm) spindelboring (ikke gjennomgående)
  • Muliggjør fullstendig synkronisert overlevering av delen (opptil 4800 rpm)
  • Innebygd delutløser
  • Inkluderer CNC kontrollkabinettkjøler

 

Totrinns delefanger (alternativ)

Våre to-trinns automatiske delefanger beveger seg helt ut av det primære arbeidskonvolutten under bearbeiding, og beveger seg raskt på plass når den bes om det på slutten av syklusen. For deler med korte sykluser, kan armen stå i forlenget stilling, med bare skuffen roterende opp for å fange opp deler på slutten av syklusen. 

Fangebakken er lett justert for forskjellige avstandssteder, og kan posisjoneres for å fange opp deler fra enten hovedspindelen eller alternativ sub-spindel.

Automatisk delelaster (alternativ)

Haas automatiske delelaster er en enkel og rimelig måte å automatisere deleproduksjon og styrke produktivitet på Haas-dreiesentre. Den er designet og bygget eksklusivt for bruk på Haas-dreiesentre og kobles direkte til Haas-kontrollen. 

  • Altomfattende design, med plug-and-play-funksjonalitet til Haas ST-10 gjennom ST-25 svingsentre, inkludert Y-aksemodeller
  • Direkte forbindelse med Haas-kontrollen
  • Plasser deler opptil Ø5,8" x 5" x 10 lb (Ø147 x 127 mm x 4,5 kg)
  • Inkluderer lett garding for trygg operasjon
  • Produsert i USA

Ny pinoldesign (alternativ)

Den nye bakdokkedesignen gjør det mulig å sette hydraulikkrykket så lavt som 60 psi (4,1 bar) for å minimere deldeformasjon ved bearbeiding av tynne deler. Acme-skrudrivsystemet gir bedre bakdokkestøtte under tunge herdingsoperasjoner.

Capacities S.A.E METRIC
Chuckstørrelse 10.0 in 254 mm
Maks delesving 21.0 in 533 mm
Maksimal skjærediameter (med MNT65-revolverhode) 11.75 in 298 mm
Maks skjærelengde (varierer med verktøyholder) 22.5 in 572 mm
Boltkapasitet 3.00 in 76 mm
Vandring S.A.E METRIC
X-akse 8.40 in 213 mm
Y-akse ± 2.0 in ± 51 mm
Z-akse 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X-aksen hastighet 472 ipm 12.0 m/min
Y-aksen hastighet 472 ipm 12.0 m/min
Z-aksen hastighet 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 4100 lbf 18238 N
Maks skyvekraft Y 2300 lbf 10231 N
Maks skyvekraftZ 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnese A2-6 A2-6
Maks effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks hastighet 3400 rpm 3400 rpm
Maks. moment 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Spindelboring ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks effekt 5.0 hp 3.7 kW
Maks hastighet 60 rpm 60 rpm
Posisjonering (±) 0.01 ° 0.01 °
Bremsediameter 13.9 in 353 mm
Bremseholdermoment 250 ft-lbf 339 Nm
Kontrolltype Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Chuckstørrelse 5.3 in 135 mm
Spindelnese A2-5 A2-5
Maks hastighet 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Antall verktøy 12 Stations 12 Stations
OD- vs ID-verktøy Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Dreieskjær bakre klaring (fra baksiden av revolverhode) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks hastighet 4000 rpm 4000 rpm
Innretting BMT65 BMT65
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 3400 rpm 3400 rpm
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelkraft 30.0 hp 22.4 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 142.0 in x 90.0 in x 92.0 in 361 cm x 229 cm x 234 cm
Eksportpalle 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Vekt 12300 lb 5580.0 kg

*Haas-maskiner er utformet for å fungere med vekselstrøm på 220 V (200-240 V). En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 VAC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR Series-rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 VAC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.

FØLG MED PÅ DE SENESTE HAAS-TIPSENE OG TEKNOLOGIEN ...

Registrer deg nå!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Forespørsel om reparasjon av dreiebord
  • Førinstallasjonsveiledninger
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Tilgjengelig beholdning
  • Haas-prislisten
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • Melding om praksis for bærekraft (DNSH)
  • Karrierer
  • Sertifiseringer og sikkerhet
  • Kontakt oss
  • Historie
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling vilkår og betingelser
  • Personvern
  • Garanti
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Haas motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas-fellesskapet for teknisk utdanning
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC verktøymaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255