MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji Haas Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Simulator krmilja
      • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
      • VMC/UMC APL na strani
      • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
    • Product Image Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice Haas Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji Haas Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Vrtljive mize in indekserji Haas Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Product Image Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Haas vrtalni centri Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
    • Oprema za trgovine Haas Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Tračna žaga
      • Rezkar za koleno
      • Površinski brusilnik, 2550
      • Površinski brusilnik, 3063
      • Laserski rezalni stroj
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

T5C

T5C

Začetna cena: US$31,395 SAMO CNY
Not Currently Available In Your Region
Nagibni indekser 5C

T5C je nagibna vrtljiva enota z dvojno osjo in čelom stročnice 5C. Vpnite svoje dele s standardnimi stročnicami 5C ali s privitjem 3-čeljustne vpenjalne glave na čelo vretena. Ta enota standardno nima nobene zmogljivosti zapiranja stročnice. Na voljo so izbirna zapirala stročnice.

Opomba: Za delovanje s polno 4. in 5. osjo potrebuje rezkar Haas s krmilnikoma za 4. in 5. os ter različico programske opreme NGC 100.19.000.1100 ali novejšo.

  • Svojemu stroju dodajte 4- in 5-osno zmogljivost
  • Preprosta povezava »priključi in uporabljaj« s stroji Haas
  • Učinkovitost in zmogljivosti, ki so vodilne v panogi
  • Izdelano v ZDA
  • 1 Vretena
  • 5C Izberi velikost
  • 60 ft-lb Maks. navor
  • 410 °/sec Maks. hitrost

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Podatki o stroju
  • Specifikacije
  • Preglednica ustreznih delilnikov

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

PRIČEVANJA STRANK

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Krmilje Haas

  • Direktno krmiljenje s CNC-rezkarjem
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Skica postavitve
  • Priročnik za operaterja
  • Prospekt za serijo rotacijskih produktov
VIDEOPOSNETKI

Vodnik za nagibne indekserje

____________________________________________________

Ne veste, kje začeti? Poglejte si ta video vodnik, da odkrijete najboljši model za vaše potrebe!

CILINDRIČNO GRAVIRANJE Z G47/G107
Preprosto ročno programirajte graviranje 4. osi na vašem rezkarju Haas – brez sistema CAM. Z G47 in G107 graviranje na cilindričnem delu ne bi moglo biti preprostejše.
HITRO ZAVRTITE SVOJO VRTLJIVO MIZO HAAS NAZAJ
Danes Mark reši težavo, s katero se na neki točki sooči vsak uporabnik rotacijske mize Haas: Kako naj hitro zavrtim svojo vrtljivo mizo nazaj na ničelno točko?
Kako programirati VARNO LOKACIJO ZA MENJAVO ORODJA
Mark prikaže, kako z ukazi nastaviti varno lokacijo za menjavo orodja, da se prepreči trk orodja v vašo vpenjalno napravo ali vrtljivo mizo. Vse se opravi s preprostim programom in referencira z M-kodo.
Vaša nova 5-osna kompaktna vrtljiva miza
Če izdelujete majhne dele in imate več nastavitev, je ta vrtljiva miza idealna rešitev. Izjemno hiter in natančen TRT100 ustreza skoraj vsakemu rezkarju Haas in vam bo pomagal skrajšati čase cikla ter povečati učinkovitost vaših delavnic.
PRIČEVANJA STRANK

NEXXT SPINE LLC

“Od leta 2009 smo vsako leto zrasli za 30 %,” pravi predsednik podjetja Nexxt, Andy Elsbury. Dodaja, da podjetje proizvede približno 800 hrbteničnih vsadkov PEEK na leto, vendar pa je nedavna rast posledica titanovih vsadkov 3D Matrixx. “Tu je naša rast večja od 30 %.”
 

Panoga: Medicinska
 lokacija:  Noblesville, Indiana, ZDA
Število strojev Haas:

✔  (2) Stroji  za izdelavo form VM-3 s T5C2 nagibnim 2-glavnim 5C indekserjem za 5-osno rezkanje
✔ Center za vrtanje/rezkanje DM-2 s T5C nagibnim 5C indekserjem za 5-osno rezkanje 
✔ Center za vrtanje/vrezovanje navojev DT-1 s HA5C indekserjem za 4-osno delo

 Izdelki, ki jih izdeluje na strojih Haas:  kompleksni medicinski vsadki in instrumenti

POVEZANI IZDELKI

Dve rotacijski vreteni

Haas T5C2

T5C2

Nagibni 2-glavi indekser 5C

  • 2 Vretena
  • 5C Izberi velikost
  • 25 ft-lb Maks. navor
  • 200 °/sec Maks. hitrost
Začetek na US$40,195 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Tri rotacijska vretena

Haas T5C3

T5C3

Nagibni 3-glavi indekser 5C

  • 3 Vretena
  • 5C Izberi velikost
  • 25 ft-lb Maks. navor
  • 200 °/sec Maks. hitrost
Začetek na US$48,595 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Štiri rotacijska vretena

Haas T5C4

T5C4

Nagibni 4-glavi indekser 5C

  • 4 Vretena
  • 5C Izberi velikost
  • 25 ft-lb Maks. navor
  • 200 °/sec Maks. hitrost
Začetek na US$58,795 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Maksimalna teža na pladnju 5 lb 2.3 kg
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
Maks. hitrost 60 °/sec 60 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Maks. iztek 0.0005 in 0.013 mm
Nepričakovani odziv na ukaze 30 arc-sec 30 arc-sec
Višina centra 6.000 in 152.40 mm
Prestavno razmerje 90:1 90:1
Časovno usklajevanje 2:1  2:1 
Zavorni navor @ 100 psi/6.9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
Maks. hitrost 410 °/sec 410 °/sec
Torque (Continuous) 60 ft-lbf 81 Nm
Navoj čela 2 3/16 in - 10 2 3/16 in - 10
Maks. iztek 0.0004 in 0.010 mm
Nepričakovani odziv na ukaze 40 arc-sec 40 arc-sec
Višina centra 6.000 in 152.40 mm
Prestavno razmerje 60:1 60:1
Izberi velikost 5C 5C
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
Maks. rotacija/korak ± 120 ° ± 120 °
Ločljivost 0.001 ° 0.001 °
Natančnost (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Ponovljivost 10 arc-sec 10 arc-sec
Premer polžnega zobnika 6.3 in 160 mm
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
Maks. rotacija/korak (z rotacijskim krmiljem) 999.999 ° 999.999 °
Ločljivost 0.001 ° 0.001 °
Natančnost (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Ponovljivost 10 arc-sec 10 arc-sec
Premer polžnega zobnika 2.8 in 71 mm
General - A (tilt) S.A.E METRIC
Operativna temperatura (maks. okolje) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Zračni pritisk maks. 150 psi 10.3 bar
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Operativna temperatura (maks. okolje) 100 °F 38 °C
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Izvozni zaboj 48.0 in x 27.0 in x 24.0 in 122 cm x 69 cm x 61 cm
Teža 355 lb 162.0 kg
ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI WARNING
T5C DM-1 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
T5C DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C DT-1 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
T5C DT-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C EC-1600 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C GR-510 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
T5C GR-712 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
T5C MINIMILL DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
T5C MINIMILL2 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
T5C SMINIMILL DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
T5C SMINIMILL2 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
T5C TM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C TM-3P POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-1 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
T5C VF-10/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-10/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-11/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-11/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-12/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-12/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-1YT DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
T5C VF-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-2SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-2SSYT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-3SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-3SSYT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-3YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-3YT/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-4 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-4SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-5/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-5/40XT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-5/50XT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-5SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-6/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-6/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-6SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-7/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-7/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-8/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-8/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-9/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VM-6 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-14/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-14/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C MINIMILL-EDU DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
T5C DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C DC-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C DC-1/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C DC-3/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C DC-4/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C DM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-7SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VF-8SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VM-8 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255