MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VR-serien
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Bore-/innergjengings-/fres-serien
      • Freser for verktøyavdelingen
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
      • Automatisk delelaster for fres
      • VMC/UMC Automatisk delelaster med sidelasting
      • Kompakt automatisk delelaster
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Dreiebenker for verktøyavdelinger
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter View All
      • Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiseringsmodeller
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativer Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy View All
      • Revolverhoder og direkteverktøy
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske View All
      • Håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
    • Product Image Produktalternativer
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
    • Product Image Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning View All
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Utdanningsfellesskap
    • Industri 4.0
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
  • Service Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEM Operatørhåndbøker Hvordan-prosedyrer Feilsøkingsveiledere Forebyggende vedlikehold Haas-deler Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000-P

  1. Vertikale freser
  2. Universalmaskiner
  3. UMC-1000-P

UMC-1000-P

    KUN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Vertikal CNC-fres med 5-akse profilering og 1016 x 635 x 635 mm vandring

Maskinering med 5-akser er et effektivt middel for å redusere oppsett og øke nøyaktigheten for flersidige og komplekse deler. Haas-universalmaskineringssentrene i UMC-serien er kostnadseffektive løsninger for 3+2-maskinering og samtidig 5-akse maskinering. UMC-1000-P har en unik oppstilling av de roterende aksene. Den roterende platen har blitt erstattet med et fastsittende bord der det monteres et HRT210-roterende bord med en A-rammestøtte. B-akse vuggen muliggjør ±45° vipping, mens HRT210 muliggjør 360° A-akserotasjon for enestående verktøyklaring og stor delkapasitet.

  • Samtidig maskinering med 5-akse
  • Kraftig intern spindel med direktedrift
  • Standard sidemontert verktøyveksler
  • Perfekt for sylinderhodemaskinering
  • Bruk mangesidede rammer for produksjon med høyt volum
  • Inkluderer Wireless Intuitive Probing System

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 40 Kone
  • 5 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modellmaskiner er bare tilgjengelige med CNY-prissetting
Sammenligne maskiner
UTFORSK INVENTAR
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Detaljer
  • Spesifikasjoner

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEANBEFALINGER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 8100 rpm spindel

Verktøyvekslere

  • 30+1 sidemontert verktøyveksler

Probing

  • Trådløst og intuitivt probingsystem

Håndtering av spon og kjølevæske

  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Flertrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • CNC-kontrollkabinettkjøler
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Andre hjemposisjon
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Dynamisk arbeidsoffset og Tool Center Point Control
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB

Produktalternativer

  • Roterende skalaer
  • Toppdeksel for UMC-serien
  • Ladestativ for telefon

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Tegning av CDF-transportbåndoppsett
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • Brosjyre for UMC-serien
  • Automatisk arbeidsoppspenning og konfigurasjonsdiagram

UMC-SAMMENLIGNING – Arbeidsområde ≠ Maskinvandring

I 5-aksemaskinering må din del og arbeidsoppspenning kunne rotere og vippe innenfor arbeidsområdet, slik at du kan nå alle områder av delen, uten forstyrrelser eller kollisjoner. Dette gir et sylindrisk arbeidsområde som er mindre enn maskinens vandring.

LAST NED SAMMENLIGNING

HAAS ALTERNATIVER FOR SKRUSTIKKER OG KONFIGUERINGSTABELL

LUFTSKRUSTIKKER | HYDRAULISKE SKRUSTIKKER

VIDEOER

UMC-1000 skjære-demo

Se UMC-1000 i arbeid! Se denne 5.-akse maskinen skjære komplekse deler med flere sider. Med større vandringer og en større plate, er UMC-1000 flott for 5.-akse maskinering på store, komplekse deler.

FORENKLE 3+2 OG 5-AKSEMASKINERING

Ved hjelp av DWO/TCPC (Dynamic Work Offsets / Tool Center Point Control) kan du lage CAM-programmet på forhånd, og deretter plassere arbeidsoppspenningen og delen hvor som helst på bordet, uten behov for å repostere programmet!

STØRRE DELER? IKKE NOE PROBLEM!

UMC-1000 er det ideelle valget for verksteder som ønsker en brukervennlig 5-akse løsning for håndtering av større deler. Det tilbyr den samme anerkjente verkstedsytelsen og verdien som vår superpopulære UMC-750, men med større vandringer og større plate.

5-AKSE FOR ETHVERT VERKSTED

I den første videoen i serien “Ikke vær redd for 5-akser“ forklarer John Nelson hvorfor maskinering med 5-akser er mye enklere enn det noen gang har vært, og hvorfor ethvert verksted kan være et verksted som jobber med 5-akser.

KUNDEANBEFALINGER


Kibbetech

Vi fikk vår VF-4Ss og ST-20 tidlig i desember 2018. Vi utvidet med vårt UMC-1000 i mars 2021. Vu bruker vårt UMC-1000 for mange nye og eksisterende suspensjonskomponenter. Vi er i stand til å ta deler med 5 til 9 forskjellige oppsett og få dem gjort i 2 oppsett. Vår Haas-maskin endret fullstendig hvordan vi bygger og designer komponentene våre ved å være i stand til å kontrollere denne prosessen på huset. Haas var det klare valget for oss når vi bestemte oss for å bringe maskinering inn internt. Tiden vi sparer på oppsett betaler for maskinen.


– Ryan Kibbe, CEO

 

 

RELATERTE PRODUKTER

HØYERE PRODUKSJON

Haas UMC-1000SS-P

UMC-1000SS-P

Vertikal CNC-fres med superrask, 5-akse-profilering og 1016 x 635 x 635 mm vandring

  • 40 Kone
  • 5 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

ANNERLEDES TILNÆRMING

Haas UMC-1000

UMC-1000

Vertikal CNC-fres med 5-akse og 1016 mm x 635 mm x 635 mm vandring

  • 40 Kone
  • 5 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

MER VANDRING

Product Image

VF-6/40TR

Vugge for vertikal CNC-fres med 1626 mm x 813 mm x 762 mm vandring

  • 40 Kone
  • 5 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Oversikt


UMC-1000 tilbyr større vandringer og en større plate enn UMC-750, og innlemmer et antall designforbedringer.

Designforbedringer på universelt maskineringssenter:

  • Sykloide rotasjonsdrivere
  • Lettere operatørdør
  • Frontmontrert kontroll motstykke
  • Enkel-tilgang til bekvemmelighetsfunksjoner for operatør
  • Større sidevindu
  • Stivere base støp
  • Standard rullbar kjølevæsketank

 

Sykloide rotasjonsdrivere

Det sykloide rotasjonsdrivsystemet – designet for maskinverktøy og robotikk – gir en flott kombinasjon av hastighet, nøyaktighet og holdbarhet på både B- og C-aksene. Det robuste systemet gir langt tjenesteliv med liten eller ingen vedlikehold, og er spesielt holdbart ved et krasj. Det sykloide rotasjonsdriftsystemet kan drives tilbake for å absorbere energi fra et sammenstøt. Sjokklastkapasiteten er 5 ganger standard moment i girkassen, og hele girkassen er en enkel utskiftbar enhet, om skade skulle inntre. 

Forbedringer i operatørdører


UMC-1000-døren er montert inne i kabinettet, noe som hever bunnen på kabinettåpningen og gir bedre sponkontroll. 

Montering av kontroll motstykke


Det innvendige monteringsdesignet på UMC-1000-døren lar kontroll motstykket bli montert foran på maskinen, i en operatørvennlig posisjon.  

Bekvemmelighetsfunksjoner for operatør

UMC-1000s bekvemmelighetsfunksjoner for operatør er montert foran på maskinen for enkel tilgang, inkludert en lagringshylle for verktøyholder, arbeidsbord, verktøyholder-skrustikke, oppbevaringsbrett og rengjøringsslange.

Sidevindu-design

Å flytte kontroll motstykket foran på UMC-1000 tillot oss også å gjøre sidevinduet større, og la det gli åpent. Dette gir tilgang til maskines plate, og tillater også at en pallepool eller annen automatisering kan legges til på maskinen.

Mothakestøping og kjølevæskestank

UMC-1000-mothakestøpingen er stiv og kompakt, noe som forbedrer skjæreytelse, og tillater bruken av vår standard 55-gallon (208 liter) rullbare kjølevæsketank, for enkel rengjøring og vedlikehold. En alternativ 95-gallon (360 liter) kjølevæsketank er også tilgjengelig, og begge tankene  aksepterer våre alternativer for oljeskimmer- og kjølevæskepåfylling for å ytterligere øke produktivitet.    

Vandring S.A.E METRIC
X-akse 40.00 in 1016 mm
Y-akse 25.00 in 635 mm
Z-akse 25.00 in 635 mm
Spindelnese til bord (~ maks) 30.6 in 777 mm
Spindelnese til bord (~ min) 5.6 in 142 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks hastighet 8100 rpm 8100 rpm
Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kone CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kjøling Liquid Cooled Liquid Cooled
A-akse S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maks hastighet 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Bremsemoment 200 ft-lbf 271 Nm
Maks delesving 11.9 in 302 mm
B-akse – helning S.A.E METRIC
Travel 45 ° to 45- ° 45 ° to 45- °
Maks hastighet 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Bremsemoment 2000 ft-lbf 2712 Nm
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 40.0 in 1016 mm
Bredde 15.0 in 381 mm
T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Antall Std T-spor 1 1
Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 650 ipm 16.5 m/min
X-aksen hastighet 900 ipm 22.9 m/min
Y-aksen hastighet 900 ipm 22.9 m/min
Z-aksen hastighet 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 3300 lbf 14680 N
Maks skyvekraft Y 3300 lbf 14680 N
Maks skyvekraftZ 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapasitet 30+1 30+1
Maks verktøydiameter (full) 2.5 in 64 mm
Maks verktøydiameter (tilgrensende tom) 5.0 in 127 mm
Maks verktøylengde (fra målelinje) 12 in 305 mm
Maks verktøyvekt 12.0 lb 5.4 kg
Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 2.80 s 2.80 s
Spon-til-spon (gjennomsnitt) 3.60 s 3.60 s
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 8100 rpm 8100 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelkraft 30.0 hp 22.4 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 168.0 in x 94.0 in x 116.0 in 427 cm x 239 cm x 295 cm
Eksportpalle 165.0 in x 92.0 in x 101.0 in 420 cm x 234 cm x 257 cm
Vekt 15600 lb 7077.0 kg
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Lokal palle m./metallplatekasse 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Eksportpalle for metallplatekasse 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Vekt for metallplatekasse 1164 lb 528 kg

*Haas-maskiner er utformet for å fungere med vekselstrøm på 220 V (200-240 V). En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 VAC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR Series-rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 VAC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.

FØLG MED PÅ DE SENESTE HAAS-TIPSENE OG TEKNOLOGIEN ...

Registrer deg nå!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Forespørsel om reparasjon av dreiebord
  • Førinstallasjonsveiledninger
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Tilgjengelig beholdning
  • Haas-prislisten
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • Melding om praksis for bærekraft (DNSH)
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Sertifiseringer og sikkerhet
  • Kontakt oss
  • Historie
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling vilkår og betingelser
  • Personvern
  • Garanti
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Haas motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas-fellesskapet for teknisk utdanning
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC verktøymaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255