MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • máquinas Main Menu
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Série VF
      • Máquinas universais
      • Série VR
      • VP-5 prismático
      • VMC com troca de paletes
      • Mini fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Centros de perfuração de alta velocidade
      • Série Perfurar/Roscar/Fresar
      • Fresadora Sala de Ferramentas
      • Fresadoras compactas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresadora com carregador de peças automático
      • Carregador de peças automático de carga lateral VMC/UMC
      • Carregador de peças automático compacto
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
    • Tornos Haas Tornos
      Tornos
      Tornos View All
      • Tornos
      • Série ST
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos de sala de ferramentas
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas V2
      • Torno com carregador de peças automático
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais View All
      • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores View All
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização View All
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Máquina de corte a laser
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opções Main Menu
    • Product Image Spindles
      Spindles
      Spindles View All
      • Spindles
    • Product Image Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta View All
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image 4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada View All
      • Torretas e ferramenta motorizada
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração View All
      • Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
    • O controlador Haas O controlador Haas
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
    • Product Image Opções de Produtos
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
    • Product Image Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação View All
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto View All
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • MyHaas
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-750

  1. Fresadoras verticais
  2. Máquinas universais
  3. UMC-750

UMC-750

Preço Inicial: US$182,995 APENAS CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Fresadora Vertical CNC de 5 eixos com percursos de 762 x 508 x 508 mm

A maquinagem de 5 eixos é uma forma eficaz de reduzir configurações e aumentar a precisão em peças complexas com vários lados. Os centros de maquinagem universais da Série UMC da Haas são soluções económicas para maquinagem 3+2 e maquinagem simultânea com 5 eixos. O UMC-750 possui uma mesa de perno de eixo duplo integrada com um prato de 500 mm de diâmetro que apresenta ranhuras em T padrão e um furo de precisão para fixação da versatilidade. O trunnion proporciona +120 e -35 graus de inclinação e 360 graus de rotação para um excelente espaço livre da ferramenta e capacidade para peças grandes.

  • Maquinagem simultânea de 5 eixos
  • Spindle de acionamento direto potente
  • Trocador de ferramenta de instalação lateral de grande capacidade
  • Inclui sistema de sondagem intuitivo sem fios

See Available Stock

Tempo de espera atual

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtros

  • 40 Cone
  • 5 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Capacidade da ferramenta

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY
Comparar máquinas
EXPLORE O INVENTÁRIO
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Informações sobre a máquina
  • AUTOMATIZAÇÃO
  • Detalhes
  • Especificações

Loading
×

CONSIGA O SEU ORÇAMENTO IMEDIATO AGORA.

Introduza as suas informações abaixo para receber um orçamento imediato. Para ignorar este passo no futuro, basta inserir a palavra-passe abaixo para criar a sua conta MyHaas gratuita.

Já tem uma conta? Iniciar a sessão

< Devolução

Contact Information

+ Adicionar morada

Introduza uma palavra-passe para criar uma conta MyHaas! (opcional)

Quer partilhar o seu orçamento? (opcional)


+ Outro

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

TESTEMUNHOS DE CLIENTES

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 8100 rpm

Trocadores da ferramenta

  • Trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1

Sondagem

  • Sistema de sondagem intuitivo sem fios

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
  • Bomba de refrigeração multifase

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Segunda posição inicial
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • Execução segura
  • HaasDrop
  • Desvios de trabalho dinâmicos e controlo do ponto central da ferramenta
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa

Opções de Produtos

  • Escalas rotativas
  • Tampa superior para a série UMC
  • Suporte de carregamento do telefone

Ferramentas e Fixação

  • Placa de fixação da grelha de retângulo, UMC

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
Recently Updated

Conjunto de paletes 10+1 disponível


Adicione um trocador de paletes à sua UMC-750 ou UMC-750SS para elevar a sua produção a outro nível. O nosso conjunto de paletes de 10+1 posições é perfeito para execuções de produção de alto volume, ou maquinagem de alta mistura/baixo volume.

10 POSIÇÕES
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout
  • Desenho da disposição do transportador CDF
  • Gráfico de torque
  • Manual do Utilizador
  • FOLHETO DA SÉRIE UMC
  • Dispositivo de aperto automático e tabela de configuração
  • Opções de automação e esquema de configurações

COMPARAÇÃO ENTRE UMC – Área de trabalho  ≠  Percursos da máquina

Na maquinagem de 5 eixos, a sua peça e a fixação de peça devem ser capazes de rodar e inclinar-se dentro do espaço de trabalho, permitindo-lhe alcançar todas as áreas da peça, sem interferência ou colisões. Isto produz uma área de trabalho cilíndrica que é menor do que os percursos da máquina.

COMPARAÇÃO DE DOWNLOAD

OPÇÕES DA PRENSA HAAS E TABELA DE CONFIGURAÇÕES

PRENSAS DE AR | PRENSAS HIDRÁULICAS

VÍDEOS

Demonstração do robô UMC-750 e HRP-2

Veja esta demonstração do UMC-750 e do Pacote de robô 2 da IMTS Chicago 2022.

HaasBuilt – UMC-750

Veja com mais pormenor como a sua UMC-750 é construída e montada de raiz, diretamente na nossa fábrica em Oxnard, na Califórnia.

Melhorias Universais no Design de Centro de Maquinagem

O Gestor de Engenharia Eric Wood discute com Bryan O’Fallon acerca de todas as características que foram objeto de alterações nas recém-lançadas UMC-750 e 750SS. Salienta-se a nova porta para o operador e a disponibilidade de um spindle HSK, sendo que Eric também abordou questões como a facilidade de utilização, o melhor desempenho, uma melhor recolha de limalhas, a fiabilidade do rotativo e muito mais.

UMC-750 no Trabalho

Peças complexas são perfeitas para o UMC-750. Com os seus percursos generosos e recursos de 5 eixos, reduz facilmente as configurações e o manuseamento de peças, aumentando o rigor de recursos para recursos.

TESTEMUNHOS DE CLIENTES

L&S Machine Company

“A nossa empresa tem todas as máquinas de 5 eixos, para podermos apoiar uma variedade de indústrias diferentes. Entrámos na maquinagem de 5 eixos, porque reduz as operações de maquinagem. A primeira operação pode apanhar cinco dos seis lados de uma peça e a operação final pode apanhar o último lado que está aparafusado à mesa. Terem todas as mesmas máquinas permite-nos programar sem problemas o trabalho entre estas instalações e as nossas instalações de San Jose e ter o mesmo controlador permite-nos transferir o programa para qualquer um dos locais.”

– Rob DiNardi, Presidente

 

Skrawpol

“A Skrawpol Tool Factory é uma fábrica polaca moderna fundada em 2010. O tema principal da atividade da empresa é o fabrico de ferramentas de corte e especiais. Temos um parque de máquinas moderno que permite o torneamento e a fresagem com alta precisão em três, quatro e cinco eixos. O nosso parque de máquinas inclui os mais recentes modelos de máquinas-ferramenta da Haas controladas numericamente, o que se traduz na elevada qualidade das ferramentas que fabricamos. Temos uma equipa constituída por funcionários qualificados, tanto jovens como com muitos anos de experiência no setor, envolvidos na construção da nossa empresa.”

– Paweł Zoń, Coproprietário 

DesignWerkes

“A nossa empresa serve a indústria dos transportes comerciais, bem como a indústria aeroespacial. Concebemos e construímos os sistemas de conversão de energia e os sistemas acessórios de energia para autocarros híbridos de transporte público. Para a indústria aeroespacial, estamos a fazer peças para aviação comercial e militar.

Com o UMC-750, estamos a maquinar cinco dos seis lados das peças que precisamos de construir e também estamos a fazer trabalho simultâneo de 5 eixos, com raios entre os rebordos, o que não poderíamos fazer sem a capacidade de 5 eixos.

– Steve Kille, Presidente e Proprietário

Boulevard Machine & Gear

“Eu sabia que era tempo de investir em tecnologia e, por isso, em 2009, comprámos a nossa primeira máquina Haas. O UMC-750 que temos agora permite-nos completar trabalhos que utilizavam 4, 5, ou mesmo 10 configurações numa máquina de 3 eixos, em apenas 1 ou 2 configurações. Isto permite-nos aceitar mais trabalho.”

– Susan Kasa, Presidente

 

Centerline Precision Technologies

Quando a Centerline Precision Technologies de Edinburgh, IN – uma loja Haas de longa data – adquiriu o seu primeiro UMC-750, não pensaram que teriam trabalho suficiente para para o ocupar. Era “mais como um isco de pesca”, diz o proprietário, Scott Bringle. Mas “tornámos muito do trabalho que já tínhamos muito mais fácil e mais eficiente e aquela tecnologia de 5 eixos, acabou por trazer muito trabalho novo para nós”.

 

Core Moto

A Core Moto concebe e fabrica rodas forjadas para superbikes que disputam corridas de alto nível, mas também são legais para andar nas ruas. De acordo com Luke McCracken, Presidente da Core Moto, o seu objetivo é produzir a roda forjada do cubo monolítico mais leve e mais forte do mundo, ao mesmo tempo que lhe dá algum estilo. As rodas são maquinadas num centro de maquinagem universal de 5 eixos Haas UMC-750SS, que remove mais de 75% do material na fresagem.

O cliente em destaque - Pragmatic Manufacturing

Tendo adquirido mais de 20 CNC da Haas num antigo empreendimento comercial, a equipa de gestão da Pragmatic Manufacturing optou por padronizar com fresadoras e tornos Haas desde o primeiro dia. Agora que celebra cinco anos no negócio, a Pragmatic Manufacturing tornou-se um líder no serviço às indústrias aeroespacial e de defesa.

 

O cliente em destaque - Metalogic Industries

Há quatro anos, o fabricante Metalogic Industries, sediado em Massachusetts, adquiriu o seu primeiro centro de maquinagem universal Haas UMC de 5 eixos para reduzir tempos de configuração em peças complexas que fabricam para geradores de energia de turbinas de gás de base doméstica. A maquinagem de 5 eixos ajudou a Metalogic a tomar uma direção totalmente nova e hoje em dia têm um total de 7 UMC Haas juntamente com mais de uma dúzia de centros de maquinagem vertical Haas adicionais.

PRODUTOS RELACIONADOS

PRODUÇÃO SUPERIOR

HAAS UMC-750SS

UMC-750SS

Fresadora Vertical CNC de 5 Eixos com Super Velocidade com percursos de 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Cone
  • 5 Eixo
  • 12k-15k RPM
  • 30-50 Capacidade da ferramenta
A partir de US$227,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

ABORDAGEM DIFERENTE

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

Fresadora Vertical CNC Trunnion com percursos de 1270 x 660 x 635 mm

  • 40 Cone
  • 5 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
A partir de US$214,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

ESTAÇÃO DUPLA

Haas UMC-1500_DUO

UMC-1500-DUO

Centro de maquinagem vertical de estação dupla de 5 eixos; 1524 x 508 x 508 mm

  • 40 Cone
  • 5 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
A partir de US$272,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 8100 rpm

Trocadores da ferramenta

  • Trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1

Sondagem

  • Sistema de sondagem intuitivo sem fios

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
  • Bomba de refrigeração multifase

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Segunda posição inicial
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • Execução segura
  • HaasDrop
  • Desvios de trabalho dinâmicos e controlo do ponto central da ferramenta
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa

Opções de Produtos

  • Escalas rotativas
  • Tampa superior para a série UMC
  • Suporte de carregamento do telefone

Ferramentas e Fixação

  • Placa de fixação da grelha de retângulo, UMC

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização

RESPOSTAS ÀS SUAS PREOCUPAÇÕES SOBRE ADICIONAR UM ROBÔ HAAS: Não ocupará muito espaço, não custará muito dinheiro nem demorará semanas a integrar . 

EFICIÊNCIA EM TERMOS DE ESPAÇO

ECONOMICAMENTE EFICAZ

FÁCIL DE INTEGRAR

FÁCIL DE APRENDER

Recently Updated

Conjunto de paletes 10+1 disponível


Adicione um trocador de paletes à sua UMC-750 ou UMC-750SS para elevar a sua produção a outro nível. O nosso conjunto de paletes de 10+1 posições é perfeito para execuções de produção de alto volume, ou maquinagem de alta mistura/baixo volume.

10 POSIÇÕES

Visão geral


A UMC-750 e a UMC-750SS foram projetadas para incorporar todas as melhorias projetadas na UMC-1000 maior e na UMC-500 menor - completando a atualização da nossa linha completa de centros de maquinagem universais de 5 eixos.

Melhorias Universais no Design de Centro de Maquinagem:

  • Unidades rotativas cicloidais
  • Porta do operador leve
  • Betoneira de controlo instalada na frente
  • Características de conveniência do operador de fácil acesso
  • Janela lateral maior
  • Molde de base mais dura
  • Depósito do fluido de refrigeração deslizante padrão

 

Unidades rotativas cicloidais

O sistema de comando rotativo cicloidal, criado para ferramentas e robótica de máquinas, proporciona uma grande combinação de velocidade, precisão e durabilidade aos eixos B e C. O design robusto proporciona um tempo de utilização longo com pouca ou nenhuma manutenção e é especialmente duradouro numa avaria. O comando rotativo cicloidal pode ser acionado para trás, para absorver a energia de um impacto. A capacidade de carga de choque é 5 vezes superior ao torque da caixa de engrenagem e toda a caixa de engrenagem é fácil de substituir, se ocorrerem danos. 
  

Porta do operador e betoneira de controlo


A porta UMC-750 agora é montada dentro do compartimento, o que eleva a parte inferior da abertura do compartimento e fornece melhor controlo de limalhas. O design de montagem interno da porta permite que o anexo de controlador seja montada na frente da máquina, numa posição amigável para o operador.  

Funcionalidades cómodas para o operador

Os recursos de conveniência do operador da UMC-750 são instalados na parte frontal da máquina para facilitar o acesso, incluindo um armazenamento de suporte da ferramentas, mesa de trabalho, prensa de suporte da ferramenta, bandeja de armazenamento e mangueira de lavagem.

Design de janela lateral

Ao mover anexo de controlador para a frente da UMC-750 permitiu-nos ampliar a janela lateral e abri-la. Isso fornece acesso à placa magnética da máquina e também permite que um pool de paletes ou outra automatização seja adicionada à máquina.

Molde de base e depósito do fluido de refrigeração

O molde de base da UMC-750 é rígido e compacto, melhorando o desempenho de corte e possibilitando utilizar o nosso depósito do fluido de refrigeração padrão de 55 galões (208 litros), para fácil limpeza e manutenção. O depósito do fluido de refrigeração também aceita as nossas opções de Escumador de óleo e Recarga de líquido de refrigeração para melhorar ainda mais a produtividade.    

Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 30.00 in 762 mm
Eixo Y 20.00 in 508 mm
Eixo Z 20.00 in 508 mm
Nariz do spindle à placa magnética (~ máx.) 24.0 in 610 mm
Nariz do fuso à placa magnética (~ mín.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 30.0 hp 22.4 kW
Velocidade máxima 8100 rpm 8100 rpm
Torque máximo 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cone CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Líquido de refrigeração Liquid Cooled Liquid Cooled
Eixo B - Inclinação S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Velocidade máxima 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Torque de travagem 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Velocidade máxima 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Torque de travagem 900 ft-lbf 1220 Nm
Oscilação máxima da peça 27.0 in 686 mm
Platter S.A.E METRIC
Diâmetro da placa magnética 19.70 in 500 mm
Peso máximo na placa magnética 660 lb 300.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
Largura da ranhura T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Número de ranhuras T padrão 7 7
Distância do centro da ranhura T 2.48 in 63 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 650 ipm 16.5 m/min
Rápidos em X 900 ipm 22.9 m/min
Rápidos em Y 900 ipm 22.9 m/min
Rápidos em Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 2750 lbf 12233 N
Impulso máximo Y 2750 lbf 12233 N
Impulso máximo Z 3400 lbf 15124 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacidade 30+1 30+1
Diâmetro máximo da ferramenta (cheio) 2.5 in 64 mm
Diâmetro máximo da ferramenta (adjacente vazio) 5.0 in 127 mm
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 12 in 305 mm
Peso máximo da ferramenta 12.0 lb 5.4 kg
Ferramenta a ferramenta (média) 2.80 s 2.80 s
Limalha a limalha (média) 3.60 s 3.60 s
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 8100 rpm 8100 rpm
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potência do fuso 30.0 hp 22.4 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
Palete de exportação 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
Peso 14250 lb 6463.8 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
Peso para caixa de folha de metal 840 lb 484 kg

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 VCA (200-240 VCA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.

ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…

Registe-se já!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Pedido de reparação do rotativo
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • Construção e preço de uma máquina Haas nova
  • Inventário disponível
  • A lista de preços Haas
  • Financiamento CNCA
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de Haas Tooling
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Programa Haas de Certificação
  • Haas Motorsports
  • Fundação Gene Haas
  • Comunidade de formação técnica Haas
  • Eventos
  • Junte-se à Conversa
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255