MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
0
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet View All
      • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Palettia vaihtavat pystykaraiset työstökeskukset
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Poraus-/kierteitys-/jyrsintäsarja
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Erittäin suuri pystytyöstökeskus
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Y-akselisorvit
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Sorvin automaattinen kappaleen lataaja
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet View All
      • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet View All
      • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät View All
      • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Vannesaha
      • Jyrsinkoneet
      • Pintahiomakone
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
    • Product Image Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
    • Product Image 4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius View All
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut View All
      • Revolverit ja pyörivät työkalut
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haasin lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta View All
      • Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
    • Product Image Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
    • Product Image Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen View All
      • Työkalut ja kiinnittäminen
    • Product Image Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys View All
      • Työkappaleen kiinnitys
    • Product Image 5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut View All
      • 5-akseliset ratkaisut
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • MyHaas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
      PALVELUJEN ALOITUSSIVU Käyttöopas Suoritettavia toimenpiteitä Vianmääritysoppaat Ennaltaehkäisevä huolto Haas-osat Haas Tooling Videot
  • Videot Main Menu
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
0
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VC-400

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Palettia vaihtavat pystykaraiset työstökeskukset
  3. VC-400

VC-400

Lähtöhinta: US$159,995 VAIN CNY
 
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi
Kaksipalettinen pystytyöstökeskus, jonka liikealue on 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm:n)

VC-400:ssa yhdistyvät pienen VF-sarjan pystykaraisen työstökeskuksen monipuolisuus ja EC-400 HMC:n paletinvaihto-ominaisuudet. Täysin integroitu paletinvaihdin mahdollistaa töiden asetukset yhdelle paletille, samalla kun toisella paletilla suoritetaan osien tuotantoa. Lisää tuottavuutta nopeasti lataamalla molemmat paletit ja painamalla Työkierron käynnistystä ennen kotiasemaan siirtymistä.

Jos haluat suorittaa suuren kapasiteetin työtä, aseta sama työ molemmille paleteille tai määritä kunkin paletin asetukset eri tavalla suuren sekoituksen ja pienen määrän työstämiseen. Vielä laajempaa tuotantoa ja aidosti miehittämätöntä käyttöä varten saatavilla on myös 6-asemainen paletinvaihtaja ja korkean kapasiteetin työkalunvaihtaja. HUOMAA: Paletinvaihtaja edellyttää lisävarusteena toimitettavaa sivukiinnitteistä työkalunvaihtajaa, jonka tyyppi on 50+1.

  • Vakiona sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja tai valinnainen 50+1-työkalunvaihtaja
  • Sisäänrakennettu paletinvaihdin 559 mm x 368 mm T-uran paleteilla
  • Työstä osia yhdellä paletilla ja määritä samalla toisen paletin asetuksia
  • Saatavilla 6-asemainen paletinvaihtaja

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun
Vertaa koneita
TUTUSTU VARASTOTILANTEESEEN
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Koneen tiedot
  • Automaatio
  • Tiedot
  • Tekniset tiedot

Loading
×

HANKI VÄLITÖN TARJOUKSESI NYT.

Anna tietosi jäljempänä saadaksesi tarjouksesi välittömästi. Jos haluat ohittaa tämän vaiheen tulevaisuudessa, anna salasana jäljempänä luodaksesi maksuttoman MyHaas-tilisi.

Onko sinulla jo tili? Kirjaudu sisään

< Paluu

Contact Information

+ lisää osoite

Syötä salasana, niin voit luoda MyHaas-tilin! (valinnainen)

Haluatko jakaa tarjouksesi? (valinnainen)


+ Toinen

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 8 100 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Hihnatyyppinen lastunkuljetin HMC
  • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Lastukaukalon suodatinsetti
  • Yksivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Sähkökaapin jäähdytin
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Toinen kotiasento
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • Vakiomallinen matalajännitteinen muuntaja

Tuotevaihtoehdot

  • Puhelimen latausteline

Työkappaleen kiinnitys

  • VC-400-palettisarja

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • ASENNUSohje
  • Rakennepiirros
  • CDF-kuljettimen rakennepiirustus
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas
  • Automaatiovaihtoehdot ja kokoonpanotaulukko
Videot

Haas VC-400 ja paletinvaihtaja


VC-400:ssa yhdistyvät pienen VF-sarjan pystykaraisen työstökeskuksen monipuolisuus ja EC-400 HMC:n paletinvaihto-ominaisuudet. Täysin integroitu paletinvaihdin mahdollistaa töiden asetukset yhdelle paletille, samalla kun toisella paletilla suoritetaan osien tuotantoa. Tässä videossa on esittelyssä 6-asemainen paletinvaihtajamme yhdessä VC-400:n kanssa osoittamassa ”työajan ulkopuoliset” tuotanto-ominaisuudet.

VC-400-leikkausdemo


Katso tämä demo, joka näyttää VC-400:n voiman ja mukautuvuuden. Täysin integroitu paletinvaihdin mahdollistaa töiden asetukset yhdelle paletille, kun toisella paletilla suoritetaan samanaikaisesti osien tuotantoa.

VC-400 valokeilassa


Tässä videossa Milton ja Andrew ovat tutustumassa uuteen VC-400 paletinvaihtaja-VMC-koneeseen. Jos sinua kiinnostaa pitää kara entistä enemmän tuottavassa pyörimisliikkeessä pystysuuntaan osoittavien osiesi parissa, kannattaa pysyä kuulolla ja näöllä. 

OHEISTUOTTEET

Vakiona pystysuuntainen

Haas VF-2

VF-2

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 406 x 508 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 20 Työkalukapasiteetti
Alkaen US$66,995 VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Vaakakara

Haas EC-400

EC-400

400 mm kaksipalettinen vaakakarainen työstökeskus, jonka liikealue on 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Kartio
  • 4 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Alkaen US$232,995 VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

50-KARTIOISTA TEHOA

Haas EC-500/50

EC-500/50

500 mm kaksipalettinen vaakakarainen työstökeskus, 50-kartioinen, 813 x 635 x 711 mm liikealueella

  • 50 Kartio
  • 4 Akseli
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Työkalukapasiteetti
Alkaen US$332,995 VAIN CNY
US$257,995
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä tehontarve ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

Saatavilla 6-asemainen paletinvaihtaja


Teitpä sitten suuria tuotantoeriä, sekä pieniä että suuria koneistuksia tai jos haluat parantaa tuottavuuttasi, nämä kaikki onnistuvat VC-400/SS:n täysintegroidulla 6-asemaisella paletinvaihtajalla. HUOMAA: Paletinvaihtaja edellyttää lisävarusteena toimitettavaa sivukiinnitteistä työkalunvaihtajaa, jonka tyyppi on 50+1. Vaihtoehtoa ei voi asentaa kentällä. Tilattava uuden VC-400/SS:n kanssa.

Lisätietoja…

Yleiskuvaus

VC-400- ja VC-400SS-pystytyöstökeskuksissa yhdistyvät VF-1:n työstökyky ja HMC-tyylinen paletinvaihdin, mikä mahdollistaa lähes jatkuvan työstön lähes ilman seisokkeja. Voit ladata osia latausasemassa odottavalle paletille ja purkaa niitä pois, samalla kun kara tekee lastuja työalueella, pitääksesi koneen osien valmistuksen käynnissä. Voit jopa määrittää uuden työn yhdelle paletille, samalla kun kone valmistaa osia toiselle. Haas-ohjauksen erityisellä paletin ajoitustoiminnolla voit tarkistaa jokaisen paletin tilanteen.

Teknisten tietojen vertailu (tuumamitat)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Akselien liikealueet (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Maksimi- ja minimietäisyys karanpäästä pöytään 24,0", 4,0" 24,0", 4,0" 24,0", 4,0"
Pikaliikkeet (X, Y, Z) 800 in/min 1 200 in/min 1 000 in/min
Maksimisyöttönopeus 500 in/min 833 in/min 650 in/min
Karanopeus (maksimi, valinnainen) 8 100 rpm (15 000 rpm) 12 000 rpm (15 000 rpm) 8 100 rpm (30 000 rpm)
Karan luokitus & käyttömoottorijärjestelmä 30 hv, inline-suorakäyttö 30 hv, inline-suorakäyttö 30 hv, inline-suorakäyttö
Tavallisen työkalunvaihtajan kapasiteetti (valinnainen) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Palettien lukumäärä (valinnainen paletinvaihtaja) 2 (6+1) 2 (6+1) –
Vaihtoaika paletista toiseen 18 sekuntia 18 sekuntia –
Maksimipaino paletilla (valinnainen paletinvaihtaja) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3 000 lb

Teknisten tietojen vertailu (metrimitat)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Akselien liikealueet (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Maksimi- ja minimietäisyys karanpäästä pöytään 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Pikaliikkeet (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Maksimisyöttönopeus 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Karanopeus (maksimi, valinnainen) 8 100 rpm (15 000 rpm) 12 000 rpm (15 000 rpm) 8 100 rpm (30 000 rpm)
Karan luokitus & käyttömoottorijärjestelmä 22,4 kW, inline-suorakäyttö 22,4 kW, inline-suorakäyttö 22,4 kW, inline-suorakäyttö
Tavallisen työkalunvaihtajan kapasiteetti (valinnainen) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Palettien lukumäärä (valinnainen paletinvaihtaja) 2 (6+1) 2 (6+1) –
Vaihtoaika paletista toiseen 18 sekuntia 18 sekuntia –
Maksimipaino paletilla (valinnainen paletinvaihtaja) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1 361 kg

Kara


VC-sarjan koneissa on sama tehokas, työpajoilla hyväksi havaittu, Haasin valmistama kara, joka kuuluu useimpien Haas-pystytyöstökeskusten vakiovarustukseen.

Se on 40-kartioinen, inline-suorakäyttökara, joka on kytketty suoraan moottoriin, mikä takaa erinomaiset pintojen viimeistelyt ja paremman lämpöstabiiliuden. Suoravetokara on saatavana 15 000 rpm:n nopeuteen asti, samoin kuin HSK-A63-kartio. 

  • Nestejäähdytys takaa luotettavan toiminnan pitkiä käyttötunteja varten
  • 435 mm (17,125") leveydeltään oleva Z-akselin lineaarijohteen erotus antaa hyvän vakauden
  • Luja 40 mm Z-akselin kuularuuvi ja 35 mm lineaarijohderakenne
  • Sisältää usean suuttimen jäähdytysnesterenkaan, joka parantaa jäähdytysnesteen toimituksen kattavuutta
  • Lisävarusteena saatava ohjelmoitava leikkuunestesuutin, jossa on 34 asentoa jäähdytysnesteen tarkkaan toimitukseen useisiin erimittaisiin työkaluihin (kuvassa)
  • Valinnainen karanläpijäähdytys (300 tai 1 000 psi)
  • Valinnainen ilmanpuhallus työkalun läpi
  • Valinnainen Pulse-Jet-järjestelmä kierteitykseen ja poraukseen öljyn avulla

 

Paletinvaihtaja

VC-400- ja VC-400SS-koneiden vakiovarustukseen kuuluu kaksipalettinen vaihtojärjestelmä keskeytymätöntä tuotantoa varten. Jyrsinkonetyylisen pöydän avulla saat kaksi puristinta vierekkäin jokaiseen palettiin pieniä osaeriä varten tai voit tehdä suuria osia määrittämällä jokaiselle paletille yhden toiminnon useille puristimille. 

Pöydässä on kolme tavallista 16 mm (5/8") T-uraa, joihin voi kiinnittää lähes minkä tahansa työkappaleen nopeita ja helppoja määrityksiä varten.

  • Pöydän mitat: 559 x 368 mm (22" x 14,5") 
  • Tavalliset 16 mm (5/8") T-urat
  • Hydraulinen kiinnitys jäykkää työstöä varten
  • Kunkin paletin enimmäispainokapasiteetti on 399 kg (880 lb)
  • Palettikokonaisuuden enimmäispainokapasiteetti on 227 kg (500 lb)

Palettien hydraulinen kiinnitys

Hydraulinen käyttöyksikkö tarjoaa käyttövoiman palettien puristamiseen palettien vastaanottimeen sekä paletinvaihtimen nosto- ja laskumekanismille.

Hydraulinen kiinnitys varmistaa toistuvan tarkkuuden jokaisen paletinvaihdon yhteydessä ja ylläpitää jäykkyyttä raskasta työstöä varten.

paletinvaihtaja (lisävaruste)

Olipa kyse sitten suurista tuotantoeristä, suuren sekoituksen ja pienen määrän osien työstämisestä tai jos tarkoituksena on suorittaa valvomatonta tuotantoa, kaikki tämä onnistuu valmistamillamme täysin integroiduilla paletinvaihtajat. VC-sarjan paletinvaihtaja integroituu saumattomasti Haas-ohjaukseen, joka sisältää yksinkertaisen aikataulutusruudukon, jonka avulla tehtävien ajoitustoiminnot voi suorittaa yhdeltä tarkoitukseen varatulta sivulta. Voit määrittää ohjelmia jokaiselle paletille ja käynnistää työn uudelleen kesken prosessin.  

  • 6 varastosijaintia + 1 työstöasema
  • Sisältää yhteensä seitsemän toimivaa palettia
  • 559 x 368 mm (22" x 14,5") paletit
  • Edellyttää lisävarusteena toimitettavaa sivukiinnitteistä työkalunvaihtajaa, jonka tyyppi on 50+1
  • Ei yhteensopiva neljännen ja viidennen akselin lisävarusteiden kanssa
  • Enimmäispaino palettia kohden, työkappaleen kiinnitys mukaan lukien: 227 kg (500 lb)
  • Ei saatavilla kenttä-asennuksella

 

Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja

VC-400- ja VC-400SS-koneissa on vakiovarusteena sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja. 

Olemme tuottaneet omat työkalunvaihtajamme vuodesta 1988 lähtien, ja niiden suunnittelussa on otettu huomioon täydellinen integraatio ja toiminnallisuus. Käytämme aina omia suunnitelmiamme, se on ehdoton vaatimus.

Haasin sivukiinnitteisessä työkalunvaihtajassa  on servopohjainen karuselli, joka sallii minkä tahansa työkalun suoran paikoituksen karusellissa – ei enää paikoitusta tasku kerrallaan. Nopeampi paikoitus vähentää kiertoaikoja lyhyiden koneistustoimenpiteiden aikana tai jos karusellia ei ole esivaiheistettu seuraavaa työkalua varten.

  • 40-kartioinen vakiomalli, 30+1 työkalua
  • Saatavana HSK-A63-karalle
  • Saatavana sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, jonka tyyppi on 50+1 (lisävaruste)
  • Suorapaikoituskaruselli supernopeita työkalujen vaiheistuksia varten
  • Nopeat työkalunvaihdot lyhentävät kiertoaikoja jokaisen työkalunvaihdon aikana
  • Taskutyökalupöytä ohjauksessa sallii täydellisen työkalunvaihtajan hallinnan
  • SUURTEN työkalujen tunnistaminen jättää viereiset taskut tyhjäksi
  • RASKAIDEN työkalujen tunnistaminen hidastaa työkalunvaihtajan liikettä

Lastujen hallinta

VC-400:n lastujen hallintajärjestelmän ydin on leveä hihnatyyppinen lastunkuljetin, joka on sijoitettu koneen keskelle, suoraan karan alle. Sisäkotelon jyrkät seinämät ohjaavat lastut helposti kuljettimelle. 

Kuljetin purkaa lastut täyskokoisen teollisen tynnyrin korkeudelle. Kattoon kiinnitettyjä huuhtelusuuttimia syöttää erillinen jäähdytysnestepumppu, joka mahdollistaa jäähdytysnesteen suoran virtauksen alueille, minne lastut voivat kerääntyä, mikä parantaa entisestään lastujen poistamista. 

Automaattinen mittauspään nostin (lisävaruste)


Automaattinen mittauspään varsi varastoi työkalun mittapään suojattuun lokeroon koneistuksen ajaksi. Kun on aika käyttää työkalun mittapäätä, M104-koodi aktivoi automaattisen mittauspään varren nostamaan sen ulos lokerosta ja lukittumaan paikoilleen. Kun mittaus on valmis, M105-koodi palauttaa mittauspään takaisin suojattuun lokeroonsa.

  • Sisältyy lisävarusteena saatavaan langattomaan mittausjärjestelmään (WIPS)
  • Voidaan ohjelmoida M-koodeilla työkalujen prosessinaikaista tarkistusta varten
  • Haas-ohjauksessa erityinen sivu käsikäyttöä varten
  • Mittauspää pysyy vapaana lastuista ja epäpuhtauksista työalueella 

Porrastettu perusta ja pylväs

VC-400/SS:n porrastetun perustan ja sarakkeen rakenne, missä yksi X-akselin lineaariohjainkisko on vaakasuunnassa eri tasossa kuin muut, lisää karapään sarakerakenteen jäykkyyttä ja vakautta. Hydraulinen paletin kiinnitys ja porrastettu pohja / pylvässuunnittelu tekevät koneesta erittäin jäykän, aina liikealueen huipulle asti!! 

  • 546 mm (21,5") porrastettu leveä valu antaa hyvän vakauden X-akselin suunnassa
  • Suuret, halkaisijaltaan 40 mm olevat kuularuuvit kaikilla akseleilla
  • Vankat 35 mm lineaarijohteet kaikilla akseleilla
Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 22.00 in 559 mm
Y-akseli 16.00 in 406 mm
Z-akseli 20.00 in 508 mm
Karanpäästä pöytään (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Karanpäästä pöytään (~ väh.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
Suurin nopeus 8100 rpm 8100 rpm
Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kartio CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Jäähdytys Liquid Cooled Liquid Cooled
Pöytä S.A.E METRIC
Pituus 22.0 in 559 mm
Leveys 14.5 in 368 mm
T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-uran keskipisteen etäisyys 2.76 in 70 mm
Vakio-T-urien määrä 3 3
Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Palettien määrä 2 2
Paletin pituus 22.00 in 559 mm
Paletin leveys 14.50 in 368 mm
Suurin kuormitus 880 lb 399.0 kg
Osan enimmäishalkaisija 22.5 in 572 mm
Osan Maksimikorkeus 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Paletinvaihtoaika 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 500 ipm 12.7 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 800 ipm 20.3 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 800 ipm 20.3 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 800 ipm 20.3 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 3380 lbf 15035 N
Maks työntövoima Y 3380 lbf 15035 N
Maks työntövoima Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tyyppi SMTC SMTC
Kapasiteetti 30+1 30+1
Työkalun suurin halkaisija (makasiini täynnä) 2.5 in 64 mm
Työkalun suurin halkaisija (viereiset paikat tyhjinä) 5.0 in 127 mm
Työkalun suurin pituus 12 in 305 mm
Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
Työkalusta työkaluun (ka.) 2.30 s 2.30 s
Lastusta lastuun (ka.) 3.20 s 3.20 s
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 1/2 in 1/2 in
Liitin (ilma) 1/2 in 1/2 in
Ilmanpaine min. 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 8100 rpm 8100 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 201.8 in x 100.0 in x 124.0 in 512 cm x 254 cm x 315 cm
Vientipaletti 181.0 in x 95.5 in x 96.0 in 460 cm x 243 cm x 244 cm
Paino 17520 lb 7947.0 kg

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.

PYSY AJAN TASALLA UUSIMMISTA HAASIN VINKEISTÄ JA TEKNOLOGIASTA...

Liity nyt!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Määrittele ja laske uuden Haas-koneen hinta
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Vientisäädösten noudattaminen
  • Uramahdollisuudet
  • Sertifioinnit ja turvallisuus
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation -säätiö
  • Haasin teknisen koulutuksen yhteisö
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255