MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
0
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • tezgahlar Main Menu
    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      Dik Frezeler
      Dik Frezeler View All
      • Dik Frezeler
      • VF Serisi
      • Üniversal Makineler
      • VR Serisi
      • VP-5 Prizmatik
      • Palet Değiştiricili VMC’ler
      • Mini Frezeler
      • Kalıp Makineleri
      • Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
      • Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
      • Takımhane Frezesi
      • Kompakt Frezeler
      • Gantry Serisi
      • SR Tabaka Yönlendiricileri
      • Ekstra Büyük VMC
      • Çift Kolonlu Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
      • Freze Otomatik Parça Yükleyici
      • VMC/UMC Yandan Yüklemeli Otomatik Parça Yükleyici
      • Kompakt Otomatik Parça Yükleyici
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler View All
      • Çok Eksenli Çözümler
      • Y Eksenli Tornalar
      • 5-Eksenli Frezeler
    • Haas Tornalar Tornalar
      Tornalar
      Tornalar View All
      • Tornalar
      • ST Serisi
      • Çift İş Mili
      • Kutu Kızak Serisi
      • Takımhane Tornası
      • Aynalı Torna
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Torna Otomatik Parça Yükleyici
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler View All
      • Yatay Frezeler
      • 50 Konikli
      • 40 Konikli
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici View All
      • Döner ve İndeksleyici
      • Döner Tablalar
      • İndeksleyiciler
      • 5 Eksen Döner Tablalar
      • Çok Büyük Döner Tablalar
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri View All
      • Otomasyon Sistemleri
      • Freze Otomasyonu
      • Torna Otomasyonu
      • Otomasyon Modelleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler View All
      • Masaüstü Makineler
      • Masaüstü Freze
      • Masaüstü Torna
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı View All
      • Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Freze
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Seçenekler Main Menu
    • Product Image İş Milleri
      İş Milleri
      İş Milleri View All
      • İş Milleri
    • Product Image Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler View All
      • Takım Değiştiriciler
    • Product Image 4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen View All
      • 4. | 5. Eksen
    • Product Image Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı View All
      • Taretleri ve Tahrik Takımı
    • Product Image Problama
      Problama
      Problama View All
      • Problama
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi View All
      • Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Haas Kontrol Ünitesi Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi View All
      • Haas Kontrol Ünitesi
    • Product Image Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri View All
      • Ürün Seçenekleri
    • Product Image Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme View All
      • Takımlar ve Fikstürleme
    • Product Image İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama View All
      • İş Parçası Bağlama
    • Product Image 5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler View All
      • 5 Eksen Çözümler
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Otomasyon
      Otomasyon
      Otomasyon View All
      • Otomasyon
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas Farkını Keşfedin
    • Neden Haas
    • MyHaas
    • Eğitim Topluluğu
    • Endüstri 4.0
    • Haas Belgesi
    • Müşteri Görüşleri
  • Servis Main Menu
      Haas Service Hoş Geldiniz
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
0
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VC-400SS

  1. Dik Frezeler
  2. Palet Değiştiricili VMC’ler
  3. VC-400SS

VC-400SS

Başlangıç Fiyatı: US$171,995 SADECE CNY
 
Not Currently Available In Your Region
22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm) hareketli Süper Hızlı Çift Paletli VMC

VC-400SS, EC-400 HMC tezgahın palet değiştirme özelliği ile küçük VF Serisi dik işleme merkezlerinin kullanım esnekliğini bir arada bulunduran VC-400 VMC makinenin süper hızlı versiyonudur. Tam entegre palet değiştiricisi, bir palet üzerindeki parçayı çalıştırırken diğer palet üzerinde işi yerleştirmenize izin verir. Gece boyu daha fazla üretim için her iki paleti yüklemeniz ve eve gitmeden önce Çevrim Başlat düğmesine basmanız yeterlidir.

Yüksek hacimli işlerde her iki palette de aynı işi ayarlayın veya yüksek karışımlı, düşük hacimli işlerde her bir paleti farklı ayarlayın. Genişletilmiş üretim ve “tam otomatik” kapasite için 6 istasyonlu palet havuzu ve yüksek kapasiteli takım değiştirici mevcuttur. NOT: Palet Havuzu için 50+1 yana monteli takım değiştirici opsiyonu gereklidir.

  • 12.000-rpm inline direkt tahrikli iş mili
  • Yüksek hızlı 30+1 yana monteli takım değiştirici, 50+1 seçeneği ile
  • 1200 inç/dk hız
  • 559 x 368 mm T-kanalı paletler ile dahili palet değiştiricisi
  • Bir palette parçaları işlerken diğerine parça yerleştirin
  • 6 istasyonlu palet havuzu mevcuttur

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

3 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtreler

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 12k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Makineler sadece CNY fiyatlandırmasında mevcuttur
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Makineleri Karşılaştır
OLUŞTUR VE FİYAT AL
Distribütör İletişim
  • Oluştur ve Fiyat Al
  • Makine Bilgileri
  • Otomasyon
  • Detaylar
  • Teknik Özellikler

VC-400SSBuild-&-Price

Taban Fiyat

US$171,995

Yapı Seçenekleri

Toplam Fiyat

US$171,995

Şunun kadar düşük ödemeler:

US$2,985/mo  

Yükseltilmiş Seçenekler

Toplam Fiyat US$171,995

Monthly Payment

US$2,985/mo

Yükseltilmiş Seçenekler

Toplam Fiyat US$171,995
  Seçeneklerinizin Özeti
Loading
×

HEMEN ANINDA FİYAT TEKLİFİ ALIN.

Anında fiyat teklifinizi almak için lütfen aşağıya bilgilerinizi girin. Gelecekte bu adımı atlamak amacıyla ücretsiz MyHaas hesabınızı oluşturmak için aşağıya parola girin.

Zaten bir hesabınız var mı? Oturum Aç

< Geri dön

Contact Information

+ Adres Ekle

MyHaas hesabı oluşturmak için parola girin! (isteğe bağlı)

Fiyat teklifinizi paylaşmak mı istiyorsunuz? (isteğe bağlı)


+ Diğer

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 12.000 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • Yüksek Hızlı 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Kayış Tipi Talaş Konveyörü HMC
  • 95 Galon Soğutma Tankı
  • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
  • Tek Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • İkinci Referans Pozisyonu
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • HaasDrop
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB

Ürün Seçenekleri

  • Telefon Şarj Standı

İş Parçası Bağlama

  • VC-400 Palet Kiti

Sevkiyat

  • Kaldırma Düzeneği

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

İş Milleri

  • 12.000 dev/dk İş Mili, HSK-A 63
  • 15.000 dev/dk İş Mili
  • 15.000 dev/dk İş Mili, HSK-A 63

Takım Değiştiriciler

  • Yüksek Hızlı 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici
  • Yüksek Hızlı 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, HSK

Problama

  • Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Yüksek Basınçlı Taşırmalı Soğutma Sıvısı
  • Değişken Akışlı Soğutma Sıvısı
  • Programlanabilir Soğutma Nozulu
  • PulseJet Sistemi
  • Talaş-Disk Filtreli Talaş Konveyörü
  • Muhafaza Buhar Emme Sistemi
  • İş Mili İçinden Su Verme, 300 psi (21 bar)
  • İş Mili İçinden Su Verme, 1000 psi
  • Takım İçerisinden Su Vermeye Hazır
  • Takım İçerisinden Su Vermeye Hazır, 3. Parti
  • Takım İçinden Hava Üfleme
  • Yardımcı Soğutma Filtresi
  • Soğutma Sıvısı Otomatik Dolum
  • Soğutma SıvısıDezenfektanı

Haas Kontrol Ünitesi

  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
  • 8 Yardımcı M Fonksiyonu
  • M Kodu/MFIN Kablo Tertibatı
  • Yüksek Hızda İşleme
  • Görsel Parça Programlama Sistemi
  • Dinamik İş Parçası Ofsetleri ve Takım Merkez Noktası Kontrolü
  • İş Mili Pozisyonlama
  • Kullanıcı Tanımlı Makrolar
  • Koordinat Döndürme ve Ölçeklendirme
  • 32 GB Artırılmış Bellek
  • 64 GB Artırılmış Bellek
  • Standart Düşük Gerilim Transformatörü
  • Ağır Hizmet Düşük Voltaj Transformatörü
  • Dahili Yüksek Gerilim Yalıtım Transformatörü
  • Ağır Hizmet Dahili Yüksek Gerilim İzole Transformatör

Ürün Seçenekleri

  • WiFi Kamera

İş Parçası Bağlama

  • VC-400 Yedek Palet

Sevkiyat

  • İthalat Ambalajı

Garanti

  • 1 Yıllık Uzatılmış Garanti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
  • 6+1 Palet Havuzu, VC-400/SS
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Yerleşim Çizimi
  • CDF Konveyör Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı
  • Otomasyon Opsi̇yonları Ve Konfi̇gürasyon tablosu
Videolar

Haas VC-400 ve Palet Havuzu


VC-400, küçük VF Serisi dik işleme merkezin çok yönlülüğünü EC-400 HMC’nin palet değiştirici özelliğiyle bir araya getiriyor. Tam entegre palet değiştirici, parçaları bir palet üzerinde çalıştırırken, diğer paletlerdeki işleri ayarlamanıza olanak tanır. Bu videoda, tam anlamıyla gözetimsiz çalışma için VC-400 ile 6 İstasyonlu Palet Havuzunu bir araya getirdik.

VC-400 Kesme Demosu


VC-400’ün gücünü ve çok yönlülüğünü gösteren bu kesme demosuna göz atın. Tam entegre palet değiştiricisi, bir palet üzerindeki parçayı çalıştırırken diğer palet üzerinde işi yerleştirmenize izin vererek iş milinin devamlı çalışmasını sağlar.

VC-400 Yakından Bakış


Bu videoda Milton ve Andrew yeni palet değiştirebilen VMC, VC-400’ü ele alıyorlar. İş milinin dikey olarak yerleştirilen parçalarda daha uzun süre, verimli biçimde tornalama yapmaya devam etmesini istiyorsanız, sakın kaçırmayın. 

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Dikey

Haas VF-2

VF-2

762 x 406 x 508 mm hareket ile CNC Dik Freze

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 20 Takım Kapasitesi
Başladığı yer US$66,995 SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Yatay İş Mili

Haas EC-400

EC-400

559 x 635 x 559 mm hareket ile 400 mm Çift Palet HMC

  • 40 Konik
  • 4 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
Başladığı yer US$232,995 SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

50 KONİKLİ GÜÇ

Haas EC-500/50

EC-500/50

500 mm Çift Palet HMC, 50-Konikli, 813 x 635 x 711 mm hareket ile

  • 50 Konik
  • 4 Eksen
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi
Başladığı yer US$332,995 SADECE CNY
US$257,995
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

6 İstasyonlu Palet Havuzu Mevcuttur


İster yüksek hacimli üretim faaliyetleri ister çok karma/düşük hacimli işleme yapıyor olun veya amacınız tam otomatik şekilde çalışmak olsun, tam entegre 6 istasyonlu palet havuzu ile VC-400/SS tezgahınızın üretkenliğini arttırabilirsiniz. NOT: Palet Havuzu için 50+1 yana monteli takım değiştirici opsiyonu gereklidir. Sahada monte edilemez. Yeni bir VC-400/SS ile sipariş edilmelidir.

Daha Fazla Bilgi Edinin

Genel Bakış

VF-1’in işleme yetenekleri ile HMC tipi palet değiştiriciyi bir araya getiren VC-400 ve VC-400SS dik işleme merkezleri, çalışmadıkları zamanı asgariye indirerek, sürekliye yakın işleme kapasitesi sağlarlar. İş mili çalışma alanında talaş çıkarıp makinenin parça üretmeye devam ederken, yükleme istasyonundaki palete parça yükleyip indirin. Makineniz bir palette parça üretirken diğer bir palet üzerinde yeni bir işi ayarlayabilirsiniz. Haas kontrol ünitesindeki özel palet programlama tablosu, her paletin durumunu kontrol etmenize izin verir.

Teknik Özellik Karşılaştırması (İnç)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Eksen Hareketleri (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
İş Mili Uç Normundan Tablaya Maksimum ve Minimum 24.0", 4.0" 24.0", 4.0" 24.0", 4.0"
Hızlı Hareketler (X, Y, Z) 800 inç/dk 1200 inç/dk 1000 inç/dk
Maksimum Kesme İlerleme Hızı 500 inç/dk 833 inç/dk 650 inç/dk
İş Mili Hızı (Maksimum Opsiyonel) 8100 dev/dk (15.000 dev/dk) 12,000 dev/dk (15.000 dev/dk) 8100 dev/dk (30.000 dev/dk)
İş Mili Gücü ve Tahrik Sistemi 30 hp, İnline Direkt Tahrik 30 hp, İnline Direkt Tahrik 30 hp, İnline Direkt Tahrik
Standart Takım Değiştirici Kapasitesi (Opsiyonel) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Palet Sayısı (Opsiyonel Palet Havuzu) 2 (6+1) 2 (6+1) Yok
Paletten Palete Değiştirme Süresi 18 Saniye 18 Saniye Yok
Palet Üzerinde Maksimum Ağırlık (Opsiyonel Palet Havuzu) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3000 lb

Teknik Özellik Karşılaştırması (Metrik)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Eksen Hareketleri (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya Maksimum ve Minimum 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Hızlı Hareketler (X, Y, Z) 20,3 m/dk 30,5 m/dak 25,4 m/min
Maksimum Kesme İlerleme Hızı 12,7 m/dk 21,2 m/dk 16,5 m/dak
İş Mili Hızı (Maksimum Opsiyonel) 8100 dev/dk (15.000 dev/dk) 12,000 dev/dk (15.000 dev/dk) 8100 dev/dk (30.000 dev/dk)
İş Mili Gücü ve Tahrik Sistemi 22.4 kW, İnline Direkt Tahrik 22.4 kW, İnline Direkt Tahrik 22.4 kW, İnline Direkt Tahrik
Standart Takım Değiştirici Kapasitesi (Opsiyonel) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Palet Sayısı (Opsiyonel Palet Havuzu) 2 (6+1) 2 (6+1) Yok
Paletten Palete Değiştirme Süresi 18 Saniye 18 Saniye Yok
Palet Üzerinde Maksimum Ağırlık (Opsiyonel Palet Havuzu) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1361 kg

İş Mili


VC serisi makineler, Haas dik işleme merkezlerinin birçoğu ile standart olarak gelen güçlü, atölyede kendini kanıtlamış, Haas imalatı iş miline sahiptir.

40 konikli, İnline direkt tahrikli iş mili, doğrudan motora bağlanarak mükemmel yüzey finişi ve daha yüksek termal kararlılık sağlar. İnline iş mili 15.000 dev/dk’ya kadar hızlarda bulunur ve HSK-A63 konik ile sunulur. 

  • Uzun saatler boyunca güvenilir çalışma için sıvı ile soğutulur
  • Stabilite sağlayan 17,125" (435 mm) geniş Z ekseni lineer kılavuz ayrımı
  • Sağlam 40 mm Z ekseni bilyeli vida ve 35 mm lineer kılavuz konstrüksiyonu
  • Daha fazla soğutma sıvısı vermek için çok nozullü soğutma sıvısı halkası içerir
  • Farklı uzunluktaki kesme takımlarına hassas biçimde soğutma sıvısı vermek için 34 pozisyonlu Opsiyonel Programlanabilir Soğutma Nozulu (görselde gösterilmektedir)
  • Opsiyonel Takım İçerisinden Su Verme (300 veya 1000 psi)
  • Opsiyonel Takım İçinden Hava Üfleme
  • Yağla kılavuz çekme ve delme işlemleri için opsiyonel Pulse-Jet Sistemi

 

Palet Değiştirici

VC-400 ve VC-400SS, kesintisiz üretim için standart olarak çift palet değiştirme sistemiyle gelir. Freze stili tabla sayesinde, her palette yan yana bulunan iki mengene ile küçük seri parçaları çalıştırabilir veya tek palette birden fala mengene ile bir işlem ayarlayarak büyük parçaları çalıştırabilirsiniz. 

Tabladaki hemen her iş parçası bağlama tipini kabul eden üç standart 5/8" (16 mm) T kanalı ile hızlı ve kolay ayar yapılır..

  • Tabla boyutları: 559 x 368 mm (22" x 14.5") 
  • Standart 5/8" (16 mm) T kanalları
  • Hidrolik klampleme ile rijit işleme
  • Her paletin maksimum ağırlık kapasitesi 880 lb’dir (399 kg)
  • Her Palet Havuzunun maksimum ağırlık kapasitesi 500 lb’dir (227 kg)

Hidrolik Palet Klampleme

Hidrolik güç ünitesi, paletleri palet alıcısına kelepçelemek, palet değiştirme mekanizmasını kaldırmak ve indirmek için güç sağlar.

Hidrolik klampleme, palet değişimi için tekrarlanabilir hassasiyet ve ağır işlerde yüksek rijitlik sağlar.

Palet Havuzu (Opsiyonel)

İster yüksek hacimli üretim faaliyetleri ister çok karma/düşük hacimli işleme yapıyor veya sadece tam otomatik şekilde çalışmak istiyor olun, tam entegre palet havuzu sistemlerimizle üretkenliğinizi arttırabilirsiniz. VC Serisi Palet Havuzu, iş programlama fonksiyonlarını tek bir sayfadan sağlayan, basitleştirilmiş Palet Programlama Tablosu yüklü Haas kontrol ünitesiyle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Her palete program atayabilir ve işlemin ortasında işi yeniden başlatabilirsiniz.  

  • 6 depolama yeri + 1 makinede işleme istasyonu
  • Toplam 7 çalışır palet dahildir
  • 22" x 14,5" (559 x 368 mm) palet
  • Opsiyonel 50+1 yana monteli takım değiştirici gerektirir
  • 4 ve 5. eksen opsiyonları ile uyumlu değildir
  • İş parçası bağlama dahil, palet başına maksimum ağırlık: 500 lb (227 kg)
  • Sahada montaja uygun değildir

 

Yana Monteli Takım Değiştirici

VC-400 ve VC-400SS, standart olarak yana monteli 30+1 takım değiştirici ile gelir. 

Tam entegrasyon ve işlevsellik göz önünde bulundurularak 1988'den beri kendi takım değiştiricimizi üretiyoruz. Kendi tasarımlarımızı kullanıyoruz zaten aksi olamazdı.

Haas yana monteli takım değiştirici karuseldeki tüm takımlara doğrudan pozisyonlama imkanı sağlayan servo tahrikli karusel özelliğine sahiptir; böylece teker teker cep indeksleme ihtiyacı ortadan kalkar. Hızlı pozisyonlama, kısa işleme işlemleri sırasında veya karuselde sonraki takım için ön kademelendirme yapılmadığı zaman çevrim sürelerini azaltır.

  • Standart 40 konikli, 30+1 takım
  • HSK-A63 İş Mili için mevcut
  • 50+1 yana monteli takım değiştirici mevcuttur (opsiyonel)
  • Süper hızlı takım kademelendirme için doğrudan pozisyonlanan karusel
  • Hızlı takım değiştirme her takım değiştirmede çevrim süresini kısaltır
  • Kontrol ünitesindeki Cep Takım Tablası, takım değiştirici üzerinde tam bir kontrol sağlar
  • Bitişik cepleri boş bırakmak için takımları BÜYÜK olarak tanımlayın
  • Bitişik cepleri boş bırakmak için takımları AĞIR olarak tanımlayın

Talaş Yönetimi

VC-400’ün talaş yönetim sisteminin temelinde doğrudan iş milinin altında, makinenin merkezinde daha geniş bir kayış tipi talaş konveyörü bulunur. İç muhafazanın dik duvarları, talaşları kolayca konveyöre geçirir. 

Konveyör, talaşları tam boyutlu bir endüstriyel varil yüksekliğinden tahliye eder. Tavana monteli yüksek basınçla yıkama nozulleri ayrı bir soğutma sıvısı pompası tarafından beslenir soğutma sıvısını talaşların toplanabileceği alanlara yönlendirmenizi sağlayarak talaş tahliyesini daha da iyi hale getirir. 

Otomatik Prob Yükseltici (Opsiyonel)


Otomatik prob kolu, işleme sırasında koruyucu bölümde takım ayar probunu saklar. Takım probu gerektiğinde, M104 kodu otomatik prob kolunu çalıştırır ve probu kaldırıp konuma kilitler. Problama bittiğinde, M105 kodu probu koruma yuvasına geri çeker.

  • Haas Kablosuz Problama Sistemi (WIPS) Opsiyonuna dahildir.
  • M kodları ile işlem sırasında takım muayenesi yapılabilir
  • Manuel operasyon için Haas kontrol ünitesinde özel sayfa
  • Probda talaş ve çalışma alanında artık kalmaz 

Kademeli Taban ve Kolon

VC-400/SS tezgahın X ekseni lineer kızak raylarından biri diğerinden farklı yatay düzlemde olan kademeli taban ve kolon tasarımı iş mili kafası kolon tertibatının sağlamlığını ve dengesini arttırır.  Hidrolik palet kelepçeleme özelliği ve kademeli taban/kolon tasarımı ile makine, hareketin başından sonuna çok rijittir! 

  • X ekseninde sağlam stabilite için 21,5" (546 mm) adımlı açıklık
  • Tüm eksenlerde büyük 40 mm çaplı bilyeli vidalar
  • Tüm eksenlerde sağlam 35 mm lineer kılavuzlar
Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 22.00 in 559 mm
Y Ekseni 16.00 in 406 mm
Z Ekseni 20.00 in 508 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 24.0 in 610 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 30.0 hp 22.4 kW
Maksimum Hız 12000 rpm 12000 rpm
Maksimum Tork 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konik CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Soğutma Liquid Cooled Liquid Cooled
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 22.0 in 559 mm
Genişlik 14.5 in 368 mm
T Kanalı Genişliği 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-Kanalı Merkez Uzaklığı 2.76 in 70 mm
Standart T Kanal Sayısı 3 3
Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Palet Miktarı 2 2
Palet Uzunluğu 22.00 in 559 mm
Palet Genişliği 14.50 in 368 mm
Maks. Palet Yükü 880 lb 399.0 kg
Maks. Parça Çapı 22.5 in 572 mm
Maks. Parça Yüksekliği 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Palet Değiştirme Süresi 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimum Kesme 833 ipm 21.2 m/min
X'de Hızlar 1200 ipm 30.5 m/min
Y'de Hızlar 1200 ipm 30.5 m/min
Z'de Hızlar 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 3380 lbf 15035 N
Maks. İtme Y 3380 lbf 15035 N
Maks. İtme Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 30+1 30+1
Maks. Takım Çapı (tam) 2.5 in 64 mm
Maks. Takım Çapı (bitişiği boş) 5.0 in 127 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 12 in 305 mm
Maks. Takım Ağırlığı 12.0 lb 5.4 kg
Takımlar Arası (ort.) 1.80 s 1.80 s
Talaşlar Arası (ort.) 2.40 s 2.40 s
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 1/2 in 1/2 in
Kaplin (Hava) 1/2 in 1/2 in
Min. Hava Basıncı 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
İş Mili Gücü 30.0 hp 30.0 hp
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 202.0 in x 100.0 in x 124.0 in 513 cm x 254 cm x 315 cm
İhracat Paleti 181.0 in x 91.5 in x 96.0 in 460 cm x 232 cm x 244 cm
Ağırlık 17520 lb 7947.0 kg

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.

EN YENİ HAAS İPUCU VE TEKNOLOJİLERİNDEN HABERDAR OLUN…

Şimdi kaydolun!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis ve Destek
  • Sahipler
  • Servis İste
  • Operatör El Kitapları
  • Haas Parçaları
  • Döner Tabla Onarım Talebi
  • Kurulum Öncesi Kılavuzları
  • Alışveriş Araçları
  • Yeni Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
  • Mevcut Stok
  • Haas Fiyat Listesi
  • CNCA Taksit Seçenekleri
  • Haas Hakkında
  • DNSH Beyanı
  • Kariyer
  • Sertifikalar ve Güvenlik
  • İletişim
  • Geçmiş
  • Hüküm ve Koşullar
  • Haas Tooling Hüküm ve Koşulları
  • Gizlilik
  • Garanti
  • Haas Topluluğu
  • Haas Sertifikasyon Programı
  • Haas Motor Sporları
  • Gene Haas Vakfı
  • Haas Teknik Eğitim Topluluğu
  • Etkinlikler
  • Sohbete Katılın
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255