MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska, 2550
    • View All
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-10/40

  1. Vertikální frézy
  2. Řada VF
  3. VF-10/40

VF-10/40

Cena od: US$303,995 JEN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 3 048 × 813 × 762 mm

Haas nabízí celou řadu modelů CNC řady VF, které vyhovují jakémukoli požadavku na velikost a výrobu. Bez ohledu na vaše potřeby existuje VF přesně vyhovující požadavkům. Všechny modely s velkým rámem jsou vybavené inovovaným balíčkem prvků, který obsahuje boční zásobník nástrojů, šnek na třísky, programovatelnou trysku chladicí kapaliny a dálkové ovládací kolečko.

  • Vysoce výkonná vřetena s přímým pohonem
  • Přizpůsobitelné vašim potřebám
  • Inovovaný balíček standardních prvků

See Available Stock

Aktuální dodací doba

6 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtry

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT NABÍDKU
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Automatizace
  • Specifikace
  • Tabulka kompatibility otočných mechanismů

VF-10/40Build-&-Price

Základní cena

US$303,995

Sestavit volitelná zařízení

Celková cena

US$303,995

Splátky již od

US$5,099/mo  

Inovované doplňky

Celková cena US$303,995

Monthly Payment

US$5,099/mo

Inovované doplňky

Celková cena US$303,995
  Přehled vašich volitelných zařízení
Loading
×

ZÍSKEJTE OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU HNED TEĎ.

Níže prosím zadejte své informace, abychom vám mohli poslat vaši cenovou nabídku. Pokud chcete v budoucnosti mít možnost tento krok přeskočit, jednoduše zadejte své heslo níže a vytvořte si účet MyHaas zdarma.

Již máte svůj účet? Přihlásit se

< Návrat

Contact Information

+ Přidat adresu

Zadejte heslo a vytvořte si účet MyHaas! (volitelné)

Chcete sdílet svou nabídku? (volitelné)


+ Jiné

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 8 100 rpm

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů 30+1 nástroj

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Programovatelná tryska chladicí kapaliny
  • Šnek na třísky
  • Ofukovací tryska okna
  • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
  • Sada filtrů vany na třísky
  • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Nabíjecí stojan telefonu

Doprava

  • Výbava pro zvedání

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

Vřetena

  • Vřeteno 8 100 rpm
  • Přímo poháněné vřeteno napuštěné mazivem s rychlostí 10 000 rpm
  • Vřeteno 10 000 rpm
  • Vřeteno převodovky s 10 000 ot./min.
  • Vřeteno 12 000 rpm, HSK-A63
  • Vřeteno 15 000 rpm
  • Vřeteno 15 000 rpm, HSK-A63
  • Vřeteno 30 000 rpm

Měniče nástrojů

  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 30+1 nástroj
  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 30 + 1 nástroj, HSK
  • Boční zásobník nástrojů s kapacitou 50 + 1 nástroj
  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 50 + 1 nástroj
  • Boční zásobník nástrojů s kapacitou 50 + 1 nástroj, HSK
  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 50 + 1 nástroj, HSK

4. | 5. osa

  • Řídicí modul a kabeláž čtvrté osy
  • Pohon a kabeláž páté osy

Sondování

  • Bezdrátový intuitivní systém sondování
  • Blok podstavce sondy

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Vysokotlaká proudová chladicí kapalina
  • Systém PulseJet
  • Automatická vzduchová pistole
  • Minimální množství promazání
  • Vyfukovací Tryska Do Otvorů V Obrobcích
  • Systém se čtyřmi šneky a dopravníkem
  • Zdvihač třísek Haas
  • Odsávací systém krytu stroje
  • Kondenzátor par chladicí kapaliny
  • Vnitřní chlazení 21 barů (300 psi)
  • Vnitřní chlazení, 1 000 psi
  • Příprava pro vnitřní chlazení
  • Příprava pro vnitřní chlazení, třetí strana
  • Dmychadlo pro ofukování při obrábění
  • Chladič chladicí kapaliny
  • Přídavný filtr chladicí kapaliny
  • Automatické doplňování chladicí kapaliny
  • Dezinfekcechladicí kapaliny

Řízení Haas

  • 8 náhradních M funkcí
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Druhá výchozí poloha
  • Sada kabelů pro přenos M-kódu/MFIN
  • Provedení pro připojení automatického měniče palet
  • Vysokorychlostní obrábění
  • Vizuální programovací systém obrobků
  • Dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje
  • Orientace vřetena
  • Makra definovaná uživatelem
  • Rotace a změna měřítka souřadnic
  • Rozšířená paměť 32 GB
  • Rozšířená paměť 64 GB
  • Rotační požadavky třetí strany
  • Standardní nízkonapěťový transformátor
  • Velkoobjemový nízkonapěťový transformátor
  • Interní vysokonapěťový oddělovací transformátor
  • Velkoobjemový interní vysokonapěťový oddělovací transformátor

Možnosti produktů

  • Intenzivní osvětlení, 24V
  • Prodloužená světlost osy Z – 8"
  • WiFi kamera
  • Osvětlení pracovního stolu 24V
  • Senzor na okrajích pro automatizované systémy
  • Automatické dveře pro frézy
  • Přídavná nástrojová kostka
  • Kompenzace aktivního kuličkového šroubu
  • Pohon osy C vřeteno frézy

Nástroje a upínání

  • Souprava pro ukotvení stroje

Doprava

  • Balení na vývoz

Záruka

  • Prodloužená 1letá záruka

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
  • Sada Haas kobot 30 kg
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Šablona ukotvení
  • Dispoziční výkres
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
VIDEA
Recently Updated

Velké frézy řady VF


Potřebujete pomoc při výběru té správné velké frézy VF? Podívejte se na toto video, ve kterém se dozvíte o všech velkých strojích VF, které máme v nabídce.

Super rychlost v akci

Super rychlost se čtvrtou osou

Stroje VF v akci

Odebírání třísek a mazání nástrojů

CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI


Flying S INC

Flying S má asi 25 strojů Haas s řízením CNC, které používá pro nejrůznější použití. Ty zahrnují 6 UMC s podporou kompletní čtvrté a páté osy, včetně současného pohybu 5. osy, několik horních fréz s prostorem na velmi velký obrobek a vysoké otáčky při zachování vysoké přesnosti a preciznosti, VMC s APC, DT, ST-30SSY se zásobníkem tyčí pro frézové soustružení, několik malých a středních vertikál a VF-10. 

 

 

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MENŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

Haas VF-740

VF-7/40

Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 2 134 × 813 × 762 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Již od US$179,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VĚTŠÍ POJEZD OSY Y

Haas VF-1140

VF-11/40

Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 3 048 × 1016 × 762 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Již od US$330,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VĚTŠÍ KUŽEL VŘETENA

Haas VF-1050

VF-10/50

Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 3 048 × 813 × 762 mm

  • 50 Kužel
  • 3 Osa
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Již od US$344,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 8 100 rpm

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů 30+1 nástroj

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Programovatelná tryska chladicí kapaliny
  • Šnek na třísky
  • Ofukovací tryska okna
  • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
  • Sada filtrů vany na třísky
  • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Nabíjecí stojan telefonu

Doprava

  • Výbava pro zvedání

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

Vřetena

  • Vřeteno 8 100 rpm
  • Přímo poháněné vřeteno napuštěné mazivem s rychlostí 10 000 rpm
  • Vřeteno 10 000 rpm
  • Vřeteno převodovky s 10 000 ot./min.
  • Vřeteno 12 000 rpm, HSK-A63
  • Vřeteno 15 000 rpm
  • Vřeteno 15 000 rpm, HSK-A63
  • Vřeteno 30 000 rpm

Měniče nástrojů

  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 30+1 nástroj
  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 30 + 1 nástroj, HSK
  • Boční zásobník nástrojů s kapacitou 50 + 1 nástroj
  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 50 + 1 nástroj
  • Boční zásobník nástrojů s kapacitou 50 + 1 nástroj, HSK
  • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 50 + 1 nástroj, HSK

4. | 5. osa

  • Řídicí modul a kabeláž čtvrté osy
  • Pohon a kabeláž páté osy

Sondování

  • Bezdrátový intuitivní systém sondování
  • Blok podstavce sondy

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Vysokotlaká proudová chladicí kapalina
  • Systém PulseJet
  • Automatická vzduchová pistole
  • Minimální množství promazání
  • Vyfukovací Tryska Do Otvorů V Obrobcích
  • Systém se čtyřmi šneky a dopravníkem
  • Zdvihač třísek Haas
  • Odsávací systém krytu stroje
  • Kondenzátor par chladicí kapaliny
  • Vnitřní chlazení 21 barů (300 psi)
  • Vnitřní chlazení, 1 000 psi
  • Příprava pro vnitřní chlazení
  • Příprava pro vnitřní chlazení, třetí strana
  • Dmychadlo pro ofukování při obrábění
  • Chladič chladicí kapaliny
  • Přídavný filtr chladicí kapaliny
  • Automatické doplňování chladicí kapaliny
  • Dezinfekcechladicí kapaliny

Řízení Haas

  • 8 náhradních M funkcí
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Druhá výchozí poloha
  • Sada kabelů pro přenos M-kódu/MFIN
  • Provedení pro připojení automatického měniče palet
  • Vysokorychlostní obrábění
  • Vizuální programovací systém obrobků
  • Dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje
  • Orientace vřetena
  • Makra definovaná uživatelem
  • Rotace a změna měřítka souřadnic
  • Rozšířená paměť 32 GB
  • Rozšířená paměť 64 GB
  • Rotační požadavky třetí strany
  • Standardní nízkonapěťový transformátor
  • Velkoobjemový nízkonapěťový transformátor
  • Interní vysokonapěťový oddělovací transformátor
  • Velkoobjemový interní vysokonapěťový oddělovací transformátor

Možnosti produktů

  • Intenzivní osvětlení, 24V
  • Prodloužená světlost osy Z – 8"
  • WiFi kamera
  • Osvětlení pracovního stolu 24V
  • Senzor na okrajích pro automatizované systémy
  • Automatické dveře pro frézy
  • Přídavná nástrojová kostka
  • Kompenzace aktivního kuličkového šroubu
  • Pohon osy C vřeteno frézy

Nástroje a upínání

  • Souprava pro ukotvení stroje

Doprava

  • Balení na vývoz

Záruka

  • Prodloužená 1letá záruka

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
  • Sada Haas kobot 30 kg

ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

SNADNÁ INTEGRACE

SNADNÉ ZAUČENÍ

Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 120.00 in 3048 mm
Osa Y 32.00 in 813 mm
Osa Z 30.00 in 762 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 34.0 in 864 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
Max. rychlost 8100 rpm 8100 rpm
Max. krouticí moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Max. krouticí moment s volitelnou převodovkou 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chlazení Liquid Cooled Liquid Cooled
Stůl S.A.E METRIC
Délka 120.0 in 3048 mm
Šířka 28.0 in 711 mm
Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdálenost T-drážek od středu 4.92 in 125 mm
Počet standardních T-drážek 5 5
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 360 ipm 9.1 m/min
Rychloposuv na X 360 ipm 9.1 m/min
Rychloposuv na Y 600 ipm 15.2 m/min
Rychloposuv na Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 3400 lbf 15124 N
Max. síla Y 3400 lbf 15124 N
Max. síla Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Max. průměr nástroje (plný) 2.5 in 64 mm
Max. průměr nástroje (vedlejší prázdný) 6.0 in 152 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 16 in 406 mm
Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
Nástroj k nástroji (prům.) 2.80 s 2.80 s
Tříska-tříska (prům.) 3.60 s 3.60 s
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 10000 rpm 10000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vřetena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 288.0 in x 102.0 in x 128.5 in 732 cm x 260 cm x 326 cm
Exportní přepravka 288.0 in x 105.0 in x 130.5 in 732 cm x 267 cm x 331 cm
Hmotnost 30100 lb 13654.0 kg
Tuzemská paleta s volitelným zařízením EC 288 in x 102 in x 135 in 732 cm x 260 cm x 343 cm
Exportní přepravka s volitelným zařízením EC 288 in x 105 in x 139 in 732 cm x 267 cm x 354 cm
Hmotnost s volitelným zařízením EC 30100 lb 13654 kg
Tuzemská paleta s 50+1 SMTC 288 in x 102 in x 133 in 732 cm x 260 cm x 338 cm
Exportní přepravka s 50+1 SMTC 288 in x 105 in x 136 in 732 cm x 267 cm x 344 cm
Hmotnost s 50+1 SMTC 30100 lb 13654 kg
Tuzemská paleta s volitelným zařízením EC a 50+1 SMTC 288 in x 102 in x 143 in 732 cm x 260 cm x 364 cm
Exportní přepravka s volitelným zařízením EC a 50+1 SMTC 288 in x 105 in x 143 in 732 cm x 267 cm x 364 cm
Hmotnost s volitelným zařízením EC a 50+1 SMTC 30100 lb 13654 kg

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.). Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem.

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY WARNING
HA2TS VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C-T VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C2 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C2-T VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C3 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C3-T VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C4 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C4-T VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5CS VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRC160 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRC210 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT160 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT160-2 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT160SP VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT160SS VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210-2 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210HT VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210M VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210SP VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210SS VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT310 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT310SP VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT310SS VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT450 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HRTA5 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRTA6 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
LT260 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
LT350 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
T5C VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
T5C2 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
T5C3 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
T5C4 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH240 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TR160 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TR160-2 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TR200Y VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TR210 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TR310 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TRT100 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TRT160 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TRT210 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TRT310 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TRT70 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Soulad s vývozními požadavky
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255