My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
HFL-3015-3-CE Fiber Laser, 3kW

  1. Výrobné stroje
  2. Laserové rezné stroje
  3. Laserový rezný stroj, 3 kW

HFL-3015-CE Fiber Laser, 3 kW

    IBA CNY
 

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Rezný stroj s vláknovým laserom Haas

  • 3 kW vláknový laser
  • Pracovný priestor 120" x 60" (3 050 x 1 530 mm)
  • Hlava snímača vysokorýchlostného automatického zaostrovania
  • Programovateľné porty pomocného plynu (vzduch, kyslík, dusík)
  • Dvojité automatické pohyblivé stoly
  • Laserový ovládač so systémom Windows s veľkou dotykovou obrazovkou
  • Laserový programovací softvér CypCut s možnosťou vkladania
  • Interné a externé kamery na monitorovanie procesov/bezpečnosti
  • Diaľkový závesný ovládací panel
  • Úplné uzavretie pre bezpečnosť a ochranu
  • Tepelne izolované lôžko stroja pre stabilitu
  • Systém odvádzania prachu podtlakom 

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

Haas HFL-3015-3-CE je úplne uzavretý 3 kW rezný stroj CNC s vláknovým laserom a hlavou snímača s vysokorýchlostným automatickým zaostrovaním a veľkým pracovným priestorom. Jednotka má dvojité pohyblivé stoly, ktoré sa vymieňajú automaticky, čo umožňuje vkladanie a vykladanie surovín a hotových obrobkov na jednom stole, zatiaľ čo druhý stôl je v stroji, čo poskytuje takmer nepretržitú prevádzku.

3 kW rezná hlava s vláknovým laserom je optimalizovaná tak, aby poskytovala vynikajúcu kvalitu rezu a vysokú účinnosť, a má automatické zaostrovanie na zníženie doby nastavenia a zvýšenie presnosti. Laser ľahko reže

rôzne kovy vrátane uhlíkovej ocele, nehrdzavejúcej ocele, zliatiny hliníka, mosadze, medi a dokonca aj titánovej zliatiny.

Lasery série Haas HFL majú plnú 1-ročnú záruku – diely a prácu – s podporou miestnej podnikovej predajne spoločnosti Haas. 

    ROZSAH REZANIA MATERIÁLU

Materiál SAE Metrické jednotky
Uhlíková oceľ 0,016" – 0,71" 0,4 – 18 mm
Nehrdzavejúca oceľ 0,016" – 0,31" 0,4 – 8 mm
Hliník 0,016" – 0,24" 0,4 – 6 mm

POZNÁMKA: Maximálny rozsah rezania sa líši v závislosti od hrúbky materiálu, typu použitého pomocného plynu, geometrie obrobku, rýchlostí rezania a požadovanej kvality rezu. 

STROJE S VLÁKNOVÝM LASEROM

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Porovnať stroje
    • Konfigurácia
    • Špecifikácie
    • Informácie o stroji
    • Záruka na výrobky

    ŠTANDARDNÁ KONFIGURÁCIA

    LASER

    3 kW vláknový laser
    Hlava vysokorýchlostného snímača
    Šošovka s automatickým zaostrením
    Viacochranná šošovka
    Zásuvkový držiak šošovky
    Dvojité obvody chladenia vodou

    PRACOVNÁ PLATFORMA

    Pracovný priestor 120" x 60" (3 050 x 1 530 mm)
    Dvojité automatické pohyblivé stoly

    RIADENIE

    Inteligentný CNC operačný systém s dotykovou obrazovkou
    Laserový rezný systém CypCut s možnosťou vkladania
    Diaľkový závesný ovládací panel

    VLASTNOSTI PRODUKTU

    Viaceré programovateľné porty pomocného plynu (vzduch, kyslík, dusík)
    Vizuálny monitorovací systém pre bezpečnosť, interný a externý
    Systém odvádzania prachu zo zón podtlakom
    Utesnená základňa pre bezdymové rezanie
    Odolné tepelne izolované lôžko

    Špecifikácie SAE Metrické jednotky
    Pracovná oblasť (dĺžka x šírka) 122,8" x 62,2" 3 120 x 1 580 mm
    Pojazd osi X 60" 1 530 mm
    Pojazd osi Y 120"  3 050 mm
    Pojazd osi Z 8,7" 220 mm
    Presnosť polohovania X/Y 0,002" ±0,05 mm
    Opakovateľnosť X/Y 0,0008" ±0,02 mm
    Maximálna rýchlosť 5 118 palcov/min 130 m/min
    Maximálne zrýchlenie 1,2 G 1,2 G
    Maximálne zaťaženie stola 2 425 lb 1 100 kg
    Hmotnosť stroja 11 772 lb 5 340 kg
    Rozmery (dĺžka x šírka x výška) 332,7" x 89,4" x 81,9" 8 450 x 2 270 x 2 080 mm
    Výkon (s dodaným transformátorom) 3-fázové 208 V alebo 380 V (Delta alebo hviezda) 3-fázové 208 V alebo 380 V (Delta alebo hviezda)
    FLA stroja 90 A pri 208 V, 49 A pri 380 V 90 A pri 208 V, 49 A pri 380 V
    Špecifikácie prepravy SAE Metrické jednotky
    Rozmery stroja a paletovej stanice 217,3" x 90,6" x 87,4" 5 520 x 2 300 x 2 220 mm
    Rozmery zberača prachu 64,6" x 57,9" x 98,4" 1 640 x 1 470 x 2 500 mm
    Rozmery palety príslušenstva 59,8" x 90,6" x 59,1" 1 520 x 2 300 x 1 500 mm
    Hmotnosť stroja + paletovej stanice 13 779 lb 6 250 kg
    Hmotnosť zberača prachu 1 764 lb 800 kg
    Hmotnosť palety príslušenstva 2 645 lb 1 200 kg

    DOKUMENTY

    VIDEÁ

    SÚVISIACE VÝROBKY

    DOKUMENTY
    • 3D model (ZIP)
    • Situačný výkres

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    VIDEÁ
    Recently Updated

    Rezný nástroj s laserovými vláknami Haas HFL-3015


    Haas HFL-3015 je úplne uzavretý 3 kW rezný stroj CNC s vláknovým laserom a hlavou snímača s vysokorýchlostným automatickým zaostrovaním a veľkým pracovným priestorom. Jednotka má dvojité pohyblivé stoly, ktoré sa vymieňajú automaticky, čo umožňuje vkladanie a vykladanie surovín a hotových obrobkov na jednom stole, zatiaľ čo druhý stôl je v stroji, čo poskytuje takmer nepretržitú prevádzku. 3 kW rezná hlava s vláknovým laserom je optimalizovaná tak, aby poskytovala vynikajúcu kvalitu rezu a vysokú účinnosť, a má automatické zaostrovanie na zníženie doby nastavenia a zvýšenie presnosti. Laser ľahko reže rôzne kovy vrátane uhlíkovej ocele, nehrdzavejúcej ocele, zliatiny hliníka, mosadze, medi a dokonca aj titánovej zliatiny.

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Verzia 6 kW

        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Verzia 12 kW

        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Doplnok smerovača

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Portálová frézka s pojazdmi 3 000 x 1 500 x 297 mm a ATC

    • ISO30 Kužeľ
    • 3 Os
    • 24k RPM
    • 12 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Záruka na výrobky spoločnosti Haas – 1 rok

    Na tento výrobok sa vzťahuje plná 1-ročná záruka – na diely a prácu – s podporou miestnej podnikovej predajne spoločnosti Haas.
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.