MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HFL-3015-3-CE Fiber Laser, 3kW

  1. Fabrikeringsmaskiner
  2. Laserkuttemaskiner
  3. Laserkuttemaskin, 3 kW

HFL-3015-CE Fiber Laser, 3 kW

    KUN CNY
 

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Haas fiberlaserkuttemaskin

  • 3 kW fiberlaser
  • 120" x 60" (3050 x 1530 mm) arbeidsområde
  • Høyhastighets autofokussensorhode
  • Programmerbare hjelpegassporter (luft, oksygen, nitrogen)
  • Doble automatiske skyttelbord
  • Windows-basert laserkontroller m/stor berøringsskjerm
  • CypCut-programvare for laserprogrammering med nesting-kapabilitet
  • Interne og eksterne kameraer for prosess-/sikkerhetsovervåking
  • Eksternt anheng
  • Fullt kabinett for sikkerhet og beskyttelse
  • Varmeisolert maskinseng for stabilitet
  • Støvfjerningssystem med negativt trykk 

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

Haas HFL-3015-3-CE er en helt innkapslet 3 kW CNC-fiberlaserkuttemaskin med et høyhastighets autofokuslaserhode og et stort arbeidsområde. Enheten har doble skyttelbord som veksler automatisk, slik at råmaterialer og ferdige deler kan lastes og losses på ett bord, mens det andre bordet er i maskinen, noe som gir nær kontinuerlig drift.

3 kW fiberlaserkuttehodet er optimalisert for å gi utmerket kuttkvalitet og høy effektivitet, og har automatisk fokusering for å redusere oppsettstid og øke nøyaktigheten. Laseren kutter enkelt

en rekke metaller, inkludert karbonstål, rustfritt stål, aluminiumslegering, messing, kobber og til og med titanlegering.

Haas HFL-serie med lasere har en full 1-års garanti – deler og arbeidskraft – med støtte fra det lokale Haas fabrikkutsalget ditt. 

    MATERIALKUTTEOMRÅDE

Materiale SAE Metrisk
Karbonstål 0,016" – 0,71" 0,4 – 18 mm
Rustfritt stål 0,016" – 0,31" 0,4 – 8 mm
Aluminium 0,016" – 0,24" 0,4 – 6 mm

MERKNAD: Maksimal skjæringsrekkevidde varierer med materialtykkelse, type hjelpegass som brukes, delegeometri, skjærehastigheter og ønsket skjærekvalitet. 

FIBERLASERMASKINER

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    • Konfigurasjon
    • Spesifikasjoner
    • Maskininfo
    • Produktgaranti

    STANDARD KONFIGURASJON

    LASER

    3 kW fiberlaser
    Høyhastighetssensorhode
    Automatisk fokuseringsobjektiv
    Linse med flere beskyttelser
    Skufftype objektivholder
    Doble vannkjølingskretser

    ARBEIDSPLATTFORM

    120" x 60" (3050 x 1530 mm) arbeidsområde
    Doble automatiske skyttelbord

    KONTROLL

    Intelligent CNC-operativsystem med berøringsskjerm
    CypCut-laserkuttesystem med nesting-funksjon
    Eksternt anheng

    PRODUKTFUNKSJONER

    Flere programmerbare hjelpegassporter (luft, oksygen, nitrogen)
    Visuell overvåkingssystem for sikkerhet, internt og eksternt
    Sonestøvfjerningssystem med negativt trykk
    Forseglet base for røykfri skjæring
    Kraftig varmeisolert seng

    Spesifikasjoner SAE Metrisk
    Arbeidsområde (lengde x bredde) 122,8" x 62,2" 3120 x 1580 mm
    X-aksevandring 60" 1530 mm
    Y-aksevandring 120"  3050 mm
    Z-aksevandring 8,7" 220 mm
    X/Y-posisjoneringsnøyaktighet 0,002" ± 0,05 mm
    X/Y-repeterbarhet 0,0008" ±0,02 mm
    Maksimal hastighet 5118 ipm 130 m/min
    Maksimal akselerasjon 1,2 G 1,2 G
    Maksimal belastning på bord 2425 lb 1100 kg
    Maskinvekt 11 772 lb 5340 kg
    Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) 332,7" x 89,4" x 81.9" 8450 x 2270 x 2080 mm
    Effekt (med inkludert transformer) 3-fase 208V eller 380V (Delta eller Wye) 3-fase 208V eller 380V (Delta eller Wye)
    Maskin-FLA 90A ved 208V, 49A ved 380V 90A ved 208V, 49A ved 380V
    Forsendelsesspesifikasjoner SAE Metrisk
    Maskin + palettstasjonsdimensjoner 217,3" x 90,6" x 87,4" 5520 x 2300 x 2220 mm
    Dimensjoner for støvsamler 64,6" x 57,9" x 98,4" 1640 x 1470 x 2500 mm
    Palettdimensjoner for tilbehør 59,8" x 90,6" x 59,1" 1520 x 2300 x 1500 mm
    Vekt for maskin + palettstasjon 13 779 lb 6250 kg
    Støvsamlervekt 1764 lb 800 kg
    Palettvekt for tilbehør 2645 lb 1200 kg

    DOKUMENTER

    VIDEOER

    RELATERTE PRODUKTER

    DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Oppsettstegning

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    VIDEOER
    Recently Updated

    Haas HFL-3015 fiberlaserkutter


    Haas HFL-3015 er en helt innkapslet 3 kW CNC-fiberlaserkuttemaskin med et høyhastighets autofokuslaserhode og et stort arbeidsområde. Enheten har doble skyttelbord som veksler automatisk, slik at råmaterialer og ferdige deler kan lastes og losses på ett bord, mens det andre bordet er i maskinen, noe som gir nær kontinuerlig drift. 3 kW fiberlaserkuttehodet er optimalisert for å gi utmerket kuttkvalitet og høy effektivitet, og har automatisk fokusering for å redusere oppsettstid og øke nøyaktigheten. Laseren kutter enkelt en rekke metaller, inkludert karbonstål, rustfritt stål, aluminiumslegering, messing, kobber og til og med titanlegering.

    RELATERTE PRODUKTER

    6 kW-versjon

        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    12 kW-versjon

        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    Ruteralternativ

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Platefres med 3000 x 1500 x 297 mm arbeidsområde og automatisk verktøyveksler (ATC).

    • ISO30 Kone
    • 3 Akse
    • 24k O/MIN
    • 12 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas produktgaranti – 1 år

    Dette produktet inkluderer en fullstendig 1-års garanti – deler og arbeidskraft – med støtte fra det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.