MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HFL-3015-3-CE Fiber Laser, 3kW

  1. Macchine per la produzione
  2. Macchine da taglio laser
  3. Macchina da taglio laser, 3 kW

HFL-3015-CE Fiber Laser, 3 kW

    SOLO CNY
 

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Macchina da taglio laser a fibra Haas

  • Laser a fibra da 3 kW
  • Area di lavoro da 120" x 60" (3.050 x 1.530 mm) 
  • Testa del sensore con messa a fuoco automatica ad alta velocità
  • Porte del gas di assistenza programmabile (aria, ossigeno, azoto)
  • Tavole a doppia navetta automatiche
  • Controller laser basato su Windows con touchscreen di grandi dimensioni
  • Software di programmazione laser CypCut con capacità di annidamento
  • Telecamere interne ed esterne per il monitoraggio dei processi/di sicurezza
  • Pensile remoto
  • Involucro completo per sicurezza e protezione
  • Banco della macchina isolato a caldo per la stabilità
  • Sistema di rimozione della polvere a pressione negativa 

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

HFL-3015-3-CE Haas è una macchina da taglio laser in fibra CNC da 3 kW completamente chiusa, dotata di una testa di sensore con messa a fuoco automatica ad alta velocità e un’ampia area di lavoro. L’unità dispone di due tavole di navetta che vengono scambiate automaticamente, consentendo il caricamento e lo scarico di materiale grezzo e pezzi finiti su una tavola, mentre l’altra tavola si trova nella macchina, fornendo un funzionamento quasi continuo.

La testa di taglio laser in fibra da 3 kW è ottimizzata per fornire un taglio di qualità eccellente e un’alta efficienza, e dispone di messa a fuoco automatica per ridurre il tempo di predisposizione e aumentare la precisione. Il laser taglia facilmente

una serie di metalli, tra cui acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, lega di alluminio, ottone, rame e persino lega di titanio.

I laser della serie HFL di Haas hanno una garanzia completa di 1 anno – pezzi e manodopera – con il supporto del tuo Haas Factory Outlet locale. 

    INTERVALLO DI TAGLIO DEI MATERIALI

Materiale SAE Metrico
Acciaio al carbonio 0,016" - 0,71" 0,4 - 18 mm
acciaio inossidabile 0,016" - 0,31" 0,4 - 8 mm
Alluminio 0,016" - 0,24" 0,4 - 6 mm

NOTA: L’intervallo di taglio massimo varia in base allo spessore del materiale, al tipo di gas di assistenza utilizzato, alla geometria del pezzo, alle velocità di taglio e alla qualità di taglio desiderata. 

MACCHINE LASER A FIBRA

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    • Configurazione
    • Specifiche
    • Informazioni sulla macchina
    • Garanzia del prodotto Haas

    CONFIGURAZIONE STANDARD

    LASER

    Laser a fibra da 3 kW
    Testa sensore ad alta velocità
    Lente di messa a fuoco automatica
    Lente multi-protezione
    Portaobiettivo a cassetto
    Circuiti doppi di raffreddamento ad acqua

    PIATTAFORMA DI LAVORO

    Area di lavoro da 120" x 60" (3.050 x 1.530 mm)
    Tavole con doppia navetta automatiche

    CONTROLLO

    Sistema operativo CNC intelligente con touchscreen
    Sistema di taglio laser CypCut con capacità di azzeramento
    Pensile remoto

    CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

    Porte del gas di assistenza programmabile multiple (aria, ossigeno, azoto)
    Sistema di monitoraggio visivo per la sicurezza, interna ed esterna
    Sistema di rimozione della polvere zonale a pressione negativa
    Base sigillata per un taglio senza fumo
    Banco isolato dal calore per impieghi gravosi

    Specifiche SAE Metrico
    Area di lavoro (lunghezza x larghezza) 122,8" x 62,2" 3.120 x 1.580 mm
    Corsa dell'asse X 60" 1.530 mm
    Corsa dell’asse Y 120"  3.050 mm
    Corsa asse Z 8,7" 220 mm
    Precisione di posizionamento X/Y 0,002" ±0,05 mm
    Ripetibilità X/Y 0,0008" ±0,02 mm
    Velocità massima 5.118 ipm 130 m/min
    Accelerazione massima 1,2 G 1,2 G
    Carico massimo sul tavolo 2.425 lb 1.100 kg
    Peso della macchina 11.772 lb 5.340 kg
    Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) 332,7" x 89,4" x 81,9" 8.450 x 2.270 x 2.080 mm
    Potenza (con trasformatore incluso) Trifase 208 V o 380 V (Delta o Wye) Trifase 208 V o 380 V (Delta o Wye)
    Macchina FLA 90 A a 208 V, 49 A a 380 V 90 A a 208 V, 49 A a 380 V
    Specifiche di spedizione SAE Metrico
    Dimensioni macchina + stazione pallet 217,3" x 90,6" x 87,4" 5.520 x 2.300 x 2.220 mm
    Dimensioni raccoglitore polvere 64,6" x 57,9" x 98,4" 1.640 x 1.470 x 2.500 mm
    Dimensioni pallet accessori 59,8" x 90,6" x 59,1" 1.520 x 2.300 x 1.500 mm
    Peso macchina + stazione pallet 13.779 lb 6.250 kg
    Peso raccoglitore polvere 1.764 lb 800 kg
    Peso pallet accessori 2.645 lb 1.200 kg

    DOCUMENTI

    VIDEO

    PRODOTTI CORRELATI

    DOCUMENTI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Disegno di layout

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    VIDEO
    Recently Updated

    Utensile laser a fibre HFL-3015 Haas


    HFL-3015 Haas è una macchina da taglio laser in fibra CNC da 3 kW completamente chiusa, dotata di una testa di sensore con messa a fuoco automatica ad alta velocità e un’ampia area di lavoro. L’unità dispone di due tavole di navetta che vengono scambiate automaticamente, consentendo il caricamento e lo scarico di materiale grezzo e pezzi finiti su una tavola, mentre l’altra tavola si trova nella macchina, fornendo un funzionamento quasi continuo. La testa di taglio laser in fibra da 3 kW è ottimizzata per fornire un taglio di qualità eccellente e un’alta efficienza, e dispone di messa a fuoco automatica per ridurre il tempo di predisposizione e aumentare la precisione. Il laser taglia facilmente una serie di metalli, tra cui acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, lega di alluminio, ottone, rame e persino lega di titanio.

    PRODOTTI CORRELATI

    Versione da 6 kW

        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Versione da 12 kW

        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Opzione fresatrice

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Fresatrice per lamiera con corse da 3.000 x 1.500 x 297 mm

    • ISO30 Cono
    • 3 Asse
    • 24k RPM
    • 12 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garanzia del prodotto Haas - 1 anno

    Questo prodotto include 1 anno intero di garanzia – pezzi e manodopera – con l’assistenza del tuo Haas Factory Outlet locale.

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.