My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
VF-2SSYT-UK

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Séria VF
  3. VF-2SSYT-UK

United Kingdom Only

VF-2SSYT-UK

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Vysokorýchlostná zvislá frézovačka CNC s posuvmi 762 mm x 508 mm x 508 mm

Výkonné a vysokorýchlostné zvislé obrábacie centrá od spoločnosti Haas poskytujú vysoké otáčky vretena, svižné rýchloposuvy a rýchle výmeny nástrojov nutné pre objemnú výrobu a znížené doby cyklov. Každý stroj SS disponuje vretenom so spriahnutým priamym pohonom s otáčkami 12 000 ot./min., mimoriadne rýchlym meničom nástrojov namontovaným na boku a svižnými rýchloposuvmi na všetkých osiach. 

VF-2SSYT-UK je superrýchla verzia nášho najpredávanejšieho stroja VF-2 s predĺženou osou Y, ktorú sme nakonfigurovali s našimi najobľúbenejšími doplnkami s vysokou produktivitou a ponúkame ju vo Veľkej Británii za špeciálnu cenu.

Súčasťou sú doplnky s vysokou produktivitou:

  • Chladenie cez vreteno, 300 psi (21 bar)
  • Programovateľná tryska chladiacej kvapaliny
  • Bezdrôtový intuitívny snímací systém Haas
  • Dynamické korekcie obrobku a ovládanie stredových bodov nástrojov
  • Obrábanie pri vysokých rýchlostiach
  • Pohon a zapojenie 4. osi
  • Extra veľká diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • Prepravné balenie

TENTO MODEL JE DOSTUPNÝ LEN V UK

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA

Stroje nakonfigurované, zostavené a nacenené len pre Veľkú Britániu. To najlepšie prispôsobenie vašim potrebám. 

Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Informácie o stroji
  • Automatizácia
  • Špecifikácie
  • Kompatibilita otočných zariadení

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 12 000 ot./min

Meniče nástrojov

  • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

4. | 5. os

  • Pohon a zapojenie 4. osi

Snímanie

  • Bezdrôtový intuitívny systém sondovania

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Programovateľná tryska chladiacej kvapaliny
  • Dopravník triesok
  • Prúd vzduchu pre okná
  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
  • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
  • Chladenie cez vreteno, 300 psi (21 bar)
  • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny
  • Funkcia vymývania triesok

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
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
  • Bez. pr.
  • HaasDrop
  • Vysokorýchlostné obrábanie
  • Dynamické korekcie obrobku a ovládanie stredových bodov nástrojov
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB
  • Režim ECO

Doplnková výbava

  • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Dodanie

  • Prepravné balenie

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Situačný výkres
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu
  • Leták k sérii VF
  • Doplnky pre automatizáciu a tabuľka konfigurácií
  • Doplnky pre zverák a tabuľka konfigurácií

*POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

TABUĽKA DOPLNKOV A KONFIGURÁCIÍ PRE ZVERÁK

VZDUCHOVÉ ZVERÁKY | HYDRAULICKÉ ZVERÁKY

VIDEÁ

Malé frézky série VF

VF-2 | Malý ťahúň VMC

VF-2SSYT – rezanie na stroji TRT210

Vysoká rýchlosť v akcii

Vysoká rýchlosť so 4. osou

Stroje VF v akcii

Odstraňovanie triesok a mazanie nástrojov

SÚVISIACE VÝROBKY

MENŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

Haas VF-2SS

VF-2SS

Vysokorýchlostná zvislá frézovačka CNC s posuvmi 762 mm x 406 mm x 508 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

ROVNAKÁ RÝCHLOSŤ, NO VÄČŠÍ STROJ

Haas VF-4SS-UK

VF-4SS-UK

Vysokorýchlostná zvislá frézovačka CNC s posuvmi 1 270 mm x 508 mm x 635 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

VIAC POHYBU OSI Y

Haas VF-3YT

VF-3YT

Zvislá frézovačka CNC s posuvmi 1016 mm x 660 mm x 635 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 8.1k RPM
  • 20 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 12 000 ot./min

Meniče nástrojov

  • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

4. | 5. os

  • Pohon a zapojenie 4. osi

Snímanie

  • Bezdrôtový intuitívny systém sondovania

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Programovateľná tryska chladiacej kvapaliny
  • Dopravník triesok
  • Prúd vzduchu pre okná
  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
  • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
  • Chladenie cez vreteno, 300 psi (21 bar)
  • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny
  • Funkcia vymývania triesok

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
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
  • Bez. pr.
  • HaasDrop
  • Vysokorýchlostné obrábanie
  • Dynamické korekcie obrobku a ovládanie stredových bodov nástrojov
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB
  • Režim ECO

Doplnková výbava

  • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Dodanie

  • Prepravné balenie

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii

ODPOVEDE NA VAŠE OBAVY TÝKAJÚCE SA PRIDANIA ROBOTA HAAS: Integrácia nezaberie veľa miesta, nebude stáť veľa peňazí, ani nebude trvať niekoľko týždňov. 

ÚČINNÉ VYUŽITIE PRIESTORU

NÁKLADOVO EFEKTÍVNY

JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÝ

ĽAHKO NAUČITEĽNÝ

Posuvy S.A.E METRIC
Os X 30.00 in 762 mm
Os Y 20.00 in 508 mm
Os Z 20.00 in 508 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 24.0 in 610 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
Maximálna rýchlosť 12000 rpm 12000 rpm
Max. krútiaci moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužeľ CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chladenie Liquid Cooled Liquid Cooled
Stôl S.A.E METRIC
Dĺžka 36.0 in 914 mm
Šírka 18.0 in 457 mm
Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 4.92 in 125 mm
Počet štandardných drážok tvaru T 3 3
Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 1500 lb 680 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 833 ipm 21.2 m/min
Rýchloposuvy na osi X 1400 ipm 35.6 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 1400 ipm 35.6 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 1995 lbf 8874 N
Max. rezný tlak Y 1995 lbf 8874 N
Max. rezný tlak Z 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 11.00 in 279 mm
Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.0 kg
Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 1.80 s 1.80 s
Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 2.40 s 2.40 s
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 12000 rpm 12000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 106.0 in x 102.0 in x 101.0 in 269 cm x 259 cm x 257 cm
Exportná paleta 91.5 in x 100.0 in x 101.0 in 232 cm x 254 cm x 257 cm
Hmotnosť 7800 lb 3539.0 kg
Paleta na prepravu v rámci krajiny s 50 + 1 SMTC 106 in x 102 in x 110 in 269 cm x 259 cm x 279 cm
Exportná debna s 50 + 1 SMTC 106 in x 102 in x 117 in 269 cm x 259 cm x 297 cm
Hmotnosť s 50 + 1 SMTC 8100 lb 3675 kg

POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

* Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA VÝSTRAHA
HA2TS VF-2SSYT-UK ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5C VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C2 VF-2SSYT-UK ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5C3 VF-2SSYT-UK ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5C4 VF-2SSYT-UK ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5CS VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRC160 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRC210 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160-2 VF-2SSYT-UK ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT160SP VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SS VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210-2 VF-2SSYT-UK ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210SP VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRTA5 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRTA6 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
T5C VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
T5C2 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
T5C3 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TR160 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TR160-2 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TR200Y VF-2SSYT-UK ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
TRT100 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT160 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT70 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210HT VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT100 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH240 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT210 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C-T VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C3-T VF-2SSYT-UK ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5C4-T VF-2SSYT-UK ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5C2-T VF-2SSYT-UK ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
LT260 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA5 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VF-2SSYT-UK POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HDD255 VF-2SSYT-UK ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.