My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
VF-2SSYT-UK

  1. Frezarki pionowe
  2. Seria VF
  3. VF-2SSYT-UK

United Kingdom Only

VF-2SSYT-UK

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 508 x 508 mm

Superszybkie pionowe centrum obróbcze Haas zapewnia szybkie wrzeciono, sprawne ruchy szybkie oraz wydajną wymianę narzędzi. Skraca to czas cyklu i zwiększa wydajność produkcji. Każda maszyna typu SS ma wrzeciono z napędem bezpośrednim o prędkości 12 000 rpm, ultraszybki magazyn narzędzi oraz bardzo sprawne ruchy szybkie na wszystkich osiach. 

VF-2SSYT-UK to superszybka, wyposażona w przedłużoną oś Y wersja naszej najlepiej sprzedającej się obrabiarki VF-2, którą skonfigurowaliśmy z naszymi najbardziej popularnymi opcjami wysokiej produktywności, oferowana na rynku UK w specjalnej cenie.

Zawiera opcje wysokiej produktywności:

  • Chłodziwo wrzeciona, 300 psi (21 bar)
  • Programowalna dysza chłodziwa
  • System bezprzewodowych pomiarów sondą Haas
  • Dynamiczne korekcje robocze oraz sterowanie punktami środkowymi narzędzi
  • Obróbka szybka
  • Napęd i oprzewodowanie osi czwartej
  • Pilot zdalnego sterowania XL z ekranem dotykowym
  • Opakowanie eksportowe

TEN MODEL JEST DOSTĘPNY TYLKO W WIELKIEJ BRYTANII

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 12k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ

Maszyny skonfigurowane, zbudowane i wycenione specjalnie dla klientów z UK. Nie możesz liczyć na jeszcze większą personalizację. 

Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • informacje o maszynie
  • Automatyka
  • Dane techniczne
  • Tabela zgodnych stołów obrotowych

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono 12 000 rpm

Magazyny narzędzi

  • Szybki boczny magazyn narzędzi 30+1

4. | 5. oś

  • Napęd i oprzewodowanie osi czwartej

Pomiary sondą

  • System bezprzewodowego pomiaru sondą (WIPS, Wireless Intuitive Probing System)

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Programowalna dysza chłodziwa
  • Przenośnik śrubowy wiórów
  • Okienny nadmuch powietrza
  • Zbiornik chłodziwa o pojemności 55 galonów
  • Zestaw filtra korytka na wióry
  • Chłodziwo wrzeciona, 300 psi (21 bar)
  • Wielostopniowa pompa chłodziwa
  • Funkcja spłukiwania wiórów

Sterownik Haas

  • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
  • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • Bezpieczny przebieg
  • HaasDrop
  • Obróbka szybka
  • Dynamiczne korekcje robocze oraz sterowanie punktami środkowymi narzędzi
  • Gwintowanie na sztywno
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • ECO Mode

Opcje produktu

  • Prowadnice ze stali nierdzewnej
  • Stojak do ładowania telefonu

Transport

  • Opakowanie eksportowe

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Instrukcja instalacji
  • Schemat
  • Wykres momentu obrotowego
  • Instrukcja obsługi
  • Ulotka serii VF
  • Tabela opcji automatyzacji i konfiguracji
  • Opcje imadła i tabela konfiguracji

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

TABELA OPCJI IMADEŁ HAAS I ICH KONFIGURACJI

IMADŁA PNEUMATYCZNE | IMADŁA HYDRAULICZNE

FILMY

Małe frezarki serii VF

VF-2 | Potężne, małe, pionowe centrum obróbcze

Skrawanie maszyną VF-2SSYT z użyciem TRT210

Superszybka praca w działaniu

Superszybka praca z osią 4

Maszyny VF w akcji

Usuwanie wiórów i smarowanie narzędzi

POWIĄZANE PRODUKTY

MNIEJSZY OBSZAR ROBOCZY

Haas VF-2SS

VF-2SS

Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 12k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

TA SAMA PRĘDKOŚĆ, WIĘKSZY ROZMIAR

Haas VF-4SS-UK

VF-4SS-UK

Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1270 x 508 x 635 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 12k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

WIĘKSZY ZAKRES RUCHU OSI Y

Haas VF-3YT

VF-3YT

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1016 x 660 x 635 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 8.1k RPM
  • 20 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono 12 000 rpm

Magazyny narzędzi

  • Szybki boczny magazyn narzędzi 30+1

4. | 5. oś

  • Napęd i oprzewodowanie osi czwartej

Pomiary sondą

  • System bezprzewodowego pomiaru sondą (WIPS, Wireless Intuitive Probing System)

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Programowalna dysza chłodziwa
  • Przenośnik śrubowy wiórów
  • Okienny nadmuch powietrza
  • Zbiornik chłodziwa o pojemności 55 galonów
  • Zestaw filtra korytka na wióry
  • Chłodziwo wrzeciona, 300 psi (21 bar)
  • Wielostopniowa pompa chłodziwa
  • Funkcja spłukiwania wiórów

Sterownik Haas

  • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
  • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • Bezpieczny przebieg
  • HaasDrop
  • Obróbka szybka
  • Dynamiczne korekcje robocze oraz sterowanie punktami środkowymi narzędzi
  • Gwintowanie na sztywno
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • ECO Mode

Opcje produktu

  • Prowadnice ze stali nierdzewnej
  • Stojak do ładowania telefonu

Transport

  • Opakowanie eksportowe

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji

JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE DODANIA ROBOTA HAAS: Robot nie zajmuje dużo miejsca, nie kosztuje fortuny, a jego integracja nie trwa tygodniami. 

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

ŁATWOŚĆ INTEGRACJI

PROSTOTA NAUKI

Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 30.00 in 762 mm
Oś Y 20.00 in 508 mm
Oś Z 20.00 in 508 mm
Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Moc maks. 30.0 hp 22.4 kW
Maks. prędkość 12000 rpm 12000 rpm
Maks. moment obrotowy 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Stożek CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chłodzenie Liquid Cooled Liquid Cooled
Stół S.A.E METRIC
Długość 36.0 in 914 mm
Szerokość 18.0 in 457 mm
Szerokość rowków teowych 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Odległość od środka rowków teowych 4.92 in 125 mm
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 3 3
Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 1500 lb 680 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. cięcie 833 ipm 21.2 m/min
Szybkość dobiegów na X 1400 ipm 35.6 m/min
Szybkość dobiegów na Y 1400 ipm 35.6 m/min
Szybkość dobiegów na Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 1995 lbf 8874 N
Maks. napór Y 1995 lbf 8874 N
Maks. napór Z 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Pojemność 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 11.00 in 279 mm
Maks. masa narzędzia 12.0 lb 5.0 kg
Czas wymiany narzędzia (śr.) 1.80 s 1.80 s
Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 2.40 s 2.40 s
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pojemność chłodziwa 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 12000 rpm 12000 rpm
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moc wrzeciona 30.0 hp 22.4 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 106.0 in x 102.0 in x 101.0 in 269 cm x 259 cm x 257 cm
Paleta eksportowa 91.5 in x 100.0 in x 101.0 in 232 cm x 254 cm x 257 cm
Waga 7800 lb 3539.0 kg
Paleta krajowa z 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 110 in 269 cm x 259 cm x 279 cm
Skrzynka eksportowa z 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 117 in 269 cm x 259 cm x 297 cm
Waga z 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg

UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

* Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
HA2TS VF-2SSYT-UK ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HA5C VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C2 VF-2SSYT-UK ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HA5C3 VF-2SSYT-UK ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HA5C4 VF-2SSYT-UK ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HA5CS VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRC160 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRC210 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160-2 VF-2SSYT-UK ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT160SP VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210-2 VF-2SSYT-UK ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT210SP VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRTA5 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRTA6 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
T5C VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
T5C2 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
T5C3 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR160 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR160-2 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR200Y VF-2SSYT-UK ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
TRT100 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT160 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT70 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210HT VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT100 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TH240 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210SS VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TRT210 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C-T VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HA5C3-T VF-2SSYT-UK ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HA5C4-T VF-2SSYT-UK ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HA5C2-T VF-2SSYT-UK ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
LT260 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HQDA5 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HQDA6 VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT210S VF-2SSYT-UK POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HDD255 VF-2SSYT-UK ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

Zbuduj i wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.