VF-2SSYT-UK

  1. 立式加工中心
  2. VF 系列
  3. VF-2SSYT-UK

United Kingdom Only

VF-2SSYT-UK

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

超速数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

该 Haas 高性能超速立式加工中心提供必要的高主轴转速、快速快移及快速换刀,以实现大批量生产并缩短循环时间。所有 SS 机床均采用 12,000 rpm、内嵌式直驱主轴、超快侧挂式刀库及所有轴的高速快移。 

VF-2SSYT-UK 是 Haas 畅销款 VF-2 的高速、Y 轴行程延长版,我们配置了最受欢迎的高效率选件,向英国市场提供,价格优惠。

包含高效率选件:

  • 主轴中心冷却,300 psi (21 bar)
  • 可编程冷却液喷嘴
  • Haas 无线直观探针系统
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 高速加工
  • 第 4 轴驱动和线缆
  • 带触控屏显示的超大遥控手轮
  • 出口包装

此型号仅适用于英国

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
配置和价格

专为英国配置、制造和定价的机床。为您实现最大程度的个性化。

机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 机床信息
  • 自动化
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

主轴

  • 12,000-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 高速侧挂式刀库

第 4 轴 |第 5 轴

  • 第 4 轴驱动和线缆

探测

  • 无线直观探测系统

切屑和冷却液管理

  • 可编程冷却液喷嘴
  • 排屑螺杆
  • 窗口吹气装置
  • 55 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 主轴中心冷却,300 psi (21 bar)
  • 多级冷却液泵
  • 切屑冲洗功能

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 高速加工
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

运输

  • 出口包装

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • VF 系列宣传单
  • 自动化选项和配置图表
  • 台虎钳选项和配置图表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

HAAS 台虎钳选项和配置图表

气动台虎钳 |  液压台虎钳

视频

VF 系列小型铣床

Haas VF-2 | 小型 VMC 重载机型

VF-2SSYT 在 TRT210 上切削

高速运行

借助第 4 轴实现高速加工

运行中的 VF 机床

切屑清理和刀具润滑

相关产品

加工范围更小

Haas VF-2SS

VF-2SS

超速数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 406 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

同速但更大

Haas VF-4SS-UK

VF-4SS-UK

超速数控立式加工中心,行程为 1,270 毫米 x 508 毫米 x 635 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

Y 轴行程更长

Haas VF-3YT

VF-3YT

数控立式加工中心,行程为 1,016 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 20 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
标准特征

主轴

  • 12,000-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 高速侧挂式刀库

第 4 轴 |第 5 轴

  • 第 4 轴驱动和线缆

探测

  • 无线直观探测系统

切屑和冷却液管理

  • 可编程冷却液喷嘴
  • 排屑螺杆
  • 窗口吹气装置
  • 55 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 主轴中心冷却,300 psi (21 bar)
  • 多级冷却液泵
  • 切屑冲洗功能

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 高速加工
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

运输

  • 出口包装

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

行程 S.A.E METRIC
X 轴 30.00 in 762 mm
Y 轴 20.00 in 508 mm
Z 轴 20.00 in 508 mm
主轴鼻端到台面(最大) 24.0 in 610 mm
主轴鼻端到台面(最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 12000 rpm 12000 rpm
最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
锥度 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
工作台 S.A.E METRIC
长度 36.0 in 914 mm
宽度 18.0 in 457 mm
T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T 型槽中心距离 4.92 in 125 mm
标准 T 型槽数量 3 3
工作台最大重量(均匀分布) 1500 lb 680 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 833 ipm 21.2 m/min
X 轴快移 1400 ipm 35.6 m/min
Y 轴快移 1400 ipm 35.6 m/min
Z 轴快移 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 1995 lbf 8874 N
最大推力 Y 轴 1995 lbf 8874 N
最大推力 Z 轴 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
最大刀具强度(从测线起) 11.00 in 279 mm
最大刀具重量 12.0 lb 5.0 kg
刀具间距(平均) 1.80 s 1.80 s
切屑间距(平均) 2.40 s 2.40 s
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 106.0 in x 102.0 in x 101.0 in 269 cm x 259 cm x 257 cm
出口托盘 91.5 in x 100.0 in x 101.0 in 232 cm x 254 cm x 257 cm
重量 7800 lb 3539.0 kg
国产托盘(有无 50+1 SMTC) 106 in x 102 in x 110 in 269 cm x 259 cm x 279 cm
出口箱(有/无 50+1 SMTC) 106 in x 102 in x 117 in 269 cm x 259 cm x 297 cm
重量(有/无 50+1 SMTC) 8100 lb 3675 kg
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
HA2TS VF-2SSYT-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C VF-2SSYT-UK 正向装配
HA5C2 VF-2SSYT-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C3 VF-2SSYT-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C4 VF-2SSYT-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS VF-2SSYT-UK 正向装配
HRC160 VF-2SSYT-UK 正向装配
HRC210 VF-2SSYT-UK 正向装配
HRT160 VF-2SSYT-UK 正向装配
HRT160-2 VF-2SSYT-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160SP VF-2SSYT-UK 正向装配
HRT160SS VF-2SSYT-UK 正向装配
HRT210 VF-2SSYT-UK 正向装配
HRT210-2 VF-2SSYT-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210SP VF-2SSYT-UK 正向装配
HRTA5 VF-2SSYT-UK 正向装配
HRTA6 VF-2SSYT-UK 正向装配
T5C VF-2SSYT-UK 正向装配
T5C2 VF-2SSYT-UK 正向装配
T5C3 VF-2SSYT-UK 正向装配
TR160 VF-2SSYT-UK 正向装配
TR160-2 VF-2SSYT-UK 正向装配
TR200Y VF-2SSYT-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
TRT100 VF-2SSYT-UK 正向装配
TRT160 VF-2SSYT-UK 正向装配
TRT70 VF-2SSYT-UK 正向装配
HRT210HT VF-2SSYT-UK 正向装配
HRT100 VF-2SSYT-UK 正向装配
TH240 VF-2SSYT-UK 正向装配
HRT210SS VF-2SSYT-UK 正向装配
TRT210 VF-2SSYT-UK 正向装配
HA5C-T VF-2SSYT-UK 正向装配
HA5C3-T VF-2SSYT-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C4-T VF-2SSYT-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C2-T VF-2SSYT-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
LT260 VF-2SSYT-UK 正向装配
HQDA5 VF-2SSYT-UK 正向装配
HQDA6 VF-2SSYT-UK 正向装配
HRT210S VF-2SSYT-UK 正向装配
HDD255 VF-2SSYT-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。