MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
VF-2SSYT-UK

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. VF-sarja
  3. VF-2SSYT-UK

United Kingdom Only

VF-2SSYT-UK

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi
Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm:n

Haasin huipputehokkaat pystykaraiset Super-Speed-pystytyöstökeskukset mahdollistavat korkeat karanopeudet sekä nopeat pikaliikkeet ja työkalujen vaihdot. Nämä ovat tärkeitä ominaisuuksia suurten tuotantomäärien ja lyhyempien kiertoaikojen yhteydessä. Jokaisessa SS-koneessa on 12 000 rpm:n inline-suorakäyttökara, erittäin nopea sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja ja nopeat pikaliikkeet kaikissa akseleissa. 

VF-2SSYT-UK on Britannian markkinoilla erikoishintaan tarjottava myyntimenestysmallimme VF-2 huippunopea versio, jossa on laajennettu Y-akseli ja jonka kokoonpanon olemme muodostaneet suosituimmista suuren tuottavuuden varusteistamme.

Mukana toimitettavat suuren tuottavuuden varusteet:

  • Karanläpijäähdytys, 300 psi (21 baaria)
  • Ohjelmoitava leikkuunestesuutin
  • Haasin langaton mittausjärjestelmä
  • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
  • Suurnopeustyöstö
  • 4:nnen akselin käyttömoottori ja kaapelointi
  • Erittäin suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Vientipakkaus

TÄMÄ MALLI ON SAATAVILLA VAIN YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA

Vain Isoon-Britanniaan kokoonpantuja, suunniteltuja ja hinnoiteltuja koneita. Sen yksilöllisempiä vaihtoehtoja ei olekaan. 

Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Koneen tiedot
  • Automaatio
  • Tekniset tiedot
  • Pyöröpöytien sopivuus

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 12 000 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1

4- | 5-akselin valmius

  • 4:nnen akselin käyttömoottori ja kaapelointi

Mittaus

  • Langaton mittausjärjestelmä

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Ohjelmoitava leikkuunestesuutin
  • Ruuvikuljetin
  • Ikkunan ilmapuhallus
  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Lastukaukalon suodatinsetti
  • Karanläpijäähdytys, 300 psi (21 baaria)
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
  • Lastujen pesutoiminto

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Suurnopeustyöstö
  • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Toimitus

  • Vientipakkaus

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Rakennepiirros
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas
  • VF-sarjan esite
  • Automaatiovaihtoehdot ja kokoonpanotaulukko
  • Puristinvaihtoehtojen ja -kokoonpanojen taulukko

HAASIN PURISTINVAIHTOEHTOJEN JA KOKOONPANOJEN TAULUKKO

ILMAPURISTIMET | HYDRAULIPURISTIMET

VIDEOT

Pienet VF-sarjan jyrsimet

VF-2 | Pieni VMC-työhevonen

VF-2SSYT leikkaaminen TRT210:llä

Supernopeus toiminnassa

Supernopeus ja 4. akseli

VF-koneet toiminnassa

Lastujen poisto ja työkalun voitelu

OHEISTUOTTEET

PIENEMPI TYÖALUE

Haas VF-2SS

VF-2SS

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 406 x 508 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

SAMA NOPEUS, MUTTA SUUREMPI

Haas VF-4SS-UK

VF-4SS-UK

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1270 x 508 x 635 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

SUUREMPI Y-AKSELIN LIIKEALUE

Haas VF-3YT

VF-3YT

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 016 x 660 x 635 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 20 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Perusominaisuudet

Karat

  • 12 000 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1

4- | 5-akselin valmius

  • 4:nnen akselin käyttömoottori ja kaapelointi

Mittaus

  • Langaton mittausjärjestelmä

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Ohjelmoitava leikkuunestesuutin
  • Ruuvikuljetin
  • Ikkunan ilmapuhallus
  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Lastukaukalon suodatinsetti
  • Karanläpijäähdytys, 300 psi (21 baaria)
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
  • Lastujen pesutoiminto

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Suurnopeustyöstö
  • Dynaamiset työkoordinaatiston korjaimet ja terän keskipisteen säätö
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Toimitus

  • Vientipakkaus

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset

VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

TILAA SÄÄSTÄVÄ

KUSTANNUSTEHOKAS

HELPPO INTEGROIDA

HELPOSTI OPITTAVISSA

Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 30.00 in 762 mm
Y-akseli 20.00 in 508 mm
Z-akseli 20.00 in 508 mm
Karanpäästä pöytään (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Karanpäästä pöytään (~ väh.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
Suurin nopeus 12000 rpm 12000 rpm
Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kartio CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Jäähdytys Liquid Cooled Liquid Cooled
Pöytä S.A.E METRIC
Pituus 36.0 in 914 mm
Leveys 18.0 in 457 mm
T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-uran keskipisteen etäisyys 4.92 in 125 mm
Vakio-T-urien määrä 3 3
Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 1500 lb 680 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 833 ipm 21.2 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 1400 ipm 35.6 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 1400 ipm 35.6 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 1995 lbf 8874 N
Maks työntövoima Y 1995 lbf 8874 N
Maks työntövoima Z 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tyyppi SMTC SMTC
Kapasiteetti 30+1 30+1
Työkalun suurin halkaisija (makasiini täynnä) 2.5 in 64 mm
Työkalun suurin halkaisija (viereiset paikat tyhjinä) 5.0 in 127 mm
Työkalun suurin pituus 11 in 279 mm
Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.0 kg
Työkalusta työkaluun (ka.) 1.80 s 1.80 s
Lastusta lastuun (ka.) 2.40 s 2.40 s
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 12000 rpm 12000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 106.0 in x 102.0 in x 101.0 in 269 cm x 259 cm x 257 cm
Vientipaletti 91.5 in x 100.0 in x 101.0 in 232 cm x 254 cm x 257 cm
Paino 7800 lb 3539.0 kg
Kotimainen paletti ja 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 110 in 269 cm x 259 cm x 279 cm
Vientilaatikko ja 50+1 SMTC 106 in x 102 in x 117 in 269 cm x 259 cm x 297 cm
Paino ja 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg

Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä tehontarve ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI WARNING
HA2TS VF-2SSYT-UK VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C2 VF-2SSYT-UK VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C3 VF-2SSYT-UK VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C4 VF-2SSYT-UK VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5CS VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRC160 VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRC210 VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160 VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160-2 VF-2SSYT-UK VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT160SP VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160SS VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210 VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210-2 VF-2SSYT-UK VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT210SP VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRTA5 VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRTA6 VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C2 VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C3 VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR160 VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR160-2 VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR200Y VF-2SSYT-UK VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
TRT100 VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT160 VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT70 VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210HT VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH240 VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210SS VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT210 VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C-T VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C3-T VF-2SSYT-UK VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C4-T VF-2SSYT-UK VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C2-T VF-2SSYT-UK VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
LT260 VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HQDA5 VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.