VF-4SS-UK

  1. 立式加工中心
  2. VF 系列
  3. VF-4SS-UK

United Kingdom Only

VF-4SS-UK

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

超速数控立式加工中心,行程为 1,270 毫米 x 508 毫米 x 635 毫米

该 Haas 高性能超速立式加工中心提供必要的高主轴转速、快速快移及快速换刀,以实现大批量生产并缩短循环时间。所有 SS 机床均采用 12,000 rpm、内嵌式直驱主轴、超快侧挂式刀库及所有轴的高速快移。 

VF-4SS-UK 是 Haas 畅销款 VF-4 的超高速铣床版本,我们配置了备受欢迎的高效率选件,向英国市场提供,价格优惠。

包含高效率选件:

  • 主轴中心内冷,300 psi (21 bar)
  • 可编程冷却液喷嘴
  • Haas 无线直观探针系统
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 高速加工
  • 第 4 轴驱动和线缆
  • 带触控屏显示的超大遥控手轮
  • 出口包装
  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
配置和价格

专为英国配置、制造和定价的机床。为您实现充分的个性化。

VF 系列

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 机床信息
    • 规格
    • 自动化
    • 回转件装配表

    可用的选项

    技术文档

    视频库

    客户感言

    相关产品

    标准特征

    主轴

    • 12,000-rpm 主轴

    刀库

    • 30+1 高速侧挂式刀库

    第 4 轴 |第 5 轴

    • 第 4 轴驱动和线缆

    探测

    • 无线直观探测系统

    切屑和冷却液管理

    • 可编程冷却液喷嘴
    • 排屑螺杆
    • 窗口吹气装置
    • 55 加仑冷却液箱
    • 屑盘过滤器套件
    • 主轴中心冷却,300 psi (21 bar)
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 高速加工
    • 动态工件偏置和刀具中心点控制
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    运输

    • 出口包装
    • 起吊装置

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 布局图
    • 扭矩图表
    • 操作手册
    • VF 系列宣传单
    • 自动化选项和配置图表
    • 台虎钳选项和配置图表

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    HAAS 台虎钳选项和配置图表

    气动台虎钳 |  液压台虎钳

    视频库
    Recently Updated

    VF 系列中型铣床


    需要帮助您选择合适的 VF 机床吗? 观看此视频以了解我们提供的所有中型 VF 机床。

    Recently Updated

    VF-4SS 钢制深刀套铣削


    以下是 Mark Terryberry 在“主轴中心内冷 = 安心”每日小贴士中加工零件的完整演示,重点介绍了铣削深刀套零件时使用 TSC 的好处。

    高速运行
    高主轴转速、快速快移和快速换刀可缩短循环时间并实现大批量生产。
    借助第4轴实现高速加工
    体验通过高速的 HRC210 转台在 VF-2SS 上制造零件的超快速度。
    了解 VF 机床的操作
    参观一个出色的赛车生产车间,了解种类广泛的 VF 机床系列产品及其他 Haas 机床如何制造出色的零件!
    切屑清理和刀具润滑
    了解 Haas 立式加工中心如何润滑您的切削刀具,以及清理切削区域的切屑。
    客户感言

    Buckeye Design and Engineering Services

    “我们有四台 VF-4SS 机床来帮助我们满足生产需求。我们在机床上安装了双螺旋钻、探针、油雾收集器和主轴中心内冷。所有这些都帮助我们缩减安装时间,提升加工速度。”

    - Brad Westgerdes,合资企业主 

    Aklys Defense 

    走进 Joe Meaux 的车间,看看他们是如何使用 Haas VF-4SS 的。Aklys Defense 加工各种材料,用于制造诸如枪支行业的消声器、枪声抑制器和其他附件等零部件。 

    客户聚焦 - G-String Bow Strings

    Joey 和 Sherri Greenwell 在他们家的车库中创建了 G-String Bow Strings,以制造用于捕鱼和打猎的定制弓和弓弦。几乎所有弓的关键零件都是在一对 Haas 立式加工中心上加工的,即 VF-2SSYT 和 VF-4SS。

    相关产品

    加工范围更小

    Haas VF-3SSYT

    VF-3SSYT

    超速数控立式加工中心,行程为 1,016 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    加工范围更广

    Haas VF-5SS

    VF-5SS

    超速数控立式加工中心,行程为 1,270 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    加工范围更广

    Product Image

    VF-6SS

    超速数控立式加工中心,行程为 1,626 x 813 x 762 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 50.00 in 1270 mm
    Y 轴 20.00 in 508 mm
    Z 轴 25.00 in 635 mm
    主轴鼻端到台面(最大) 29.2 in 742 mm
    主轴鼻端到台面(最小) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
    最高速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    锥度 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
    工作台 S.A.E METRIC
    长度 52.0 in 1321 mm
    宽度 19.5 in 495 mm
    T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T 型槽中心距离 3.15 in 80 mm
    标准 T 型槽数量 5 5
    工作台最大重量(均匀分布) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 833 ipm 21.2 m/min
    X 轴快移 1400 ipm 35.6 m/min
    Y 轴快移 1400 ipm 35.6 m/min
    Z 轴快移 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大推力 X 轴 3085 lbf 13723 N
    最大推力 Y 轴 3085 lbf 13723 N
    最大推力 Z 轴 3925 lbf 17459 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    类型 SMTC SMTC
    容量 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    最大刀具强度(从测线起) 13.00 in 330 mm
    最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
    刀具间距(平均) 1.80 s 1.80 s
    切屑间距(平均) 2.40 s 2.40 s
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 152.0 in x 99.0 in x 106.0 in 387 cm x 251 cm x 269 cm
    出口托盘 131.0 in x 91.5 in x 101.0 in 333 cm x 233 cm x 257 cm
    重量 11720 lb 6124.0 kg
    国产托盘(有/无输送机) 152 in x 102 in x 109 in 387 cm x 260 cm x 277 cm
    出口托盘(有/无输送机) 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 233 cm x 257 cm
    重量(有/无输送机) 13800 lb 6260 kg
    国产托盘(有无 50+1 SMTC) 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
    出口托盘(有/无 50+1 SMTC) 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 232 cm x 257 cm
    重量(有/无 50+1 SMTC) 12181 lb 5525 kg
    国产托盘(有/无输送机与 50+1 SMTC) 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
    出口托盘(有/无输送机与 50+1 SMTC) 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 233 cm x 257 cm
    重量(有/无输送机与 50+1 SMTC) 13420 lb 6087 kg
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
    • 12,000-rpm 主轴

    刀库

    • 30+1 高速侧挂式刀库

    第 4 轴 |第 5 轴

    • 第 4 轴驱动和线缆

    探测

    • 无线直观探测系统

    切屑和冷却液管理

    • 可编程冷却液喷嘴
    • 排屑螺杆
    • 窗口吹气装置
    • 55 加仑冷却液箱
    • 屑盘过滤器套件
    • 主轴中心冷却,300 psi (21 bar)
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 高速加工
    • 动态工件偏置和刀具中心点控制
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    运输

    • 出口包装
    • 起吊装置

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件

    回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

    节省空间

    经济高效

    易于集成

    简单易学

    HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
    HA2TS VF-4SS-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HA5C VF-4SS-UK 正向装配
    HA5C2 VF-4SS-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HA5C3 VF-4SS-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HA5C4 VF-4SS-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HA5CS VF-4SS-UK 正向装配
    HRC160 VF-4SS-UK 正向装配
    HRC210 VF-4SS-UK 正向装配
    HRT160 VF-4SS-UK 正向装配
    HRT160-2 VF-4SS-UK 正向装配
    HRT160SP VF-4SS-UK 正向装配
    HRT160SS VF-4SS-UK 正向装配
    HRT210 VF-4SS-UK 正向装配
    HRT210-2 VF-4SS-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HRT210M VF-4SS-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HRT210SP VF-4SS-UK 正向装配
    HRT310 VF-4SS-UK 正向装配
    HRT310SP VF-4SS-UK 正向装配
    HRTA5 VF-4SS-UK 正向装配
    HRTA6 VF-4SS-UK 正向装配
    T5C VF-4SS-UK 正向装配
    T5C2 VF-4SS-UK 正向装配
    T5C3 VF-4SS-UK 正向装配
    T5C4 VF-4SS-UK 正向装配
    TR160 VF-4SS-UK 正向装配
    TR160-2 VF-4SS-UK 正向装配
    TR200Y VF-4SS-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    TR210 VF-4SS-UK 正向装配
    TRT100 VF-4SS-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    TRT160 VF-4SS-UK 正向装配
    TRT210 VF-4SS-UK 正向装配
    TRT70 VF-4SS-UK 正向装配
    HRT210HT VF-4SS-UK 正向装配
    HRT210SS VF-4SS-UK 正向装配
    TH240 VF-4SS-UK 正向装配
    HA5C-T VF-4SS-UK 正向装配
    HA5C3-T VF-4SS-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HA5C4-T VF-4SS-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HRT310SS VF-4SS-UK 正向装配
    HA5C2-T VF-4SS-UK 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    LT350 VF-4SS-UK 正向装配
    LT260 VF-4SS-UK 正向装配
    HRT210VM VF-4SS-UK 正向装配
    HRT200HS VF-4SS-UK 正向装配
    HQDA5 VF-4SS-UK 正向装配
    HQDA6 VF-4SS-UK 正向装配
    HRT210S VF-4SS-UK 正向装配
    HDD255 VF-4SS-UK 正向装配