MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VF-4SS-UK

  1. Fresatrici verticali
  2. Serie VF
  3. VF-4SS-UK

United Kingdom Only

VF-4SS-UK

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.270 x 508 x 635 mm

I centri di lavoro verticali ad alte prestazioni Super-Speed di Haas offrono le elevate velocità di mandrino, i rapidi veloci e le sostituzioni rapide degli utensili necessari per la produzione di grandi volumi a tempi di motorizzazione ridotti. Ogni macchina SS presenta un mandrino in linea a trasmissione diretta da 12.000 rpm, un cambio utensile montato a lato ultra veloce e avanzamenti in rapido ad alta velocità su tutti gli assi. 

VF-4SS-UK è una versione ultraveloce del nostro modello più venduto VF-4, che è stato configurato con le opzioni ad alta produttività più diffuse e che offriamo nel mercato del Regno Unito a un prezzo speciale.

Opzioni ad alta produttività incluse:

  • Passaggio refrigerante nel mandrino, 300 psi (21 bar)
  • Ugello refrigerante programmabile
  • Sistema di sonda intuitiva wireless Haas
  • Offset pezzo dinamici e controllo del punto centrale utensile
  • Lavorazione ad alta velocità
  • Azionamento e cablaggio 4° asse
  • Maniglia di avanzamento a distanza XL con touchscreen
  • Imballo per esportazione
  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
Confronta le macchine
Configura e quota

Configurazione, costruzione e prezzo delle macchine solo per il Regno Unito. Non potresti ottenere una personalizzazione maggiore di questa. 

SERIE VF

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Informazioni sulla macchina
    • Specifiche
    • Automazione
    • Schema di fissaggio tavola rotante

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI TECNICI

    VIDEO

    TESTIMONIANZE DEI CLIENTI

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino 12.000 rpm

    Cambi utensile

    • Cambio utensile montato a lato ad alta velocità 30+1

    4° | 5° Asse

    • Azionamento e cablaggio 4° asse

    Indagine tramite sonda

    • Sistema di sonda intuitiva wireless

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Ugello refrigerante programmabile
    • Evacuatore trucioli a coclea
    • Getto d’aria della finestra
    • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
    • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
    • Passaggio di refrigerante attraverso il mandrino, 300 psi (21 bar)
    • Pompa del refrigerante multi-stadio
    • Funzione di lavaggio trucioli

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Lavorazione ad alta velocità
    • Offset pezzo dinamici e controllo del punto centrale utensile
    • Maschiatura rigida
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Spedizione

    • Imballo per esportazione
    • Predisposizione al sollevamento

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout
    • Grafico di coppia
    • Manuale dell'operatore
    • Opuscolo serie VF
    • Grafico delle opzioni e delle configurazioni di automazione
    • Grafico delle opzioni e configurazioni della morsa

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    GRAFICO DELLE OPZIONI E CONFIGURAZIONI DELLA MORSA HAAS

    MORSE PNEUMATICHE | MORSE IDRAULICHE

    VIDEO
    Recently Updated

    Fresatrici di medie dimensioni della serie VF


    Hai bisogno di aiuto per scegliere la giusta VF? Guarda questo video per conoscere tutte le macchine VF di medie dimensioni che abbiamo da offrire.

    Recently Updated

    Fresatura di tasche profonde in acciaio su VF-4SS


    Ecco il pezzo dimostrativo completo che Mark Terryberry stava lavorando qualche tempo fa per il suo Consiglio del giorno “TSC = Tranquillità della mente”, che si è concentrato sui vantaggi dell’uso del TSC durante la fresatura di tasche profonde nei pezzi.

    Super velocità in azione
    Velocità mandrino elevate, avanzamento in rapido veloce e rapidi cambi utensili riducono i tempi di ciclo e consentono la produzione di grandi volumi.
    Super velocità, con un 4° asse
    Guarda quanto rapidamente puoi produrre pezzi con una VF-2SS con una tavola rotante HRC210 super veloce.
    Guarda le nostre macchine VF in azione
    Fai un giro della nostra grande officina e osserva una vasta gamma di macchine serie VF Haas e altre in azione, mentre producono pezzi vincenti!
    Rimozione dei trucioli e lubrificazione degli utensili
    Guarda tutti i modi in cui i centri di lavorazione verticali di Haas mantengono gli utensili da taglio lubrificati e rimuovono i trucioli dalla zona di taglio.
    TESTIMONIANZE DEI CLIENTI

    Buckeye Design and Engineering Services

    “Disponiamo di quattro macchine VF-4SS che supportano i nostri requisiti di produzione. Le abbiamo dotate di doppie coclee, sonda, raccoglitore condensa e passaggio refrigerante nel mandrino sulle macchine. Tutto ciò ci aiuta a ottenere tempi di predisposizione rapidi e una lavorazione più veloce.”

    - Brad Westgerdes, Co-proprietario 

    Aklys Defense 

    Entra nell’officina di Joe Meaux e osserva come usano la loro VF-4SS Haas. Aklys Defense lavora una varietà di materiali per realizzare componenti come silenziatori, coprifiamma e altri accessori per il settore delle armi da fuoco. 

    Riflettori puntati sul cliente - G-String Bow Strings

    Joey e Sherri Greenwell hanno fondato G-String Bow Strings nel loro garage di casa per produrre archi e corde personalizzati per la pesca e la caccia. Quasi tutte le parti fondamentali per i loro archi sono lavorate su una coppia di centri di lavorazione verticali Haas: un VF-2SSYT e VF-4SS.

    PRODOTTI CORRELATI

    AREA DI LAVORO PIÙ PICCOLA

    Haas VF-3SSYT

    VF-3SSYT

    Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.016 x 660 x 635 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    AREA DI LAVORO PIÙ AMPIA

    Haas VF-5SS

    VF-5SS

    Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.270 x 660 x 635 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    AREA DI LAVORO PIÙ AMPIA

    Product Image

    VF-6SS

    Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.626 x 813 x 762 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix
    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 50.00 in 1270 mm
    Asse Y 20.00 in 508 mm
    Asse Z 25.00 in 635 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 29.2 in 742 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Potenza max. nominale 30.0 hp 22.4 kW
    Velocità max. 12000 rpm 12000 rpm
    Coppia massima 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cono CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Raffreddamento Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tavola S.A.E METRIC
    Lunghezza 52.0 in 1321 mm
    Larghezza 19.5 in 495 mm
    Larghezza cava a T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Interasse cave a T 3.15 in 80 mm
    Numero di cave a T standard 5 5
    Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Taglio max. 833 ipm 21.2 m/min
    Avanzamenti in rapido su X 1400 ipm 35.6 m/min
    Avanzamenti in rapido sull’asse Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Spinta max. X 3085 lbf 13723 N
    Spinta max. Y 3085 lbf 13723 N
    Spinta max. Z 3925 lbf 17459 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo SMTC SMTC
    Capacità 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 13.00 in 330 mm
    Peso max. utensile 12.0 lb 5.4 kg
    Da utensile a utensile (in media) 1.80 s 1.80 s
    Da truciolo a truciolo (in media) 2.40 s 2.40 s
    Informazioni generali S.A.E METRIC
    Capacità refrigerante 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
    Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
    Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet nazionale 152.0 in x 99.0 in x 106.0 in 387 cm x 251 cm x 269 cm
    Pallet export 131.0 in x 91.5 in x 101.0 in 333 cm x 233 cm x 257 cm
    Peso 11720 lb 6124.0 kg
    Pallet nazionale con convogliatore 152 in x 102 in x 109 in 387 cm x 260 cm x 277 cm
    Pallet export con convogliatore 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 233 cm x 257 cm
    Peso con convogliatore 13800 lb 6260 kg
    Pallet nazionale con 50+1 SMTC 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
    Pallet export con 50+1 SMTC 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 232 cm x 257 cm
    Peso con 50+1 SMTC 12181 lb 5525 kg
    Pallet nazionale con convogliatore e 50+1 SMTC 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
    Pallet export con convogliatore e 50+1 SMTC 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 233 cm x 257 cm
    Peso con convogliatore e 50+1 SMTC 13420 lb 6087 kg

    NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    **I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino 12.000 rpm

    Cambi utensile

    • Cambio utensile montato a lato ad alta velocità 30+1

    4° | 5° Asse

    • Azionamento e cablaggio 4° asse

    Indagine tramite sonda

    • Sistema di sonda intuitiva wireless

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Ugello refrigerante programmabile
    • Evacuatore trucioli a coclea
    • Getto d’aria della finestra
    • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
    • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
    • Passaggio di refrigerante attraverso il mandrino, 300 psi (21 bar)
    • Pompa del refrigerante multi-stadio
    • Funzione di lavaggio trucioli

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Lavorazione ad alta velocità
    • Offset pezzo dinamici e controllo del punto centrale utensile
    • Maschiatura rigida
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Spedizione

    • Imballo per esportazione
    • Predisposizione al sollevamento

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione

    RISPOSTE AI TUOI DUBBI SULL’AGGIUNTA DI UN ROBOT HAAS: Non occupa molto spazio, non ha un costo elevato né richiede settimane per l’integrazione. 

    SALVA SPAZIO

    PREZZO CONVENIENTE

    FACILE DA INTEGRARE

    FACILE DA APPRENDERE

    TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
    HA2TS VF-4SS-UK FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5C VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C2 VF-4SS-UK FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5C3 VF-4SS-UK FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5C4 VF-4SS-UK FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5CS VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HRC160 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HRC210 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160-2 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160SP VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160SS VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210-2 VF-4SS-UK FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HRT210M VF-4SS-UK FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HRT210SP VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HRT310 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HRT310SP VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HRTA5 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HRTA6 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    T5C VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    T5C2 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    T5C3 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    T5C4 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    TR160 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    TR160-2 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    TR200Y VF-4SS-UK FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    TR210 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    TRT100 VF-4SS-UK FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    TRT160 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    TRT210 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    TRT70 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210HT VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210SS VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    TH240 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C-T VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C3-T VF-4SS-UK FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5C4-T VF-4SS-UK FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HRT310SS VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C2-T VF-4SS-UK FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    LT350 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    LT260 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210VM VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HRT200HS VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HQDA5 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HQDA6 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210S VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
    HDD255 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.