My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
VF-4SS-UK

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. VF-Baureihe
  3. VF-4SS-UK

United Kingdom Only

VF-4SS-UK

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 x 508 x 635 mm

Die vertikalen Hochleistungs-Super-Speed-Bearbeitungszentren von Haas bieten die hohen Spindeldrehzahlen, die schnellen Eilgänge und die schnellen Werkzeugwechsel, die für die Produktion hoher Stückzahlen und reduzierte Zykluszeiten erforderlich sind. Jede SS-Maschine verfügt über 12.000 rpm, eine Spindel mit „inline“-Direktantrieb, einen ultraschnellen seitlich angeordneten Werkzeugwechsler und Hochgeschwindigkeits-Eilgänge auf allen Achsen. 

Die VF-4SS-UK ist eine superschnelle Version unserer meistverkauften VF-4, die wir mit unserem produktivitätssteigerndem Sonderzubehör konfiguriert haben, und die wir auf dem britischen Markt zu einem Sonderpreis anbieten.

Mitgeliefertes produktivitätssteigerndes Sonderzubehör:

  • Innere Kühlmittelzufuhr, 300 psi (21 bar)
  • Programmierbare Kühlmitteldüse
  • Das drahtlose, intuitive Messtastsystem von Haas
  • Dynamischer Werkstückversatz und Kontrolle des Werkzeugmittelpunkts
  • „High-Speed“-Bearbeitung
  • Antrieb und Verdrahtung für die 4. Achse
  • Extra großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen
  • Exportverpackung
  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Für das Vereinigte Königreich konfigurierte und gebaute Maschinen. Preisangaben gelten nur für das Vereinigte Königreich.

Ein individuelleres Angebot als dieses werden Sie nicht finden. 

VF-BAUREIHE

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Maschinen vergleichen
    MODELL UND PREIS
    Händler kontaktieren
    • Angaben zur Maschine
    • Technische Daten
    • Automatisierung
    • Kompatibilität von Drehtischen

    ERHÄLTLICHE OPTIONEN

    TECHNISCHE DOKUMENTE

    VIDEOS

    KUNDENREFERENZEN

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 12.000 rpm

    Werkzeugwechsler

    • Seitlich angeordneter Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

    4- | 5-Achsen

    • Antrieb und Verdrahtung für die 4. Achse

    Messtasten

    • Drahtloses, intuitives Messtastsystem (WIPS)

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • Programmierbare Kühlmitteldüse
    • Spiral-Späneförderer
    • Abblasen der Maschinentürinnenseite
    • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Filtersatz für Spänewanne
    • Innere Kühlmittelzufuhr (IKZ), 300 psi (21 bar)
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe
    • Spänewaschfunktion

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
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
    • Sicherer Lauf
    • HaasDrop
    • „High-Speed“-Bearbeitung
    • Dynamischer Werkstückversatz und Kontrolle des Werkzeugmittelpunkts
    • Synchronisiertes Gewindebohren
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Führungsbahndeckungen aus Edelstahl
    • Telefon-Ladestation

    Versand

    • Exportverpackung
    • Hebeösen

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen
    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Installationsanleitung
    • Maschinenabmessungen
    • Drehmomentkurve
    • Bedienerhandbuch
    • Flyer zur VF-Serie
    • Automatisierungsoptionen und Konfigurationendiagramm
    • Tabelle der Schraubstockoptionen und -konfigurationen

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    TABELLE DER HAAS SCHRAUBSTOCKOPTIONEN UND -KONFIGURATIONEN

    DRUCKLUFTSCHRAUBSTÖCKE | HYDRAULISCHE SCHRAUBSTÖCKE

    VIDEOS
    Recently Updated

    Mittlere Fräsen der VF-Serie


    Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl der passenden VF? Schauen Sie sich dieses Video an und erfahren Sie alles über die von uns angebotenen mittelgroßen VF-Maschinen.

    Recently Updated

    Auf einer VF-4SS tiefe Taschen in Stahl fräsen


    Hier ist das vollständige Demoteil, das Mark Terryberry vor einiger Zeit bearbeitet hat, als er an seinem „TSC = Peace of Mind“ Tipp des Tages arbeitete, der sich auf die Vorteile der Verwendung von TSC beim Fräsen von Teilen mit tiefen Taschen konzentrierte.

    Superschnell im Einsatz
    Hohe Spindeldrehzahlen, rasante Eilgänge und schnelle Werkzeugwechsel verkürzen die Zykluszeiten und ermöglichen eine professionelle Großserienproduktion.
    Superschnelligkeit mit einer 4. Achse
    Mit dem superschnellen Drehtisch HRC210 können Sie schnell Teile auf einem VF-2SS herstellen.
    VF-Maschinen im Einsatz ansehen
    Besuchen Sie einen großartigen Rennstall und sehen Sie eine große Auswahl an Maschinen der VF-Serie und anderer Haas Maschinen im Einsatz, um Teile herzustellen, die sich durchsetzen!
    Späneentfernung und Werkzeugschmierung
    Sehen Sie, wie die vertikalen Bearbeitungszentren von Haas Ihre Schneidwerkzeuge schmieren und Späne aus dem Bearbeitungsbereich entfernen.
    KUNDENREFERENZEN

    Buckeye Design and Engineering Services

    „Wir haben vier VF-4SS Maschinen, die uns bei unseren Produktionsanforderungen helfen. Auf den Maschinen haben wir Doppelschneckenwellen, Messtasten, Nebelabscheidung und innere Kühlmittelzufuhr. All dies verhilft uns zu kurzen Einrichtungszeiten und einer schnelleren Bearbeitung.“

    - Brad Westgerdes, Miteigentümer 

    Aklys Defense 

    Gehen Sie in die Werkstatt von Joe Meaux und sehen Sie, wie er seine Haas VF-4SS einsetzt. Aklys Defense bearbeitet eine Vielzahl von Werkstoffen zur Herstellung von Komponenten wie Schalldämpfer, Unterdrücker und anderes Zubehör für die Feuerwaffenindustrie. 

    Kunden-Spotlight - G-String Bow Strings

    Joey und Sherri Greenwell gründeten G-String Bow Strings in ihrer heimischen Garage, um maßgeschneiderte Bögen und Bogensehnen für das Angeln und die Jagd herzustellen. Fast alle wichtigen Teile für ihre Bögen werden auf einem Paar vertikaler Haas-Bearbeitungszentren bearbeitet – ein VF-2SSYT und ein VF-4SS.

    VERBUNDENE PRODUKTE

    KLEINERER ARBEITSBEREICH

    Haas VF-3SSYT

    VF-3SSYT

    Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.016 x 660 x 635 mm

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 12k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    GRÖßERER ARBEITSBEREICH

    Haas VF-5SS

    VF-5SS

    Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 x 660 x 635 mm

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 12k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    GRÖßERER ARBEITSBEREICH

    Product Image

    VF-6SS

    Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.626 x 813 x 762 mm

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 12k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
    Verfahrwege S.A.E METRIC
    X-Achse 50.00 in 1270 mm
    Y-Achse 20.00 in 508 mm
    Z-Achse 25.00 in 635 mm
    Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 29.2 in 742 mm
    Spindelnase zum Tisch (~ min) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. Nennleistung 30.0 hp 22.4 kW
    Max. Geschwindigkeit 12000 rpm 12000 rpm
    Max. Drehmoment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kegel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kühlung Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tisch S.A.E METRIC
    Länge 52.0 in 1321 mm
    Breite 19.5 in 495 mm
    Breite der T-Nuten 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Mittenabstand der T-Nuten 3.15 in 80 mm
    Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 5 5
    Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. Vorschub für Zerspanen 833 ipm 21.2 m/min
    Eilgänge an X 1400 ipm 35.6 m/min
    Eilgänge auf Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Eilgänge an Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. Schubkraft X 3085 lbf 13723 N
    Max. Schubkraft Y 3085 lbf 13723 N
    Max. Schubkraft Z 3925 lbf 17459 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Tragfähigkeit 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 13.00 in 330 mm
    Max. Werkzeuggewicht 12.0 lb 5.4 kg
    Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 1.80 s 1.80 s
    Span-zu-Span (Durchschnitt) 2.40 s 2.40 s
    Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
    Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
    Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Inländische Palette 152.0 in x 99.0 in x 106.0 in 387 cm x 251 cm x 269 cm
    Export-Palette 131.0 in x 91.5 in x 101.0 in 333 cm x 233 cm x 257 cm
    Gewicht 11720 lb 6124.0 kg
    Inländische Palette mit Förderband 152 in x 102 in x 109 in 387 cm x 260 cm x 277 cm
    Exportpalette mit Förderband 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 233 cm x 257 cm
    Gewicht mit Förderband 13800 lb 6260 kg
    Inländische Palette mit 50+1 SMTC 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
    Exportpalette mit 50+1 SMTC 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 232 cm x 257 cm
    Gewicht mit 50+1 SMTC 12181 lb 5525 kg
    Inländische Palette mit Förderband und 50+1 SMTC 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
    Exportpalette mit Förderband und 50+1 SMTC 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 233 cm x 257 cm
    Gewicht mit Förderband und 50+1 SMTC 13420 lb 6087 kg

    HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

    *Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

    Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

    **Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

    ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

    † Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

     

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 12.000 rpm

    Werkzeugwechsler

    • Seitlich angeordneter Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

    4- | 5-Achsen

    • Antrieb und Verdrahtung für die 4. Achse

    Messtasten

    • Drahtloses, intuitives Messtastsystem (WIPS)

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • Programmierbare Kühlmitteldüse
    • Spiral-Späneförderer
    • Abblasen der Maschinentürinnenseite
    • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Filtersatz für Spänewanne
    • Innere Kühlmittelzufuhr (IKZ), 300 psi (21 bar)
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe
    • Spänewaschfunktion

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
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
    • Sicherer Lauf
    • HaasDrop
    • „High-Speed“-Bearbeitung
    • Dynamischer Werkstückversatz und Kontrolle des Werkzeugmittelpunkts
    • Synchronisiertes Gewindebohren
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Führungsbahndeckungen aus Edelstahl
    • Telefon-Ladestation

    Versand

    • Exportverpackung
    • Hebeösen

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen

    ANTWORTEN ZU IHREN BEDENKEN ÜBER DAS HINZUFÜGEN EINES HAAS ROBOTERS: Es wird nicht viel Platz in Anspruch nehmen, wird nicht eine Menge Geld kosten oder Wochen in Anspruch nehmen, um integriert zu werden. 

    PLATZSPAREND

    KOSTENGÜNSTIG

    EINFACHE INTEGRATION

    LEICHT ERLERNBAR

    DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
    HA2TS VF-4SS-UK ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HA5C VF-4SS-UK PASST
    HA5C2 VF-4SS-UK ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HA5C3 VF-4SS-UK ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HA5C4 VF-4SS-UK ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HA5CS VF-4SS-UK PASST
    HRC160 VF-4SS-UK PASST
    HRC210 VF-4SS-UK PASST
    HRT160 VF-4SS-UK PASST
    HRT160-2 VF-4SS-UK PASST
    HRT160SP VF-4SS-UK PASST
    HRT160SS VF-4SS-UK PASST
    HRT210 VF-4SS-UK PASST
    HRT210-2 VF-4SS-UK ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HRT210M VF-4SS-UK ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HRT210SP VF-4SS-UK PASST
    HRT310 VF-4SS-UK PASST
    HRT310SP VF-4SS-UK PASST
    HRTA5 VF-4SS-UK PASST
    HRTA6 VF-4SS-UK PASST
    T5C VF-4SS-UK PASST
    T5C2 VF-4SS-UK PASST
    T5C3 VF-4SS-UK PASST
    T5C4 VF-4SS-UK PASST
    TR160 VF-4SS-UK PASST
    TR160-2 VF-4SS-UK PASST
    TR200Y VF-4SS-UK ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    TR210 VF-4SS-UK PASST
    TRT100 VF-4SS-UK ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    TRT160 VF-4SS-UK PASST
    TRT210 VF-4SS-UK PASST
    TRT70 VF-4SS-UK PASST
    HRT210HT VF-4SS-UK PASST
    HRT210SS VF-4SS-UK PASST
    TH240 VF-4SS-UK PASST
    HA5C-T VF-4SS-UK PASST
    HA5C3-T VF-4SS-UK ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HA5C4-T VF-4SS-UK ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HRT310SS VF-4SS-UK PASST
    HA5C2-T VF-4SS-UK ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    LT350 VF-4SS-UK PASST
    LT260 VF-4SS-UK PASST
    HRT210VM VF-4SS-UK PASST
    HRT200HS VF-4SS-UK PASST
    HQDA5 VF-4SS-UK PASST
    HQDA6 VF-4SS-UK PASST
    HRT210S VF-4SS-UK PASST
    HDD255 VF-4SS-UK PASST

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.